Filtrer efter:
665 træffer(e):
Særdeles præcis bestemmelse af alle dimensioner
- Mange måleområder fra 24 mm ... 26 mm til 300 mm ... 700 mm
- Overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
- Maksimal målenøjagtighed og målefrekvens
- Måling af glastykkelse med et enkelt sensorhoved
- Forskellige lyspletstørrelser
- Integreret beregningsfunktion til op til tre sensorer
- Stand-alone-anvendelse via RS-422
Hurtig og nem diagnose og dataanalyse af track-and-trace-systemer
- Grafisk brugerflade
- Beregning af de relevante performanceparametre
- Integration af de genererede objektdata i kundernes IT-systemer
- Tilrådighedsstillelse af objektbilleder (systemafhængig)
- Central visning til sammenligning af flere systemer
- Logbog med optegnelse af hændelser
RFID-overvåget sikkerhedslås med høj manipulationsbeskyttelse
- PL e til dør- og låsovervågning (EN ISO 13849)
- Låsekraft på op til 3.900 N
- Udløser med højt kodningstrin (EN ISO 14119)
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP69K
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Tre aktiveringsretninger
- Valgfri flugtoplåsning
- Varianter med to taster med lys
Til de barske industriomgivelser eller ex-området zone 1 takket være enhedskategori 2G
- Robust zinkstøbt hus
- ASIC fra SICK
- Standardiseret drejeligt M12-stik eller M16-samling og omkobling fra lys til mørk
- Beskyttede betjeningselementer og valgfrit integrerbar effektiv frontrudeopvarmning eller frontrudeopvarmning i standardversionen.
- Stor funktionsreserve
- Der kan vælges mellem DC- og AC-/DC-varianter
Præcis måling på den nemme måde
- Kompakt, robust hus
- Stand-alone anvendelse eller sammen med OD Mini analyseenhed
- Display og LED'er på enheden til visualisering af den aktuelle status
- Fås med forskellige interfaces
- Nem indlæring via display eller ekstern teach-indgang
- CMOS-modtagerenhed til præcis og hurtig måling med maksimal præcision
- Forskellige måleområder: Kan måle fra 10 mm til 250 mm
Effektive fotoceller og refleksionsfotoceller i miniatureformat til automatisering
- Intelligent sensorydelse i stort set alle applikationer
- Husene kan fås i byggeformerne “Slim” og “Flat”
- Man kan vælge mellem et VISTAL-hus og et hus i rustfrit stål
- Lyskilde: rødt laserlys, infrarød eller PinPoint LED
- Smart Sensorer med innovative moniterings- og diagnosefunktioner
- Intuitivt betjeningskoncept
Multifunktionel og robust sensorteknik til brug i hårde industrimiljøer
- Robust hus af zinkstøbegods med beskyttelsesklasse IP 69K
- Betjeningselementer beskyttet under en hætte
- Fotocelle tasterne er meget ufølsomme for fremmedlys
- Omskiftning: PNP/NPN og aktiv ved mørke
- DC- eller DC/AC-version med UL-godkendelse
- Ekstra: Testindgang, tidstrin, tilsmudsningsmelding på alarmudgangen, forrudevarme, også i kraftig variant
- M12-stik eller M16-forskruning: Kan drejes 90°
1D-kodeidentifikation med autofokus-scanner og trackingfunktion til store gennemløbsmængder
- Udvidet koderekonstruktion SMART+
- Moderne tilslutningsteknik med integreret parameterhukommelse
- Integreret CAN, Ethernet og D-Sub (afhængigt af det anvendte kloningstik)
- Maksimal dybdeskarphed gennem autofokusfunktion i real-tid
- Ensartede og brugervenlige GUI “SOPAS ET”
- Integreret tracking uden behov for en ekstra systemcontroller
- Fleksibel sorterings- og filtreringsfunktion
- Integreret LED-søjlediagram med betjeningsfelt
En linje siger mere end et punkt
- Måling af komplekse profiler med en enkelt laserlinje
- Samtidig analyse af op til fire områder
- Mere end ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde, bredde og hældning
- Sensorhoved og analyseenhed i én og samme enhed
- Idriftsættelse ved hjælp af software eller integreret display med betjeningsenheder
- Førsteklasses CMOS-modtagerenhed
Præcis måling af objekter, selv ved meget høje hastigheder
- Målenøjagtighed på op til 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Objektstørrelser på op til 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Transportbåndhastigheder på op til 4,0 m/s
- Certificeret i henhold til MID, NTEP (OIML), MC og NMI
- Mulighed for visning af punktdiagram
- Dynamisk skalaværdiomkobling
- Deformationer fra og med en størrelse på 10 mm kan detekteres på alle seks sider
Positionssensorer til T-slots med et meget godt forhold mellem pris og ydelse
- Til alle gængse T-slots
- Positionsfeedback inden for et fast måleområde på 50 mm
- Gentagelsesnøjagtighed: 0,05 mm
- Analogt interface: 0 V til 10 V
- IO-Link (positionsmåling, 8 detekteringspunkter, aktuatordiagnosefunktion)
- Aktuatordiagnosedata: Stempelhastighed, cylinderslag, magnetfeltstyrker m.m.
- Huslængde: 32,5 mm
Digitalisering af varer sikrer optimerede logistikprocesser
- Målenøjagtighed ved volumen 5 mm x 5 mm x til 5 mm, ved en vægt på op til ± 5 g
- Læsning af 1D- og 2D-stregkoder
- Mobil løsning baseret på industriel akkumulator- og WLAN-teknologi
Aldrig har 3D Machine Vision været nemmere
- Op til 30 3D-billeder pr. sekund ved fuld opløsning (512 × 424 pixel)
- Høj datakvalitet og billeddynamik med et meget stort kontrastområde
- Kompakt hus
- Temperaturområde: –10 °C til+50 °C
- Tæthedsgrad/kapsling: IP65, 67
- 3D-datatransmission med industrielt Gigabit-Ethernet
Performance med visioner
- Long-Range-afstandsmåler med infrarød laser baseret på HDDM+-teknologi
- Måling på naturlige objekter (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
- Støv- og vandtæt hus (IP 65 og IP 67) af særdeles korrosionsbestandig aluminiumslegering
- Konfigurerbare digitale ind- og udgange, analog udgang og feltbusinterfaces (afhængigt af variant)
- Måling på varme overflader (DT1000)
Rettesnoren inden for vej- og trafikteknik
- Automatisk og præcis måling af køretøjer
- Informationer om det målte køretøj via TCO/IP-interface
- Konfigurationsassistent til trinvis idriftsættelse
- 3D-visning af køretøjet med farvet indikation af måloverskridelse
- Ekstra ydelse: Engineering Support, f.eks. integration i et overordnet system
Performance i VISTAL®-hus
- Pålideligt VISTAL®-hus
- PinPoint-LED eller laser
- Refleksionsfotoceller med tasteafstande på op til 800 mm
- Refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik
- Enkeltstrålede lysbomme med rækkevidder på op til 60 m
- SIRIC-teknologi
- Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
- M3- og M4-hulmønster
Aktiv kollisionsadvarsel til gaffeltrucks
- Systemet aktiveres, når køretøjet sættes i bakgear
- Advarselskoncept: Et visuelt 3-trins-signal og en konfigurerbar summer med akustiske signaler på op til 98 dB
- To varselsfelter, der kan tilpasses, for hver sensor
- Overvågningsområdet kan udvides med en ekstra LiDAR-sensor TiM3xx
- Styreenheden regulerer kobling og spændingsforsyning
Meget pålideligt system til områdeovervågning, også i barske omgivelsesbetingelser
- Berøringsløs detektion med LiDAR-teknologi, der fungerer under alle vejrforhold
- Detektionsområder, der kan indstilles specifikt til anvendelsesområdet
- Automatiske selvtestcyklusser
- Tilpasset styringskonfiguration
- Nem implementering af nye funktioner
- Valgfrie gateways til fjerndiagnosticering eller dataanalyse
Augmented Reality App til datavisualisering og fejlanalyse
- Visualisering af maskin-, proces- og diagnosedata i reelle arbejdsomgivelser på mobile slutenheder
- Funktionsomfanget kan vælges applikationsspecifikt
- Understøtter åbne formater til integration af kundespecifikke datakilder
- Indholdet i Augmented Reality App kan konfigureres brugerspecifikt
Forudsigelighed i din investering i Analytics Software
- Det årlige software-gebyr som en procentdel af købsprisen for alle feature-til-feature-udvidelser
- Ekstrafunktioner og nye licenser kan ifølge planen tilføjes efter første indkøb
- Priority support channel
- Benyt dig af kurser og idriftsættelse til nedsatte priser, såfremt de kan fås
Automatisk og præcis måling af køretøjer og objekter
- Ekstra funktion akseltælling
- Datavisning som spredningsdiagram
- Datahistorik for de 50 køretøjer, der senest blev registreret i brugerfladen
- TCP/IP-interface til datatransmission
- Hændelsesprotokollering og overvågning af systemstatus
Kontaktfri og vedligeholdelsesfri registrering af volumenstrøm
- Høj sensoropløsning som følge af laserpulser med stor vinkelopløsning
- Integrerede funktioner til bestemmelse af bulkmaterialets tyngdepunkt og registrering af højdeprofilen
- Mulighed for gennemgående integration af SICKs encodere
- Meget stor driftssikkerhed med multi-ekko-puls-analyse
- Kompakt hus med tæthedsgrad/kapsling IP67
- Integreret opvarmning
Cylindersensorer med to sensorhoveder til C-slot
- Sensorvariant til C-slot-cylindere med to MZC1-sensorhoveder på samme stik
- Sensorerne lægges i cylindernoten ovenfra
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Temperaturbestandig op til 80 °C
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68
Førerassistance til at sikre kollisionsfri kørsel i containerterminaler
- Overvågning af hele området bag køretøjet sikrer kollisionsadvarsel
- 2-trins advarselssystem til at advare føreren og dernæst udløse en handling
- Forhindringer vises på et touchdisplay
- Sikkerhedsafstandene kan reguleres
- Begrænsning af fejlalarmer, derfor stor accept fra førerens side
- Selvdiagnosticeringsfunktionen gør fejlfinding og vedligeholdelse let