Filtrer efter:

665 træffer(e):

Træffer 97 - 120 af 665

Den højtflyvende inden for objektdetektion
  • Teknologier: TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-drejemekanisme med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
Sammenlign
Vælg
Servodrev med meget stor præstation Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®
  • Optisk motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
  • Op til 24 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
  • Tilstandsovervågning og levetidshistogram; temperatur, hastighed og omdrejninger gemmes i hele enhedens levetid
  • Forebyggende vedligeholdelse med vibrations- og fugtighedsmåling
Sammenlign
Vælg
Volumenflowmålere til kontinuerlig emissionsovervågning
  • Pålidelige titaniumtransducere sikrer lang levetid for enhederne
  • Korrosionsbestandigt materiale til anvendelse i aggressive gasser (tilvalg)
  • Integral måling over hele kanaldiameteren ved versionerne H, M og S
  • Lanseversion PR til omkostningsbesparende, ensidet tilføjelse til kanalen
  • Automatisk funktionskontrol med nul- og referencepunkttest
Sammenlign
Vælg
Meget korte cylindersensorer til gribere
  • Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindre
  • Passer til alle gængse C-sloter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo og SMC
  • Kort, præcist detekteringspunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
  • Ledning, der er velegnet til slæbekæder
  • LED til visning af detekteringstilstanden
  • Tæthedsgrad/kapsling IP68
Sammenlign
Vælg
Registrerer hurtigt 24 gemte farver og har præcise indstillingsmuligheder
  • Skiftefrekvens: 13,8 kHz
  • Visning af farveværdier (L*a*b eller RGB) og farvelighed
  • Visning af op til 15 farver ved hjælp af “Coded” modus
  • Der kan gemmes op til 24 farver pr. identifikationsopgave (job)
  • IO-Link-interface; SOPAS-software med applikationsspecifik montagehjælp
  • CSX: Montagekompatibel med CS8
Sammenlign
Vælg
Med sikkerhed på rette kurs
  • Pålideligt design og stor målenøjagtighed
  • Typegodkendt af kendte klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
  • Tilpassede måleområder til små og store koncentrationer af SO2 og NOx
  • Op til 7 målekomponenter samtidigt: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Sammenlign
Vælg
Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
  • Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
  • Modstandsdygtig over for olier og køle-/smøremidler, egnet til udendørsbrug
Sammenlign
Vælg
Registrerer selv meget svage farvenuancer og klarer skiftende afstande
  • Høj farveopløsning
  • Registrerer farveforløb og struktureret materiale
  • Tasteafstande på op til 500 mm
  • Automatisk regulering af tasteafstanden
  • Visning af farveværdier (L*a*b / RGB) og farvelighed
  • Der kan gemmes op til 24 farver pr. identifikationsopgave (job)
  • IO-Link-interface, applikationsspecifik montagehjælp via SOPAS
  • TFT-display i fuld farveskala
Sammenlign
Vælg
Innovationen er allerede indeholdt i cellerne
  • Målecelle med ekstrem lang levetid takket være innovative beskyttelsesmekanismer
  • Selvovervågning af målecellen
  • Indbygget, fuldautomatisk justering af styreenheden
  • Fås i en version til høje temperaturer
  • ZIRKOR remote-app til fjernbetjening af analysatoren
  • Meget kort reaktionstid
  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267
  • Ex-udførelse til ATEX/IECEx, zone 1 henholdsvis zone 21
Sammenlign
Vælg
Reedkontakt-cylindersensorer til pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
  • Speciel husform til kontaktslottet fra pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
  • Reedkontakt-cylindersensoren MZN sænkes helt ned i kontaktslottet
Sammenlign
Vælg
Pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
  • Speciel husform til kontaktslottet fra pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
  • Cylindersensoren MZN sænkes helt ned i kontaktslottet
Sammenlign
Vælg
Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter
  • Simultan måling af op til 6 komponenter plus O2
  • Overvågning af målegasflow og -tryk
  • Systemkomponenter med en temperatur på op til 200 °C
  • Automatisk skift af målested til op til 3 målesteder (valgfrit)
  • Automatisk justering af nul- og referencepunkt
  • Integreret justeringsanordning uden kontrolgas (valgfri)
  • Udvidet betjening via PC og software SOPAS ET
  • Fleksibelt I/O-modulsystem
Sammenlign
Vælg
Kompakt 2D-LiDAR-sensor – omkostningseffektiv og højtydende
  • Rækkevidde på op til 25 m
  • Arbejdsområde på op til 270°
  • Vinkelopløsning fra 1° til 0,33°
  • HDDM/HDDM+-teknologi til komplet detektion af små objekter
  • Meget ufølsom over for fremmedlys, op til 80.000 lx
  • Tæthedsgrad/kapsling op til IP67
  • Standardiserede kommunikationsinterfaces
  • Meget lille effektforbrug
Sammenlign
Vælg
Sikker afstandsmåler til mange forskellige applikationer
  • Detektionsområde fra 0,05 m til 8,5 m
  • Sikker analog og digital udgang
  • Lille størrelse
  • IO-Link
  • Certificeret i henhold til ISO 13849 (PL b) og IEC 62998 (PC B)
Sammenlign
Vælg
Firedobbelt detektion med induktiv intelligens
  • Byggeformer: M8 til M30; IQ10 og IQ12
  • Fire programmerbare detekteringspunkter eller vinduer ved en Sn på op til 20 mm
  • Frit programmerbar udgangsposition
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Temperaturområde: –40 °C til +75 °C
  • Pålideligt hus af rustfrit stål eller Vistal-hus
  • Logik-, tæller-, tidsmålings- eller temperaturovervågningsfunktion
  • IO-Link 1.1
Sammenlign
Vælg
Simpelthen genial – niveaumåling i væsker med 80 GHz radar
  • 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
  • Måleområde: Op til 30 m
  • Procestemperatur: −196 °C ... +200 °C
  • Procestryk: −1 bar ... +25 bar
  • Procestilslutning: Gevind, flange, klemme
  • Hus: Plast (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) eller rustfrit stål (IP69)
  • Med eller uden display og WPAN
  • Certifikater: Ex d og Ex ia, WHG, skibsbygning
Sammenlign
Vælg
Lille RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse
  • Aktiveringsområde på op til 14 mm
  • Lille hus med fleksible montagemuligheder
  • Sensoren kan aktiveres fra tre sider
  • Der fås fire forskellige udløsere
  • Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer
Sammenlign
Vælg
3D-øjebliksbillede - to-øjne-princip til effektiv brug udendørs
  • Afstandsværdier: 250 × 496 pixel og 2D-billede: 544 × 828 pixel
  • Stort temperaturområde fra −40 °C til +75 °C
  • Pålideligt hus; IP69K til sensorhovedet
  • 2-i-1-løsning: Altid otte 3D- og 2D-billeder pr. sekund
  • Intelligent billedbehandling: Klassifikation og bestemmelse af objekters position
  • Aktivitetsoptegnelse af de seneste timer mulig
Sammenlign
Vælg
Åben adgang til sikker produktivitet
  • Består af hardware og software eller styringslogik med afprøvede sikkerhedsfunktioner
  • Generiske og producentspecifikke varianter (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Dokumentationen med ledningsdiagram, SISTEMA-fil og betjeningsvejledning
  • Mulighed for automatisk genstart af robot
  • Performance level (PL) d
Sammenlign
Vælg
Et forspring for din logistik
  • Maksimale læsehastigheder og encoderperformance takket være SMART+-decoder
  • Integreret interface til SICK-diagnosticeringssoftware
  • Kan kobles sammen med andre SICK-systemløsninger til automatisk identifikation (= modulært systemkoncept)
  • Mulighed for læsning på 6 sider
  • Start-stop eller trackingdrift
Sammenlign
Vælg
Kompakt, pålidelig, effektiv
  • Pålidelig absolut-encoder med op til 31 bit (14 bit singleturn og 17 bit multiturn)
  • Klemflange, servoflange eller hulaksel
  • Kompakt design (< 70 mm)
  • Integreret PROFIBUS-interface med DP V0, V1 og V2-funktionalitet (typeafhængig)
  • Tilslutningsteknik: 3x M12 stik
  • Beskyttelsesklasse op til IP67
  • Driftstemperatur: –30 °C til +80 °C (typeafhængig)
Sammenlign
Vælg
Sensoren til optisk sporstyring
  • Detektion af luminescerende klæbestrimler
  • Meget godt forhold mellem signal og lyd (~1:1.000)
  • 180 mm læsefelt (der kan læses op til 3 spor)
  • Visning af afvigelsen fra sporets midte, sporbredden og læsning af stregkoder
  • Robust over for omgivende lys, snavs og glans
  • Fejlstedskompensation
  • Målenøjagtighed: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 eller IO-Link
Sammenlign
Vælg
Nemt at måle præcist
  • Flere måleområder fra 26 mm ... 34 mm til 100 mm ... 500 mm
  • Meget præcis, overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
  • Enkelt LED-baseret betjenings- og indlæringskoncept
  • Stor produktmangfoldighed med en mangfoldighed af standardinterfaces
  • Laserteknologi til præcis måling af meget små objekter
  • Kompakt stand-alone-enhed
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse
Sammenlign
Vælg
Pålidelige kapacitive sensorer i kvadratisk hus
  • Kvadratisk hus
  • Detekterer pulver, granulater, væsker og faste stoffer
  • Maksimal EMC-immunitet
  • Elektrisk udførelse: DC 4-leder
  • Forsyningsspænding: DC 10 V ... 36 V
  • Kortslutningsbeskyttelse (pulserende)
Sammenlign
Vælg

Træffer 97 - 120 af 665