Filtrer efter:
665 træffer(e):
Den højtflyvende inden for objektdetektion
- Teknologier: TwinEye med OptoFilter
- BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-drejemekanisme med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
- PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
Servodrev med meget stor præstation Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®
- Optisk motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
- Op til 24 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
- Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
- Tilstandsovervågning og levetidshistogram; temperatur, hastighed og omdrejninger gemmes i hele enhedens levetid
- Forebyggende vedligeholdelse med vibrations- og fugtighedsmåling
Volumenflowmålere til kontinuerlig emissionsovervågning
- Pålidelige titaniumtransducere sikrer lang levetid for enhederne
- Korrosionsbestandigt materiale til anvendelse i aggressive gasser (tilvalg)
- Integral måling over hele kanaldiameteren ved versionerne H, M og S
- Lanseversion PR til omkostningsbesparende, ensidet tilføjelse til kanalen
- Automatisk funktionskontrol med nul- og referencepunkttest
Meget korte cylindersensorer til gribere
- Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindre
- Passer til alle gængse C-sloter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo og SMC
- Kort, præcist detekteringspunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- Ledning, der er velegnet til slæbekæder
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling IP68
Registrerer hurtigt 24 gemte farver og har præcise indstillingsmuligheder
- Skiftefrekvens: 13,8 kHz
- Visning af farveværdier (L*a*b eller RGB) og farvelighed
- Visning af op til 15 farver ved hjælp af “Coded” modus
- Der kan gemmes op til 24 farver pr. identifikationsopgave (job)
- IO-Link-interface; SOPAS-software med applikationsspecifik montagehjælp
- CSX: Montagekompatibel med CS8
Med sikkerhed på rette kurs
- Pålideligt design og stor målenøjagtighed
- Typegodkendt af kendte klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
- Tilpassede måleområder til små og store koncentrationer af SO2 og NOx
- Op til 7 målekomponenter samtidigt: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Den pålidelige standard til anvendelse i barske omgivelser
- Byggeformer: M8 til M30
- Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder, DC 2-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
- Pålidelig hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
- Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
- Modstandsdygtig over for olier og køle-/smøremidler, egnet til udendørsbrug
Registrerer selv meget svage farvenuancer og klarer skiftende afstande
- Høj farveopløsning
- Registrerer farveforløb og struktureret materiale
- Tasteafstande på op til 500 mm
- Automatisk regulering af tasteafstanden
- Visning af farveværdier (L*a*b / RGB) og farvelighed
- Der kan gemmes op til 24 farver pr. identifikationsopgave (job)
- IO-Link-interface, applikationsspecifik montagehjælp via SOPAS
- TFT-display i fuld farveskala
Innovationen er allerede indeholdt i cellerne
- Målecelle med ekstrem lang levetid takket være innovative beskyttelsesmekanismer
- Selvovervågning af målecellen
- Indbygget, fuldautomatisk justering af styreenheden
- Fås i en version til høje temperaturer
- ZIRKOR remote-app til fjernbetjening af analysatoren
- Meget kort reaktionstid
- Egnethedstestet i henhold til EN 15267
- Ex-udførelse til ATEX/IECEx, zone 1 henholdsvis zone 21
Reedkontakt-cylindersensorer til pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
- Speciel husform til kontaktslottet fra pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
- Reedkontakt-cylindersensoren MZN sænkes helt ned i kontaktslottet
Pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
- Speciel husform til kontaktslottet fra pneumatiske cylindre og drev fra IMI Norgren
- Cylindersensoren MZN sænkes helt ned i kontaktslottet
Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter
- Simultan måling af op til 6 komponenter plus O2
- Overvågning af målegasflow og -tryk
- Systemkomponenter med en temperatur på op til 200 °C
- Automatisk skift af målested til op til 3 målesteder (valgfrit)
- Automatisk justering af nul- og referencepunkt
- Integreret justeringsanordning uden kontrolgas (valgfri)
- Udvidet betjening via PC og software SOPAS ET
- Fleksibelt I/O-modulsystem
Kompakt 2D-LiDAR-sensor – omkostningseffektiv og højtydende
- Rækkevidde på op til 25 m
- Arbejdsområde på op til 270°
- Vinkelopløsning fra 1° til 0,33°
- HDDM/HDDM+-teknologi til komplet detektion af små objekter
- Meget ufølsom over for fremmedlys, op til 80.000 lx
- Tæthedsgrad/kapsling op til IP67
- Standardiserede kommunikationsinterfaces
- Meget lille effektforbrug
Sikker afstandsmåler til mange forskellige applikationer
- Detektionsområde fra 0,05 m til 8,5 m
- Sikker analog og digital udgang
- Lille størrelse
- IO-Link
- Certificeret i henhold til ISO 13849 (PL b) og IEC 62998 (PC B)
Firedobbelt detektion med induktiv intelligens
- Byggeformer: M8 til M30; IQ10 og IQ12
- Fire programmerbare detekteringspunkter eller vinduer ved en Sn på op til 20 mm
- Frit programmerbar udgangsposition
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –40 °C til +75 °C
- Pålideligt hus af rustfrit stål eller Vistal-hus
- Logik-, tæller-, tidsmålings- eller temperaturovervågningsfunktion
- IO-Link 1.1
Simpelthen genial – niveaumåling i væsker med 80 GHz radar
- 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
- Måleområde: Op til 30 m
- Procestemperatur: −196 °C ... +200 °C
- Procestryk: −1 bar ... +25 bar
- Procestilslutning: Gevind, flange, klemme
- Hus: Plast (IP66 / IP67), aluminium (IP66 / IP68) eller rustfrit stål (IP69)
- Med eller uden display og WPAN
- Certifikater: Ex d og Ex ia, WHG, skibsbygning
Lille RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse
- Aktiveringsområde på op til 14 mm
- Lille hus med fleksible montagemuligheder
- Sensoren kan aktiveres fra tre sider
- Der fås fire forskellige udløsere
- Universelt kodede, entydigt kodede og permanent kodede sensorer
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer
3D-øjebliksbillede - to-øjne-princip til effektiv brug udendørs
- Afstandsværdier: 250 × 496 pixel og 2D-billede: 544 × 828 pixel
- Stort temperaturområde fra −40 °C til +75 °C
- Pålideligt hus; IP69K til sensorhovedet
- 2-i-1-løsning: Altid otte 3D- og 2D-billeder pr. sekund
- Intelligent billedbehandling: Klassifikation og bestemmelse af objekters position
- Aktivitetsoptegnelse af de seneste timer mulig
Åben adgang til sikker produktivitet
- Består af hardware og software eller styringslogik med afprøvede sikkerhedsfunktioner
- Generiske og producentspecifikke varianter (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Dokumentationen med ledningsdiagram, SISTEMA-fil og betjeningsvejledning
- Mulighed for automatisk genstart af robot
- Performance level (PL) d
Et forspring for din logistik
- Maksimale læsehastigheder og encoderperformance takket være SMART+-decoder
- Integreret interface til SICK-diagnosticeringssoftware
- Kan kobles sammen med andre SICK-systemløsninger til automatisk identifikation (= modulært systemkoncept)
- Mulighed for læsning på 6 sider
- Start-stop eller trackingdrift
Kompakt, pålidelig, effektiv
- Pålidelig absolut-encoder med op til 31 bit (14 bit singleturn og 17 bit multiturn)
- Klemflange, servoflange eller hulaksel
- Kompakt design (< 70 mm)
- Integreret PROFIBUS-interface med DP V0, V1 og V2-funktionalitet (typeafhængig)
- Tilslutningsteknik: 3x M12 stik
- Beskyttelsesklasse op til IP67
- Driftstemperatur: –30 °C til +80 °C (typeafhængig)
Sensoren til optisk sporstyring
- Detektion af luminescerende klæbestrimler
- Meget godt forhold mellem signal og lyd (~1:1.000)
- 180 mm læsefelt (der kan læses op til 3 spor)
- Visning af afvigelsen fra sporets midte, sporbredden og læsning af stregkoder
- Robust over for omgivende lys, snavs og glans
- Fejlstedskompensation
- Målenøjagtighed: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 eller IO-Link
Nemt at måle præcist
- Flere måleområder fra 26 mm ... 34 mm til 100 mm ... 500 mm
- Meget præcis, overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
- Enkelt LED-baseret betjenings- og indlæringskoncept
- Stor produktmangfoldighed med en mangfoldighed af standardinterfaces
- Laserteknologi til præcis måling af meget små objekter
- Kompakt stand-alone-enhed
- Fremragende forhold mellem pris og ydelse