Filtrer efter:

665 træffer(e):

Træffer 73 - 96 af 665

Lille, enkel, hurtig, robust
  • Høj gråtoneopløsning
  • Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
  • Statisk og dynamisk indlæring (teach-in) i en enkelt variant
  • Skiftefrekvens op til 15 kHz
  • Tasteafstand: 12,5 mm ved RGB- og hvid LED, op til 250 mm som laservariant
  • IO-Link-interface
Sammenlign
Vælg
Lanseversion med fremadrettet måling af lysspredning
  • Installation fra en enkelt side
  • Til meget små til mellemstore støvkoncentrationer
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Kontamineringskontrol
  • Hastelloy-målelansen fås til korrosive gasser
  • Til små til mellemstore kanaldiametre
  • Enhedsudførelse til ex-zone 2/22 eller 1/21
Sammenlign
Vælg
Det egnethedstestede transmissiometer til emissionsovervågning
  • Til mellemstore til store støvkoncentrationer
  • Integreret kontamineringskontrol
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Til små til store målestrækninger
Sammenlign
Vælg
Det egnethedstestede transmissiometer med selvjustering
  • Integreret kontamineringskontrol til sender-/modtager- og reflektorenhed
  • Automatisk selvjustering af de optiske moduler
  • Automatisk test af nul- og referencepunkt
  • Til mellemstore til store støvkoncentrationer
  • Til små til store målestrækninger
Sammenlign
Vælg
Opgradering af motor-feedbacksystemer til den digitale verden
  • Interface ved udgangen: HIPERFACE DSL®
  • Spændingsforsyning: 7 VDC ... 12 VDC
  • Driftstemperaturområde: −30 °C ... +115 °C
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP00
  • Indgangsstik: Stik, 8-polet
  • Udgangsstik: Stik, 4-polet
  • Ekstra indgang til eksternt temperaturstik
Sammenlign
Vælg
Fleksibel sporføring og rasterlokalisering gennem registrering af farvebånd og 2D-koder
  • Registrering af farvebånd og 2D-koder
  • Synsfeltet på 160 x 120 mm sikrer parallel registrering af flere koder eller tre linjer
  • Kontinuerlig registrering af x-, y- og z-koordinaterne såvel som vinklen
  • Robust hus: IP65 til zinkstøbning
  • Lille kurveradius på ≥ 0,5 m
Sammenlign
Vælg
RFID-sikkerhedsafbryder med magnetlås til procesbeskyttelse
  • Udløser med lavt eller højt kodningstrin
  • Magnetisk låsekraft 500 N, holdekraft 25 N
  • PL e, kategori 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) til dørovervågning
  • Forskydningstolerance på ± 5 mm
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67
  • Standardmontage eller integreret montage
  • Varianter med to M12-stikforbindelser til nem kaskade/seriekobling
Sammenlign
Vælg
Den rene løsning
  • Niveaumåling i hygiejniske applikationer
  • Stavprobe, som kan afkortes manuelt til en længde på 4.000 mm med Ra ≤ 0,8 µm (valgfri med Ra ≤ 0,4 µm)
  • Procestemperatur op til 180 °C, procestryk op til 16 bar
  • CIP-/SIP-bestandig
  • Høj tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IP 69
  • Udskiftelige hygiejniske procestilslutninger
  • 3-i-1: Kombineret display, analog udgang og binær udgang
  • Ekstern elektronik med procestilslutning kan autoklaveres
  • IO-Link 1.1
Sammenlign
Vælg
Med sikkerhed større effektivitet
  • Smart Sensor: Diagnosedata via IO-Link eller NFC og SICK Safety Assistant appen
  • Kompakt hus, standardiseret tilslutningsteknik, kompatibelt tilbehør
  • Indbygget justeringshjælp med status-LED direkte på enheden
  • Konfiguration af alle funktioner uden software
  • Varianter til eksplosionsfarlige atmosfærer samt tæthedsgrad/kapsling IP69K
Sammenlign
Vælg
Safety under control – kompakt, nemt og effektivt
  • Sikkerhedsstyring, der kan programmeres med software, med modulær hardware-platform
  • Effektiv Safety-over-EtherCAT®-bagvægsbus
  • Brugervenligt hus i et smalt design
  • Intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
  • Datakommunikation i gængse feltbussystemer
  • Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
Sammenlign
Vælg
Store kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeform: 80 mm x 80 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 50 mm til 60 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder eller AC/DC 2-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 65 eller IP 67
  • Temperaturområde: –25 °C til +80 °C
  • Plasthus
  • Programmerbar slutter- eller bryderfunktion
  • Detekteringsafstanden kan indstilles via potentiometer
Sammenlign
Vælg
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp
  • Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
  • Meget robust VISTAL®-hus
  • Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
  • Typisk rækkevidde på op til 20 m
  • Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
  • Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
  • Type 2, PL c, SIL1
Sammenlign
Vælg
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp
  • Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
  • Meget robust VISTAL®-hus
  • Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
  • Typisk rækkevidde på op til 50 m
  • Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
  • Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
  • Type 2, PL c, SIL1
Sammenlign
Vælg
Sikker detektion af alle slags objekter
  • Den mest fleksible og mest komplette portefølje af hybridsensorer
  • Ny og intuitiv lysskinne
  • Branchens bedste baggrundsafblænding
  • Detektering af gennemsigtige objekter med AutoAdapt-teknologi
  • VISTAL-hus
Sammenlign
Vælg
Lille magnetisk sikkerhedsafbryder til berøringsløs dørovervågning
  • Aktiveringsområde på op til 7 mm
  • 2 eller 3 kontakter
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
Sammenlign
Vælg
Kompakt magnetisk sikkerhedsafbryder til berøringsløs dørovervågning
  • Aktiveringsområde på op til 9 mm
  • 2 eller 3 kontakter
  • Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
  • LED-tilstandsvisning (RE27)
  • Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
Sammenlign
Vælg
Kalibreringspligtig naturgasmåling med intelligente diagnosefunktioner
  • Brugervenlig produktfamilie
  • Automatisk korrektion af tryk- og temperaturpåvirkninger
  • Driftssikker under alle driftsbetingelser
  • PowerIn Technology™ for en sikker backup-drift
  • Intelligent applikationsdiagnose med i-diagnostics™
  • Kan udvides med flowcomputere pr. connect-and-go
  • Måleevne ved op til 30 % hydrogen i naturgassen
  • Gaskvalitetsindikator til kvantificering af H2-indholdet
Sammenlign
Vælg
SICKs mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt robust og meget præcis
  • Kun 80 mm høj
  • Ekstremt modstandsdygtig over for lys, støv og snavs takket være scanningsteknologien safeHDDM®
  • Meget præcise måledata takket være Ethernet-interface
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: 3 m, scanningsvinkel: 275°
  • Op til 128 frit konfigurerbare felter
  • Standardiserede kommunikationsinterfaces
  • Systemstik med konfigurationshukommelse
Sammenlign
Vælg
Små kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeformer: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 8 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
  • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Lille byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning
Sammenlign
Vælg
Slank, smart, kan betjenes intuitivt – universalløsning til registrering af etiketter
  • Lille hus med særligt slankt ben (5,5 mm højde)
  • Detekterer mange etiketter og folier – også transparente materialer
  • Registrerer etiketafstande fra og med 1 mm
  • Displayet viser teach-in-kvaliteten og funktionsreserven
  • Smart sensor med integreret IO-Link-interface
Sammenlign
Vælg
Registrerer bevægelser. Kontaktfri.
  • Kontaktfri måling af hastighed, længde og position, uden målestandard
  • Kompatibel med mange materialer, farver og overflader
  • Meget stor målenøjagtighed og gentagelsesnøjagtighed
  • Laserklasse 1
  • Pålideligt design, kompakte dimensioner, lav vægt
  • TTL- eller HTL-interface
  • Diagnosticerings- og parameteropsætningsfunktioner
Sammenlign
Vælg
Slanke kasseformede designs til brug i industrien
  • Byggeformer: 5 mm x 5 mm x 25 mm eller 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 0,8 mm til 4 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP67 eller IP68
  • Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Slank byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning
Sammenlign
Vælg
Kasseformede miniaturesensorer til brug i industrien
  • Byggeformer: 8 mm x 16 mm x 4 mm eller 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm til 3 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
  • Temperaturområde: –20 °C til +70 °C
  • Plasthus
  • Flad, pladsbesparende og let byggeform
Sammenlign
Vælg
Med sikkerhed på rette kurs
  • Pålideligt design og stor målenøjagtighed
  • Typegodkendt af flere klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
  • Optimeret til SO2-og CO2-målinger efter scrubberen
  • Anvendelse af feltafprøvede komponenter fra MARSIC300
Sammenlign
Vælg

Træffer 73 - 96 af 665