Filtrer efter:
665 træffer(e):
Lille, enkel, hurtig, robust
- Høj gråtoneopløsning
- Pålidelig kontrastdetektering ved skinnende materialer som følge af et meget stort dynamikområde
- Statisk og dynamisk indlæring (teach-in) i en enkelt variant
- Skiftefrekvens op til 15 kHz
- Tasteafstand: 12,5 mm ved RGB- og hvid LED, op til 250 mm som laservariant
- IO-Link-interface
Lanseversion med fremadrettet måling af lysspredning
- Installation fra en enkelt side
- Til meget små til mellemstore støvkoncentrationer
- Automatisk test af nul- og referencepunkt
- Kontamineringskontrol
- Hastelloy-målelansen fås til korrosive gasser
- Til små til mellemstore kanaldiametre
- Enhedsudførelse til ex-zone 2/22 eller 1/21
Det egnethedstestede transmissiometer til emissionsovervågning
- Til mellemstore til store støvkoncentrationer
- Integreret kontamineringskontrol
- Automatisk test af nul- og referencepunkt
- Til små til store målestrækninger
Det egnethedstestede transmissiometer med selvjustering
- Integreret kontamineringskontrol til sender-/modtager- og reflektorenhed
- Automatisk selvjustering af de optiske moduler
- Automatisk test af nul- og referencepunkt
- Til mellemstore til store støvkoncentrationer
- Til små til store målestrækninger
Opgradering af motor-feedbacksystemer til den digitale verden
- Interface ved udgangen: HIPERFACE DSL®
- Spændingsforsyning: 7 VDC ... 12 VDC
- Driftstemperaturområde: −30 °C ... +115 °C
- Tæthedsgrad/kapsling: IP00
- Indgangsstik: Stik, 8-polet
- Udgangsstik: Stik, 4-polet
- Ekstra indgang til eksternt temperaturstik
Fleksibel sporføring og rasterlokalisering gennem registrering af farvebånd og 2D-koder
- Registrering af farvebånd og 2D-koder
- Synsfeltet på 160 x 120 mm sikrer parallel registrering af flere koder eller tre linjer
- Kontinuerlig registrering af x-, y- og z-koordinaterne såvel som vinklen
- Robust hus: IP65 til zinkstøbning
- Lille kurveradius på ≥ 0,5 m
RFID-sikkerhedsafbryder med magnetlås til procesbeskyttelse
- Udløser med lavt eller højt kodningstrin
- Magnetisk låsekraft 500 N, holdekraft 25 N
- PL e, kategori 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) til dørovervågning
- Forskydningstolerance på ± 5 mm
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67
- Standardmontage eller integreret montage
- Varianter med to M12-stikforbindelser til nem kaskade/seriekobling
Den rene løsning
- Niveaumåling i hygiejniske applikationer
- Stavprobe, som kan afkortes manuelt til en længde på 4.000 mm med Ra ≤ 0,8 µm (valgfri med Ra ≤ 0,4 µm)
- Procestemperatur op til 180 °C, procestryk op til 16 bar
- CIP-/SIP-bestandig
- Høj tæthedsgrad/kapsling IP 67 og IP 69
- Udskiftelige hygiejniske procestilslutninger
- 3-i-1: Kombineret display, analog udgang og binær udgang
- Ekstern elektronik med procestilslutning kan autoklaveres
- IO-Link 1.1
Med sikkerhed større effektivitet
- Smart Sensor: Diagnosedata via IO-Link eller NFC og SICK Safety Assistant appen
- Kompakt hus, standardiseret tilslutningsteknik, kompatibelt tilbehør
- Indbygget justeringshjælp med status-LED direkte på enheden
- Konfiguration af alle funktioner uden software
- Varianter til eksplosionsfarlige atmosfærer samt tæthedsgrad/kapsling IP69K
Safety under control – kompakt, nemt og effektivt
- Sikkerhedsstyring, der kan programmeres med software, med modulær hardware-platform
- Effektiv Safety-over-EtherCAT®-bagvægsbus
- Brugervenligt hus i et smalt design
- Intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
- Datakommunikation i gængse feltbussystemer
- Sikker sensorkaskade med Flexi Loop
Store kasseformede designs til brug i industrien
- Byggeform: 80 mm x 80 mm
- Øgede detekteringsafstande: 50 mm til 60 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder eller AC/DC 2-leder
- Tæthedsgrad/kapsling IP 65 eller IP 67
- Temperaturområde: –25 °C til +80 °C
- Plasthus
- Programmerbar slutter- eller bryderfunktion
- Detekteringsafstanden kan indstilles via potentiometer
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
- BluePilot: Optisk justeringshjælp
- Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
- Meget robust VISTAL®-hus
- Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
- Typisk rækkevidde på op til 20 m
- Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
- Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
- Type 2, PL c, SIL1
Fleksibel maskinsikkerhed til type-2-applikationer
- BluePilot: Optisk justeringshjælp
- Smart Sensor: Effektiv kommunikation med IO-Link
- Meget robust VISTAL®-hus
- Tæthedsgrad/kapsling IP66, IP67 og IP69K
- Typisk rækkevidde på op til 50 m
- Lystype: IR-lys og synligt rødt lys
- Standardiseret tilslutnings- og fastgørelsesteknik
- Type 2, PL c, SIL1
Sikker detektion af alle slags objekter
- Den mest fleksible og mest komplette portefølje af hybridsensorer
- Ny og intuitiv lysskinne
- Branchens bedste baggrundsafblænding
- Detektering af gennemsigtige objekter med AutoAdapt-teknologi
- VISTAL-hus
Lille magnetisk sikkerhedsafbryder til berøringsløs dørovervågning
- Aktiveringsområde på op til 7 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
- Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
Kompakt magnetisk sikkerhedsafbryder til berøringsløs dørovervågning
- Aktiveringsområde på op til 9 mm
- 2 eller 3 kontakter
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- Sensorer med stikforbindelse eller tilsluttet ledning
- LED-tilstandsvisning (RE27)
- Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
Kalibreringspligtig naturgasmåling med intelligente diagnosefunktioner
- Brugervenlig produktfamilie
- Automatisk korrektion af tryk- og temperaturpåvirkninger
- Driftssikker under alle driftsbetingelser
- PowerIn Technology™ for en sikker backup-drift
- Intelligent applikationsdiagnose med i-diagnostics™
- Kan udvides med flowcomputere pr. connect-and-go
- Måleevne ved op til 30 % hydrogen i naturgassen
- Gaskvalitetsindikator til kvantificering af H2-indholdet
SICKs mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt robust og meget præcis
- Kun 80 mm høj
- Ekstremt modstandsdygtig over for lys, støv og snavs takket være scanningsteknologien safeHDDM®
- Meget præcise måledata takket være Ethernet-interface
- Beskyttelsesfeltrækkevidde: 3 m, scanningsvinkel: 275°
- Op til 128 frit konfigurerbare felter
- Standardiserede kommunikationsinterfaces
- Systemstik med konfigurationshukommelse
Små kasseformede designs til brug i industrien
- Byggeformer: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 8 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68
- Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Lille byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning
Slank, smart, kan betjenes intuitivt – universalløsning til registrering af etiketter
- Lille hus med særligt slankt ben (5,5 mm højde)
- Detekterer mange etiketter og folier – også transparente materialer
- Registrerer etiketafstande fra og med 1 mm
- Displayet viser teach-in-kvaliteten og funktionsreserven
- Smart sensor med integreret IO-Link-interface
Registrerer bevægelser. Kontaktfri.
- Kontaktfri måling af hastighed, længde og position, uden målestandard
- Kompatibel med mange materialer, farver og overflader
- Meget stor målenøjagtighed og gentagelsesnøjagtighed
- Laserklasse 1
- Pålideligt design, kompakte dimensioner, lav vægt
- TTL- eller HTL-interface
- Diagnosticerings- og parameteropsætningsfunktioner
Slanke kasseformede designs til brug i industrien
- Byggeformer: 5 mm x 5 mm x 25 mm eller 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Øgede detekteringsafstande: 0,8 mm til 4 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67 eller IP68
- Temperaturområde: –25 °C til +75 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Slank byggeform med 270°-detekteringstilstandsvisning
Kasseformede miniaturesensorer til brug i industrien
- Byggeformer: 8 mm x 16 mm x 4 mm eller 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Øgede detekteringsafstande: 1,5 mm til 3 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
- Temperaturområde: –20 °C til +70 °C
- Plasthus
- Flad, pladsbesparende og let byggeform