Filtrer efter:
665 træffer(e):
Tryksikker og robust ultralydssensor til berøringsløs niveaumåling
- Driftsområde: Op til 3,4 m, grænserækkevidde: Op til 8,0 m
- Tryksikker op til 6 bar, temperaturbestandig op til 85 °C
- Tefloncoatet membran og procestilslutning GF D40 i PTFE
- Analog udgang kan omskiftes mellem 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V
- Fås i forskellige størrelser
- Enkel betjening, også via Connect+
- IO-Link 1.1
Nem plukning af alle dimensioner fra transportbåndet
- Anvenderorienteret brugerflade
- Sikrer 3D-koordinater og -måleværdier for produkter på transportbånd
- Nem integrering i vilkårlige robotmodeller
- Uafhængig udførelse på TriSpectorP1000 og kombinationen af Ruler3000 og SIM
- Nem hånd-øje-kalibrering
- Pålidelig, højdebaseret detektion
Software til digitalisering af aktiver på produktionsniveau
- Teknologiuafhængig platform med standardiseret industrielt interface
- Digital tvilling med monitering af aktiver i realtid
- Tilslutning til Supply-Chain- og Asset-Management- samt Cloud-applikationer
- Alarmer i realtid og logbog med optegnelse af hændelser
- Proces mining
Robuste, fleksible og egnede til rengøring
- Kompakt sensor fra 1-gevind
- Stavformen forhindrer, at sensoren sidder fast eller bliver klemt af bulkmateriale
- Poleret monostav til fødevareapplikationer
- Idriftsættelse uden påfyldning og medieudligning
- Procestemperatur op til 250 °C
- Kan leveres i ATEX-versioner (1D/2D/1G/2G)
- Rørforlænget variant (LBV331) op til 6 m og wireforlænget variant (LBV321) op til 80 m til vertikal montage til rådighed
Dynamisk og fuldautomatisk måling af lastbilers lastmængde
- Automatisk og berøringsløs måling af last og restmængder
- 3D-visualisering inklusive beregning af køretøjets dimensioner
- Mulighed for kundespecifik tilslutning af HD-kamera, ANPR, WIM, RFID
- Webbaseret brugerflade sikrer bekvem fjernbetjening
Fokus på helheden
- Effektiv Quad-Core-CPU
- Opløsning på op til 12 megapixel og kraftig belysning
- Webbaseret brugerflade
- Toolsettet Quality Inspection til lokalisering, inspektion og måling
- Valgfrit toolset Intelligent Inspection til klassifikation og detektion af anomalier
- Dual Port-feltbus og højhastigheds-I/O’er
- Understøtter SICK Nova, SICK AppSpace og HALCON
Gennemprøvet og kompakt sikkerhedslaserscanner med måledatadisplay
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på op til 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- Op til 48 frit konfigurerbare felter og 16 omkobbelbare feltsæt
- Konfigurationslager indbygget i systemstikket
- EFI-Interface til sikker kommunikation mellem SICKs enheder
- Konfiguration via CDS-software
Let afvikling af transport uden køtryk
- Tre montagekonfigurationer: Mellem rullerne (IR/R), montage på siderammen (ZLM) og over transportbåndet (WLR)
- Tre logiktyper: Enkeltopstart, enkeltopstart med sleep-funktion, blok-(slug-)opstart
- Op til 50 ZoneControl-løsninger kan installeres efter hinanden.
- Komplet animeret simulation, der letter valget og implementeringen
- Standard-afsnitslængder på 1 m (3 ft) eller 2 m (6 ft)
Softwarebaseret service til generering af PLC-funktionsblokke
- Oprettelse af individuelle funktionsblokke
- Understøttelse af alle kendte PLC-systemer
- Kompatibilitet med IO-Link-enheder fra alle producenter
- Valg af relevante IO-Link-enhedsparametre
Pålidelig knap til maskinkommandoer
- Smalt hus med indgrebsforbindelse
- Knapper, der kan belyses
- Slutterfunktioner
- M12-stikforbindelse
Stor fleksibilitet i lille hus
- Særdeles præcist, kamerabaseret system til positionering af stregkoder
- Operationshastigheder på op til 4 m/s er mulige
- Slitage- og vedligeholdelsesfri takket være kamerateknologi
- Indstillelig opløsning på op til 0,1 mm
- Entydig positionering på op til 10.000 m
- Kompakt, særdeles robust magnesiumhus
- Bred portefølje af interfaces: SSI, RS-422, RS-485 og CANopen
- Stort driftstemperaturområde fra –30 °C til +60 °C
Mobil 1D- og 2D-kodeidentifikation til standard- og industriapplikationer
- Pålidelig identifikation af gængse 1D- og 2D-koder (inkl. PDF417)
- Robust hus
- Integration i industrielle feltbusser med tilslutningsenheder fra SICK
- Læsebekræftelse med LED, beeper og vibration
- Varianter med UltraCap™: Lang levetid, hurtig opladning og nem forsendelse (skal ikke sendes som farligt gods)
Intelligent dannede netværk – gør data anvendelige, og agér aktivt
- Understøtter standardiserede datakommunikationsinterfaces og -protokoller
- Individuel konfiguration via webbaseret brugerflade
- Indbygget radioteknologi og GPS-enhed til præcis positionsbestemmelse
- Åben End-to-End-IIoT-arkitektur
Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer og alarmering
- Fuldautomatisk detektion af overophedede overflader
- Definition af flere overvågningsområder med forskellige temperaturtærskelværdier
- Datatransmission via TCP/IP-, ProfiNet-, I/O-interfaces
- Visning af måledataene på termiske billeder til protokollering af hotspot-overvågningen
- Kan anvendes både inde og ude takket være den gennemprøvede infrarød-teknologi
Dobbeltark- og limpunktkontrol ved papir, pap, metal og plast
- Materialeklassifikation: Ingen, enkelte eller dobbelte ark
- Plug and play / følsomhedstrin kan vælges og indlæres under den løbende drift af anlægget
- Op til fire individuelle følsomhedstrin
- Variabel montageafstand
- Status-LED'er, der er synlige fra alle sider
- Ufølsom over for støv, snavs og fugt
Kompakt design for ren driftssikkerhed
- Medieholdbarhed i kraft af hus af rustfrit stål
- Rengøringsvenligt design med afrundede kanter og uden underskæringer
- Twin-koncept: Sender og modtager i ét hus
- Genstartsspærre, kontaktorovervågning (EDM), strålekodning
- Beskyttelsesklasse IP65 og IP67
Fleksible lineære encodere til opgaver i industrien
- Magnetostriktivt funktionsprincip
- Absolut positionsmåling
- Opløsning: Op til 10 μm
- Målelængder: 50 til 2.500 mm
- Interfaces til rådighed: Analog og CANopen
- Meget fleksibel systemarkitektur
- Intelligente diagnosefunktioner og tilstandsovervågning
- Profil- og hydraulikudførelser til mange forskellige indbygningssituationer
Indbygget kollisionsadvarsel til trucks
- Konfigurerbar funktion til registrering af omgivelserne til skræddersyede advarselsstrategier
- Abstraktion af dataene gennem segmentering af synsfeltet
- Gruppering af scanningspunkter til objekter
- Clusterbaseret analyse, f.eks. filtrering
- Visning som polarkoordinater
- CANopen og webbaseret interface
Måling og vejning af paller og andet fragtgods med stort volumen
- Statisk dimensionering og vejning af paller og andet omfangsrigt fragtgods med stort volumen
- Totalløsning med sammenklappelig stålrørsramme, analysecomputer og touchskærmdisplay
- Kan kalibreres i henhold til de gældende normer OIML, MID og NAWI
Nem konvertering af Ethernet-baserede produkter til CAN-bus og omvendt
- Konvertering fra Ethernet-baserede til CAN-meddelelser og omvendt
- Flere CAN-frames via TCP-transmission
- CAN-bus svarer til CAN 2.0 B-specifikationen
- LED’er i husets dæksel viser signalmodtagelsen og -transmissionen
- Konfiguration af CAN-/ETH-indstillingerne via SOPASair
- Konfigurerbar CAN-transmissionshastighed og software-baseret CAN-terminering
Cylindersensorer med optisk justeringshjælp til C-slot
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med C-slot såvel som adaptere på rund-, træk- og profilstangscylindere
- Ilægning af sensoren i slottet ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako- og kærvskrue)
- Gule LED'er som optisk justeringshjælp og tasteafstandsindikator
- Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link og automationsteknik
1D-kodeidentifikation med en kompakt CMOS-linjesensor til korte læseafstande
- Stor læsefelthøjde allerede ved 30 mm læseafstand
- 2-KPixel-CMOS-teknologi
- LED-statusvisning kan ses fra næsten alle retninger
- Tilpasning til kundens ønsker som valgfri service
- 750 Hz scanningsfrekvens
- Læsevindue foran eller på siden
Korte cylindersensorer til pneumatiske gribere og miniaturecylindere
- Kort hus (19,5 mm) til brug i pneumatiske gribere og miniaturecylindere
- Passer til alle gængse C-slots, f.eks. Fra SMC, Bimba, Schunk, Zimmer og Festo
- Kort, præcist kontaktpunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling IP67
- Sensoren sænkes helt ned i noten
Nem og fleksibel integration af forskellige dataprotokoller
- SICKs standard for sammenkobling af sensorer med større netværk (f.eks. TCP/IP)
- UI-baseret konfiguration af sensorAppen
- Konfigurerbar brugerflade
- Brug af sensorAppen til flere applikationer eller som en selvstændig løsning
- Producentuafhængig integration af forskellige sensorer