Filtrer efter:
665 træffer(e):
Manometer til krævende måling af gasser, væsker og tyktflydende medier
- Måleområder med et relativt tryk på: 0 bar ... 0,4 bar til 0 bar ... 100 bar
- Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA
- Procestilslutninger med gevind eller i plan med front
- Procestemperatur: –40 °C til +100 °C
- Målenøjagtighed: ± 0,5 %
- Rundt stik M12, 4-polet
- Fuldsvejst målecelle af rustfrit stål (piezoresistivt måleelement)
- Uden mekaniske bevægelige dele
2D-LiDAR-sensor – effektiv og omkostningseffektivt i et kompakt hus
- Kompakt, robust hus
- Rækkevidde: 75 m (90 % remission); vinkelopløsning: 0,5° til 0,05°
- Dynamic Sensing Profiles
- Stor målenøjagtighed – måleværdiinterferens, scanningsfeltbredde og vinkelnøjagtighed
- Scanningsfrekvens: 15 Hz til 50 Hz
- Multi-ekko-teknologi
- Aktuator: ROS, C++ og Python
- Systemstik med konfigurationshukommelse
Den økonomiske standard til brug i industrien
- Byggeformer M12 til M30
- Enkle detekteringsafstande: 2 bis 15 mm
- Elektrisk udførelse: AC 2-ledning, DC AC/DC 2-ledning
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67
- Temperaturområde: –25 °C til 75 °C
- Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
Klar til brug i ex-området zone 2 og 22 takket være enhedskategori 3G / 3D
- Sensorvarianter med ekstra beskyttelseshuse af metal, som opfylder kravene i enhedskategorierne 3G og 3D (valgfrit certificeret i henhold til IECEx eller CCC Ex)
- PinPoint-LED med en let synlig, homogen lysplet
- Effektiv baggrundsafblænding og meget ufølsom over for fremmedlys
- Vibrationsfast og driftssikker ved temperaturer ned til –20 °C
Løsningen til standardapplikationer
- Robust metalhus
- Tasteafstand 10, 20 eller 50 mm
- Valgfri tasteafstande med udskiftelige linser
- Sende-LED UV (375 nm)
Kompakt sensor til store tasteafstande
- Trinløs skiftetærskeltilpasning via folietastatur
- Store tasteafstande på op til 150 mm
- Sende-LED UV (375 nm) eller blå (470 nm)
- Skiftefrekvens 600 Hz eller 6 kHz
Hurtig og intuitiv visualisering af data – helt uden brug af ressourcer til programmering
- Stort udvalg af drag & drop-widgets og komponenter
- Dashboards kan deles med andre brugere i din organisation
- Tilslutning af datakilder via SICK LiveConnect, REST API/WebSocket og MQTT
- Raster til nem justering af komponenter og widgets
- Responsivt design – automatisk tilpasning af udformningen til skærmens størrelse
Pålidelig sikring af AGV’er og AGC’er til produktive processer i logistikbranchen
- Et kompakt sikkerhedssystem, der består af en sikkerhedslaserscanner og en sikkerhedsstyring
- Gennemprøvede og robuste sikkerhedskomponenter
- Automatisk genstart
- Enkelt konfigurerbare felter og funktioner
- Et system, der kan udvides modulært
Stjernen inden for drevteknik Motor-feedbacksystem HIPERFACE DSL®
- Kapacitivt motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
- Op til 17 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
- Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
- Tilstandsovervågning og levetidsdiagram; temperatur, hastighed og forsyningsspænding gemmes i hele levetiden
Større fleksibilitet og mere effektiv kommunikation
- Teach-in af udvalgte kanter er mulig
- TFT-display i fuld farveskala
- Forskellige driftsformer til forskellige applikationer
- Core- og Prime-variant til forskellige anvendelsesområder
- Stort måleområde på op til 165 mm
- Tasteafstand på 25 mm eller 100 mm
- Gentagelsesnøjagtighed på op til 30 µm
Motor-feedbackløsningen til hulakselmotorer og direkte drev
- Singleturn- og multiturn-variant med 25 mm hulaksel og 50 mm hulaksel
- 32 og 64 sinus-cosinus-perioder pr. omdrejning plus 4.096 omdrejninger med multiturn-varianten
- HIPERFACE®-interface med udvidet typeskilt
- Maks. omdrejningstal: 6.000 min-1 og 8.500 min-1
- Simpel montage uden specielt montageværktøj
- Stor stød- og vibrationsmodstand
Kompakt sikkerhedslaserscanner med fokus på det væsentlige
- Kompakt byggeform
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på op til 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- Op til 48 frit konfigurerbare felter og 16 omkobbelbare feltsæt
- Konfiguration via CDS-software
- EFI-Interface til sikker kommunikation mellem SICKs enheder
Det mindste lysgitter med det højeste beskyttelsesniveau
- Twin-Sticks: Sender og modtager i et kompakt hus
- Forskellige beskyttelsesfelthøjder, i trin à 60 mm
- Diagnose ved at visualisere beskyttelsesfelterne
- Idriftsættelse og justering ved hjælp af farve-LED’er, konfiguration uden software
- Mulighed for kaskade/seriekobling
- Applikationsspecifikke beslag
Alsidig og retningsgivende – til udfordrende opgaver
- Kompakt opbygning
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- 16 variable feltsæt
- Konfigurationslager integreret i systemstikket
- Interface (EFI) til sikker kommunikation mellem SICKs hardwareenheder
- Inkremental encoder indgange til hastighedsafhængig feltskiftning
- Udvidet måledataudlæsning via RS-422 med landmærkedetektering
Installation og administration af sensor-apps
- Overskuelig visning af tilsluttede enheder samt disponible apps og firmware-pakker
- Download af SensorApps fra SICK AppPool
- Samtidig installation på flere enheder
- Etablering og administration af enheds-backups
Softwareløsninger til drevsystemer med HIPERFACE-DSL®-interface
- Sikkert motor-feedbackinterface til SIL 3
- Tilslutning af FPGA’en via EMIFA-, SPI- eller kundespecifikt interface
- Velegnet til Xilinx-, Altera-, Lattice- og Efinix-FPGA’er
- T2-certificeret testtool i henhold til IEC 61508
- REST-API-interface
Effektiv og pladsbesparende temperaturmåling
- Platinmodstand (Pt100 eller Pt1000, 2-leder eller 3-leder), præcisionsklasse B iht. IEC 60751
- Måleområde –30 °C ... +130 °C
- Diverse tilslutningsgevind og montagelængder
- Dele i kontakt med mediet af rustfrit stål 1.4305
- Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67)
Den gennemprøvede temperaturmåling
- Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Ledningssamling M16 x 1,5
Kompakt, pålidelig, præcis
- Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
- Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
- Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
- Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder, også med beskyttelsesrør
- Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
- Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67)
Sikker optimering af produktionsprocesser
- Kompakt opbygning
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- 4 variable feltsæt
- Konfigurationslager integreret i systemstikket
- Interface (EFI) til sikker kommunikation mellem SICKs enheder
- Måledatavisning via RS-422
- Kontur som reference for vertikale applikationer
Gasanalyse under de hårdeste forhold direkte ved en roterovn
- Samtidig måling af alle relevante gaskomponenter såsom CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Pålidelige og afkølede udtagningsprober, kan anvendes ved op til 1.400 °C og 2.000 g/m³ støv
- Op til 98 % driftssikkerhed for hele systemet
- Hurtig service via fjernvedligeholdelse
Både økonomisk og pålidelig
- Kompakt opbygning
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- 1 feltsæt
- Konfigurationslager integreret i systemstikket
- Interface (EFI) til sikker kommunikation mellem SICKs hardwareenheder
- Måledataudlæsning via RS-422
- Kontur som reference for vertikale applikationer
Den effektive sikring, der passer til enhver applikation
- Kompakt opbygning
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- 8 variable feltsæt
- Konfigurationslager integreret i systemstikket
- Interface (EFI) til sikker kommunikation mellem SICKs hardwareenheder
- Inkremental encoder indgange til hastighedsafhængig feltskiftning
- Måledataudlæsning via RS-422
Præcis, fleksibel, programmerbar
- Absolut-encoder med høj opløsning på op til 30 bit (AFM60) henholdsvis op til 18 bit (AFS60)
- Forskellige typer akse ud og hulaksler
- Tilslutning: M12-stik, M23-stik eller ledning
- Kommunikationsinterfaces: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
- Programmerbar (typeafhængig)
- Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
- Tæthedsgrad/kapsling op til IP67