Filtrer efter:
664 træffer(e):
Dine krav til kvalitetssikring opfyldes hurtigt
- 2D Machine Vision-inspektion
- Løser krævende kvalitetskontrolopgaver
- Toolkit til tilstedeværelseskontrol, måling, kalibrering og lokalisering
- Hurtig tilpasning og tilføjelse af SICK Nova-tools
- Forskellige synsfelter, opløsninger, performance levels, belysninger og forskellig optik
- Nem brugerflade, som kan hentes med en webbrowser
Elektromekanisk sikkerhedslås med dørovervågning og status-LED
- Kompakt plasthus
- Indføringsområde for udløsere af rustfrit stål
- Valgfrit faste, bevægelige eller rigeludløsere
- 3 ledningsindføringer M20 x 1,5
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Låse- og dørovervågning
- LED-låsevisning
Robust elektromekanisk sikkerhedslås med dørovervågning
- Smalt plasthus
- Aktiveringshoved af metal
- Faste og bevægelige udløsere
- Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Låse- og dørovervågning
Detektion af køretøjer med overhøjde
- Aluminiumshus med antikorrosionscoating og høj tæthedsgrad/kapsling
- Opvarmede frontlinser mod kondens/tilisning
- Vejrbeskyttelse mod sne, regn og støv
- Tilbehørsmaterialer (vejrbeskyttelseskappe, fastgørelse) af rustfrit stål
- Følsomheden kan indstilles
- Ufølsom for fremmedlys
HF-transponderidentifikation med et lille RFID-skrive-/læseenhed til områder tæt på
- Læser og beskriver transpondere i henhold til ISO/IEC 15693
- Byggeformer: M18, M30 og 40 x 40 mm
- Læserækkevidde på op til 80 mm
- IO-Link-interface: COM3-datatransmissionshastighed (230,4 kBaud), procesdatastørrelse 32 byte
- Standard-IO-modus til drift som binær sensor
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67
- Omgivelsestemperatur: –25 °C til +80 °C
Tunnelflowmåleren til langtidsdrift
- Der er mulighed for meget lange målestrækninger
- Kontaktfri måling
- Meget pålidelige komponenter af titanium, rustfrit stål og formtrykstøbning
- Versioner til meget korrosive tunnelatmosfærer
- Registrering af flowretning
- Ingen mekaniske bevægelige dele
Kompakt elektromekanisk sikkerhedslås med dørovervågning
- Kompakt plasthus
- Varianter med aktiveringshoved af metal
- Faste og bevægelige udløsere
- 1 ledningsindføring M20 x 1,5
- Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
- Låse- og dørovervågning
- Kapslingsklasse IP 67
Pladsbesparende sensor i M12-hus
- M12-metalhus med tæthedsgrad/kapsling IP 67
- Store rækkevidder og korte reaktionstider
- To teach-in-modusser. Standardmodussen er til standardanvendelse og den præcise med lille hysterese til specielle anvendelser
- Aktiv ved lys/aktiv ved mørke kan indstilles som komplementære udgange
- Transistorudgang i PNP- eller NPN-udførelse
- Supplerer porteføljen af induktive sensorer i M12-hus
- 4-pin M12-stik eller 2 m kabelvarianter
Sikker kollisionsafværgelse til mobile entreprenørmaskiner udendørs
- Bremseassistentsystem til udendørsbrug, som er uafhængigt at køretøjet
- TÜV-certificeret system
- Aktiv bremsehjælp uden afledende signaler i førerhuset
- Dynamisk beregning af kørestrækningen med gennemprøvet LiDAR-teknologi
- Pålidelig detektering, også ved barske omgivelsesbetingelser som damp og regn
Sigtbarhedsmåling på veje, i tunneler og på søveje
- Stort sigtbarheds-måleområde
- Nedbørsdetektor kan tilvælges
- Kontamineringskontrol
- Minimalt pladsbehov og lav vægt
- Autark system med eksterne solceller og batteri er mulig
- Pålideligt hus; også til saltholdig luft
Til ventilationsstyring i vejtunneler
- Automatisk justeringsfunktion (AutoAdjust)
- Kontamineringskontrol
- Menustyret betjening via analyseenhed
RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse
- Aktiveringsområde på op til 25 mm
- Universelt og entydigt kodede sensorer med tæthedsgrad/kapsling op til IP 69K
- Op til performance level PL e (EN ISO 13849)
- To OSSD-sikkerhedsudgange
- Mulighed for sikker sensorkaskade af op til 30 sensorer (afhængigt af varianten)
- LED-tilstandsvisning
- Randområdevisning og magnetisk holdekraft (valgfri)
- Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængigt af varianten)
Til ventilationsstyring og præcis nitrogenoxidovervågning i vejtunneler
- Meget lave påvisningsgrænser for NO og NO2
- Automatisk funktionsovervågning og automatisk kalibrering
- Meget pålidelig udførelse af rustfrit stål
- Automatisk strålesporing mellem sender-/modtagerenhed og reflektor
UHF-transponderidentifikation med en RFID-skrive-/læseenhed, inklusive detektion af gennemgange
- Antenne og databehandling integreret i sensoren
- Læserækkevidde på op til 10 m
- Mulighed for tilslutning til overordnede styringssystemer eller direkte til Cloud
- Registrering af retning og position
- Konfiguration via SOPAS ET eller den integrerede webserver
- Kompatibel med SICK-AppSpace
- Pålidelig opbygning i henhold til IP67
Effektiv allrounder til præcis afstandsmåling
- Stort måleområde på op til 1.200 mm
- Stor målefrekvens på op til 7,5 kHz
- OLED-display til nem parameteropsætning på sensoren
- IO-Link-interface til konfiguration med f.eks. SOPAS
- Justerbar analog udgang (mA/V) og digital udgang
- Laserklasse 1 og 2
- Stand-alone-enhed – der er ikke brug for en ekstern forstærker
Software til decentral administration af adgangs- og tilkørselsrettigheder
- Installeret direkte i RFU62x eller RFU63x via et MicroSD-hukommelseskort med kopieringsbeskyttelse
- Administration af op til 1.000 transpondere
- Decentral database på RFID-skrive-/læseenhed RFU62x eller RFU63x
- Decentral administration af adgangsrettigheder for person- og tilkørselsrettigheder for køretøjer
Maksimal funktionalitet i miniformat
- Kan kun anvendes i EFI-systemnetværk, f.eks. med et sikkerhedssystem Flexi Soft eller endnu en sikkerhedslaserscanner
- Ultrakompakt konstruktion
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på 2 m eller 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- Op til 16 variable feltsæt
- Valgbar opløsning til detektion af hænder, ben og krop
- Udvidede systemløsninger i kombination med sikkerhedssystemet Flexi Soft
Både økonomisk og pålidelig
- Ultrakompakt konstruktion
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på 1 m, 2 m eller 3 m
- Scanningsvinkel 270°
- 1 feltsæt
- Valgbar opløsning til detektion af hænder, ben og krop
- Kontur som reference for vertikale applikationer
- Integreret relæovervågning (EDM)
- Enkelt konfigurerbare felter og funktioner
Programmerbar. Billig. Kompakt. Alsidig.
- Stort arbejdsområde: 0,05 m til maks. 25 m ved en åbningsvinkel på 270°
- Ringe strømforbrug (typisk 4 W)
- Stor fleksibilitet til et stort antal applikationer
- “Welcome App” som grundlag for din egen app-programmering
- Nem scripting med Lua og kodeeksempler i GitLab og GitHub
Objektidentifikation uden visuel kontakt fra materialeflow i pulk med RFID
- Intelligent algoritme til korrekt tildeling af RFID-tags til objekter
- Pålidelig frafiltrering af andre RFID-tags i den umiddelbare nærhed
- Modulær opbygning
- Datavisningen kan variabelt tilpasses kundernes behov
- Detektion af objekters retning og hastighed
- Beskrivelse af enkelte RFID-tags i objektflowet
Trådløs datatransmission - hurtigt og enkelt
- PROFIBUS DP-interface ved ISD400 Core
- Protokolfrit Fast Ethernet-interface ved ISD400 Pro
- Fast Ethernet med en transmissionshastighed på 100 Mbit/s ved ISD400 Pro
- Tilslutning og betjening uden at skulle åbne enheden
- Variant med opvarmning til brug ved op til –40 °C
Førerassistance med aktiv kollisionsadvarsel til erhvervskøretøjer
- Visuel og akustisk advarsel
- Touch-skærm-display med visning af køretøjets kontur og kritiske objekter
- Sikkerhedsafstande og varselsfelter, der kan indstilles
- Fuldt ud funktionsdygtig ved alle hastigheder
- Åbent interface til flådestyringssystemet via hændelsesprotokollen
- Selvdiagnosticeringsfunktion
Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning
- 6 forskellige analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (TC) og UNOR (NDIR)
- 4 forskellige husvarianter
- Gasmodul med målegaspumpe og/eller overvågningssensorer
- Husvariant til nem og hurtig indbygning i analysesystemer
- Fjerndiagnose via Ethernet med software SOPAS ET
Den intelligente grænsesensor til stort set alle væsker
- Idriftsættelse uden fyldning af beholder og mediekalibrering
- Ufølsom over for vedhæftende materialer
- Procestemperatur på op til 150 °C
- Fås i to elektronikvarianter og IO-Link
- Rørforlængelse på op til 1.200 mm
- Hygiejneudførelser med poleret overflade, CIP- og SIP-kompatible
- Hus af rustfrit stål 316L
- Meget stor gentagelsesnøjagtighed