Filtrer efter:
665 træffer(e):
Meget korte cylindersensorer med optisk justeringshjælp til gribere
- Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindere
- Passer til alle gængse C-noter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
- Kort, præcist kontaktpunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
- Kabel velegnet til slæbekæder
- Tæthedsgrad/kapsling IP68
- Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
- Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
- IO-Link og automationsteknik
Cylindersensorer med optisk justeringshjælp til T-slot
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
- Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
- Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link og automationsteknik
Intelligent måling. Sænkning af omkostningerne.
- Selvstændig måleenhed - med eller uden MCU-styreenhed
- Automatisk overvågning af nul- og referencepunkt
- Integreret skylleluftmodul er valgfrit
- Installation fra en kanalside
- Pålidelig og kompakt opbygning
- Ingen bevægelige dele i kanalen
Den rigtige næse for ilt
- O2-transmitter, der er baseret på laserspektroskopi (TDLS)
- Til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer (FM-, ATEX- og IECEx-godkendelse)
- In-situ-måling direkte i processen eller ekstraktiv med målegascelle (valgfri)
- Udviklet til krævende industrielle applikationer
- Kompakt design og meget nem betjening
- Langtidsstabil
- Ingen bevægelige dele
Den intelligente ultralyds-allrounder med det fleksible design
- Måleområde på op til 5.000 mm
- Lydbjælke, der kan tilpasses individuelt og med funktionen afblænding af interferensekko
- Digital push-pull-udgang med IO-Link og analog udgang
- Teach-in-knapper og statusgenkendelse med 4 LED’er
- Drejeligt sensorhoved og push-pull-montagekoncept
- Integreret temperaturkompensation
- Diagnosefunktioner via IO-Link
Den højtflyvende inden for objektdetektion
- Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-drejemekanisme med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
- PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
- Vistalhus: Stor kemisk, termisk og mekanisk robusthed
Den økonomiske detektionsløsning
- Moderne OES4-ASIC-teknologi til høj optisk performance og ufølsomhed over for fremmedlys
- Husformer: Cylindrisk (med M18-gevind), kvadratisk og hybrid
- Mange fastgørelsesmuligheder
- Programmerbare transistorudgange
- Spændingsforsyning i beskyttelsesklasse II er ikke nødvendig
Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning
- Der fås forskellige analysatormoduler: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (varmeledningsevne)
- Vælg mellem over 60 målekomponenter
- Forskellige husvarianter til forskellige anvendelsesområder
- Op til 3 analysatormoduler i samme hus
Vi sætter normerne for ekstraktive fotometre
- Detektor med god langtidsstabilitet
- Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-måling
- Automatisk justering med komponentfri omgivelsesluft
- Ufølsom over for kontaminering
RFID-overvåget sikkerhedslås med 180° udløserradius
- Innovativt design: Åbent låsehoved med 180° udløserradius, afrundet hus, lyse LED’er (synlige fra tre sider)
- PL e til dør- og låsovervågning med valgfri lav eller høj kodning
- Tæthedsgrad/kapsling IP67 og IP69K
- Stor låsekraft på op til 3.150 N
- Fleksibel udløser sikrer stor forskydningstolerance
Cylindersensorer med to indstillelige detekteringspunkter til T-slot
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Enkel indstilling af to detekteringspunkter med teach-in-tast
- LED'er til visning af begge detekteringspunkter
- Detektionsområde på op til 50 mm slag
Enkel og fleksibel detektering
- Intuitivt betjeningskoncept
- Hurtig reaktionstid på 50 μs
- Indstilling af aktiveringsgrænsen via potentiometer eller teach-in pr. tast eller ledning
- Meget robust som følge af tæthedsgrad/kapsling IP 66
- PNP/NPN-omskiftning (teach-in-variant)
- 4-cifret, digitalt display (teach-in-variant)
- Variabelt fastgørelseskoncept
- Kan leveres til diverse tilslutningsmåder
Cylindersensorer med to sensorhoveder til T-slot
- Sensorvariant til T-slot-cylindere med to MZT8-sensorhoveder på samme stik
- Sensorerne lægges i cylindernoten ovenfra
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Temperaturbestandig op til 80 °C
- Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68
Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed
- NFC-diagnose og smartphone-app
- Diagnose og automation via IO-Link
- Objektmønsterdetektion med Smart Box Detection
- 2-signals-muting
- Intelligent bagsidebeskyttelse
- Konfiguration af alle funktioner uden software
- Reduceret opløsning: 1 eller 2 lysstråler
- Forskellige tæthedsgrader/kapslinger samt varianter til eksplosionsfarlig atmosfære
Pålidelige sensorer til brug i mobile arbejdsmaskiner
- Gevindstørrelser: M12 til M30
- Store tasteafstande: 4 mm til 20 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
- Omgivelsestemperatur: –40 °C til +100 °C
- Pålideligt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
- Load-dump-beskyttelse og stor elektromagnetisk kompatibilitet på 100 V/m
- E1-typegodkendelse
Reduktionsfaktor-1-sensorer til brug i svejseområder
- Byggeformer: M8 til M30, 40 x 40 mm og 80 x 80 mm
- Øget tasteafstand: Op til 75 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68
- Temperaturområde: –30 °C til+85 °C
- PTFE-coating til cylindrisk design
- Reduktionsfaktor 1 til alle metaller
Sensorer til hygiejne- og vådområde
- Byggeformer: M8 til M30
- Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
- Fødevarekompatibelt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
- Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
- Modstandsdygtig over for rengøringsmidler, certificeret i henhold til Ecolab
Decentral intelligens og digital databehandling gjort simpel
- Enkel tilslutning af binært koblende sensorer til en foretrukken IO-Link-Master
- Seks konfigurerbare porte med hver to binære ind- og udgange for tilslutning af op til 12 standard ind-/udgange
- Hurtig og enkel indretning af et selvstændigt sensorstystem bestående af binære ind- og udgange vha. træk-og-slip-logikforbindelser uden ekstra styring
- Ringe ressourceforbrug til kabelføring og reducerede omkostninger ved at samle enkeltstående sensorsignaler i en enkelt IO-Link-meddelelse
Mere end kun en IO-Link-master
- 4 konfigurerbare IO-Link-master-porte (standard E/A eller IO-Link)
- Nem parameteropsætning med USB eller Ethernet takket være intuitiv SOPAS ET-brugerflade
- ”Dual Talk”: Adgang til sensordata fra virksomhedsniveau og parallelt via Industrial Ethernet
- Løsning af mere komplekse applikationsopgaver med logikeditoren
Simpelthen genial – niveaumåling i bulkmaterialer med 80 GHz radar
- 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
- Måleområde: Op til 120 m
- Procestemperatur: −40 °C ... +200 °C
- Procestryk: −1 bar ... +20 bar
- Procestilslutning: Gevind, flange, specielle beslag
- Hus: Plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68)
- Med eller uden display og WPAN
- Certifikater: Ex d, Ex ia, Ex ta
Lasersensor i cylinderformet M18-hus
- Lasersende-LED i cylindrisk M18-hus
- Laserklasse 1
- Hurtige reaktionstider
- Aksial eller radial optikudgang
- Metalhus med lang levetid
- Kapslingsklasse IP67
- Lille synlig lysplet til detektion af små objekter
Anvendes overalt, hvor andre støder på deres grænse.
- Berøringsløs måling af hastighed og position uden lejer
- Opløsninger på op til 12.672 måletrin pr. omdrejning
- Målenøjagtigheder på op til ± 0,05°
- Til hulaksler med en diameter på 30 mm til 500 mm
- Robust under barske omgivelsesbetingelser
- HIPERFACE®-interface med udvidet typeskilt
- Til indenløbs- og udenløbsmotorer
Den robuste allrounder til hældningsmåling
- Måleområde på op til 360° (1-akset) eller op til ± 90° (2-akset)
- Slitagefri MEMS-teknologi sikrer høj præcision og signalkvalitet
- Målenøjagtighed på op til ± 0,1°
- Analoge interfaces 0 V til 10 V og 4 mA til 20 mA
- Tæthedsgrad/kapsling: IP66, IP68, IP69K
- Preset-funktion til nulstilling under indbygningen
- Programmerbare varianter
Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
- Innovativ scanningsteknologi safeHDDM®
- Meget præcise måledata via Ethernet-interface
- Beskyttelsesfeltrækkevidde: Op til 9 m, scanningsvinkel 275°
- Op til 128 frit konfigurerbare felter og op til 8 simultane beskyttelsesfelter
- Standardiserede kommunikationsinterfaces
- Systemstik med konfigurationshukommelse