Filtrer efter:

665 træffer(e):

Træffer 25 - 48 af 665

Meget korte cylindersensorer med optisk justeringshjælp til gribere
  • Ultrakort hus (12,2 mm) til applikationer i pneumatiske gribere og miniaturecylindere
  • Passer til alle gængse C-noter, f.eks. Schunk, Zimmer, Festo eller SMC
  • Kort, præcist kontaktpunkt, perfekt til alle applikationer med kort slag
  • Kabel velegnet til slæbekæder
  • Tæthedsgrad/kapsling IP68
  • Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
  • Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
  • IO-Link og automationsteknik
Sammenlign
Vælg
Cylindersensorer med optisk justeringshjælp til T-slot
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
  • Gule LED'er som optisk justeringshjælp og kontaktstatusindikator
  • Statusindikator ved hjælp af grønne LED'er
  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP 67, IP 68, IP 69K
  • IO-Link og automationsteknik
Sammenlign
Vælg
Intelligent måling. Sænkning af omkostningerne.
  • Selvstændig måleenhed - med eller uden MCU-styreenhed
  • Automatisk overvågning af nul- og referencepunkt
  • Integreret skylleluftmodul er valgfrit
  • Installation fra en kanalside
  • Pålidelig og kompakt opbygning
  • Ingen bevægelige dele i kanalen
Sammenlign
Vælg
Den rigtige næse for ilt
  • O2-transmitter, der er baseret på laserspektroskopi (TDLS)
  • Til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer (FM-, ATEX- og IECEx-godkendelse)
  • In-situ-måling direkte i processen eller ekstraktiv med målegascelle (valgfri)
  • Udviklet til krævende industrielle applikationer
  • Kompakt design og meget nem betjening
  • Langtidsstabil
  • Ingen bevægelige dele
Sammenlign
Vælg
Den intelligente ultralyds-allrounder med det fleksible design
  • Måleområde på op til 5.000 mm
  • Lydbjælke, der kan tilpasses individuelt og med funktionen afblænding af interferensekko
  • Digital push-pull-udgang med IO-Link og analog udgang
  • Teach-in-knapper og statusgenkendelse med 4 LED’er
  • Drejeligt sensorhoved og push-pull-montagekoncept
  • Integreret temperaturkompensation
  • Diagnosefunktioner via IO-Link
Sammenlign
Vælg
Den højtflyvende inden for objektdetektion
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-drejemekanisme med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
  • Vistalhus: Stor kemisk, termisk og mekanisk robusthed
Sammenlign
Vælg
Den økonomiske detektionsløsning
  • Moderne OES4-ASIC-teknologi til høj optisk performance og ufølsomhed over for fremmedlys
  • Husformer: Cylindrisk (med M18-gevind), kvadratisk og hybrid
  • Mange fastgørelsesmuligheder
  • Programmerbare transistorudgange
  • Spændingsforsyning i beskyttelsesklasse II er ikke nødvendig
Sammenlign
Vælg
Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning
  • Der fås forskellige analysatormoduler: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (varmeledningsevne)
  • Vælg mellem over 60 målekomponenter
  • Forskellige husvarianter til forskellige anvendelsesområder
  • Op til 3 analysatormoduler i samme hus
Sammenlign
Vælg
Vi sætter normerne for ekstraktive fotometre
  • Detektor med god langtidsstabilitet
  • Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-måling
  • Automatisk justering med komponentfri omgivelsesluft
  • Ufølsom over for kontaminering
Sammenlign
Vælg
RFID-overvåget sikkerhedslås med 180° udløserradius
  • Innovativt design: Åbent låsehoved med 180° udløserradius, afrundet hus, lyse LED’er (synlige fra tre sider)
  • PL e til dør- og låsovervågning med valgfri lav eller høj kodning
  • Tæthedsgrad/kapsling IP67 og IP69K
  • Stor låsekraft på op til 3.150 N
  • Fleksibel udløser sikrer stor forskydningstolerance
Sammenlign
Vælg
Cylindersensorer med to indstillelige detekteringspunkter til T-slot
  • Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
  • Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
  • Enkel indstilling af to detekteringspunkter med teach-in-tast
  • LED'er til visning af begge detekteringspunkter
  • Detektionsområde på op til 50 mm slag
Sammenlign
Vælg
Enkel og fleksibel detektering
  • Intuitivt betjeningskoncept
  • Hurtig reaktionstid på 50 μs
  • Indstilling af aktiveringsgrænsen via potentiometer eller teach-in pr. tast eller ledning
  • Meget robust som følge af tæthedsgrad/kapsling IP 66
  • PNP/NPN-omskiftning (teach-in-variant)
  • 4-cifret, digitalt display (teach-in-variant)
  • Variabelt fastgørelseskoncept
  • Kan leveres til diverse tilslutningsmåder
Sammenlign
Vælg
Cylindersensorer med to sensorhoveder til T-slot
  • Sensorvariant til T-slot-cylindere med to MZT8-sensorhoveder på samme stik
  • Sensorerne lægges i cylindernoten ovenfra
  • Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
  • Temperaturbestandig op til 80 °C
  • Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
Sammenlign
Vælg
Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed
  • NFC-diagnose og smartphone-app
  • Diagnose og automation via IO-Link
  • Objektmønsterdetektion med Smart Box Detection
  • 2-signals-muting
  • Intelligent bagsidebeskyttelse
  • Konfiguration af alle funktioner uden software
  • Reduceret opløsning: 1 eller 2 lysstråler
  • Forskellige tæthedsgrader/kapslinger samt varianter til eksplosionsfarlig atmosfære
Sammenlign
Vælg
Pålidelige sensorer til brug i mobile arbejdsmaskiner
  • Gevindstørrelser: M12 til M30
  • Store tasteafstande: 4 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Omgivelsestemperatur: –40 °C til +100 °C
  • Pålideligt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Load-dump-beskyttelse og stor elektromagnetisk kompatibilitet på 100 V/m
  • E1-typegodkendelse
Sammenlign
Vælg
Reduktionsfaktor-1-sensorer til brug i svejseområder
  • Byggeformer: M8 til M30, 40 x 40 mm og 80 x 80 mm
  • Øget tasteafstand: Op til 75 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68
  • Temperaturområde: –30 °C til+85 °C
  • PTFE-coating til cylindrisk design
  • Reduktionsfaktor 1 til alle metaller
Sammenlign
Vælg
Sensorer til hygiejne- og vådområde
  • Byggeformer: M8 til M30
  • Øgede detekteringsafstande: 2 mm til 20 mm
  • Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
  • Temperaturområde: –40 °C bis +100 °C
  • Fødevarekompatibelt hus af rustfrit stål, aktiv flade af plast
  • Visuel justeringshjælp, IO-Link-ready
  • Modstandsdygtig over for rengøringsmidler, certificeret i henhold til Ecolab
Sammenlign
Vælg
Decentral intelligens og digital databehandling gjort simpel
  • Enkel tilslutning af binært koblende sensorer til en foretrukken IO-Link-Master
  • Seks konfigurerbare porte med hver to binære ind- og udgange for tilslutning af op til 12 standard ind-/udgange
  • Hurtig og enkel indretning af et selvstændigt sensorstystem bestående af binære ind- og udgange vha. træk-og-slip-logikforbindelser uden ekstra styring
  • Ringe ressourceforbrug til kabelføring og reducerede omkostninger ved at samle enkeltstående sensorsignaler i en enkelt IO-Link-meddelelse
Sammenlign
Vælg
Mere end kun en IO-Link-master
  • 4 konfigurerbare IO-Link-master-porte (standard E/A eller IO-Link)
  • Nem parameteropsætning med USB eller Ethernet takket være intuitiv SOPAS ET-brugerflade
  • ”Dual Talk”: Adgang til sensordata fra virksomhedsniveau og parallelt via Industrial Ethernet
  • Løsning af mere komplekse applikationsopgaver med logikeditoren
Sammenlign
Vælg
Simpelthen genial – niveaumåling i bulkmaterialer med 80 GHz radar
  • 80 GHz fristråleradar med forskellige antenner
  • Måleområde: Op til 120 m
  • Procestemperatur: −40 °C ... +200 °C
  • Procestryk: −1 bar ... +20 bar
  • Procestilslutning: Gevind, flange, specielle beslag
  • Hus: Plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68)
  • Med eller uden display og WPAN
  • Certifikater: Ex d, Ex ia, Ex ta
Sammenlign
Vælg
Lasersensor i cylinderformet M18-hus
  • Lasersende-LED i cylindrisk M18-hus
  • Laserklasse 1
  • Hurtige reaktionstider
  • Aksial eller radial optikudgang
  • Metalhus med lang levetid
  • Kapslingsklasse IP67
  • Lille synlig lysplet til detektion af små objekter
Sammenlign
Vælg
Anvendes overalt, hvor andre støder på deres grænse.
  • Berøringsløs måling af hastighed og position uden lejer
  • Opløsninger på op til 12.672 måletrin pr. omdrejning
  • Målenøjagtigheder på op til ± 0,05°
  • Til hulaksler med en diameter på 30 mm til 500 mm
  • Robust under barske omgivelsesbetingelser
  • HIPERFACE®-interface med udvidet typeskilt
  • Til indenløbs- og udenløbsmotorer
Sammenlign
Vælg
Den robuste allrounder til hældningsmåling
  • Måleområde på op til 360° (1-akset) eller op til ± 90° (2-akset)
  • Slitagefri MEMS-teknologi sikrer høj præcision og signalkvalitet
  • Målenøjagtighed på op til ± 0,1°
  • Analoge interfaces 0 V til 10 V og 4 mA til 20 mA
  • Tæthedsgrad/kapsling: IP66, IP68, IP69K
  • Preset-funktion til nulstilling under indbygningen
  • Programmerbare varianter
Sammenlign
Vælg
Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
  • Innovativ scanningsteknologi safeHDDM®
  • Meget præcise måledata via Ethernet-interface
  • Beskyttelsesfeltrækkevidde: Op til 9 m, scanningsvinkel 275°
  • Op til 128 frit konfigurerbare felter og op til 8 simultane beskyttelsesfelter
  • Standardiserede kommunikationsinterfaces
  • Systemstik med konfigurationshukommelse
Sammenlign
Vælg

Træffer 25 - 48 af 665