Filtrer efter:
665 træffer(e):
Pålidelig støvmåling i våde gasser
- Til meget lave til mellemstore støvkoncentrationer
- Gasudtagning og -recirkulation kombineret i en enkelt probe
- Kontamineringskontrol
- Automatisk kontrol af nul- og referencepunkt
- Nem parameteropsætning og let betjening – valgfri via ekstra fjerndisplay
- Integreret systemovervågning til tidlig registrering af vedligeholdelsesbehov
Cylindersensorer til T-slots med et meget godt forhold mellem pris og ydelse
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- LED til visning af detekteringstilstanden
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
Reedkontakt-cylindersensorer til T-slot
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-slot og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- LED til visning af detekteringstilstanden (typeafhængig)
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67
- Forsyningsspænding op til 230 V
En globalt revolutionerende Safety Solution til små sporførte køretøjer
- Verdens første LiDAR-flerstrålescanner baseret på sikker Solid-State-teknologi
- Perfekt designet til sporførte AGC’ers behov: PL c, 1,1 m rækkevidde, 150° scanningsvinkel
- Kompakt – kun 43 mm høj
- Diagnosedata og kloningsfunktion til konfiguration via App Safety Assistant og softwaren Safety Designer
Globalt førende i rækkevidde og performance
- Valgbar reaktionstid indtil 16 μs
- Detekteringsafstand op til 20 m (envejssystem); op til 1400 mm (tastersystem)
- Buskompatibel med anti-interferens
- 2 x 4-cifret digitalt display
- Indstillelig hysterese
- Drejeligt display
- Højopløselig signalbehandling
- Programmerbare tidstrin
Fleksibel, smart, kompakt Encodere til mange anvendelsesområder
- 36-mm absolut-encoder med maks. 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
- Face mount flange, servo flange, hulaksel
- Drejeligt stik eller drejelig kabeltilslutning
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939- og SSI-interface med konfigurerbar parametrering
- Diagnosefunktioner
- Udførelse i rustfrit stål (Inox-versioner)
- Tæthedsgrad/kapsling op til IP67 hhv. IP69K
Sikkerhedsorienterede sensorer til mobile og stationære applikationer
- Bredt detektionsområde: 0,05 m til maks. 25 m
- Certificeret i henhold til ISO 13849
- Ringe strømforbrug (typisk 4 W, maks. 16 W)
- Omgående idriftsættelse og konfiguration via USB-interface
- Kommunikationsinterface, der kombinerer intelligent feltanalyse og visning af måledata
Gennemprøvet måleteknik til røggasovervågning
- Måling af op til 10 IR-komponenter plus O2 og TOC
- Varm-ekstraktiv måleteknik
- Slitagefri gastransport med ejektorpumpe
- Referencepunktkontrol med interne justeringsfiltre
- Certificeret digitalt Modbus®-interface
- Webserver til platformsuafhængig enhedsstyring
- Anvendelse af tørre kontrolgasser ved HCl og NH3
- Klassifikation til ATEX-zone 2 IIC T3 gb
Sikkerhedslaserscanneren til automatisering udendørs
- Certificeret til personbeskyttelse indendørs og udendørs i henhold til ISO 13849 og IEC 62998
- Scanningsteknologi outdoor safeHDDM®
- Modulopbygget tilbehør sikrer god performance
- Op til 128 frit konfigurerbare felter
- Diagnose med Safety Designer og Monitoring-App
- Hastighedstilpasning med AGV Dynamic Weather Assist
Kompakte kasseformede designs til anvendelse i hårdt miljø
- Byggeform: 40 mm x 40 mm
- Øgede detekteringsafstande: 20 mm bis 40 mm
- Elektrisk udførelse: DC 3-/4-leder
- Tæthedsgrad/kapsling: IP68, IP69K
- Temperaturområde: –25 °C bis +85 °C
- Plasthus
- Push-Lock-montagesystem
- Sensorhovedet kan drejes i fem retninger
Kan anvendes fleksibelt til længde-, bredde- og højdemålinger
- Stråleafstande: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Driftsområde: 12 m
- Funktioner: Krydsstråle målende, 4 x zoner målende, highspeedscan, transparent-modus
- Interfaces: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Modus ”Modstandsdygtig over for sollys” med pålideligt detektionsniveau
Sikre radarsystemer til overvågning af farlige områder i barske omgivelser
- Analyseenhed og op til 6 sensorer
- Beskyttelsesfelt: Rækkevidde op til 9 m, åbningsvinkel, der kan indstilles fleksibelt
- Meget modstandsdygtig over for støvskyer, træspåner, gnister og plastpartikler
- Beskyttelsesklasse IP67; drift ved –40 °C til +60 °C
- Stor tolerance over for snavs
- Nem konfiguration via software
Måling i naturgasfordelingen, der kan afprøves
- Den nyeste teknologi: Ultralyd
- Diagnose og permanent funktionskontrol
- Robust og pålidelig i kraft af, at man har udeladt bevægelige dele
- Udskiftelige gasdåse
- Ingen lige ind-/udløbsstrækning nødvendig
- Overbelastningssikker
- Valgfri integreret flowcomputer/dataregistrering
- Batteri- eller selvsikrende netforsyning
Tidlig og pålidelig detektion af brand i tunneler
- Måling af sigtbarhedsnedsættelsen (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
- Stor driftssikkerhed, ingen bevægelige dele
- Hurtig og sikker røgdetektion
- Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
- Lave kvote af forkerte alarmer
- Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
- Undertrykkelse af tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)
Modulær wireencoder i minimal udførelse
- Målelængder: 1,25 m ... 10 m
- Modulært målesystem med et stort udvalg af interfaces/målelængder
- Meget lille, slankt hus (55 mm ... 190 mm) med fjeder integreret i måletromlen
- Let, men stødsikkert og temperaturbestandigt plasthus
- Analogt interface med teach-in-funktion på encoderen
Programmerbar encoder med høj opløsning til krævende applikationer
- Pulser pr. omdrejning: Op til 65.536 (16 bit)
- Husdiameter: 60 mm
- Akse ud, hulaksel, gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling IP65/IP67
- Kommunikationsinterfaces: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Tilslutningsmåde: M12-stik, M23-stik eller universalledning
- Programmerbar, kompakt dybde, mulighed for remote zero-set
Sikker 3D-registrering af omgivelserne åbner op for nye perspektiver
- 3D-time-of-flight-kamera mit performance level c
- Beskyttelsesfeltrækkevidde på op til 4 m
- 2 simultane beskyttelsesfelter og 8 overvågningssituationer
- Visning af måledata via Gigabit-Ethernet
- Kompakt, stød- og vibrationsfast design med tæthedsgrad/kapsling IP65 og IP67
- Gennemprøvet intuitiv konfigurationssoftware Safety Designer
Slankere og mere kompakt inkrementalencoder sikrer økonomiske løsninger
- Pulser pr. omdrejning: Op til 1.024
- Husdiameter: 40 mm
- Akse ud og hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP50 (Massiv aksel)
- Kommunikationsinterfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Tilslutningsmåde: Ledning
- Slankt, kompakt design
Cylinderformet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning
- Byggeformer: M12 til M30
- Større reaktionsområder: 4 mm til 15 mm
- To OSSD-sikkerhedsudgange
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67
- Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
- Forniklet messinghus, aktiv flade af plast
- Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
- Tilslutningsvarianter: M12-stik, ledning eller ledning med M12-stik
Lille, firkantet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning
- Kvadratisk byggeform: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Reaktionsområde: 4 mm
- To OSSD-sikkerhedsudgange
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67
- Temperaturområde: –25 °C til +70 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Op til performance level PL d (EN ISO 13849)
- Tilslutningsvarianter: M8-stik, ledning eller ledning med M12-stik
Kompakt 3D-LiDAR-sensor med stor detektionssikkerhed under barske omgivelsesbetingelser
- 16 skanplaner og en vertikal åbningsvinkel på op til 65°
- Horisontal åbningsvinkel på 360°
- Højtopløsende 0° skanplan eller homogen horisontal og vertikal opløsning
- Stor målenøjagtighed og kun svag måleværdiinterferens
- Robust design med multi-ekko-funktion
- Udvalg af apps og software-add-ons
- Systemstik, der kan monteres fleksibelt
Robust universelt anvendelig inkrementalencoder
- Pulser pr. omdrejning: Op til 10.000
- Husdiameter: 60 mm
- Akse ud, hulaksel og gennemgående hulaksel
- Tæthedsgrad/kapsling: IP67, IP69K
- Kommunikationsinterfaces TTL/RS-422, HTL/Push pull, universalinterface (TTL, HTL)
- Tilslutningsmåde: M12-, M23-stik, ledning, ledning med stik M12, M23
- Hus af rustfrit stål eller aluminium
Moderniserer måleydelsen for luftkvaliteten i tunneler
- Måling af sigtbarhed (K-værdi) efter princippet for måling af lysspredning
- CO- og NO-måling med elektrokemiske sensorer i henhold til EN 50545
- Software udviklet i henhold til EN 61508 (SIL1)
- Meget pålidelig, ingen bevægelige dele
- Kombination af sigtbarhedsmåling med to forskellige gasmålinger
- Tæthedsgrad/kapsling IP 6K9K takket være det pålidelige hus af rustfrit stål
- Korrektion for tåge ved hjælp af indbygget opvarmning (valgfri)
Cylindersensorer til ex-område til T-slot
- Kan anvendes i alle gængse cylindere, lineærslæder og gribere med T-not og med adapter på rund-, træk- og profilstangscylindere og cylindere med svalehalenot
- Ilægning af sensoren i noten ovenfra sikrer nem og hurtig montage
- Kombineret fastgørelsesskrue (unbrako og kærvskrue)
- Varianterne opfylder kravene til ATEX-kategori 1D, 1G og 3D, 3G
- Meget kort sensorhus til anvendelse i kortslagscylindere
- Tæthedsgrad/kapsling: IP 67