Et stærkt team: 4Sight-trykkontrolsystem og SICK AppSpace

22-11-2019

Et resultat af det gode samarbejde mellem SICK og AutoCoding Systems er lanceringen af det første intelligente, fuldautomatiske vision-kontrolsystem til trykte koder og tegn på emballage til fødevarer, medikamenter og andre konsumvarer.

Med det automatiske 4Sight-trykkontrolsystem kan producenter nedsætte de daglige produktionsafbrydelser betragteligt. Det er lykkedes at implementere en banebrydende innovation i AutoCoding 4Sight-softwaren, som er installeret på SICK InspectorP 2D-vision-kamera. Den muliggør direkte transmission af de informationer, der er trykt med en hvilken som helst standardlaser-, inkjet- eller termotransferprinter, i et lukket kredsløb.

 

Højhastigheds-kontrolsystem til trykte koder

Applikationen er en af de første, der er udviklet ved hjælp af SICK AppSpace eco-systemet. Den beviser sit værd som et pålideligt højhastighedssystem til kontrol af trykte koder såsom datoangivelser, batch- og linjenumre. Irriterende, dyre afbrydelser af processerne og den tidskrævende indlæring af tusindvis af billeder og skrifttyper såvel som emballagedesignet i omgivelserne, der påvirker kontrollen ved konventionelle vision-systemer, har indtil nu været en del af dagligdagen. Med det nye direkte kommunikationskoncept hører de nu fortiden til.

Takket være samarbejdet med SICK og muligheden for at anvende et så effektivt udviklingsmiljø som SICK AppSpace har vi kunnet foretage en grundlæggende revision af konceptet om trykkontrolsystemer på basis af AutoCoding,” forklarer Mike Hughes, adm. direktør hos AutoCoding Systems. ”Resultatet er en direkte netværksforbindelse mellem printer og 2D-vision-kamera – i kombination med 4Sight-softwarens enestående evne til automatisk at optimere kodekontrolprocessen. Eftersom den kunstige intelligens allerede er indlært i applikationen, ”ved” AutoCoding-systemet præcist, hvilken trykt information, det skal søge efter. På den måde tilpasser systemet sig automatisk til nye trykordrer. Der findes nu mange flere muligheder til at forfine vision-godkendelseskriterierne og forhindre unødvendige standsninger af linjen; ukorrekte læsninger, der skyldes emballagebaggrunden eller naturligt forekommende forskelle i den position, hvor koden er trykt, hører nemlig fortiden til.

 
4Sight Automatic Print Inspection System with SICK AppSpace
4Sight Automatic Print Inspection System with SICK AppSpace

 

 Ny definition af ”Good Read” eller No Read” for hvert produkt

Samtidigt kontrollerer 4Sight-softwaren, der er understøttet af SICK AppSpace – softwaren, der er installeret på SICKs højopløsnings-2D-vision-kamera InspectorP – om koden eksisterer, om den er sagligt korrekt, og om trykket er læsbart. Der er ikke længere brug for en PC ved linjen. Brugeren kan for hvert produkt foretage en ny definition af, hvad der skal klassificeres som Good Read, Poor Read eller No Read.  Der er ikke længere brug for indlæring af skrifttyper, konfiguration af egenskaber og fokusområder på emballagen eller fiksering på en bestemt kant eller et bestemt logo. De optimale kameraindstillinger konfigureres under en nem, brugerstyret proces i forbindelse med selvstændig etablering.

Flexibility with ‘good read, bad read or no read’ on a per product basis
Flexibility with ‘good read, bad read or no read’ on a per product basis

 

Kontrol af billeder på meget kort tid

SICK-vision-teknologi er på grund af den høje opløsning og store behandlingshastighed i stand til at kontrollere billeder på meget kort tid. Den fungerer også ved øgede linjehastigheder, heriblandt højhastighedsanvendelser som flaske- og dåsepåfyldningsanlæg. Det automatiske trykkontrolsystem 4Sight kan konfigureres som enkeltsystem til alle vigtige trykmærker og indbygges i virksomhedens eget kodeudviklingssystem.  Desuden kan det konfigureres til sammenkobling med andre enheder som f.eks. en encoder. Derudover kan det også indbygges i andre systemer, f.eks. til styring af et afvisningssystem. Løsningen kan generere omfattende diagnoserapporter og hændelsesprotokoller samt gemme optagelser af kontrollerne og videretransmittere dem til et hvilket som helst sted i kundens netværk. AutoCoding-systemet kan fint bruges til feasibilitystudier, installation, integration, kurser og løbende support.

Neil Sandhu, Product Manager, Imaging, Measurement, Ranging & Systems hos SICK UK tilføjer: ”Tidligere måtte produktionsteams alt for ofte henvende sig til os for at få hjælp, indtil de til sidst helt opgav deres vision-systemer – der blev simpelthen brugt for mange ressourcer på et alt for overfølsomt system og de deraf følgende hyppige standsninger af linjen. For operatørerne er løsningen på problemet for komplekst. Derfor viser vision-systemet sig ofte at være en fejlinvestering. Hvis kodekontrollerne så ved leveringen af egne produkter resulterer i, at produkterne returneres, risikerer producenten at skulle betale bod og får ødelagt relationerne til sine kunder. Derfor er 4Sight-systemet et så vigtigt gennembrud – en effektiv, pålidelig løsning, der både er nem at oprette og anvende.”

 

Video: SICK AppSpace – Engineering Framework til dine personlige sensorapplikationer 

Detlef Deuil 

Head of Product Management Vertical Integration Products

Som chef for projektledelsen Vertical Integration Products har Detlef Deuil hos SICK blandt andet ansvaret for lanceringen af relevante produkter til Industri 4.0. Heriblandt er eco-systemet SICK AppSpace, der gør det muligt at programmere anvendelsesspecifikke applikationer direkte i sensoren, såvel som Sensor Integration Machine (SIM). Den fusionerer data fra sensorer og kameraer, analyserer dem og gør det muligt at transmittere dem til Cloud.

 

Har du andre spørgsmål?

Kontakt vore eksperter