Waldkirch / Düsseldorf, im Juli 2024 – Auf der Messe ACHEMA 2024 vom 10. – 14. Juni in Frankfurt (Halle 11.1, Stand C61) präsentierte SICK das neue LNG-Messgerät FLOWSIC900. Per Ultraschall misst es berührungslos – und dadurch nahezu wartungsfrei – den Volumenstrom von LNG in Übergabe- und Messstationen. In seiner Messgenauigkeit erfüllt es die höchsten metrologischen Standards – wie OIML R117 Cl. 0.3 und API MPMS Chapter 5.8. 2011-11 zur Messung von flüssigen Kohlenwasserstoffen mit Ultraschalldurchflussmessern. Zudem bietet es dank dynamischer Mengen- und Qualitätsüberwachung jederzeit höchstmögliche Transparenz bei LNG-Transfers. Eingesetzt wird das FLOWSIC900, das eine Reihe von Diagnosefunktionen mit an Bord hat, zur fiskalen Messung von LNG, in On- oder Offshore-Applikationen sowie bei der Verflüssigung, dem Transport, der Umladung und der Lagerung von Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, kurz LNG).
Jul 4, 2024
In Kombination mit den bewährten Messgeräten FLOWSIC600-XT für die eichfähige Gasmessung, FLOWSIC100 Flare-XT für die Durchflussmessung an Heißfackelgasanlagen und Analyselösungen erhöht SICK mit dem LNG-Zähler FLOWSIC900 – als Bestandteil eines kompletten Lösungsportfolios aus einer Hand – deutlich die Messperformance und Zuverlässigkeit in LNG-Anlagen.
Durchfluss- und Volumenmessung mit fiskaler Messgenauigkeit
Das LNG-Messgerät FLOWSIC900 mit ferngesteuerter Signalverarbeitungseinheit misst berührungslos im Gaskanal. Die eigensicheren Ultraschallwandler erfassen per Ultraschall in Echtzeit die Gasgeschwindigkeit mit der und gegen die Strömungsrichtung. Die Signale werden im Messgerät aufbereitet und über die Laufzeitdifferenzmessung sowie die Rohrnennweite des LNG-Volumenstroms errechnet. Da die Messgenauigkeit des FLOWSIC900 konform ist mit OIML R117 Cl. 0.3 und API MPMS Ch. 5.8, bietet dieser LNG-Zähler direkt am fiskalen Übergabepunkt eine hohe Messsicherheit. Dynamische und Echtzeitmessung sowie -Diagnosefunktionen sorgen zudem für bestmögliche Transparenz beim Handling von LNG.
Einfache Integration und niedrige Betriebskosten
Der werksseitig thermisch vorisolierte FLOWSIC900 überzeugt durch sein kompaktes Design und kommt ohne separate Anschlusskästen aus. Dies gewährleistet bei jeder verfügbaren Rohrnennweite eine platzsparende und einfache Geräteintegration in Übergabe- und Messstationen. Die eigensicheren Ultraschall-Messwertaufnehmer arbeiten nahezu wartungsfrei. Im Betrieb sorgt der FLOWSIC für minimierte Betriebskosten – zum einen durch reduzierte Verluste durch Verdunstungsgas (Boil-off-Gas), zum anderen durch einen minimierten Druckabfall, der der einen effizienten LNG-Transfer gewährleistet.
Die Messwertumformer sind abgesetzt platziert und dadurch für Inbetriebnahme- oder Wartungsarbeiten leicht zugänglich. Die Remote-Signalverarbeitungseinheit ermöglicht zudem regelmäßige Prüfungen des Durchflussmessgeräts auch aus der Ferne.
Intelligente Diagnosefunktionen, Prozess- und Anlagenüberwachung
Die intuitive Bediensoftware FLOWgate ermöglicht jederzeit den Online- oder Offline-Zugriff auf das FLOWSIC900 und damit auf alle Messwert- und Diagnosedaten über Computer oder mobile Endgeräte, wobei verschiedene Assistenzfunktionen wie der geführte Inbetriebnahmeassistent die Bedienung des Geräts erheblich erleichtern. Im laufenden Betrieb ermöglichen die intelligenten Diagnosefunktionen eine Echtzeitüberwachung der Prozess- und Messbedingungen.
Alle relevanten Messdaten, Zählerdiagnosen, Einstellungen und Live-Sitzungen können visualisiert und in standardisierten FLOWgate-Berichten und -Dateien gespeichert werden. Die SICK Monitoring Box bietet cloudbasierte Dashboards, die den Gesundheitszustand Zustands- und Prozessdaten von allen Messstellen und Anlagen visualisieren.
FLOWSIC900: Ergebnis langjähriger Erfahrung von SICK in der Erdgasmessung
Der Ultraschallzähler FLOWSIC900 erfüllt alle wesentlichen technischen, betrieblichen und kommerziellen Herausforderungen, denen die LNG-Industrie aktuell gegenübersteht. Gleichzeitig ist er das Ergebnis der langjährigen Erfahrung von SICK in der Erdgasmessung. Aus einer Hand kann das Unternehmen mit weiteren Messgeräten zur Gasmessung und Analyselösungen ein komplettes Produkt- und Lösungsportfolio anbieten.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.