SICK spendet 14.000 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“

02.03.2017

Waldkirch, 02.03.2017 – Die SICK AG und ihre Mitarbeiter unterstützen die internationale Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ mit 14.000 Euro. Die Spende fließt in Projekte im Südsudan, unter anderem in ein Krankenhaus in einem Vertriebenenlager. 

 

Dr. Martin Krämer, Personalvorstand der SICK AG, übergab den Spendenscheck am Stammsitz der SICK AG in Waldkirch an Dr. Claus Lehr, Arzt aus Freiburg und ehrenamtlicher Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen". Das Geld kam im Rahmen einer Mitarbeiter-Spendenaktion zusammen. Der Betriebsärztliche Dienst der SICK AG hatte dazu unter dem Motto „Jeder kann helfen“ aufgerufen. Die SICK-Mitarbeiter sammelten rund 7.000 Euro. Der Vorstand verdoppelte die Summe auf 14.000 Euro. 

 

Das Geld kommt unter anderem einem Krankenhaus zugute, das „Ärzte ohne Grenzen“ in einem Vertriebenenlager in Bentiu im Südsudan betreibt. Dort leben derzeit rund 120.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen. Die Unterkünfte sind notdürftig. Es gibt kaum Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Das Krankenhaus mit 160 Betten bietet die einzige Hilfe für Schwerkranke. 

 

Bereits 2014 unterstützten die SICK AG, ihre Mitarbeiter und die Eigentümerfamilie die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ mit insgesamt rund 27.000 Euro im Kampf gegen Ebola.

 

 

SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als  50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte SICK mehr als 7.400 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,3 Mrd. Euro.

Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-4345.

 
Presseinformation

Presseinformation (.docx)

Bildmaterial

Bild: Scheckübergabe_Ärzte-ohne-Grenzen.jpg

Dr. Martin Krämer, Personalvorstand der SICK AG (links), übergab den Spendenscheck an Dr. Claus Lehr, Arzt aus Freiburg und ehrenamtlicher Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“ (rechts).