Analysenlösungen
Die Analysenlösungen von SICK bieten zukunftsorientierte Konzepte für Messaufgaben in der Emissions- und Prozessmesstechnik. Typische Einsatzbereiche sind Emissions- und Prozessmessungen in Kraftwerken, Abfallverbrennungsanlagen, Zementwerken und in der chemischen Industrie.

Automatisierungs-Lichtgitter
Zweidimensionales Überwachen oder Zählen sind Kernaufgaben in der Automation. Die Automatisierungs-Lichtgitter von SICK werden in einer Vielzahl von Lösungen verwendet: Erfassen von Objekten, Personen und Fahrzeugen, Anwesenheits- und Überstandskontrolle. Die Aufgaben sind so vielseitig, dass kein Lichtgitter universell für alle Applikationen einsetzbar ist. SICK bietet mit den Automatisierungs-Lichtgittern eine umfangreiche Auswahl an Überwachungshöhen, Gehäusegrößen, Reichweiten und Auflösungen und vereinfacht dadurch die Integration.

Distanzsensoren
Eine der wichtigsten Aufgaben in der industriellen Fertigung ist die Messung von Abständen. Allerdings sind die Anwendungen hier so vielfältig, dass kein Sensor universell für alle Aufgaben einsetzbar ist. SICK bietet für die Messung von Distanzen ein breites Produktprogramm für eine große Vielfalt von Messaufgaben. Als Funktionsprinzip für die Distanzmessung dienen die Optoelektronik und die Ultraschallsensorik.
From micron to mile. In all dimensions. Reichweite in allen Dimensionen, exakte Ergebnisse in allen Umgebungen.
From micron to mile. In all dimensions. Reichweite in allen Dimensionen, exakte Ergebnisse in allen Umgebungen.

Durchflussmesstechnik
Durchflussmesstechnik kommt in nahezu jeder Branche zum Einsatz. SICK stellt sich dieser vielfältigen Herausforderung und bietet ein umfassendes Portfolio innovativer Sensorik an. Ob als eichpflichtiger Zähler oder als Messgerät zur Überwachung und Steuerung: Durchflussmesstechnik von SICK arbeitet auf Basis modernster Technologien stets zuverlässig und sicher − auch unter schwierigen Prozess- und Umgebungsbedingungen.

Encoder
Wege, Lage, Winkel – wenn es um präzise Positionsbestimmung in der Industrieautomation geht, ist ein Encoder die geeignete Lösung. Dies gilt auch für die Messung von Umdrehungen und Drehzahl, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Hochauflösende optische und sehr robuste magnetische Encoder ergänzen sich perfekt und ermöglichen exakte Messungen in unterschiedlichsten Applikationen. Rotative Encoder gibt es als Inkremental- und Absolut- Encoder. In der linearen Messtechnik stehen Seilzug-Encoder und Linear-Encoder mit Maßverkörperung zur Verfügung.


Einfache Parametrierbarkeit und flexible Programmiermöglichkeiten sind wichtige Merkmale der SICK-Encoder. Seit Jahrzehnten überzeugen Encoder von SICK in zahlreichen Anwendungsgebieten.


Die neue SICK-Encoder-App unterstützt Sie mit einem interaktiven Encoder - Auswahltool und zeigt alle Details zu den verschiedenen Produkten, darunter Bestellinformationen, Skizzen, Produktinformationen und CAD-Dateien. Darüber hinaus können Sie mit dem integrierten Barcodeleser der App Produktinformationen mühelos aufrufen. Scannen Sie hierfür einfach den Barcode des Encoders und schon erhalten Sie alle relevanten Details zu dem jeweiligen Produkt.


Einfache Parametrierbarkeit und flexible Programmiermöglichkeiten sind wichtige Merkmale der SICK-Encoder. Seit Jahrzehnten überzeugen Encoder von SICK in zahlreichen Anwendungsgebieten.


Die neue SICK-Encoder-App unterstützt Sie mit einem interaktiven Encoder - Auswahltool und zeigt alle Details zu den verschiedenen Produkten, darunter Bestellinformationen, Skizzen, Produktinformationen und CAD-Dateien. Darüber hinaus können Sie mit dem integrierten Barcodeleser der App Produktinformationen mühelos aufrufen. Scannen Sie hierfür einfach den Barcode des Encoders und schon erhalten Sie alle relevanten Details zu dem jeweiligen Produkt.

Fluidsensorik
Wesentliche Grundlage zur Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung ist die optimale Überwachung der relevanten Prozessparameter. Egal ob Druck, Temperatur, Füllstand oder Durchfluss – SICK bietet eine breite Palette an Lösungen zur Prozesssteuerung, Bevorratung oder Überwachung von Flüssigkeiten, Gasen und Schüttgütern. Dabei legt SICK Wert auf robuste Sensorik, die die jeweilige Messgröße möglichst universal und unabhängig von den Umgebungsbedingungen erfasst.

Gasanalysatoren
SICK bietet ein breites Portfolio an Gasanalysatoren mit unterschiedlichen leistungsfähigen Messprinzipien. Mit In-situ- und Extraktivmesstechnik zur Ausstattung kompletter Anlagen stellt SICK zudem Lösungen für verschiedene Anlagen und komplexe Messaufgaben bereit.

Identifikationslösungen
Grundlage für die Rückverfolgbarkeit von Produkten und den Schutz vor Produktpiraterie ist eine zuverlässige automatische Identifikation. SICK bietet für die drei gängigsten Identifikationstechnologien industrielle Lesegeräte an: Laserscanner für 1D-Codes, kamerabasierte Codeleser für 1D- und 2D-Codes und RFID-Lesegeräte. Eingebaute Schnittstellen erlauben die Integration in alle relevanten Industrienetzwerke, clevere Komfortfunktionalitäten erleichtern die Inbetriebnahme und Bedienung.
Auf die Frage nach der besten Technologie für Identifikationsaufgaben gibt es keine Standard-Antwort. Die Auswahl der besten Lösung hängt von Ihrer Herausforderung ab. Mit SICK haben Sie die Wahl.
Unsere Lösungen zur IdentifikationAuf die Frage nach der besten Technologie für Identifikationsaufgaben gibt es keine Standard-Antwort. Die Auswahl der besten Lösung hängt von Ihrer Herausforderung ab. Mit SICK haben Sie die Wahl.
Unsere Lösungen zur Identifikation
Inertialsensorik
Bei der Automatisierung von Abläufen vor allem in mobilen Applikationen ist die Kenntnis der Lage von Objekten unabdingbar. SICK bietet hierfür ein breites Spektrum von Inertialsensoren an. Das Produktportfolio reicht von herkömmlichen statischen bis zu dynamischen Neigungssensoren, die auch in beschleunigten Anwendungen stets eine genaue Lageinformation liefern.

Integrationsprodukte
Integrationsprodukte von SICK ermöglichen die einfache Anbindung und Vernetzung verschiedenster Sensoren auf der Feldebene und die Übertragung von Sensordaten in die Cloud. Dabei werden die Daten im Sinne von Industrie 4.0 direkt oder bereits vorverarbeitet zur Verfügung gestellt, um übergeordnete Prozesse wie z. B. vorausschauende Wartung, Track-and-trace oder Qualitätskontrolle zu bedienen.

Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Wenn der Montageplatz begrenzt ist oder winzige Objekte detektiert werden müssen, sind Lichtleiter-Sensoren die ideale Lösung zur Erfassung von Objekten. Kommen dann noch erhöhte Anforderungen z.B. an die Reichweite, die Temperaturfestigkeit, die Materialbeständigkeit oder eine flexible Montage hinzu, schafft erst die intelligente Kombination aus Sensor und Lichtleiter die perfekte Lösung. Ein breites Angebot an Lichtleitern mit applikationsangepassten Optikköpfen lassen hier keine Wünsche offen.

Lichttaster und Lichtschranken
Sensor Intelligence – durch den Einsatz modernster SIRIC®- und LED-Technologien bieten diese Sensoren höchste Funktionssicherheit ungeachtet aller erdenklichen Störeinflüsse. Zusätzliche Sensorinformationen können zur Vereinfachung moderner Produktionsabläufe genutzt werden.
Das umfangreiche optische Sensorprogramm löst viele Applikationen der Automatisierungstechnik weltweit effektiv und effizient.
Hochtechnisierte Automatisierung benötigt eine intelligente Objekterkennung. Egal, wie komplex Ihre Anforderungen sind: Lichttaster und Lichtschranken von SICK sind die zuverlässige Lösung für ein breites und anspruchsvolles Anwendungsfeld mit unterschiedlichsten Ansprüchen.
Unsere Stärken
Lokalisierungslösungen
Logistikprozesse im Lager- und Fertigungsbereich unterliegen einem dauerhaften Streben nach Effizienz. Diese lässt sich durch das Tracking von Objekten, die Lokalisierung von FTS-Flotten oder durch Asset Analytics deutlich steigern.
SICK bietet umfassende Indoor-Lokalisierungslösungen zur Überwachung, Steuerung und Datenauswertung frei beweglicher Assets und autonomer Plattformen.

Magnetische Zylindersensoren
Innovative Zylindersensoren von SICK. Ausstattungsmerkmale wie das einfache Handling, die Verfügbarkeit eines analogen Ausgangs, beste Schalteigenschaften, die Einsetzbarkeit in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, die Unterstützung modernster IO-Link-Technologie oder universelle Montagemöglichkeiten dank des umfangreichen Adapterangebots machen es deutlich: Magnetische Zylindersensoren von SICK sind für alle Einsatzorte und Gegebenheiten gewappnet.

Mess- und Detektionslösungen
Die Lasermesstechnik LiDAR (Light Detection and Ranging) bietet Lösungen für ein großes Spektrum von Anwendungen. Die erfassten zwei- oder mehrdimensionalen Konturdaten können sowohl extern als auch intern verarbeitet werden. Die Technik eignet sich perfekt für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, z. B. zum Kollisionsschutz in Häfen, Klassifizierung im Verkehr, Detektion in der Gebäudeautomation oder Positionsbestimmung in der Navigation.
From micron to mile. In all dimensions. Reichweite in allen Dimensionen, exakte Ergebnisse in allen Umgebungen.
From micron to mile. In all dimensions. Reichweite in allen Dimensionen, exakte Ergebnisse in allen Umgebungen.

Motor-Feedback-Systeme
Früher benötigte man drei Sensoren für Kommutierung und Positions- und Drehzahlmessung, heute bieten SICK Motor-Feedback-Systeme diese Funktionen in einem Gerät. Eine einheitliche mechanische Schnittstelle ermöglicht eine hohe Flexibilität. Sie setzen auch Standards bei elektrischen Schnittstellen wie HIPERFACE® und HIPERFACE DSL® und erfüllen wichtige Anforderungen wie Temperaturfestigkeit, hohe Auflösung und Multiturn-Auslegung. Durch die SIL2 Zertifizierung ist eine Umsetzung der Maschinenrichtlinie nach EN ISO 13849 möglich.

Näherungssensoren
Näherungssensoren detektieren berührungslos die verschiedensten Objekte und Medien. Die Sensoren von SICK sind perfekt auf industrielle Anwendungen und Anforderungen abgestimmt. Dies äußert sich in einer hohen Lebensdauer, äußerster Robustheit, höchster Präzision und Zuverlässigkeit. Als Technologien stehen induktive, kapazitive und magnetische Näherungssensoren zur Verfügung. SICK löst branchenspezifische und individuelle Automatisierungsaufgaben intelligent und zuverlässig.

Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Optoelektronische Schutzeinrichtungen sind die erste Wahl, um für Maschinen und Anlagen maximale Produktivität zu realisieren. Im Unterschied zu Zäunen und Türen schränken sie beim Handling oder Materialtransport nicht ein und ermöglichen einen besseren Einblick in den Maschinenraum. Das breite Portfolio deckt die Anforderungen der Gefahrstellen-, Zugangs- und Gefahrbereichsabsicherung umfassend ab. Mittels SICK-spezifischer Schnittstelle können aufeinander abgestimmte Komplettsysteme gebildet werden.

Registration Sensors
Die Vielseitigkeit der Anwendungen in automatisierten Produktionsprozessen, z.B. an Verpackungsmaschinen, stellen höchste Anforderungen an die Sensorik. Typische Anwendungen sind das Erfassen von Druckmarken, das Erkennen von Etiketten sowie die Unterscheidung farbiger Oberflächen bei höchsten Geschwindigkeiten. Zudem können kleinste Teile erkannt oder Objekte präzise positioniert werden. SICK bietet ein breites Produktprogramm von Kontrast-, Markless-, Farb-, Lumineszenz-, Gabel- und Array-Sensoren an, um diese Vielfalt an Aufgaben zu lösen.

sens:Control - sichere Steuerungslösungen
Intelligentes Maschinendesign hat die Steigerung der Produktivität im Fokus, bietet aber auch höchste Qualität und Sicherheit. sens:Control – sichere Steuerungslösungen von SICK erfüllen diese Anforderungen. Das Produktportfolio umfasst sichere Reihenschaltung, Sicherheitssteuerungen und Sicherheitsschaltgeräte. Die Produkte überzeugen durch einfache Inbetriebnahme, Modularität und optimale Integration in Automatisierungsprozesse – für eine optimale Interaktion von Mensch und Maschine.

Sicherheitsschalter
Wo die Sicherheit von Mensch und Maschine gefordert ist, sind Sicherheitsschalter unabdingbar. Sie werden für das Absichern beweglicher trennender Schutzeinrichtungen, die Positionserfassung von gefährlichen Bewegungen und die sichere Stopp-Funktion eingesetzt. Das Portfolio teilt sich in elektromechanische und berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitsbefehlsgeräte.
In Verbindung mit sicheren Steuerungslösungen bietet SICK ideale Komplettlösungen aus einer Hand.

Sicherheitssysteme und -lösungen
Für das Absichern von Maschinen und Anlagen bietet SICK neben zuverlässigen Sicherheitskomponenten auch lösungsorientierte Dienstleistungen sowie einbaufertige, zertifizierte Sicherheitssysteme. Bei der Umsetzung ihrer Projekte können sich Anlagenbetreiber auf erfahrene Sicherheitsexperten von SICK verlassen und erhalten vollumfängliche, wirtschaftliche Sicherheitslösungen aus einer Hand.

SICK AppSpace
Das Eco-System SICK AppSpace bietet die Freiheit und Flexibilität, kundenspezifische Anforderungen mit maßgeschneiderten Sensor-Apps umzusetzen. Das ermöglicht völlig neue und adaptive Lösungen in der Industrieautomation. Programmierbare Geräte bilden die Hardware. Die Softwaretools SICK AppStudio und SICK AppManager dienen zur Entwicklung und Verwaltung von Sensor-Apps. Der SICK AppSpace Developers Club bietet Support und fördert die Vernetzung von Entwicklern.

Smart Data Solutions
Von Big Data zu Smart Data: SICK bietet mit Smart Data Solutions datenbasierte Lösungen für die Industrie von morgen. Diese Lösungen erfassen, visualisieren und überwachen Daten aus Sensoren, Maschinen und Anlagen. Aus diesen Daten lassen sich Maschinen- und Anlagenereignisse präzise vorhersagen. Das Portfolio an Smart Data Solutions umfasst Software zur Erfassung und Visualisierung der installierten Basis sowie Condition Monitoring und Predictive Services.

Softwareprodukte
Die Softwareprodukte von SICK bieten mehr als nur die Einbindung in eine Automatisierungsinfrastruktur: von einer Erweiterung der Sensorfunktion über die vollständige Auswertung und Analyse von Sensordaten bis hin zur Konfiguration von Steuerungslösungen und Optimierung von Prozessabläufen. Damit eröffnen sich neue Anwendungsmöglichkeiten.

Staubmessgeräte
SICK setzt neue Maßstäbe in der Staubmesstechnik: robuste und wartungsarme Messgeräte zur Erfassung und Überwachung der Staubkonzentration. Alle Staubmessgeräte lassen sich leicht in bestehende Applikationen integrieren – bei einfacher Installation und Inbetriebnahme sowie komfortabler Bedienung.

Systemlösungen
Zur Realisierung unserer Systemlösungen für die Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation setzen wir technologisch führende Komponenten ein. Unser Leistungsspektrum reicht von der Idee und Beratung über die Umsetzung bis hin zum After-Sales-Service vor Ort.
Die hohe Qualität unserer Komponenten und die Begeisterung und Expertise unserer Mitarbeiter garantieren das, wofür der Name SICK steht: herausragende Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben.

Verkehrssensoren
Mehr Sicherheit – weniger Staus: Das sind die zentralen Anforderungen an Verkehrsdienstleister. Intelligente Verkehrssensoren sind dabei die Voraussetzung für eine moderne Verkehrsleittechnik. Mit hoch entwickelten Messgeräten für Sichtweite, Sichttrübung, Windgeschwindigkeit und Überhöhe trägt SICK zur Lösung dieser Aufgaben bei.

Vision
Vision-Lösungen sind ideal für automatisierte Prüf- und Messaufgaben. Die 2D- und 3D-Vision-Kameras von SICK eignen sich für eine große Bandbreite von Applikationen, in denen vermessen, lokalisiert, geprüft und identifiziert wird. Unsere Vision-Produkte sind für Industrieumgebungen ausgelegt und mit der Erfahrung von mehr als 60 Jahren im Bereich Industriesensoren gewissenhaft entwickelt.
Auf die Frage nach der besten Technologie für Inspektionsaufgaben gibt es keine Standard-Antwort. Die Auswahl der besten Lösung zur Positionierung, Erfassung, Inspektion und Qualitätskontrolle hängt von Ihrer Herausforderung ab.
Unsere 2D- und 3D-Vision-SensorenAuf die Frage nach der besten Technologie für Inspektionsaufgaben gibt es keine Standard-Antwort. Die Auswahl der besten Lösung zur Positionierung, Erfassung, Inspektion und Qualitätskontrolle hängt von Ihrer Herausforderung ab.
Unsere 2D- und 3D-Vision-Sensoren
Zubehör
Ob elektrische Anschlusstechnik, Reflektoren oder mechanische Befestigungslösungen: SICK bietet ein umfangreiches Zubehör, um die Verfügbarkeit von Applikationslösungen zu gewährleisten. Es ist perfekt auf die Sensoren abgestimmt, ermöglicht deren kostengünstige Integration in Anlagen und ist schnell geliefert. Auch kundenspezifische Entwicklungen und Anpassungen setzt SICK zügig um.