Kontakt
Feedback

Zuverlässige, kostensparende Detektion von Sekundärverpackungen in rauen Umgebungen

Sensoren in der Nahrungsmittelindustrie befinden sich meist direkt im Produktionsprozess und sind permanent starken Staubbelastungen, Wasser, Vibrationen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Daher ist es notwendig, die Sensoren regelmäßig zu reinigen und zu warten, um ihre zuverlässige Performance und somit den Betrieb der Anlage oder der Maschine sicherzustellen. Der Smart Sensor W4S-3 Glass passt dank der implementierten AutoAdapt-Funktion seine Schaltschwellen dynamisch an die langsam verschmutzenden optischen Flächen des Sensors und des Reflektors an. Das verlängert die erforderlichen Reinigungszyklen deutlich und reduziert Servicekosten entsprechend.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie W4S-3
    Komplette Familie mit Best-in-class- Funktionalitäten
    • Bester HGA-Taster seiner Klasse
    • Durchgängiger Einsatz der PinPoint-Technologie in allen Varianten
    • HGA-Taster mit laserähnlichem Lichtfleck für präzise Detektionsaufgaben
    • Zuverlässige Einstellung mittels 5-Gang-Potentiometer, Teach-in-Taste, Teach-in über Leitung oder IO-Link
    • Flexible Sensoreinstellungen, Monitoring, erweiterte Diagnose und Visualisierung durch IO-Link
Nach oben