Kontakt
Feedback

Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-FL-BYRD40-LFP1
2059612
Vorzugstyp - grundsätzlich ab Lager verfügbar
  • Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeKlemm- und Ausrichthalterungen
      ZubehörfamilieAusrichthalterungen
      Verwendbar fürLFP Inox
      MaterialPTFE
      Packungseinheit1 Stück
      Abmessungen (B x H x L)100 mm x 5 mm x 100 mm
      BeschreibungZentrierstern für Bypass- und Tauchrohrmontage von 40 mm ... 100 mm Durchmesser
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023
Nach oben