Waldkirch / Düsseldorf, im November 2022 – Eine Laser-Lichtschranken-Generation, die den aktuellen Stand der Technik neu definiert und so Maßstäbe hinsichtlich Performance, Zuverlässigkeit, Bedienfreundlichkeit und Zukunftssicherheit setzt – das ist die neue Produktfamilie W12L von SICK. Aus den zahlreichen Highlights ragt das MultiMode-Bedienkonzept der Lichttaster heraus: der Anwender kann am Gerät oder über IO-Link zwischen sieben verschiedenen Betriebsarten wählen. Diese Vielseitigkeit in einem einzigen Sensor gewährleistet maximale Flexibilität für unterschiedlichste Herausforderungen bei der Objektdetektion.
Die Produktfamilie W12L umfasst Reflexions-Lichtschranken mit bis zu 12 m Schaltabstand und Lichttaster mit Tastweiten bis zu 1,2 m. Große Distanzen lassen sich so ebenso detektionssicher beherrschen wie Erfassungsaufgaben im Nahbereich. Der äußerst präzise Lichtfleck, den die Laserklasse-1-Lichtfleck der Sensoren erzeugen, ermöglicht es zudem, selbst filigrane Objekte und Merkmale zu erkennen – je nach Montagesituation auch durch sehr kleine Löcher oder Aussparungen hindurch. In Anwendungen, in denen Objekte mit perforierten, strukturierten oder unebenen Oberflächen erkannt werden sollen, gewährleistet die LineSpot-Technologie durch ihren linienförmigen Lichtfleck eine optimale Detektionssicherheit.
Lichttaster mit MultiMode: überzeugende Vielseitigkeit in nur einem Gerät
Einen einzigen Sensor für unterschiedlichste Anforderungen und anspruchsvolle Applikationen – dieser Wunsch von vielen Anwendern nach einem Multitalent mit maximaler Flexibilität geht jetzt dank der W12L-Lichttaster mit MultiMode-Funktionalität in Erfüllung. Insgesamt sieben Betriebsarten sind wählbar. Die Modi Hintergrundausblendung, Vordergrundausblendung, Zwei-Punkt Teach-in und Einlernen von zwei unabhängigen Schaltpunkten gewährleisten optimale Detektionssicherheit in der jeweiligen Aufgabenstellung. Mit dem Window Mode können Objekte innerhalb eines definierten Detektionsfensters erkannt werden. Der ApplicationSelect Mode erlaubt es, den Sensor wahlweise auf eine schnellere Ansprechzeit oder eine erhöhte Empfindlichkeit einzustellen. Auch die Ausgabe eines gemessenen Distanzwertes ist möglich. Mit dieser MultiMode-Auswahl bietet die W12L wohl für jeden Einsatzfall eine optimale Einstellung. Dadurch hat die Konstruktion immer den geeigneten Sensor in der Stückliste – und die Warenwirtschaft führt jederzeit die passende Sensorlösung an Lager. Das Montage- und Inbetriebnahmepersonal arbeitet immer mit dem richtigen Sensor in der Maschine und das Serviceteam hat bei jedem Einsatz den passenden Ersatzsensor zur Hand. Die spart Zeit und Kosten.
Bedien-Assistent BluePilot ermöglicht komfortablen Schnellstart
Mit dem Bedienkonzept BluePilot sind Anwender in der Lage, die W12L sekundenschnell zu starten. Die Sensoren werden hierzu intuitiv über ein Drück-Dreh-Bedienelement eingestellt – schnell, exakt und zuverlässig. Die blaue LED-Anzeige gibt dem Anwender bei der Refektionslichtschranken ein direktes Feedback zur optimalen Ausrichtung, bei den Tastern wird der eingestellte Schaltabstand angezeigt. Im Betrieb aktiviert BluePilot zudem einen optischen Hinweis, wenn die Detektionsqualität aufgrund von Verschmutzungen oder Vibration sinken sollte. Dies vermeidet ungeplante Anlagenausfälle, da Störungen frühzeitig korrigiert und verhindert werden können.
Robust in jeder Hinsicht
Auch hinsichtlich der Robustheit hat SICK bei der W12L an alles gedacht. Das stabile Zink-Druckguss-Gehäuse meistert auch härteste mechanische, chemische und thermische Belastungen. Die gewährleistet hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit auch im rauen Einsatzumfeld. Aus erfassungstechnischer Sicht ermöglicht die geometrische Filterung des Empfangssignals in der W12L, dass der Sensor zuverlässig zwischen einem Sensorreflektor und Fremdlicht oder depolarisierenden Objekten, wie beispielsweise Warnwesten, folierten Verpackungen und Gebinden oder Paketklebebändern, unterscheiden kann. Diese Detektionssicherheit minimiert die Gefahr von Fehlschaltungen und damit von Störungen im Prozess.
Datenlieferant für Diagnose und Monitoring
Als Smart Sensor mit IO-Link-Kommunikation und eigener Logik ist die W12L in der Lage, sowohl eine Vielzahl von Statusinformationen und Daten für vernetzte Produktions- und Steuerungsprozesse bereitzustellen als auch eigenständig definierte Smart Tasks auszuführen. Darüber hinaus liefern die Sensoren umfangreiche Daten für die Selbstdiagnose im Betrieb sowie eine vorausschauende und bedarfsorientierte Sensor- und Anlagenwartung. Damit bietet die W12L neben höchster Verfügbarkeit auch langfristige Investitions- und Zukunftssicherheit.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte SICK mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 (0)7681202-4183.