-
Startseite
-
Effiziente Kommunikation mit Smart Sensors
-
Startseite
-
Effiziente Kommunikation mit Smart Sensors
Vier Dimensionen smarter Sensorik:
Effiziente Kommunikation
Effiziente Kommunikation ermöglicht den bidirektionalen Datenaustausch zwischen Steuerung und Sensor – für Losgröße 1, flexible Prozesse und einfachen Service.
Smart Sensors sind fleißige Datensammler und intelligente Auswerter. Über ihre integrierte IO-Link-Schnittstelle lassen sie ihre Umwelt an diesem Wissen teilhaben – in Echtzeit. Smart Sensors haben stets ein offenes Ohr für Steuerungskommandos aller Art. Sie können z. B. in Sekundenschnelle neue Parametersätze empfangen – für eine flexible Produktion bis hin zur Losgröße 1. Selbst bei einem Gerätedefekt kann mit IO-Link der zuletzt verwendete Parametersatz automatisch auf den Ersatzsensor übertragen werden. So wird Plug-and-play zur Realität.
Effiziente Kommunikation: der Mehrwert für Ihre Applikation
Flexible Fertigung und Losgröße 1
- Höhere Produktivität durch Reduzierung von Maschinenstillstandszeiten bei Produktumstellungen
- Größtmögliche Flexibilität und Sicherheit durch dynamische Parameteranpassungen des Sensors während des Betriebs – auch bei Losgröße 1
- Automatische Sensorparametrierung durch die Steuerung verhindert Fehleinstellungen beim manuellen Umrüsten
- Erhöhung der Anlagenvariabilität hilft, Kosten zu senken
Flexible Parametrierung des Sensors für unterschiedliche Verpackungen
Schnelle Inbetriebnahme und Plug-and-play-Gerätetausch durch automatische Einstellung der Sensorparameter
- Vereinfachte Inbetriebnahme durch Sensorparametrierung per Steuerung
- Schneller Plug-and-play-Sensortausch erhöht die Maschinenverfügbarkeit
- Sensortausch ist auch für ungelerntes Personal möglich
- Fernparametrierung von Sensorik, die an unzugänglichen Stellen montiert ist
Schnelle Inbetriebnahme und Plug-and-play-Gerätetausch
Durchgängige digitale Datenübertragung
- Erhöhte Signalgüte durch volldigitale Datenübertragung vom Sensor bis zur Steuerung; klassische Analogwertübertragung (0–10 V, 4–20 mA) entfällt
- Verwendung von ungeschirmten Standardleitungen senkt Kosten
- Hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Volldigitale Signalübertragung
Gerätevalidierung, Protokollierung und E-Stückliste
- Hohe Transparenz: Sensortausch und Parameterwechsel können protokolliert werden
- Manipulationsschutz durch gezieltes Deaktivieren von Bedienelementen
- Sicherer Betrieb: Die Inbetriebnahme von nicht freigegebenen Geräten kann verhindert werden
- Automatische Erstellung einer E-Stückliste über die aktuell in der Maschine verbauten Smart Sensors
Gerätevalidierung, Protokollierung und E-Stückliste-Generierung
Vereinfachte Geräteidentifikation für ein optimiertes Anlagenmanagement
- Serielle Punkt-zu-Punkt-Kommunikation über IO-Link
- Dezentrale Geräteidentifikation
- Gerätespezifische Daten für ein problemloses Anlagenmanagement
Smart Sensors: effiziente Kommunikation mit IO-Link
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.