Waldkirch, im November 2022 – Auf der Messe SPS 2022 in Nürnberg (Halle 7A, Stand 340) präsentiert SICK erstmals die neue Linear-Encoder Produktfamilie DAX. Eingesetzt werden die Sensoren zur hochpräzisen Erfassung und Rückmeldung von Kolbenpositionen in Hydraulikzylindern sowie zur Überwachung von Linearbewegungen in Maschinen. Die Produktfamilie bietet drei hierauf abgestimmte Bauformen mit industriegerechten Messbereichen. Ein Online-Konfigurator unterstützt Anwender:innen Schritt für Schritt bei der Auswahl des passenden DAX. Für besondere Anforderungen ermöglicht die smarte und flexible Systemarchitektur der Produktfamilie zudem ein individuelles und effizientes Customizing. Die Erfassung einer linearen Position erfolgt berührungslos – und damit verschleiß- und wartungsfrei – auf Basis der Magnetostriktion. Dieses absolute Messprinzip gewährleistet ein Höchstmaß an Maschinenverfügbarkeit, da Referenzfahrten entfallen. Ergänzend dazu bieten die Linear-Encoder DAX umfangreiche Diagnosefunktionen. Dies eröffnet die Option zur Nutzung der Sensoren für Condition-Monitoring und die Integration in Industrie-4.0-Umgebungen.
Der Linear-Encoder DAX eignet sich zur Positionsmessung in einer Vielzahl von Applikationen, u. a. in Spritzgussmaschinen, Pressen, Druck- und Verpackungsmaschinen, Windkraft-, Wasserkraft- und Solaranlagen, in der Holzverarbeitung oder der Medizintechnik.
Hohe Systemflexibilität ermöglicht einfache Integration in die Kundenapplikation
Mit der Produktfamilie DAX erweitert SICK das Portfolio von magnetostriktiven Linear-Encodern für industrielle Anwendungen. Da es sich dabei um ein absolutes Messprinzip handelt, wird keine Referenzfahrt benötigt. Zur Markteinführung des DAX stehen drei Gehäusevarianten zur Verfügung: eine Bauform für die Integration in industrielle Hydraulikzylinder, eine flache Ausführung mit Blockmagnet für die Montage unter beengten Einbauverhältnissen sowie eine Version mit Schlittenprofil, auf dem der Positionsmagnet geführt wird – was eine sehr präzise und wiederholgenaue Positionsmessung gewährleistet. Der verfügbare Messbereich liegt zwischen 50 mm und 2.500 mm – individuell konfigurierbar in 1-mm-Schritten.
Das Plattformkonzept des DAX bietet eine hohe Systemflexibilität, so dass applikationsspezifische Versionen sehr effizient generiert und leicht in unterschiedlichste Maschinenkonzepte integriert werden können. Dies gilt für die Gehäusebauformen ebenso wie für die Positionsmagnete, die ebenfalls entsprechend anwendungsspezifischer Anforderungen modifiziert werden können. Diese Rückwärtskompatibilität sichert dem Kunden mehr Flexibilität und Unabhängigkeit bei der Encoder- und Hersteller-Auswahl.
Für die elektrische Integration bietet die Produktfamilie DAX eine CANopen-Schnittstelle – mit der das Messsystem Positionswerte mit einer Auflösung bis 10 µm ausgeben kann – sowie einen Analogausgang für wahlweise 0-10 VDC oder 4-20 mA.
Hohe Robustheit und Langzeitverfügbarkeit
Mit der Magnetostriktion nutzt die Produktfamilie DAX ein äußerst präzises und zuverlässiges Time-of-Flight-Messverfahren (ToF). Das berührungslose und damit verschleißfreie Funktionsprinzip vermeidet im Betrieb nahezu jeglichen Wartungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Lebensdauer. Spezifiziert sind die Linear-Encoder für Schutzart IP65 und IP67 sowie einen Temperaturbereich zwischen -40 °C und + 85 °C. Diese robuste Auslegung sowie ihre hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit gewährleisten auch unter harten Einsatzbedingungen eine außerordentliche Langzeitverfügbarkeit.
Umfangreiche Diagnosefunktionen optimieren effizienten Maschinenbetrieb
Über ihre CANopen-Schnittstelle können die Linear-Encoder DAX umfangreiche Diagnoseinformationen bereitstellen. Die Sensoren überwachen Betriebs- und Grenztemperaturen sowie die Spannungsversorgung auf Spannungsspitzen oder Spannungsabfall. Sie führen laufende Funktionsprüfungen der Positionsmagnete durch, zählen Kolbenhübe, addieren sie zu Bewegungsstrecken auf und erfassen zugleich die Betriebsstunden. All dies erlaubt im laufenden Betrieb wertvolle Aussagen über den aktuellen Zustand sowie möglicherweise anstehende Wartungsbedarfe einer Maschine. Dadurch können ungeplante Stillstandszeiten reduziert und die Effizienz der genutzten Anlage erhöht werden.
Online-Konfigurator: mit wenigen Klicks zum passenden DAX
Für die fehlerfreie und zeitsparende Auswahl des passenden Linear-Encoders hat SICK den DAX Online-Konfigurator entwickelt. Menügeführt können Anwender:innen Schritt für Schritt mit wenigen Klicks schnell und gezielt ihren DAX konfigurieren. Die Software prüft die Eingaben auf Plausibilität, generiert aus der Konfiguration automatisch die Artikelnummer und übernimmt alle Daten direkt in ein Online-Bestellformular.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte SICK mehr als 11.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von rund 2 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 (0)7681202-4183.