V mnoha průmyslových odvětvích se v současnosti vedle rozšířených servomotorů používají také pneumatické a hydraulické systémy. Společnost SICK je se svou inteligentní senzorikou pro pohony vždy uprostřed dění. Senzory Fluid Power od společnosti SICK měří v pneumatice a hydraulice inteligentně, flexibilně a spolehlivě.
Fluid Power od firmy SICK – to všechno dokážeme měřit
Naše hlavní témata: vaše výhody u aplikací Fluid Power
Monitorování podmínek a prediktivní údržba
Monitorování podmínek a prediktivní údržba byly dlouhou dobu jen hudbou budoucnosti. Ale rostoucí digitalizace výroby ve spojení se stále výkonnějšími metodami pro vyhodnocení dat umožňuje ve větší míře přechod z pouhého sledování na prognózu měřených hodnot na bázi zkušeností. Senzory od firmy SICK přitom hrají důležitou roli jako zdroj dat. Zaujmou nejen svojí přesností a spolehlivostí. Díky kompatibilitě se systémy IO-Link je zaručen také snazší a efektivnější přístup k měřeným datům. To vše doplňují odpovídající integrační produkty, které zpracovávají a poskytují data pro Industry 4.0.
Flexibilita a jednoduchá integrace
Chytrá a bleskurychlá instalace. Inteligence senzorů se projevuje také v jejich flexibilní manipulaci. Integrace senzorů prostřednictvím všech běžných rozhraní jako rozhraní IO-Link je velmi snadná a funkce plug and play je u senzorů Fluid Power od společnosti SICK samozřejmě standardem. Díky tomu je výměna a údržba senzorů snadná. Také dodatečné vybavení inteligentními senzory od společnosti SICK je velmi lehké.
Technologie na bázi zkušeností
Společnost SICK má velké zkušenosti se snímáním měřených hodnot a dat na základě inteligentní senzoriky. Tento výrobce senzorů při tom po celá desetiletí nejen zdokonaloval snímání dat, ale také podporoval jejich inteligentní další zpracování a využití. Senzory od společnosti SICK dokážou více než jen měřit – umí rozlišovat.
Strojírenství a další průmyslová odvětví: chytrá řešení Fluid Power udržují systémy v chodu
Ve strojírenství, oblasti spotřebního zboží, elektronickém, solárním a automobilovém průmyslu budou hydraulické a pneumatické systémy hrát díky své velké flexibilitě a efektivitě ještě větší roli. Seznam možných a již realizovaných aplikací je dlouhý. Inteligentní senzory od společnosti SICK při tom zlepšují využitelnost zařízení a strojů. Ať už se jedná o automatizovanou manipulaci s díly, vstřikovací lisy, hydraulické lisy nebo CNC stroje, senzory Fluid Power kontrolují důležité funkční parametry již při monitorování podmínek. Ještě udržitelněji lze senzory používat pro prediktivní údržbu (Predictive Maintenance), která vyplývá z monitorování podmínek. A to funguje díky společnosti SICK již nyní.