SIRIC® představuje nejnovější generaci senzorů ASIC (ASIC = Application Specific Integrated Circuit) od společnosti SICK. Metoda digitálního zpracování signálu tak nachází cestu do světa optoelektronických snímačů. Senzory s touto technologií jsou výkonnější než kdy jindy a jsou mimořádně necitlivé vůči všem známým optickým a vysokofrekvenčním vlivům. Jako inteligentní snímače je lze bez problémů integrovat do automatizační sítě.
Optoelektronické snímače se SIRIC® – vaše výhody:
Ani nejnovější úsporné žárovky senzory neruší. Senzory mohou být dokonce „směrovány“ přímo do osvětlení výrobní haly – to přináší velkou svobodu v designu zařízení. Prostoje v důsledku výpadku senzorů se sníží – tím se zvyšuje využitelnost zařízení.
V důsledku zvýšení funkční rezervy je možná spolehlivá detekce v průmyslovém prostředí, např. v prašném prostředí – to přináší vyšší využitelnost zařízení.
Protože má společnost SICK celou technologii od výroby mikročipu až po integraci do světelných závor a snímačů ve svých rukou, je přizpůsobení speciálním aplikacím nebo přáním zákazníků cenově výhodné.