Když společnost Aztro oslovila svého dlouholetého partnera SICK ohledně problému jednoho svého zákazníka s detekcí na dopravníkovém pásu, využila firma SICK příležitost představit nový senzor s funkcemi splňujícími požadavky, které přichází z trhu.
Nová technologie senzorů pomáhá při řešení starých známých problémů při etiketování
Ideální řešení pro detekci objektů na dopravníkových pásech
Kevin Zarczynski, prodejní inženýr společnosti SICK Australia, byl na místě jen pár hodin po prvním telefonátu, aby našel funkční řešení pro zákazníka Aztro. Uvedený zákazník se specializuje na označování úzkých, průhledných obalů pro produkty, jako je plátkový sýr a uzeniny. Ultrazvukové senzory, které se používaly pro detekci obalů za účelem přesného označení, však nepřinesly kýžený výsledek.
Niall Lynch, jednatel společnosti Aztro, vysvětluje, že etiketovací stroje firmy Aztro byly navrženy pro práci s tolerancí +/−1 mm, a ultrazvukové senzory nebyly u tohoto typu produktů schopny držet krok s kolísáním rozměrů obalů. „Zákazník za námi přišel, abychom našli řešení. Obrátili jsme se poté na Kevina ze společnosti SICK,“ říká Niall Lynch. „Převážnou část našich senzorových řešení odebíráme od společnosti SICK. Pokud tedy potřebujeme nové řešení nebo chceme něco udělat jinak, obrátíme se vždy na Kevina s prosbou, aby nám předestřel dostupné alternativy.“ Niall Lynch druhý den ukázal Kevinovi Zarczynskimu vzorek těchto plochých obalů a během velmi krátké doby bylo nalezeno řešení.
Zcela nový optoelektronický snímač
„Představili jsme optoelektronický snímač, který týden předtím ještě neexistoval. Zdál se nám jako ideální řešení,“ říká Kevin Zarczynski. U tohoto nového snímače se jedná o optoelektronický snímač WTB4 Double-Line. „Tento optoelektronický snímač je víceúčelový produkt, který nabízí funkce požadované našimi zákazníky a který jsme nyní také konečně uvedli na trh. Je ideální pro detekci nízkých lesklých produktů na pohybujícím se pásu,“ říká Kevin Zarczynski.
Nový optoelektronický snímač řeší také problémy, které vznikají v důsledku ne zcela rovnoměrného povrchu dopravníkového pásu. „V dopravníkovém pásu tohoto zákazníka jsou malé otvory, a senzory proto musí dokázat detekovat pouze produkt a vytěsnit mezery v dopravníkovém pásu,“ objasňuje Zarczynski.
Dalším jedinečným prodejním argumentem pro WTB4 Double-Line je jeho uživatelská přívětivost, od instalace až po každodenní provoz. „Firma Aztro dokázala systém namontovat dříve, než jsme jej vůbec mohli předvést. Technologie se vyznačuje snadnou obsluhou a problémy našich zákazníků řeší úžasným způsobem. Efektivita a kapacita australského obalového průmyslu se tím zásadně zvýší,“ pokračuje Kevin Zarczynski.
Po příjezdu na místo pomohl Kevin Zarczynski a aplikační inženýr společnosti SICK demonstrovat možnosti tohoto optoelektronického snímače Double-Line. Zákazník poté požádal o uvedení do provozu na své výrobní lince a dostal výsledek přesně podle svých představ. Řešení problému detekce obalů pomocí nového optoelektronického snímače s sebou přineslo další výhody, od příznivých nákladů na pořízení až po snadné seřízení pomocí funkce BluePilot bez reflektoru a to vše pro použití na krátkou vzdálenost a pro maximálně ploché a úzké objekty.
Řešení pro plynulou výrobu
„Měli jsme spoustu prostojů, protože při každé změně produktu na lince jsme museli znovu nastavovat ultrazvukové senzory, u některých linek se vystřídá pět až deset různých produktů denně,“ říká Niall Lynch. „Dříve jsme strávili hodně času správným nastavováním senzoru. Tento nový optoelektronický snímač nám nyní umožňuje provést jediné nastavení pro celou výrobní linku. To jsme chtěli svému zákazníkovi jasně deklarovat. Byli s konečným výsledkem nadmíru spokojeni, protože tento optoelektronický snímač jim umožnil plynulou výrobu.“
Pro Nialla Lynche mají příznivé ceny a praktičnost snímače WTB4 Double-Line ekvivalentní hodnotu a navíc potenciál obalový průmysl „obrovsky nastartovat“.
Další články
Místo světla světelný bod: laserové senzory pro každé použití
Hygienická senzorová řešení: nerezová ocel zvyšuje bezpečnost a zdokonaluje procesy
Jasná výhoda – reflexní snímače pro nejnáročnější podmínky
Optimalizace procesů balení s IO-Link