Filtrovat podle:
661 shod:
Válcový tvar pro speciální bezpečnostní aplikace do typu 2
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
- Malé senzory M18 se snímacím dosahem do 10 m
- Kompaktní senzory M30 se snímacím dosahem do 60 m
- Třída krytí IP 67
- Teplotní rozsah od –40 °C do 55 °C
- Kovové a plastové provedení
- Radiální optika (90° odrazné zrcadlo)
- Snadná diagnostika a servis
Identifikace 1D, 2D a DPM kódů pomocí kamery – detekuje různé vzdálené objekty
- Rozlišení 2/4 megapixely, vysoká snímková frekvence 40 Hz
- Dynamická regulace zaostření od objektu k objektu
- Integrované vysoce výkonné LED osvětlení
- Funkční tlačítka, laserový zaměřovač, optický a akustický zpětnovazební signál
- Inteligentní, rychlé dekódovací algoritmy
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
- ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
- 7segmentový displej
- Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
- ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
- 7segmentový displej
- Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Nízká vázanost kapitálu díky efektivnímu poskytování náhradních dílů
- Sklad společnosti SICK pro náhradní díly (konsignační sklad) v blízkosti zákazníka
- Skladové zásoby přizpůsobené požadavkům zákazníka
- Konstantní skladové zásoby díky rychlé objednávce odebraných náhradních dílů
- Profesionální plánování a správa skladu náhradních dílů společností SICK
Identifikace UHF transpondérů pomocí RFID čtecí/zapisovací jednotky pro velké snímací dosahy
- Anténa a příprava dat integrované v senzoru
- Čtecí dosah až 10 m
- Možnost připojení k nadřazeným řídicím systémům nebo přímo ke cloudu
- Až 4 externí antény
- Konfigurace prostřednictvím SOPAS ET nebo integrovaného webového serveru
- Kompatibilita se SICK AppSpace
- Robustní provedení dle IP 67
Robustní mechanická západka pro blokovací zařízení
- Robustní design
- Varianty s blokovacím mechanismem v souladu s ANSI
- Standardizované rámové desky vhodné pro mnoho blokovacích zařízení od firmy SICK
- Horizontální montážní tolerance 27 mm
- Vyrovnání vertikálního přesazení dveří až do ± 7 mm
- Varianty s odblokovacím tlačítkem a únikovým odblokováním
Mimořádně nadstandardní – ekonomická cesta do vyšší třídy
- Varianty s PinPoint LED a laserovou třídou 1
- SICK ASIC, výsledek dlouholetých zkušeností s optoelektronickými snímači
- Difuzní snímače s potlačením pozadí, energetické optické snímače, reflexní snímače a jednocestné světelné závory
- Pouzdro z plastu ABS a nerezové pouzdro z V4A 1.4404 (316L)
- Třídy krytí IP67 a IP69K
Magnetické přibližovací senzory v metrickém pouzdru
- Konstrukční typy: M8 až M18
- Spínací vzdálenosti: až 120 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, jako je např. nerezová ocel, hliník, plast nebo dřevo
- Vhodné řešení pro použití v oblasti s vysokou teplotou, kdy se permanentní magnet instaluje v oblasti s vysokou teplotou a senzor za ním v tepelně izolované oblasti.
Senzor pro magnetické vedení v dráze
- Detekce magnetických pásek pro vedení v dráze
- Detekce výhybek: až 3 dráhy současně
- Rozlišení 1 mm, opakovatelnost 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Detekce značek řízení
- IP65, IP67, IP68
- Varianty s rozsahy měření od 100 mm do 1 000 mm
- Integrovaná inerciální měřicí jednotka
Identifikace 1D a 2D kódů pomocí kamery pro široká zorná pole a dlouhé čtecí vzdálenosti
- Segmentace na bázi AI, vysoké rozlišení, Multi-core CPU
- Velká hloubka ostrosti, mimořádně velké zorné pole
- Rozlišení 12, 9 nebo 5 megapixelů, různé objektivy a barvy osvětlení
- Intuitivní, konfigurace na bázi aplikace prostřednictvím webového serveru
- Trojrozměrné přiřazení kódu k objektu
- 2 kanály pro vysokorychlostní výstup obrazu
Perfektně přizpůsobeno hygienické měření teploty v potrubích
- Pt100, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
- Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
- Průchozí pouzdro pro orbitální navaření do potrubí
- Měřicí sonda pružně nalisovaná do ochranné trubky
- Do styku s médii přichází: nerezová ocel 316L/1.4435 odolná vůči korozi, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
- Válcový konektor M12x1
Hygienický a flexibilní snímač teploty s ochrannou trubkou
- Pt100, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
- Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
- Měřicí sonda pružně nalisovaná do ochranné trubky
- Do styku s médii přichází: nerezová ocel 316L/1.4435 odolná vůči korozi, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygienické procesní přípojky
- Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
- Válcový konektor M12x1
Jednoduché uvedení senzorů 4Dpro do provozu
- Připojovací modul pro senzor 4Dpro
- Přehledné, snadno přístupné šroubovací a pružinové svorky
- Schéma připojení na vnitřní straně víka
- Konfigurace pomocí spínače
- Přípojka s ochrannou třídou IP 65 pro senzor 4Dpro se standardním připojovacím kabelem
- Základna pro modul ke klonování parametrů CMC600
- Servisní konektor pro přímý přístup k rozhraní AUX
Ochrana osob, strojů a zařízení – správně a efektivně
- Školení na webové bázi a prezenční školení
- Doklad o kvalifikaci po úspěšné účasti
- Integrace praktických lekcí
- Možnost školení ve vlastní firmě a dle požadavků zákazníka
- Rozmanité školicí materiály
Aktuální, zaměřené na praxi
- Rozmanité praktické školení na základě širokého inovativního portfolia společnosti SICK
- Zakázkové a standardní školicí programy přímo na místě u zákazníka, u firmy SICK nebo prostřednictvím digitálních médií
- Kvalifikovaní instruktoři
- Kurzy pro začátečníky i pokročilé uživatele
- Strukturované školicí podklady
- Získání certifikátu
Individuálně přizpůsobená 3D řešení pro flexibilní automatizaci
- 3D, 2D a profilové inspekce dílů během jejich pohybu
- Zpracování obrazu, osvětlení a analýza – vše v jednom jediném přístroji
- SICK AppSpace, programovatelná 3D kamera
- Plná flexibilita pro individuálně přizpůsobená řešení
- SICK algoritmus API a HALCON
- 3D data kalibrovaná ve výrobě
- Webové uživatelské rozhraní
Uvedení senzoru do provozu je nyní snadné – CDM pro více flexibility
- Efektivní řešení napájecího zdroje a připojení komponent automatické identifikace od společnosti SICK
- Pozice pro volitelné moduly provozní sběrnice, paměť pro uchování parametrů, zobrazovací a napájecí modul
- Jednoduchý napájecí zdroj skeneru
- Přípojka skeneru s ochrannou třídou IP 65 se standardním kabelem SICK
- Přímý přístup k servisnímu rozhraní senzoru
- Schéma připojení integrované ve víku
- Přehledné a snadno přístupné šroubovací/pružinové svorky
Informace o senzorice pro vaši aplikaci
- Výměna zkušeností s erudovanými instruktory, odborníky v oblasti senzorů a specialisty z vlastního oboru
- Informace k vhodnému výběru senzorů pro specifické aplikace
- Diskuze a podrobné informace o aktuálních trendech příslušného odvětví
- Optimální přenos vědomostí díky moderním metodám školení
Ultrazvukový měřič průtoku pro fiskální měření zkapalněného zemního plynu (LNG)
- Ultrazvukový měřič průtoku pro fiskální měření
- V souladu s OIML R117 třídy 0.3 a API MPMS Ch. 5.8
- Měření a diagnostika v reálném čase
- Samozabezpečovací, spolehlivé ultrazvukové senzory
- Design s plným průtokem bez poklesu tlaku, není nutný usměrňovač průtoku
- Kompaktní konstrukce bez samostatných připojovacích jednotek
- Z výroby předběžně tepelně izolované
- Dislokovaný měřicí převodník
Osvědčené elektromechanické blokovací zařízení s monitorováním dveří
- Úzké plastové pouzdro
- Nepohyblivé a pohyblivé aktuátory
- S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo napětí pro odemknutí
- Monitorování aretace a dveří
- Třída krytí IP 67
Síťové propojení průmyslových zařízení a autonomních transportních systémů
- Konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní na základě prohlížeče
- Vzdálená údržba prostřednictvím VPN serveru zákazníka nebo SICK Remote Service Connect
- Bezdrátová komunikace prostřednictvím mobilní telefonní sítě nebo WiFi
- Otevřená architektura IIoT end-to-end
- Podpora standardizovaných rozhraní
Flexibilní od začátku do konce
- Snímač výšky hladiny kapalin
- Žádné mechanicky pohyblivé díly
- Tyčová sonda od 200 mm do 2 000 mm a lanová sonda do 4 000 mm, které lze vyměnit a zkrátit
- Rezistentní vůči tvorbě povlaku
- Procesní teplota až 100 °C, procesní tlak až 10 barů
- 3 v 1: kombinuje displej, analogový výstup (podle NAMUR NE 43) a binární výstup
- Vysoká ochranná třída IP 67, otočné pouzdro a samostatná elektronika
- IO-Link 1.1
Pochopení složitých témat
- Srozumitelné zprostředkování informací o aktuálních technologiích
- Silné a slabé stránky technologií
- Školení šitá na míru aplikaci
- Strukturované školicí podklady
- Získání certifikátu