Filtrovat podle:
661 shod:
Kvádrové indukční blokovací zařízení pro monitorování pozice
- Dva bezpečnostní výstupy OSSD pro přímé připojení senzorů k bezpečnostnímu řídicímu systému
- Pracovní oblast do 20 mm
- LED indikace stavu
- Do úrovně vlastností PL e (norma EN ISO 13849)
- Konektor M12 kompatibilní s Flexi Loop
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
- ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
- 7segmentový displej
- Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Indukční blokovací zařízení pro monitorování pozice
- Taktovaný bezpečný výstup pro přímé připojení senzorů k bezpečnostnímu řídicímu systému
- Ochranná třída IP 67 nebo IP 69K
- Pracovní oblast do 15 mm
- LED indikace stavu
- Do úrovně vlastností PL e (norma EN ISO 13849)
- Možnost bezpečného sériového zapojení senzorů
Bezpečné zařízení pro nouzové zastavení s tažným lankem na dlouhé vzdálenosti pro zastavení stroje
- Zařízení pro nouzové zastavení s tažným lankem o délce do 30 m, s integrovanou funkcí přetržení lanka a tahu lanka
- Kovové pouzdro s indikací polohy a otočnou pákou pro odblokování
- S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se čtyřmi kontakty
- Splňuje normy EN ISO 13850 a IEC/EN 60947-5-5
Tlačítko nouzového zastavení pro rychlé a spolehlivé zastavení stroje
- Volitelně jako vestavěná verze nebo jako nástavbová verze s pouzdrem
- Vestavěná verze s kontakty nouzového zastavení s vlastním monitorováním
- Indikace stavu s barevným označením nebo kruhovým LED osvětlením
- Varianty s ochranným límcem
- Varianty s konektorem M12
Předvídavé dimenzování
- Certifikované přesnosti měření do 5 mm × 5 mm × 2 mm (d × š × v)
- Snímá v závislosti na variantě systému velikosti objektů do 2 600 mm × 1 000 mm × 1 000 mm (d × š × v)
- Možná rychlost dopravníkového pásu více než 2 m/s
- Dobře integrovatelný díky kontroléru MSC800
Snadná integrace průmyslové sběrnice
- Flexibilní montáž na všechny běžné profily
- Flexibilní připojení průmyslové sběrnice pro PROFIBUS DP, PROFINET a EtherCAT (v závislosti na typu)
- Kódovací spínač k nastavení adresy sběrnice a provozního režimu (v závislosti na typu)
- LED diody pro stav a diagnostiku
- Zásuvné elektrické spoje
- Integrovaná paměť pro uchování parametrů připojeného senzoru
- Kompaktní a flexibilní
Nejrychlejší cesta k vizualizaci dat bezpečnostních laserových skenerů
- Vizualizace ochranných polí a měřených dat v HMI a PC v reálném čase
- Načtení a zobrazení paměti událostí bezpečnostního laserového skeneru
- Přímý přístup k diagnostickým a přístrojovým informacím
- Pro systémy SCADA na bázi Windows (např. WinCC od firmy SIEMENS) a PC s Windows
- Podporované přístroje: microScan3 a outdoorScan3
Vnitropodnikové měření průtoku plynu a monitorování procesů
- Osvědčené kvalitní komponenty
- Flexibilní instalace na základě modulárního konceptu
- Bezdotyková ultrazvuková technologie bez ztráty tlaku
- Rozpětí rozsahu měření více než 100:1
- Možnost výměny senzorů pod tlakem
- Nízká citlivost vůči pulzacím a hluku regulátoru tlaku
- Samostatně instalovaná elektronika (max. 15 m)
- Dvousměrné měření s automatizovanou diagnostikou
Rozbočovač senzorů pro inteligentní servomotory, které si „řeknou“ o údržbu
- Rozbočovač senzorů s maximálně 2 vstupy pro externí senzory
- Data senzorů jsou prostřednictvím HIPERFACE DSL® integrována do systému Motion Control.
- Záznam vibrací, teploty, rychlosti, pozice a histogram doby použití servomotoru (v kombinaci s EDS/EDM35)
Inteligentní a efektivní připojení mutingových signálů přímo na místě
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami
- Velký snímací dosah až 70 m
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění, diagnostický výstup, rozhraní SDL
- Muting ve spojení s mutingovou spínací jednotkou UE403
- 7segmentový displej
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
- Volitelně lze integrovat: laserové seřizovací pomůcky, světelný indikátor
Vysoce efektivní použití a maximální využitelnost zcela bez PC
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami
- Velký snímací dosah až 70 m
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění a diagnostický výstup
- Standardizovaná připojovací technika M12
- 7segmentový displej
- Konfigurační tlačítka pro nastavení na přístroji
- Volitelně lze integrovat: laserové seřizovací pomůcky, světelný indikátor, Actuator Sensor Interface
Přesné měření lineárních pohybů s nastavitelným přítlakem
- Přítlak nastavitelný ručně v 6 krocích v rozsahu 0–24 N
- Kompaktní vzdálenost os (120 mm) pro flexibilní možnosti montáže
- Čekací pozice dosažitelná rukou
- Výběr různých povrchů a průměrů měřicího kolečka
- Možnost kombinace rozhraní inkrementálních nebo absolutních enkodérů
Rychlé a přesné zjišťování kmenových dat pomocí technologie 3D snímků
- Přesnost měření ± 5 mm × 5 mm × 2 mm, rozlišení váhy až ± 2 g
- Čtení 1D a 2D kódů
- Maximální velikost objektu 600 mm × 500 mm × 400 mm až 800 mm × 500 mm × 200 mm
- Automatické spuštění procesu měření
- Měření na základě 3D Machine Vision s barevným snímáním obrazu
- Centrální ovladač s individuálními možnostmi přizpůsobení
Vynikající univerzální pomocník
- Vysílač a přijímač v jednom pouzdru
- 5 různých šířek vidličky od 30 mm maximálně do 180 mm
- Vysoká spínací frekvence 5 kHz
- Nejmenší detekovatelný objekt (MDO) 0,5 mm
- Odolné hybridní pouzdro z ABS s rámečkem z uhlíkové oceli
- Nastavení citlivosti
- Spínání na světlo/tmu
- Výstup push/pull
Nová úroveň přesnosti
- Přesnost +/- 2 mm, maximální rozlišení 0,1 mm
- Rozsahy měření od 0,05 m do 80 m na bílém pozadí, až 14 m na černém pozadí
- IO-Link V1.1, analogový a digitální výstup
- Barevný TFT displej a uživatelsky přívětivá navigace v menu
- Elegantní, osvědčené kovové pouzdro
- Třída krytí IP 65 a IP 67
- Stávající příslušenství lze znovu použít
Velmi krátké snímače polohy pro robotickou ruku a miniaturní válce
- Feedback pozice s rozsahem měření do 50 mm
- Až 3 digitální spínací signály
- 8 spínacích bodů prostřednictvím systému IO-Link
- Dynamický teach-in až pro 3 spínací signály
- Diagnostická data aktuátorů: rychlost pístu, zdvih válce, intenzita magnetického pole atd.
- Diagnostická data procesu: teplota, vibrace, pozice, max. zrychlení
Spolehlivý válcový optoelektronický snímač s rozmanitými možnostmi použití
- Různé typy pouzder na bázi standardizovaného konstrukčního provedení M18
- Pouzdro volitelně z plastu nebo kovu
- Jasná, vícebarevná stavová LED
- PinPoint LED a inteligentní vyhodnocování signálu odolné proti rušení
- Vysoký utahovací moment u varianty Fully-Flush
Plynoměr pro povinně cejchovaný provoz a procesní aplikace
- Vysoce účinný ultrazvukový převodník – pro teploty plynu do 280 °C a tlaky plynu do 450 barů
- Layout přímé cesty
- Inteligentní vlastní diagnostika
- Kompaktní a robustní tvar
- Integrovaný provozní deník a datalogger
- Velký rozsah měření 1:120
- Dvousměrné měření
- Nízká spotřeba energie: < 1 W
Zpracování multisenzorových dat a zpracování obrazu
- Rozhraní pro cloud a PLC a pro kamery, osvětlení a různé senzory
- Podpora průmyslových sběrnic PROFINET a EtherNet/IP
- SICK Algorithm API a knihovna HALCON pro zpracování obrazu
- SICK Nova pro konfiguraci aplikací pro zpracování obrazu
- Pouzdro s třídou krytí IP65 nebo IP20
Robustní provedení pro vysokou odolnost v extrémních podmínkách
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Robustní konstrukce
- Univerzální možnosti použití
- Snímací dosah až 70 m
- Reléové výstupy
- Vyhřívání čelního skla
Univerzální použití až do typu 4 s bezpečným systémem řízení značky SICK
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
- Malé senzory M18 se snímacím dosahem do 10 m
- Kompaktní senzory M30 se snímacím dosahem do 60 m
- Třída krytí IP 67
- Teplotní rozsah od –40 °C do 55 °C
- Radiální optika (90° odrazné zrcadlo)
Kompletní systém s vysokou využitelností a krátkými dobami odezvy
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s jednotkou UE401
- Malé senzory M18 se snímacím dosahem do 10 m
- Kompaktní senzory M30 se snímacím dosahem do 60 m
- Třída krytí IP 67
- Teplotní rozsah od –20 °C do +55 °C
- Úzká vyhodnocovací jednotka (22,5 mm) s kontrolou stykačů (EDM) a blokováním opětovného spuštění
- Rychlá doba odezvy max. 30 ms
- Možnost zapojení až 8 senzorů do kaskády
Zajistěte si plnou transparentnost vašeho bezpečnostního systému
- Vizualizace bezpečnostních systémů
- Zobrazení stavu systému, chyb, KPI v reálném čase
- Záznam a analýza událostí relevantních z hlediska bezpečnosti
- Uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče pro zobrazení na HMI, počítačích, tabletech atd.
- Řídicí panel pro správu více bezpečnostních systémů
- Uživatelská správa pro oprávnění k přístupu