Filtrovat podle:

661 shod:

Výsledky vyhledávání 169 - 192 z 661

Spolehlivé měření výšky hladiny kapalin na vodní bázi
  • Kompaktní robustní pouzdro, třída krytí: IP67, IP68, IP69K
  • Výstupní signál: 100 mA, druh a funkce výstupu volitelně: PNP/NPN, spínací kontakt / rozpínací kontakt
  • Dvě LED pro signalizaci napájecího zdroje a výstupního signálu
  • Kabel a kabel se zástrčkou M8
  • Přibalený montážní držák
  • Certifikace cULus
  • Certifikace Ecolab
Nyní porovnat
Vybrat
Malý, jednoduchý, chytrý
  • Snímač barev v miniaturním pouzdře, které šetří cenný instalační prostor
  • Statické a dynamické metody teach-in pomocí intuitivního tlačítka Teach-in
  • Vzdálený teach-in prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje vizualizaci, konfiguraci a diagnostiku
  • Snímací dosah 12,5 mm nebo 15 mm pro snadné přizpůsobení různým požadavkům aplikace
  • Nový optický systém s větším snímacím dosahem, vyšší tolerancí, větší robustností a homogenním snímáním RGB
Nyní porovnat
Vybrat
Malý inteligentní luminiscenční senzor
  • Luminiscenční snímač v miniaturním pouzdru
  • Statický a dynamický proces učení v jedné variantě
  • Spolehlivá detekce i při nízkém podílu luminiscence
  • Spínací frekvence: 6 kHz
  • Pracovní rozsah: 8 ... 20 mm
  • Funkce IO-Link
  • Kompatibilita s předchozími senzory LUT prostřednictvím kabelu s konektorem M12
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduché snímání a klasifikace vozidel
  • Počítání a klasifikace vozidel v plynulém dopravním toku
  • Výstup dat jako skupina bodů
  • Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
  • Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
  • Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Nyní porovnat
Vybrat
Pro účinné stanovení priorit bezpečnostně-technických modernizačních opatření
  • Bezpečnostně-technické posouzení výrobních zařízení
  • Určení největších bezpečnostních nedostatků na jednotlivých strojích
  • Stanovení priorit pro bezpečnostně-technická modernizační opatření na základě strojů a na základě opatření
  • Podpora při plánování rozpočtu na bezpečnostně-technická modernizační opatření
Nyní porovnat
Vybrat
Malý senzor, velké využití
  • Velice krátké a robustní kovové pouzdro M12
  • Rozmanitá rozhraní a systém IO-Link
  • Optimální potlačení pozadí
  • Integrovaná kompenzace teploty
  • Detekce, měření nebo polohování pomocí ultrazvuku
  • Nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
Nyní porovnat
Vybrat
Univerzální použitelnost a velmi jednoduchá obsluha
  • Robustní kovové pouzdro
  • Jednoduché nastavení citlivosti pomocí 8 stupňů
  • Vizualizace intenzity luminiscence pomocí indikátoru ve formě pruhu
  • Snímací dosahy nastavitelné pomocí výměnných objektivů
  • Přídavné optické filtry pro vymaskování luminiscencí pozadí
  • Připojení optického vodiče (s objektivem 20 mm)
  • Výstupní spínací prvek a analogový výstup
Nyní porovnat
Vybrat
Modulární LiDAR lokalizace na bázi přirozených kontur
  • Vysoká opakovatelnost: < 10 mm
  • Jízdní rychlost až 3 m/s
  • Rychlost otáčení až 90 °/s
  • Výstup pozice až s 66 Hz
  • Jednoduše obsluhovatelné uživatelské rozhraní (webový prohlížeč) a integrace ROS
  • Možnosti integrace pro odometrii vozidla a detekci odrazky
Nyní porovnat
Vybrat
Kontinuální měření malých a středních koncentrací prachu
  • Pro malé až střední obsahy prachu
  • Jednoduchá instalace z jedné strany
  • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
  • Pro střední až velký průměr kanálu
Nyní porovnat
Vybrat
Rychlá a přesná detekce také u velkých snímacích dosahů
  • Jednoduchá funkce teach-in
  • Pracovní rozsah až 250 mm
  • Varianty se systémem IO-Link
  • Vizualizace intenzity luminiscence pomocí indikátoru ve formě pruhu
  • 3 režimy: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Přídavné optické filtry pro vymaskování luminiscencí pozadí
  • Připojení optického vodiče (s objektivem 20 mm)
  • Výstupní spínací prvek a analogový výstup
Nyní porovnat
Vybrat
Mobilní identifikace 1D, 2D a DPM kódů pro náročné průmyslové aplikace
  • Čte 1D, 2D a DPM kódy
  • Robustní: odolá pádům z výšky 3 m a 7 500 nárazům při výšce pádu 1 m
  • Vhodné pro průmyslové použití: k dispozici s třídou krytí IP65 nebo IP68, s možností použití až do –30 °C
  • Snadná konfigurace: naskenováním unikátního čárového kódu, pomocí intuitivního softwaru nebo – v případě údržby – automatickým nahráním dat
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečné připojení vašeho programovatelného přístroje k SICK Remote Service
  • Bezpečné připojení pro vzdálenou údržbu
  • Přesná kontrola prostřednictvím přístupu pro údržbu
  • Snadné stahování, konfigurace a instalace
  • Plynulá integrace do stávajících zařízení
Nyní porovnat
Vybrat
Malý, jednoduchý, rychlý
  • Malé, osvědčené pouzdro
  • Vysoké rozlišení odstínů šedé
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
  • Spínací frekvence: 10 kHz
  • Bílé světlo
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní, výkonný, přesný
  • Absolutní enkodér s vysokým rozlišením až 30 bitů (AFM60), resp. 18 bitů (AFS60)
  • Čelní příruba, servopříruba, slepá dutá hřídel
  • Druh připojení: 3x axiální konektor M12
  • Komunikační rozhraní: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Funkce „round axis“
  • Diagnostické funkce
  • Zobrazení stavu pomocí 5 LED
Nyní porovnat
Vybrat
Naváděcí systém robotu pro 3D lokalizaci dílů v nosičích nákladu
  • Přesná a rychlá lokalizace dílů
  • Kombinace 2D a 3D měření
  • Výpočet korekčních hodnot pro robotickou ruku
  • Uživatelské rozhraní založené na webovém serveru
  • Nástroje pro jednoduchou integraci s robotem
  • Možnost kombinace několika přístrojů
Nyní porovnat
Vybrat
Detekce transparentních předmětů bez reflexní značky
  • Špičková technologie od firmy SICK
  • Je eliminována reflexní značka, která bývá zdrojem chyb.
  • Strojní součásti slouží jako referenční plocha.
  • AutoAdapt, automatická adaptace prahu spínání při znečištění
  • PinPoint LED s jasným přesným světelným bodem
  • Jednoduše obsluhovatelné tlačítko Teach-in
  • Stavové LED viditelné ze všech úhlů
  • Robustní kovové pouzdro (povlak PTFE na vyžádání)
Nyní porovnat
Vybrat
Přesvědčivý poměr mezi cenou a výkonem
  • Velké spínací vzdálenosti: 1 200 mm s potlačením pozadí, 15 m na reflexní značku PL80A
  • PinPoint LED s jasným přesným světelným bodem
  • Malé konstrukční provedení pouzdra
  • Napájecí napětí 10 … 30 V DC nebo 24 … 240 V AC/V DC s výstupem PNP/NPN nebo relé
  • Robustní pouzdro senzoru s montážními otvory vyztuženými kovem
  • S montážním systémem Q-Lock nainstalováno během pouhých několika vteřin
Nyní porovnat
Vybrat
Navrženo pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Certifikace ATEX, IECEx a NEC pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu díky pouzdru v provedení Ex-Zone
  • Zabezpečení přístupu s rozlišením osob a materiálu – bez mutingu
  • Zabezpečení nebezpečných míst s volitelným pevným vymaskováním
  • K dostání ve výškách ochranného pole 600 mm, 900 mm a 1 200 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Potvrzovací tlačítko pro bezpečnost v seřizovacím nebo údržbářském provozu
  • Plastové pouzdro s připojeným kabelem
  • Třístupňová funkční struktura (VYP – ZAP – VYP)
  • Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se čtyřmi kontakty
  • Varianta s přídavnými tlačítky +/–
  • Splňuje normu IEC/EN 60947-5-8
Nyní porovnat
Vybrat
Velký výkon v malém pouzdru
  • Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
  • Rychlosti posuvu realizovatelné až do 7 m/s
  • Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
  • Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
  • Jednoznačné polohování do 10 000 m
  • Kompaktní, maximálně spolehlivé pouzdro z hořčíku
  • Široké portfolio rozhraní: SSI, RS-422 a CANopen
  • Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé kompletní řešení pro fiskální měření
  • Plně kalibrovaný systém FLOWSKID600
  • Individuální přizpůsobení systémových komponentů, včetně analyzátoru plynů, plynového chromatografu a monitorovacího počítače
  • Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK
  • K dispozici od Class 150 do Class 2500
Nyní porovnat
Vybrat
Modulární řešení pro fiskální měření
  • Používá ultrazvukový plynoměr FLOWSIC600 nebo FLOWSIC600-XT
  • K dispozici od DN 50 do DN 1200, od Class 150 do Class 2500
  • Při kalibraci je možná neurčitost měření 0,1 %
  • Individuální přizpůsobení systémových komponentů
  • Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečné zařízení pro nouzové zastavení s tažným lankem na extrémně dlouhé vzdálenosti pro zastavení stroje
  • Zařízení pro nouzové zastavení s tažným lankem do 75 m, s integrovanou funkcí přetržení lanka a tahu lanka
  • Kovové pouzdro s integrovaným nouzovým spínačem a indikací polohy
  • Otočná páka pro odblokování
  • S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
  • Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se čtyřmi kontakty
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečnost ve výbušném prostředí
  • ATEX pro plyn: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pro prach: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70 / NEC 500 třída I, div. 1, skupiny C a D
  • NFPA 70 / NEC 500 třída II, div. 1, skupiny E, F a G
  • NFPA 70 / NEC 500 třída III, div. 1
  • K dostání pro výšky ochranného pole 600 mm, 900 mm a 1 200 mm
  • Rozlišení: 30 mm
  • Snímací dosah: 16 m
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 169 - 192 z 661