Filtrovat podle:
661 shod:
Spolehlivé měření výšky hladiny kapalin na vodní bázi
- Kompaktní robustní pouzdro, třída krytí: IP67, IP68, IP69K
- Výstupní signál: 100 mA, druh a funkce výstupu volitelně: PNP/NPN, spínací kontakt / rozpínací kontakt
- Dvě LED pro signalizaci napájecího zdroje a výstupního signálu
- Kabel a kabel se zástrčkou M8
- Přibalený montážní držák
- Certifikace cULus
- Certifikace Ecolab
Malý, jednoduchý, chytrý
- Snímač barev v miniaturním pouzdře, které šetří cenný instalační prostor
- Statické a dynamické metody teach-in pomocí intuitivního tlačítka Teach-in
- Vzdálený teach-in prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje vizualizaci, konfiguraci a diagnostiku
- Snímací dosah 12,5 mm nebo 15 mm pro snadné přizpůsobení různým požadavkům aplikace
- Nový optický systém s větším snímacím dosahem, vyšší tolerancí, větší robustností a homogenním snímáním RGB
Malý inteligentní luminiscenční senzor
- Luminiscenční snímač v miniaturním pouzdru
- Statický a dynamický proces učení v jedné variantě
- Spolehlivá detekce i při nízkém podílu luminiscence
- Spínací frekvence: 6 kHz
- Pracovní rozsah: 8 ... 20 mm
- Funkce IO-Link
- Kompatibilita s předchozími senzory LUT prostřednictvím kabelu s konektorem M12
Jednoduché snímání a klasifikace vozidel
- Počítání a klasifikace vozidel v plynulém dopravním toku
- Výstup dat jako skupina bodů
- Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
- Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
- Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Pro účinné stanovení priorit bezpečnostně-technických modernizačních opatření
- Bezpečnostně-technické posouzení výrobních zařízení
- Určení největších bezpečnostních nedostatků na jednotlivých strojích
- Stanovení priorit pro bezpečnostně-technická modernizační opatření na základě strojů a na základě opatření
- Podpora při plánování rozpočtu na bezpečnostně-technická modernizační opatření
Malý senzor, velké využití
- Velice krátké a robustní kovové pouzdro M12
- Rozmanitá rozhraní a systém IO-Link
- Optimální potlačení pozadí
- Integrovaná kompenzace teploty
- Detekce, měření nebo polohování pomocí ultrazvuku
- Nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
Univerzální použitelnost a velmi jednoduchá obsluha
- Robustní kovové pouzdro
- Jednoduché nastavení citlivosti pomocí 8 stupňů
- Vizualizace intenzity luminiscence pomocí indikátoru ve formě pruhu
- Snímací dosahy nastavitelné pomocí výměnných objektivů
- Přídavné optické filtry pro vymaskování luminiscencí pozadí
- Připojení optického vodiče (s objektivem 20 mm)
- Výstupní spínací prvek a analogový výstup
Modulární LiDAR lokalizace na bázi přirozených kontur
- Vysoká opakovatelnost: < 10 mm
- Jízdní rychlost až 3 m/s
- Rychlost otáčení až 90 °/s
- Výstup pozice až s 66 Hz
- Jednoduše obsluhovatelné uživatelské rozhraní (webový prohlížeč) a integrace ROS
- Možnosti integrace pro odometrii vozidla a detekci odrazky
Kontinuální měření malých a středních koncentrací prachu
- Pro malé až střední obsahy prachu
- Jednoduchá instalace z jedné strany
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Pro střední až velký průměr kanálu
Rychlá a přesná detekce také u velkých snímacích dosahů
- Jednoduchá funkce teach-in
- Pracovní rozsah až 250 mm
- Varianty se systémem IO-Link
- Vizualizace intenzity luminiscence pomocí indikátoru ve formě pruhu
- 3 režimy: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
- Přídavné optické filtry pro vymaskování luminiscencí pozadí
- Připojení optického vodiče (s objektivem 20 mm)
- Výstupní spínací prvek a analogový výstup
Mobilní identifikace 1D, 2D a DPM kódů pro náročné průmyslové aplikace
- Čte 1D, 2D a DPM kódy
- Robustní: odolá pádům z výšky 3 m a 7 500 nárazům při výšce pádu 1 m
- Vhodné pro průmyslové použití: k dispozici s třídou krytí IP65 nebo IP68, s možností použití až do –30 °C
- Snadná konfigurace: naskenováním unikátního čárového kódu, pomocí intuitivního softwaru nebo – v případě údržby – automatickým nahráním dat
Bezpečné připojení vašeho programovatelného přístroje k SICK Remote Service
- Bezpečné připojení pro vzdálenou údržbu
- Přesná kontrola prostřednictvím přístupu pro údržbu
- Snadné stahování, konfigurace a instalace
- Plynulá integrace do stávajících zařízení
Malý, jednoduchý, rychlý
- Malé, osvědčené pouzdro
- Vysoké rozlišení odstínů šedé
- Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
- Spínací frekvence: 10 kHz
- Bílé světlo
Inteligentní, výkonný, přesný
- Absolutní enkodér s vysokým rozlišením až 30 bitů (AFM60), resp. 18 bitů (AFS60)
- Čelní příruba, servopříruba, slepá dutá hřídel
- Druh připojení: 3x axiální konektor M12
- Komunikační rozhraní: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Funkce „round axis“
- Diagnostické funkce
- Zobrazení stavu pomocí 5 LED
Naváděcí systém robotu pro 3D lokalizaci dílů v nosičích nákladu
- Přesná a rychlá lokalizace dílů
- Kombinace 2D a 3D měření
- Výpočet korekčních hodnot pro robotickou ruku
- Uživatelské rozhraní založené na webovém serveru
- Nástroje pro jednoduchou integraci s robotem
- Možnost kombinace několika přístrojů
Detekce transparentních předmětů bez reflexní značky
- Špičková technologie od firmy SICK
- Je eliminována reflexní značka, která bývá zdrojem chyb.
- Strojní součásti slouží jako referenční plocha.
- AutoAdapt, automatická adaptace prahu spínání při znečištění
- PinPoint LED s jasným přesným světelným bodem
- Jednoduše obsluhovatelné tlačítko Teach-in
- Stavové LED viditelné ze všech úhlů
- Robustní kovové pouzdro (povlak PTFE na vyžádání)
Přesvědčivý poměr mezi cenou a výkonem
- Velké spínací vzdálenosti: 1 200 mm s potlačením pozadí, 15 m na reflexní značku PL80A
- PinPoint LED s jasným přesným světelným bodem
- Malé konstrukční provedení pouzdra
- Napájecí napětí 10 … 30 V DC nebo 24 … 240 V AC/V DC s výstupem PNP/NPN nebo relé
- Robustní pouzdro senzoru s montážními otvory vyztuženými kovem
- S montážním systémem Q-Lock nainstalováno během pouhých několika vteřin
Navrženo pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- Certifikace ATEX, IECEx a NEC pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu díky pouzdru v provedení Ex-Zone
- Zabezpečení přístupu s rozlišením osob a materiálu – bez mutingu
- Zabezpečení nebezpečných míst s volitelným pevným vymaskováním
- K dostání ve výškách ochranného pole 600 mm, 900 mm a 1 200 mm
Potvrzovací tlačítko pro bezpečnost v seřizovacím nebo údržbářském provozu
- Plastové pouzdro s připojeným kabelem
- Třístupňová funkční struktura (VYP – ZAP – VYP)
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se čtyřmi kontakty
- Varianta s přídavnými tlačítky +/–
- Splňuje normu IEC/EN 60947-5-8
Velký výkon v malém pouzdru
- Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
- Rychlosti posuvu realizovatelné až do 7 m/s
- Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
- Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
- Jednoznačné polohování do 10 000 m
- Kompaktní, maximálně spolehlivé pouzdro z hořčíku
- Široké portfolio rozhraní: SSI, RS-422 a CANopen
- Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Spolehlivé kompletní řešení pro fiskální měření
- Plně kalibrovaný systém FLOWSKID600
- Individuální přizpůsobení systémových komponentů, včetně analyzátoru plynů, plynového chromatografu a monitorovacího počítače
- Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK
- K dispozici od Class 150 do Class 2500
Modulární řešení pro fiskální měření
- Používá ultrazvukový plynoměr FLOWSIC600 nebo FLOWSIC600-XT
- K dispozici od DN 50 do DN 1200, od Class 150 do Class 2500
- Při kalibraci je možná neurčitost měření 0,1 %
- Individuální přizpůsobení systémových komponentů
- Bezproblémová integrace systému díky přepočítávači objemu Flow-X od firmy SICK
Bezpečné zařízení pro nouzové zastavení s tažným lankem na extrémně dlouhé vzdálenosti pro zastavení stroje
- Zařízení pro nouzové zastavení s tažným lankem do 75 m, s integrovanou funkcí přetržení lanka a tahu lanka
- Kovové pouzdro s integrovaným nouzovým spínačem a indikací polohy
- Otočná páka pro odblokování
- S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se čtyřmi kontakty
Bezpečnost ve výbušném prostředí
- ATEX pro plyn: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX pro prach: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70 / NEC 500 třída I, div. 1, skupiny C a D
- NFPA 70 / NEC 500 třída II, div. 1, skupiny E, F a G
- NFPA 70 / NEC 500 třída III, div. 1
- K dostání pro výšky ochranného pole 600 mm, 900 mm a 1 200 mm
- Rozlišení: 30 mm
- Snímací dosah: 16 m