Filtrovat podle:
662 shod:
Vysoká spolehlivost systému pro monitorování oblasti i v náročných okolních podmínkách
- Bezkontaktní detekce prostřednictvím technologie LiDAR vhodné do každého počasí
- Detekční oblasti nastavitelné pro příslušnou aplikaci
- Automatické cykly vlastních testů
- Individuálně přizpůsobená konfigurace řízení
- Jednoduchá implementace nových funkcí
- Volitelné komunikační brány pro vzdálenou diagnostiku nebo analýzy dat
Snímání dat, vizualizace, monitorování a zlepšení procesů
- Konfigurovatelné dashboardy a vizualizace
- Moduly pro analýzu dat pro trendy v reálném čase a v minulosti a opatření
- Škálovatelnost v rámci celého zařízení
- Konektivita nezávislá na poskytovateli
- Vícejazyčné řízení a bezpečnostní standardy IT pro použití na celém světě
- Funkčnost v prostředí IT u zákazníka
Aplikace Augmented Reality pro vizualizaci dat a analýzu chyb
- Vizualizace strojních, procesních a diagnostických dat v reálném pracovním prostředí na mobilních koncových přístrojích
- Rozsah funkcí volitelný specificky pro aplikaci
- Podpora otevřených formátů pro integraci individuálně přizpůsobených zdrojů dat
- Obsah aplikace Augmented Reality lze konfigurovat podle potřeb uživatele.
Predikce vaší investice v softwaru Analytics
- Každoroční poplatek za software jako procentuální sazba kupní ceny pro veškerá rozšíření funkcí pro doplňky
- K plánu lze po prvním zakoupení přidat přídavné funkce a nové licence
- Priority support channel
- Využijte nejvýhodnější školení a uvedení do provozu, jestliže je k dispozici
Automatické a přesné měření vozidel a objektů
- Přídavná funkce počítání náprav
- Výstup dat jako skupina bodů
- Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
- Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
- Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Bezdotykový a bezúdržbový záznam objemového průtoku
- Vysoké rozlišení senzoru díky laserovým impulzům s vysokým úhlovým rozlišením
- Integrované funkce pro určení těžiště sypkých materiálů a detekci výškového profilu
- Možnost bezproblémové integrace enkodérů SICK
- Vysoká spolehlivost díky vyhodnocení vícenásobných odezev impulzu
- Kompaktní pouzdro s třídou krytí IP 67
- Integrované vytápění
Měření kolize pro spolupracující roboty
- Efektivní provedení měření síly a tlaku certifikovanými odborníky na bezpečnost ze společnosti SICK
- Dokumentace v souladu s ISO/TS 15066 včetně přehledu dodržených a překročených mezních hodnot
- Odborné znalosti Safe Robotics: společnost SICK poskytuje podporu při interpretaci výsledků měření
Asistence řidiči pro překládku kontejnerů bez kolizí
- Monitorování celého prostoru za vozidlem za účelem varování před kolizí
- 2stupňový výstražný systém pro varování řidiče před kolizemi a ve druhém kroku k zahájení jednání
- Překážky se zobrazují na dotykovém displeji
- Bezpečné vzdálenosti jsou nastavitelné
- Potlačení falešného poplachu za účelem vysoké akceptace řidičem
- Vlastní diagnostika za účelem jednoduchého vyhledání chyb a údržby
Snímače pro válce se dvěma senzorovými hlavami pro C-drážku
- Varianta senzoru pro válec s C-drážkou se dvěma senzorovými hlavami MZC1 na jedné zástrčce
- Senzory se vloží shora do drážky válce
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- Odolné vůči teplotám do 80 °C
- Třída krytí: IP68
Ultra kompaktní, průmyslové streamovací kamery dle standardu GigE-Vision
- Ultra kompaktní pouzdro
- Power over Ethernet (PoE)
- Širokopásmový napájecí zdroj 12 V DC ... 24 V DC
- Šroubovací rozhraní GigE RJ45
- Šroubovací konektor Hirose pro napájecí zdroj a digitální vstupy a výstupy
- Barevné a monochromatické varianty
- Adaptér pro objektivy C-Mount
Měření kyslíku pro jakékoli použití
- Měřič kyslíku na bázi moderní laserové spektroskopie (TDLS)
- Kompaktní design přizpůsobený příslušným podmínkám použití
- Intuitivní obsluha a snadná instalace
- Možnost kombinace s přepínáním míst měření
- Flexibilní téměř pro jakékoli použití
- Možnost modulárního rozšíření
- K dispozici různé certifikáty pro výbušná prostředí
Výkonný specialista na měření
- Frekvence měření až 80 kHz
- Ethernetové rozhraní s protokolem TCP/IP přímo v senzorové hlavě
- Rozhraní webového serveru pro parametrizaci
- Inovativní algoritmus vyhodnocení
- Maximální přesnost opakování pro úkoly polohování
- Detekce a měření i těch nejmenších prohlubní nebo otvorů
Vyšší efektivita a bezpečnost vašeho procesu
- Velmi přesné měření O2, CO, CO2 a H2O. Lze měřit až tři další složky plynu simultánně nebo v případě potřeby dodatečně instalovat vybavení pro jejich měření.
- Optimálně přizpůsobeno náročným okolním podmínkám v ocelárně
- Robustní design, nevyžadující téměř žádnou údržbu
Flexibilně přizpůsobitelné zamezení kolizím pro mobilní platformy
- Objekty o velikosti 4 × 4 cm lze detekovat až ze vzdálenosti 6 m
- Nastavitelná velikost nejmenšího detekovatelného objektu
- 16 volně konfigurovatelných detekčních polí
- Detekční pole lze aktivovat pomocí digitálních vstupů
- Uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče
- Typické reakční doby 100 ms
- Pracovní oblast: 0,5 m až 9 m
Robustní streamovací kamery s vysokým rozlišením dle standardu GigE-Vision
- Robustní pouzdro dle třídy krytí IP 67
- Power over Ethernet (PoE)
- Širokopásmový napájecí zdroj 12 V DC ... 24 V DC
- Konektor M12 pro rozhraní GigE
- Konektor M12 pro napájecí zdroj a digitální vstupy a výstupy
- Barevné a monochromatické varianty
- Adaptér pro objektivy C-Mount
Flexibilní analyzační systém pro procesní a emisní aplikace
- Analyzátory a měřené veličiny lze kdykoliv instalovat a nastavit dodatečně
- K dispozici ve standardní velikosti nebo jako prostorově úsporná kompaktní varianta
- Splňuje požadavky na automatické měřicí zařízení (AMS = automated measurement system) podle evropských standardů
- Velmi krátké doby odezvy díky obtoku měřeného plynu
Rychlý 2D-LiDAR senzor šetří čas při detekci objektů
- Efektivní senzor s integrovaným extrémně rychlým vyhodnocením
- Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
- Provozní vyhodnocení a měřená data v jednom senzoru
- Jednoduchá parametrizace, přizpůsobitelnost podle měnících se prostředí
- Pohodlná a jednoduchá diagnostika prostřednictvím webového serveru
Venkovní prostředí je naše čtvrtá dimenze
- Čtyři rozepřené polohy a úhel otevření 275°
- Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
- Provozní vyhodnocení a měřená data v jednom senzoru
- Jednoduchá parametrizace, přizpůsobitelnost podle měnících se prostředí
- Pohodlná a optimalizovaná diagnostika prostřednictvím webového serveru
Malý, jednoduchý, rychlý
- Vysoké rozlišení odstínů šedé
- Lze použít různé metody učení
- Vysoký dynamický rozsah pro spolehlivou detekci kontrastu na lesklých materiálech
- Spínací frekvence až 15 kHz
- K dispozici ve variantách s bílým světlem, světlem RGB a laserem
- Rozhraní IO-Link
Efektivní doplňování materiálu díky včasnému upozornění na mobilních zařízeních
- Přejete si automaticky kontrolovat výšku hladiny?
- Chcete zamezit prostojům strojů způsobeným nedostatkem doplňovaného materiálu?
- Rádi byste zefektivnili přesouvání svých zaměstnanců?
- Chcete zlepšit své výrobní procesy?
Velmi rychlý 2D-LiDAR senzor pro přesné a náročné měřicí úlohy
- Přesné měření, také u velmi tmavých nebo lesklých objektů
- Přesné úhlové rozlišení pro vysokou hustotu měřicích bodů
- Vysokorychlostní měření s 600 Hz a rychlý přenos dat přes gigabitový Ethernet
- Synchronizace přístrojů bez vzájemného ovlivňování
- Průmyslové přípojky M12
Detekce nadměrné výšky vozidel včetně spuštění alarmu a přiřazení jízdního pruhu
- Uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče
- Analytický software s intuitivním ovládáním
- Výstupní hodnoty: časové razítko, informace o jízdním pruhu, výška vozidla, stav systému
- Mobilní rádiové rozhraní pro bezkabelový přenos dat
- Modul I/O pro spuštění kamery nebo indikačního panelu
Spolehlivé měření výšky hladiny kapalin na vodní bázi
- Kompaktní robustní pouzdro, třída krytí: IP67, IP68, IP69K
- Výstupní signál: 100 mA, druh a funkce výstupu volitelně: PNP/NPN, spínací kontakt / rozpínací kontakt
- Dvě LED pro signalizaci napájecího zdroje a výstupního signálu
- Kabel a kabel se zástrčkou M8
- Přibalený montážní držák
- Certifikace cULus
- Certifikace Ecolab
Prostor a ochrana pro měřicí a analyzační techniku
- Topení, chlazení a větrání (na přání redundantně)
- Standardní kontejner, 10 až 40 stop
- Izolace a kvalitní lak (C5)
- K dispozici požární signalizační zařízení a hasicí zařízení
- Certifikát CSC pro standardní rozměry
- Vhodné pro zóny Ex
- K dispozici provedení zabezpečená proti zemětřesení a požárně odolná (F30, F60)
- Speciální konstrukce