Filtrovat podle:
661 shod:
Jednoduše přesné měření
- Více rozsahů měření od 26 mm ... 34 mm do 100 mm ... 500 mm
- Velice přesné měření nezávislé na povrchu prostřednictvím přijímacího prvku CMOS
- Jednoduchá koncepce ovládání, resp. naučení založená na LED
- Velká rozmanitost výrobků s velkým počtem standardních rozhraní
- Laserová technologie pro přesné proměřování miniaturních objektů
- Kompaktní samostatný přístroj
- Vynikající poměr cena-výkon
Spolehlivé kapacitní senzory v pouzdru ve tvaru kvádru
- Pouzdro ve tvaru kvádru
- Detekuje prášek, granuláty, kapaliny a tuhé látky
- Maximální odolnost vůči rušení (EMC)
- Elektrické provedení: DC 4 vodiče
- Napájecí napětí: DC 10 V … 36 V
- Ochrana proti zkratu (v taktu)
Vysoce přesné stanovení každého rozměru
- Velký počet rozsahů měření od 24 mm ... 26 mm do 300 mm ... 700 mm
- Měření nezávislé na povrchu prostřednictvím přijímacího prvku CMOS
- Maximální přesnost měření a frekvence měření
- Měření tloušťky skla pouze s jednou senzorovou hlavou
- Různé velikosti světelného bodu
- Integrovaný přepočet až tří senzorů
- Samostatné využití přes RS-422
Rychlá a jednoduchá diagnostika a analýza dat systémů sledování zásilek
- Grafické uživatelské rozhraní
- Výpočet důležitých ukazatelů výkonnosti
- Integrace generovaných dat o objektech do IT systémů zákazníka
- Poskytování snímků objektů (v závislosti na systému)
- Centrální zobrazení pro porovnání několika systémů
- Provozní deník s protokolováním událostí
Blokovací zařízení s jištěním monitorované RFID s vysokou ochranou proti manipulaci
- Úroveň vlastností PL e pro kontrolu dveří a zámku (norma EN ISO 13849)
- Zajišťovací síla: až 3 900 N
- Aktuátor s vysokým stupněm kódování (norma EN ISO 14119)
- Třída krytí: IP 67, IP 69K
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo odemknutí
- Tři směry ovládání
- Volitelné odblokování únikových cest
- Varianty se dvěma osvětlenými tlačítky
Pro náročné průmyslové prostředí nebo zónu s nebezpečím výbuchu 1 díky kategorii přístroje 2G
- Robustní pouzdro z tlakového zinkového odlitku
- ASIC od firmy SICK
- Standardizovaný otočný konektor M12 nebo šroubení M16 a přepínání světlo/tma
- Chráněné ovládací prvky a volitelně také integrované standardní nebo výkonné vyhřívání čelního skla
- Vysoká funkční rezerva
- Volitelně lze dodat ve variantách DC nebo AC/DC
Přesně měření s lehkostí
- Kompaktní, robustní pouzdro
- Samostatné použití nebo společné použití s vyhodnocovací jednotkou OD Mini
- Displej a LED pro vizualizaci aktuálního stavu přímo na přístroji
- K dispozici různá rozhraní
- Jednoduché naučení pomocí displeje nebo externího vstupu Teach
- Přijímací jednotka CMOS pro přesné a rychlé měření v rozsahu mikrometrů
- Různé rozsahy měření: měření možné od 10 mm do 250 mm
Výkonné miniaturní optoelektronické snímače pro automatizaci
- Inteligentní výkon senzoru pro téměř jakoukoli aplikaci
- Pouzdro k dispozici v provedení „Slim“ nebo „Flat“
- Volitelně s pouzdrem VISTAL nebo pouzdrem z nerezové oceli
- Zdroj světla: laserové červené světlo, infračervené světlo nebo PinPoint LED
- Smart Sensor s inovativními monitorovacími a diagnostickými funkcemi
- Intuitivní koncept obsluhy
Multifunkční a odolná senzorika pro náročné průmyslové prostředí
- Robustní pouzdro ze zinkového tlakového odlitku s ochrannou třídou IP 69K
- Ovládací prvky chráněné krytem
- Vysoká odolnost optických snímačů vůči okolnímu světlu
- Přepínatelné: PNP/NPN a spínání na světlo/tmu
- Verze DC nebo DC/AC s certifikací UL
- Volitelné možnosti: zkušební vstup, časové stupně, hlášení znečištění na výstupu alarmu, vyhřívání čelního skla, také ve výkonné variantě
- Konektor M12 nebo šroubový spoj M16: otočný o 90°
Identifikace 1D kódů pomocí skeneru s automatickým zaostřováním a funkcí sledování pro vysokou kapacitu
- Rozšířená technologie rekonstrukce kódů SMART+
- Nová připojovací technika s integrovanou pamětí pro uchování parametrů
- Integrovaný CAN, Ethernet a D-Sub (v závislosti na použitém klonovacím konektoru)
- Maximální hloubka ostrosti díky funkci automatického zaostření v reálném čase
- Jednotné, uživatelsky přívětivé GUI „SOPAS ET“
- Integrované sledování bez použití dodatečného systémového ovladače
- Flexibilní třídicí a filtrační funkce
- Integrovaný LED sloupcový graf s ovládacím panelem
Linie řekne více než bod
- Měření komplexních profilů pouze pomocí jedné laserové linie
- Současná analýza až čtyř oblastí
- Více než deset integrovaných funkcí měření, např. výška, šířka a sklon
- Senzorová hlava a vyhodnocovací jednotka v jednom přístroji
- Uvedení do provozu pomocí softwaru nebo integrovaného displeje s ovládacími prvky
- Vysoce kvalitní přijímací jednotka CMOS
Kontrola stanovených funkcí
- Kontrola okolních podmínek, poškození, seřízení a znečištění produktů SICK
- Kontrola výkonu
- Testy funkčnosti a komunikace
Zajištění shody s MID pro systémy určené k vyúčtování
- Kontrola shody systému s příslušným certifikátem EU přezkoušení typu
- Provádění metrologických zkoušek
- Zabezpečení systému proti manipulaci připevněním předepsaných označení a zajišťovacích prvků
- Příprava zkušební dokumentace a předání dokumentů o shodě
Ověření, získání a obnovení stanovených funkcí
- Kontrola okolních podmínek, poškození, zaměření a znečištění komponentů a systémů firmy SICK
- Obnova stanovených funkcí
- Kontrola a úprava parametrů specifických pro aplikaci (s výjimkou kalibrovaných systémů)
- Archivace parametrů, přejímkových testů a předání personálu
Snímače polohy s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu pro T-drážku
- Pro všechny běžné T-drážky
- Feedback pozice v pevném rozsahu měření 50 mm
- Opakovatelnost: 0,05 mm
- Analogové rozhraní: 0 V až 10 V
- IO-Link (měření pozice, 8 spínacích bodů, diagnostická funkce aktuátoru)
- Diagnostická funkce aktuátoru: rychlost pístu, zdvih pístu, intenzita magnetického pole atd.
- Délka pouzdra: 32,5 mm
Přesné měření objektů při velmi vysokých rychlostech
- Přesnost měření až 5 mm × 5 mm × 2 mm
- Velikosti objektů až 5 500 mm × 1 600 mm × 1 250 mm
- Rychlosti dopravníkového pásu až 4,0 m/s
- Certifikace dle MID, NTEP (OIML), MC a NMI
- Možný výstup diagramu rozptylu
- Dynamické přepínání hodnot stupnice
- Detekce deformací od velikosti 10 mm na všech šesti stranách
Digitalizace zboží pro optimalizované logistické procesy
- Přesnost měření při objemech 5 mm × 5 mm × až 5 mm, při hmotnosti až ± 5 g
- Čtení 1D a 2D čárových kódů
- Mobilní řešení s průmyslovou akumulátorovou a WLAN technologií
Výkon s dlouhým dosahem
- Senzor pro měření dlouhých vzdáleností s infračerveným laserem s technologií HDDM+
- Měření vzdálenosti fyzických předmětů (DT1000) nebo odrazky (DL1000)
- Prachotěsné a vodotěsné pouzdro (IP 65 a IP 67) z vysoce korozivzdorné hliníkové slitiny
- Konfigurovatelné digitální vstupy a výstupy, analogový výstup a rozhraní průmyslové sběrnice (v závislosti na variantě)
- Měření na horkém povrchu (DT1000)
Ještě nikdy nebyla 3D Machine Vision snazší.
- Až 30 3D obrázků za sekundu při plném rozlišení (512 × 424 pixelů)
- Vysoká kvalita dat a dynamika obrazu, s velmi velkým rozsahem kontrastu
- Kompaktní pouzdro
- Teplotní rozsah: −10 až +50 °C
- Třída krytí: IP65, 67
- 3D přenos dat prostřednictvím průmyslového Gigabit Ethernetu
Měřítko v silniční a dopravní technice
- Automatické a přesné proměřování vozidel
- Informace o proměřovaném vozidle přes rozhraní TCP/IP
- Průvodce konfigurací pro uvedení do provozu po krocích
- 3D zobrazení vozidla s barevným zobrazením při překročení rozměrů
- Doplňková služba: technická podpora, např. integrace do nadřazeného systému
Vysoká spolehlivost systému pro monitorování oblasti i v náročných okolních podmínkách
- Bezkontaktní detekce prostřednictvím technologie LiDAR vhodné do každého počasí
- Detekční oblasti nastavitelné pro příslušnou aplikaci
- Automatické cykly vlastních testů
- Individuálně přizpůsobená konfigurace řízení
- Jednoduchá implementace nových funkcí
- Volitelné komunikační brány pro vzdálenou diagnostiku nebo analýzy dat
Výkon v pouzdru VISTAL®
- Robustní pouzdro VISTAL®
- PinPoint LED nebo laser
- Difuzní snímače se spínacími vzdálenostmi do 800 mm
- Reflexní snímače s autokolimační optikou
- Jednocestné světelné závory se snímacím dosahem do 60 m
- Technologie SIRIC
- Připojení: zástrčky M8 a M12, kabel a kabel se zástrčkou
- Montážní otvory M3 a M4
Snímání dat, vizualizace, monitorování a zlepšení procesů
- Konfigurovatelné dashboardy a vizualizace
- Moduly pro analýzu dat pro trendy v reálném čase a v minulosti a opatření
- Škálovatelnost v rámci celého zařízení
- Konektivita nezávislá na poskytovateli
- Vícejazyčné řízení a bezpečnostní standardy IT pro použití na celém světě
- Funkčnost v prostředí IT u zákazníka