Filtrovat podle:

661 shod:

Výsledky vyhledávání 121 - 144 z 661

Jednoduše přesné měření
  • Více rozsahů měření od 26 mm ... 34 mm do 100 mm ... 500 mm
  • Velice přesné měření nezávislé na povrchu prostřednictvím přijímacího prvku CMOS
  • Jednoduchá koncepce ovládání, resp. naučení založená na LED
  • Velká rozmanitost výrobků s velkým počtem standardních rozhraní
  • Laserová technologie pro přesné proměřování miniaturních objektů
  • Kompaktní samostatný přístroj
  • Vynikající poměr cena-výkon
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé kapacitní senzory v pouzdru ve tvaru kvádru
  • Pouzdro ve tvaru kvádru
  • Detekuje prášek, granuláty, kapaliny a tuhé látky
  • Maximální odolnost vůči rušení (EMC)
  • Elektrické provedení: DC 4 vodiče
  • Napájecí napětí: DC 10 V … 36 V
  • Ochrana proti zkratu (v taktu)
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoce přesné stanovení každého rozměru
  • Velký počet rozsahů měření od 24 mm ... 26 mm do 300 mm ... 700 mm
  • Měření nezávislé na povrchu prostřednictvím přijímacího prvku CMOS
  • Maximální přesnost měření a frekvence měření
  • Měření tloušťky skla pouze s jednou senzorovou hlavou
  • Různé velikosti světelného bodu
  • Integrovaný přepočet až tří senzorů
  • Samostatné využití přes RS-422
Nyní porovnat
Vybrat
Rychlá a jednoduchá diagnostika a analýza dat systémů sledování zásilek
  • Grafické uživatelské rozhraní
  • Výpočet důležitých ukazatelů výkonnosti
  • Integrace generovaných dat o objektech do IT systémů zákazníka
  • Poskytování snímků objektů (v závislosti na systému)
  • Centrální zobrazení pro porovnání několika systémů
  • Provozní deník s protokolováním událostí
Nyní porovnat
Vybrat
Blokovací zařízení s jištěním monitorované RFID s vysokou ochranou proti manipulaci
  • Úroveň vlastností PL e pro kontrolu dveří a zámku (norma EN ISO 13849)
  • Zajišťovací síla: až 3 900 N
  • Aktuátor s vysokým stupněm kódování (norma EN ISO 14119)
  • Třída krytí: IP 67, IP 69K
  • Varianty na principu napětí pro zamčení nebo odemknutí
  • Tři směry ovládání
  • Volitelné odblokování únikových cest
  • Varianty se dvěma osvětlenými tlačítky
Nyní porovnat
Vybrat
Pro náročné průmyslové prostředí nebo zónu s nebezpečím výbuchu 1 díky kategorii přístroje 2G
  • Robustní pouzdro z tlakového zinkového odlitku
  • ASIC od firmy SICK
  • Standardizovaný otočný konektor M12 nebo šroubení M16 a přepínání světlo/tma
  • Chráněné ovládací prvky a volitelně také integrované standardní nebo výkonné vyhřívání čelního skla
  • Vysoká funkční rezerva
  • Volitelně lze dodat ve variantách DC nebo AC/DC
Nyní porovnat
Vybrat
Přesně měření s lehkostí
  • Kompaktní, robustní pouzdro
  • Samostatné použití nebo společné použití s vyhodnocovací jednotkou OD Mini
  • Displej a LED pro vizualizaci aktuálního stavu přímo na přístroji
  • K dispozici různá rozhraní
  • Jednoduché naučení pomocí displeje nebo externího vstupu Teach
  • Přijímací jednotka CMOS pro přesné a rychlé měření v rozsahu mikrometrů
  • Různé rozsahy měření: měření možné od 10 mm do 250 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Výkonné miniaturní optoelektronické snímače pro automatizaci
  • Inteligentní výkon senzoru pro téměř jakoukoli aplikaci
  • Pouzdro k dispozici v provedení „Slim“ nebo „Flat“
  • Volitelně s pouzdrem VISTAL nebo pouzdrem z nerezové oceli
  • Zdroj světla: laserové červené světlo, infračervené světlo nebo PinPoint LED
  • Smart Sensor s inovativními monitorovacími a diagnostickými funkcemi
  • Intuitivní koncept obsluhy
Nyní porovnat
Vybrat
Multifunkční a odolná senzorika pro náročné průmyslové prostředí
  • Robustní pouzdro ze zinkového tlakového odlitku s ochrannou třídou IP 69K
  • Ovládací prvky chráněné krytem
  • Vysoká odolnost optických snímačů vůči okolnímu světlu
  • Přepínatelné: PNP/NPN a spínání na světlo/tmu
  • Verze DC nebo DC/AC s certifikací UL
  • Volitelné možnosti: zkušební vstup, časové stupně, hlášení znečištění na výstupu alarmu, vyhřívání čelního skla, také ve výkonné variantě
  • Konektor M12 nebo šroubový spoj M16: otočný o 90°
Nyní porovnat
Vybrat
Identifikace 1D kódů pomocí skeneru s automatickým zaostřováním a funkcí sledování pro vysokou kapacitu
  • Rozšířená technologie rekonstrukce kódů SMART+
  • Nová připojovací technika s integrovanou pamětí pro uchování parametrů
  • Integrovaný CAN, Ethernet a D-Sub (v závislosti na použitém klonovacím konektoru)
  • Maximální hloubka ostrosti díky funkci automatického zaostření v reálném čase
  • Jednotné, uživatelsky přívětivé GUI „SOPAS ET“
  • Integrované sledování bez použití dodatečného systémového ovladače
  • Flexibilní třídicí a filtrační funkce
  • Integrovaný LED sloupcový graf s ovládacím panelem
Nyní porovnat
Vybrat
Linie řekne více než bod
  • Měření komplexních profilů pouze pomocí jedné laserové linie
  • Současná analýza až čtyř oblastí
  • Více než deset integrovaných funkcí měření, např. výška, šířka a sklon
  • Senzorová hlava a vyhodnocovací jednotka v jednom přístroji
  • Uvedení do provozu pomocí softwaru nebo integrovaného displeje s ovládacími prvky
  • Vysoce kvalitní přijímací jednotka CMOS
Nyní porovnat
Vybrat
Kontrola stanovených funkcí
  • Kontrola okolních podmínek, poškození, seřízení a znečištění produktů SICK
  • Kontrola výkonu
  • Testy funkčnosti a komunikace
Nyní porovnat
Vybrat
Zajištění shody s MID pro systémy určené k vyúčtování
  • Kontrola shody systému s příslušným certifikátem EU přezkoušení typu
  • Provádění metrologických zkoušek
  • Zabezpečení systému proti manipulaci připevněním předepsaných označení a zajišťovacích prvků
  • Příprava zkušební dokumentace a předání dokumentů o shodě
Nyní porovnat
Vybrat
Nyní porovnat
Vybrat
Ověření, získání a obnovení stanovených funkcí
  • Kontrola okolních podmínek, poškození, zaměření a znečištění komponentů a systémů firmy SICK
  • Obnova stanovených funkcí
  • Kontrola a úprava parametrů specifických pro aplikaci (s výjimkou kalibrovaných systémů)
  • Archivace parametrů, přejímkových testů a předání personálu
Nyní porovnat
Vybrat
Snímače polohy s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu pro T-drážku
  • Pro všechny běžné T-drážky
  • Feedback pozice v pevném rozsahu měření 50 mm
  • Opakovatelnost: 0,05 mm
  • Analogové rozhraní: 0 V až 10 V
  • IO-Link (měření pozice, 8 spínacích bodů, diagnostická funkce aktuátoru)
  • Diagnostická funkce aktuátoru: rychlost pístu, zdvih pístu, intenzita magnetického pole atd.
  • Délka pouzdra: 32,5 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Přesné měření objektů při velmi vysokých rychlostech
  • Přesnost měření až 5 mm × 5 mm × 2 mm
  • Velikosti objektů až 5 500 mm × 1 600 mm × 1 250 mm
  • Rychlosti dopravníkového pásu až 4,0 m/s
  • Certifikace dle MID, NTEP (OIML), MC a NMI
  • Možný výstup diagramu rozptylu
  • Dynamické přepínání hodnot stupnice
  • Detekce deformací od velikosti 10 mm na všech šesti stranách
Nyní porovnat
Vybrat
Digitalizace zboží pro optimalizované logistické procesy
  • Přesnost měření při objemech 5 mm × 5 mm × až 5 mm, při hmotnosti až ± 5 g
  • Čtení 1D a 2D čárových kódů
  • Mobilní řešení s průmyslovou akumulátorovou a WLAN technologií
Nyní porovnat
Vybrat
Výkon s dlouhým dosahem
  • Senzor pro měření dlouhých vzdáleností s infračerveným laserem s technologií HDDM+
  • Měření vzdálenosti fyzických předmětů (DT1000) nebo odrazky (DL1000)
  • Prachotěsné a vodotěsné pouzdro (IP 65 a IP 67) z vysoce korozivzdorné hliníkové slitiny
  • Konfigurovatelné digitální vstupy a výstupy, analogový výstup a rozhraní průmyslové sběrnice (v závislosti na variantě)
  • Měření na horkém povrchu (DT1000)
Nyní porovnat
Vybrat
Ještě nikdy nebyla 3D Machine Vision snazší.
  • Až 30 3D obrázků za sekundu při plném rozlišení (512 × 424 pixelů)
  • Vysoká kvalita dat a dynamika obrazu, s velmi velkým rozsahem kontrastu
  • Kompaktní pouzdro
  • Teplotní rozsah: −10 až +50 °C
  • Třída krytí: IP65, 67
  • 3D přenos dat prostřednictvím průmyslového Gigabit Ethernetu
Nyní porovnat
Vybrat
Měřítko v silniční a dopravní technice
  • Automatické a přesné proměřování vozidel
  • Informace o proměřovaném vozidle přes rozhraní TCP/IP
  • Průvodce konfigurací pro uvedení do provozu po krocích
  • 3D zobrazení vozidla s barevným zobrazením při překročení rozměrů
  • Doplňková služba: technická podpora, např. integrace do nadřazeného systému
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoká spolehlivost systému pro monitorování oblasti i v náročných okolních podmínkách
  • Bezkontaktní detekce prostřednictvím technologie LiDAR vhodné do každého počasí
  • Detekční oblasti nastavitelné pro příslušnou aplikaci
  • Automatické cykly vlastních testů
  • Individuálně přizpůsobená konfigurace řízení
  • Jednoduchá implementace nových funkcí
  • Volitelné komunikační brány pro vzdálenou diagnostiku nebo analýzy dat
Nyní porovnat
Vybrat
Výkon v pouzdru VISTAL®
  • Robustní pouzdro VISTAL®
  • PinPoint LED nebo laser
  • Difuzní snímače se spínacími vzdálenostmi do 800 mm
  • Reflexní snímače s autokolimační optikou
  • Jednocestné světelné závory se snímacím dosahem do 60 m
  • Technologie SIRIC
  • Připojení: zástrčky M8 a M12, kabel a kabel se zástrčkou
  • Montážní otvory M3 a M4
Nyní porovnat
Vybrat
Snímání dat, vizualizace, monitorování a zlepšení procesů
  • Konfigurovatelné dashboardy a vizualizace
  • Moduly pro analýzu dat pro trendy v reálném čase a v minulosti a opatření
  • Škálovatelnost v rámci celého zařízení
  • Konektivita nezávislá na poskytovateli
  • Vícejazyčné řízení a bezpečnostní standardy IT pro použití na celém světě
  • Funkčnost v prostředí IT u zákazníka
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 121 - 144 z 661