Filtrovat podle:
661 shod:
Kvádrové miniaturní senzory pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční tvary: 8 mm x 16 mm x 4 mm nebo 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 1,5 mm až 3 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah: –20 °C až +70 °C
- Plastové pouzdro
- Plochá, prostorově úsporná a lehká konstrukce
Bezpečně a správným směrem
- Robustní design a vysoká přesnost měření
- Typově schválen klasifikačními společnostmi dle 6. dodatku úmluvy MARPOL a IMO MEPC
- Dimenzován pro měření SO2 a CO2 za pračkou plynu
- Použití komponentů přístroje MARSIC300 osvědčených v provozu
Úspěšný produkt pro detekci objektů
- Technologie: TwinEye s OptoFilter
- BluePilot: optická seřizovací pomůcka, nastavení spínací vzdálenosti pomocí otočného tlačítka s optickou indikací spínací vzdálenosti nebo prostřednictvím systému IO-Link
- PinPoint LED: jasně svítící červená vysílací LED
- Smart Sensor: Pokročilé Snímání, IO-Link, diagnostika, Inteligentní Úlohy
Velmi vysoký výkon pro servopohony motor feedback systémy s HIPERFACE DSL®
- Optický motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
- Až 24 bitové rozlišení na otáčku a 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Certifikace dle SIL2 a PL d
- Kontrola stavu a histogram doby použití; teplota, rychlost a otáčky se ukládají po celou dobu životnosti přístroje
- Prediktivní údržba s měřením vibrací a vlhkosti
Měřiče objemového proudu ke kontinuální kontrole emisí
- Robustní titanové převodníky pro vysokou trvanlivost přístroje
- Materiál odolný vůči korozi pro použití v agresivních plynech (možnost)
- Integrální měření přes průměr kanálu u verzí H, M a S
- Verze sondy PR pro finančně úspornou, jednostrannou montáž na kanál
- Automatická kontrola funkce s testem nulového a referenčního bodu
Velmi krátké snímače pro válce robotických ruk
- Velmi krátké pouzdro (12,2 mm) pro aplikace v pneumatických robotických rukách a miniaturních válcích
- Vhodný pro všechny běžné válce s C-drážkami, např. od výrobců Schunk, Zimmer, Festo nebo SMC
- Krátký, přesný spínací bod, ideální pro aplikace s malým zdvihem
- Kabel vhodný pro energetický řetěz
- LED pro indikaci stavu spínání
- Třída krytí IP68
Rychle snímá 24 uložených barev a nabízí přesné možnosti nastavení
- Spínací frekvence: 13,8 kHz
- Výstup hodnot barev (L*a*b nebo RGB) a podobnost barev
- Výstup až 15 barev pomocí režimu „Coded“
- Lze uložit až 24 barev pro jednu identifikační úlohu (job)
- Rozhraní IO-Link; software SOPAS s asistencí pro příslušnou aplikaci
- CSX: kompatibilní pro montáž s CS8
Bezpečně a správným směrem
- Robustní design a vysoká přesnost měření
- Typově schváleno renomovanými klasifikačními společnostmi dle 6. dodatku úmluvy MARPOL a IMO MEPC
- Přizpůsobené rozsahy měření pro nízké a vysoké koncentrace SO2 a NOx
- Simultánní měření až 7 složek: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Robustní standardní řešení pro použití v náročných okolních podmínkách
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší spínací vzdálenosti: 2 mm až 20 mm
- Elektrické provedení: DC 3vodičový/4vodičový, DC 2vodičový
- Třída krytí: IP68, IP69K
- Teplotní rozsah: –40 °C až +100 °C
- Robustní nerezové pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Vizuální indikace zaměření, kompatibilní se systémem IO-Link
- Odolné vůči olejům a chladicím mazivům, vhodné pro venkovní použití
Snímá i velmi jemné barevné nuance a zvládá měnící se vzdálenosti
- Vysoké rozlišení barev
- Detekuje barevné přechody a strukturovaný materiál
- Snímací dosahy až 500 mm
- Automatická regulace snímacích dosahů
- Výstup hodnot barev (L*a*b/RGB) a podobnost barev
- Lze uložit až 24 barev pro jednu identifikační úlohu (job)
- Rozhraní IO-Link, asistence pro nastavení specifická pro danou aplikaci prostřednictvím softwaru SOPAS
- Barevný TFT displej
Inovace již ve článcích
- Měřicí článek s extrémně dlouhou životností díky inovativním ochranným mechanizmům
- Vlastní monitorování měřicího článku
- Automatické seřízení integrované do řídicí jednotky
- K dispozici verze pro vysoké teploty
- Aplikace ZIRKOR Remote-App pro vzdálený přístup k analyzátoru
- Velmi krátká doba odezvy
- Prověřený z hlediska vhodnosti podle normy ČSN EN 15267
- Provedení Ex pro ATEX/IECEx, zóna 1 nebo zóna 21
Snímače válce s jazýčkovým kontaktem pro pneumatické válce a pohony od firmy IMI Norgren
- Speciální tvar pouzdra pro drážku spínače pneumatických válců a pohonů od firmy IMI Norgren
- Snímač válce s jazýčkovým kontaktem pro válce RZN se kompletně zapustí do drážky spínače
Simultánní procesní monitorování až 6 měřených složek
- Simultánní měření až 6 složek plus O2
- Monitorování toku měřeného plynu a snímání tlaku měřeného plynu
- Teplota systémových komponent až 200 °C
- Automatické přepínání míst měření max. pro 3 místa měření (volitelně)
- Automatické seřízení nulového a referenčního bodu
- Integrované seřizovací zařízení bez testovacího plynu (volitelné vybavení)
- Rozšířené ovládání prostřednictvím PC a softwaru SOPAS ET
- Flexibilní I/O modulární systém
Snímače pro pneumatické válce a pohony od firmy IMI Norgren
- Speciální tvar pouzdra pro drážku spínače pneumatických válců a pohonů od firmy IMI Norgren
- Snímač pro válce MZN se kompletně zapustí do drážky spínače.
Kompaktní 2D-LiDAR senzor – cenově výhodný a výkonný
- Snímací dosah do 25 m
- Pracovní oblast až 270°
- Úhlové rozlišení 1° až 0,33°
- Technologie HDDM/HDDM+ pro bezchybnou detekci objektů
- Vysoká odolnost vůči okolnímu světlu až 80 000 lx
- Třída krytí až IP67
- Standardizovaná komunikační rozhraní
- Velmi nízký příkon
Bezpečnostní snímač pro měření vzdálenosti pro rozmanité aplikace
- Rozsah snímání 0,05 m až 8,5 m
- Bezpečnostní analogový a digitální výstup
- Malá konstrukční velikost
- IO-Link
- Certifikace podle ISO 13849 (PL b) a IEC 62998 (PC B)
Čtyřnásobné spínání s induktivní inteligencí
- Konstrukční typy: M8 až M30, IQ10 a IQ12
- Čtyři programovatelné spínací body nebo okna při Sn do 20 mm
- Volně programovatelná výstupní funkce
- Třída krytí: IP68, IP69K
- Teplotní rozsah: –40 °C až +75 °C
- Robustní pouzdro z nerezové oceli nebo materiálu Vistal
- Funkce monitorování logiky, čítače, měření času nebo teploty
- IO-Link 1.1
Prostě geniální – měření výšky hladiny kapalin pomocí radaru 80 GHz
- 80 GHz bezkontaktní radar s různými anténami
- Rozsah měření: do 30 m
- Procesní teplota: −196 °C … +200 °C
- Procesní tlak: −1 bar … 25 bar
- Procesní přípojka: závit, příruby, svorka
- Pouzdro: plast (IP66 / IP67), hliník (IP66 / IP68) nebo nerezová ocel (IP69)
- S displejem nebo bez displeje a WPAN
- Certifikáty: Ex d, Ex ia, WHG, lodní stavitelství
Malé RFID blokovací zařízení pro monitorování dveří s ochranou proti manipulaci
- Pracovní oblast do 14 mm
- Malé pouzdro s flexibilními možnostmi montáže
- Možnost aktivace senzoru ze tří stran
- K dispozici jsou čtyři různé aktuátory
- Univerzálně kódované, jednoznačně kódované a permanentně kódované senzory
- PL e (ČSN EN ISO 13849), SIL3 (ČSN EN 61508)
- Možnost bezpečné senzorové kaskády až 30 senzorů
Otevřený přístup pro bezpečnou produktivitu
- Sestávající z hardwaru a softwaru nebo řídicí logiky s osvědčenými bezpečnostními funkcemi
- Generické a specifické varianty (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- Dokumentace s plánem zapojení, souborem SISTEMA a provozním návodem
- Možnost automatického opětovného rozběhu robotu
- Úroveň vlastností (PL) d
3D snímek – princip dvou očí pro efektivní venkovní použití
- Hodnoty vzdálenosti: 250 × 496 pixelů a 2D obraz: 544 × 828 pixelů
- Velký teplotní rozsah od –40 °C do +75 °C
- Robustní pouzdro: IP 69K pro senzorovou hlavu
- Řešení 2 v 1: vždy osm 3D a 2D snímků za sekundu
- Inteligentní zpracování obrazu: klasifikace a určení pozice objektů
- Možnost záznamu aktivit v posledních hodinách
Náskok pro vaši logistiku
- Maximální rychlosti čtení a výkony enkodéru díky dekodéru SMART+
- Integrované rozhraní pro diagnostický software SICK
- Možnost propojení se všemi ostatními systémovými řešeními SICK pro automatickou identifikaci (= modulární systémové řešení)
- Možnost čtení ze 6 stran
- Režim start/stop nebo režim sledování
Kompaktní, robustní, výkonný
- Robustní víceootáčkový absolutní enkodér až s 31 bity (14 bitů jednootáčkový a 17 bitů víceootáčkový)
- Čelní příruba, servopříruba nebo slepá dutá hřídel
- Kompaktní design (<70 mm)
- Integrované rozhraní PROFIBUS s funkcí DP V0, V1 a V2 (podle typu)
- Připojovací technika: 3x konektor M12
- Ochranná třída až IP 67
- Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C (podle typu)
Senzor pro optické vedení v dráze
- Detekce luminiscenčních lepicích pásek
- Velmi vysoký poměr signálu a šumu (~1:1 000)
- Čtecí pole 180 mm (lze číst až 3 dráhy)
- Upozornění na odchylku od středu dráhy, šířka dráhy a čtení čárových kódů
- Odolný vůči interferenčnímu světlu, znečištění a lesku
- Kompenzace chybějících míst
- Přesnost: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 nebo IO-Link