Filtrovat podle:
661 shod:
Spolehlivé měření průtoku plynu u zařízení na flérový plyn v zařízeních pro těžbu ropy a zemního plynu, v rafinériích a chemických provozech.
- Spolehlivost měření i při vysokých rychlostech plynů a měnících se složeních plynů
- Vlastní rozšíření rozsahu měření pro vysoké rychlosti proudění díky technologii ASC
- Přímý výpočet hmotnostního toku bez dalších analyzátorů plynu
- Intuitivní software FLOWgateTM pro uvedení do provozu, provoz a diagnostiku
- I-diagnosticsTM: vlastní monitorování, vlastní kontrola a prediktivní údržba
- Přizpůsobený výkon měření díky individuálnímu posouzení aplikace
Malý, jednoduchý, rychlý, robustní
- Vysoké rozlišení odstínů šedé
- Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
- Statické a dynamické učení (teach-in) v jedné variantě
- Spínací frekvence: až 15 kHz
- Snímací dosah: 12,5 mm u RGB a bílých LED, až 250 mm jako laserová varianta
- Rozhraní IO-Link
Provedení sondy s měřením na principu dopředného rozptylu světla
- Instalace z jedné strany
- Pro velmi malé až střední koncentrace prachu
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Kontrola znečištění
- Možnost vybavení měřicí sondou Hastelloy pro korozivní plyny
- Pro malé až střední průměry kanálu
- Provedení přístroje pro výbušnou zónu 2/22 nebo 1/21
Transmisiometr prověřený z hlediska vhodnosti pro sledování emisí
- Pro střední až vysoké obsahy prachu
- Integrovaná kontrola znečištění
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Pro malé až velké dráhy měření
Transmisiometr prověřený z hlediska vhodnosti, s vlastním seřízením
- Integrovaná kontrola znečištění pro vysílací/přijímací jednotku a reflektorovou jednotku
- Automatické vlastní seřízení optických konstrukčních skupin
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Pro střední až vysoké obsahy prachu
- Pro malé až velké dráhy měření
Upgrade motor feedback systémů pro digitální svět
- Rozhraní na výstupu: HIPERFACE DSL®
- Napájecí zdroj: 7 VDC ... 12 VDC
- Rozsah provozní teploty : −30 °C ... +115 °C
- Třída krytí: IP00
- Vstupní zástrčka: zástrčka 8pinová
- Výstupní zástrčka: zástrčka 4pinová
- Dodatečný vstup pro zástrčku k měření teploty
Čisté řešení
- Měření výšky hladiny v hygienických aplikacích
- Tyčová sonda o délce až 4 000 mm s možností ručního zkrácení, s Ra ≤ 0,8 µm (volitelně s Ra ≤ 0,4 µm)
- Procesní teplota až 180 °C, procesní tlak až 16 barů
- Odolnost vůči CIP/SIP
- Vysoká třída krytí IP 67 a IP 69
- Měnitelné hygienické procesní přípojky
- 3 v 1: kombinuje displej, analogový výstup a binární výstup
- Samostatná elektronika s procesní přípojkou, s možností autoklavizace
- IO-Link 1.1
Flexibilní liniové navádění a rastrová lokalizace pomocí snímání barevných pásků a 2D kódů
- Snímání barevných pásků a 2D kódů
- Zorné pole 160 × 120 mm umožňuje paralelní snímání více kódů nebo tří linií
- Kontinuální snímání souřadnic x, y a z a úhlu
- Robustní pouzdro: IP65, zinkový tlakový odlitek
- Malý poloměr zatáčky ≥ 0,5 m
RFID blokovací zařízení s magnetickým jištěním pro ochranu procesu
- Aktuátor s nízkým nebo vysokým stupněm kódování
- Magnetická blokovací síla: 500 N, zadržovací síla: 25 N
- PL e, kategorie 4 (ČSN EN ISO 13849), SIL 3 (ČSN EN 61508) pro monitorování dveří
- Tolerance přesazení: ± 5 mm
- Třída krytí: IP 67
- Standardizovaná nebo integrovaná montáž
- Varianty se dvěma zástrčkami M12 pro snadné kaskádování
S bezpečností k vyšší efektivitě
- Smart Sensor: diagnostická data prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo NFC a SICK Safety Assistant App
- Kompaktní pouzdro, standardizovaná připojovací technika, kompatibilní příslušenství
- Integrovaná seřizovací pomůcka se stavovými LED přímo na přístroji
- Konfigurace všech funkcí bez softwaru
- Varianty pro prostředí s nebezpečím výbuchu a s třídou krytí IP 69K
Safety under control – kompaktní, snadné a efektivní
- Softwarově programovatelná bezpečnostní jednotka s modulární hardwarovou platformou
- Výkonná sběrnice Safety over EtherCAT® na zadní stěně
- Uživatelsky přívětivé pouzdro v úzkém provedení
- Intuitivní konfigurační software Safety Designer
- Komunikace dat do všech běžných systémů průmyslových sběrnic
- Bezpečná senzorová kaskáda s Flexi Loop
Velká kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční tvar: 80 mm × 80 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 50 mm až 60 mm
- Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče nebo AC/DC 2 vodiče
- Třída krytí: IP 65 nebo IP 67
- Teplotní rozsah: –25 °C až +80 °C
- Plastové pouzdro
- Programovatelná funkce spínacího nebo rozpínacího kontaktu
- Spínací vzdálenost nastavitelná pomocí potenciometru
Flexibilní zabezpečení stroje pro aplikace typu 2
- BluePilot: optická seřizovací pomůcka
- Smart Sensor: efektivní komunikace s rozhraním IO-Link
- Velmi robustní pouzdro VISTAL®
- Třída krytí IP 66, IP 67 a IP 69K
- Typický snímací dosah až 50 m
- Typ světla: IR světlo a viditelné červené světlo
- Standardizované připojovací a montážní systémy
- Typ 2, PL c, SIL1
Flexibilní zabezpečení stroje pro aplikace typu 2
- BluePilot: optická seřizovací pomůcka
- Smart Sensor: efektivní komunikace s rozhraním IO-Link
- Velmi robustní pouzdro VISTAL®
- Třída krytí IP 66, IP 67 a IP 69K
- Typický snímací dosah až 20 m
- Typ světla: IR světlo a viditelné červené světlo
- Standardizované připojovací a montážní systémy
- Typ 2, PL c, SIL1
Udržitelné a nezávislé posouzení rizik vašeho stroje
- Identifikace elektrických a mechanických ohrožení
- Vyhodnocení rizik identifikovaných ohrožení
- Posouzení existujících ochranných opatření
- Doporučení nových nebo zlepšení stávajících ochranných opatření
- Zohlednění platných předpisů a ustanovení
- Celosvětově dostupný servisní výkon
Bezpečná detekce objektů jakéhokoliv druhu
- Nejflexibilnější a nejkomplexnější portfolio hybridních senzorů
- Nová a intuitivní světelná lišta
- Nejlepší potlačení pozadí v celém odvětví
- Detekce transparentních objektů pomocí technologie AutoAdapt
- Pouzdro VISTAL
Malé magnetické blokovací zařízení pro bezkontaktní monitorování dveří
- Pracovní oblast do 7 mm
- 2 nebo 3 kontakty
- Do úrovně vlastností PL e (norma EN ISO 13849)
- Senzory s konektorem nebo připojeným kabelem
- Konektor M12 kompatibilní s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
Kompaktní magnetické blokovací zařízení pro bezkontaktní monitorování dveří
- Pracovní oblast do 9 mm
- 2 nebo 3 kontakty
- Do úrovně vlastností PL e (norma EN ISO 13849)
- Senzory s konektorem nebo připojeným kabelem
- LED indikace stavu (RE27)
- Konektor M12 kompatibilní s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
Kalibrované měření zemního plynu s inteligentními diagnostickými funkcemi
- Uživatelsky přívětivá produktová řada
- Automatická korekce vlivu tlaku a teploty
- K dispozici za všech provozních podmínek
- PowerIn Technology™ pro bezpečný back-up provoz
- Inteligentní diagnostika aplikace pomocí i-diagnostics™
- Možno rozšířit o přepočítávače objemu přes Connect-and-go
- Měřitelnost při obsahu vodíku až 30 % v zemním plynu
- Indikátor kvality plynu pro kvantifikaci obsahu H2
Nejmenší bezpečnostní laserový skener od společnosti SICK – extrémně robustní a vysoce přesný
- Výška jen 80 mm
- Extrémně robustní vůči světlu, prachu a nečistotám díky skenovací technologii safeHDDM®
- Vysoce přesná měřená data prostřednictvím rozhraní Ethernet
- Dosah ochranného pole: 3 m, úhel skenování: 275°
- Až 128 volně konfigurovatelných polí
- Standardizovaná komunikační rozhraní
- Systémová zástrčka s konfigurační pamětí
Štíhlé, chytré, intuitivní ovládání – univerzální řešení pro detekci štítků
- Malé pouzdro s obzvláště štíhlým dolním ramenem (výška 5,5 mm)
- Detekuje četné štítky a fólie – dokonce i transparentní materiály
- Registruje mezery mezi štítky od velikosti 1 mm
- Displej zobrazuje kvalitu teach-in a funkční rezervu
- Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Detekuje pohyb. Bez kontaktu.
- Bezdotykové měření rychlosti, délky a pozice bez měřicí stupnice
- Kompatibilní s mnoha materiály, barvami a povrchy
- Velmi vysoká přesnost měření a reprodukovatelnost
- Laserová třída 1
- Robustní design, kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- Rozhraní TTL nebo HTL
- Funkce diagnostiky a parametrizace
Malá kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční tvary: 10 mm x 16 mm x 28 mm nebo 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 2 mm až 8 mm
- Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
- Třída krytí: IP68
- Teplotní rozsah: –25 °C až +75 °C
- Robustní pouzdro VISTAL®
- Malý konstrukční tvar s 270° indikací stavu spínání
Úzká kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční tvary: 5 mm x 5 mm x 25 mm nebo 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 0,8 až 4 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP67 nebo IP68
- Teplotní rozsah: –25 °C až +75 °C
- Robustní pouzdro VISTAL®
- Úzký konstrukční tvar s 270° indikací stavu spínání