Filtrovat podle:

663 shod:

Výsledky vyhledávání 649 - 663 z 663

Komplexní konfigurační software pro bezpečnostní jednotku od společnosti SICK
  • Jednoduchá logická propojení pomocí funkce Drag and drop
  • Až 255 certifikovaných funkčních bloků pro každou stanici Flexi Soft
  • Offline simulace projektu
  • Verifikace části projektu
  • Komplexní zpráva o projektu v jediném souboru
  • Podrobná nápověda pro zapojení
  • Volitelně licence pro automatizované stahování nebo pro bezpečnostní systémy
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní konstrukční velikost s vyšším rozlišením pro standardní výkonovou oblast
  • Systém motor-feedback pro standardní výkonovou oblast
  • 128 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 4 096 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • Vestavné a samostatně stojící provedení
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SKS36S/SKM36S-H...)
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat
Efektivní a snadné měření emisí
  • Měřitelné všechny typické parametry spalin (O2, CO, NOx, SO2)
  • Vybaveno kompletním systémem pro odběr vzorků (odběrný filtr měřeného plynu, chladič měřeného plynu a integrované čerpadlo měřeného plynu)
  • S certifikací MCERTS
  • Testováno podle normy EN 61000-6 a EMC a označeno CE
  • Výstup měřených hodnot analogový (4 ... 20 mA) nebo digitální (Modbus)
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Dokonalé zabezpečení jen s minimálními nároky na prostor
  • Typ 3 (norma IEC 61496), SIL2 (norma IEC 61508), PL d (norma EN ISO 13849)
  • Velikost ochranného pole 0,4 × 0,4 m až 1,5 × 1,5 m
  • Rozlišení 20 mm, 24 mm a 30 mm
  • Jen jeden přístroj: integrovaný vysílač a přijímač
  • Intuitivní obsluha jedním tlačítkem
  • Automatické seřízení
  • Synchronizace 2 systémů
  • Integrovaný opětovný rozběh / reset, EDM
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla
  • Pro malé až střední obsahy prachu
  • Instalace z jedné strany
  • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
  • Automatická kompenzace vyzařování pozadí, bez nutnosti instalace absorbéru světla
  • Pro střední až velký průměr kanálu
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivý, etablovaný a modulární
  • Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
  • Průchozí dutá hřídel s malou montážní hloubkou
  • Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
  • Komunikační rozhraní: SSI, PROFIBUS DP
  • Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
  • Magnetické snímání
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Dokonalé zabezpečení jen s minimálními nároky na prostor
  • Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849)
  • Velikost ochranného pole 0,4 × 0,4 m až 1,5 × 1,5 m
  • Rozlišení 20 mm, 24 mm a 30 mm
  • Jen jeden přístroj: integrovaný vysílač a přijímač
  • Intuitivní obsluha jedním tlačítkem
  • Automatické seřízení
  • Synchronizace 2 systémů
  • Integrovaný opětovný rozběh / reset, EDM
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoce kvalitní a přesné měření vzdálenosti
  • Rozsah měření 0,15 m … 300 m
  • Velice rychlé doby měření
  • Maximální přesnost, reprodukovatelnost a dostupnost systému
  • Pohodlné uvedení do provozu: podsvícený LCD displej s informacemi o diagnostice
  • Viditelné červené světlo a vyrovnávací držák s pružinovým systémem
  • Velký počet rozhraní: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Přesná detekce, kontrola a třídění barev
  • Možnost uložení jedné (CS8-1) nebo čtyř (CS8-4) barev
  • Snímací vzdálenost 12,5 mm nebo 60 mm
  • Krátká doba odezvy do 85 µs
  • Vysoké rozlišení barev
  • Zobrazení shody barev prostřednictvím sloupcového grafu
  • Velmi přesný světelný bod, vysoké geometrické rozlišení
  • Kovové pouzdro se dvěma otvory pro výstup světla (zaměnitelné)
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní propojení a integrované funkce pro ekonomicky výhodná řešení
  • Typ 2 (norma IEC 61496), PL c (norma EN ISO 13849)
  • Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
  • 7segmentový displej
  • Snímací dosah do 6 m
  • Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění (RES) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
  • Aktivní/pasivní varianty pro cenově výhodné zapojení
  • K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilita a univerzálnost díky kaskádování
  • Typ 2 (norma IEC 61496), PL c (norma EN ISO 13849)
  • Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
  • 7segmentový displej
  • Snímací dosah až 25 m
  • Kontrola stykačů (EDM) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
  • K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
  • Možnost kaskádování, až tři systémy
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Integrované funkce a snadná obsluha v osvědčeném průmyslovém provedení
  • Typ 2 (norma IEC 61496), PL c (norma EN ISO 13849)
  • Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
  • 7segmentový displej
  • Velký snímací dosah až 70 m
  • Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění (RES) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
  • K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní průmyslový design a snadná obsluha bez PC
  • Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849)
  • Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
  • Velký snímací dosah až 70 m
  • Kontrola stykačů (EDM) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
  • K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
  • 7segmentový displej
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Standardní senzor pro měřené vzdálenosti do 220 m
  • Rozsah měření 0,15 m … 50 m / 0,15 m … 130 m / 0,15 m … 220 m
  • Krátké procesy polohování díky velice rychlým dobám měření
  • Velice vysoká přesnost a reprodukovatelnost
  • Pohodlné uvedení do provozu: podsvícený LCD displej s informacemi o diagnostice
  • Jednoduchá koncepce montáže a vyrovnání: vyrovnávací držák s pružinou / viditelné červené světlo
  • Velký počet rozhraní: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 649 - 663 z 663