Filtrovat podle:
663 shod:
Komplexní konfigurační software pro bezpečnostní jednotku od společnosti SICK
- Jednoduchá logická propojení pomocí funkce Drag and drop
- Až 255 certifikovaných funkčních bloků pro každou stanici Flexi Soft
- Offline simulace projektu
- Verifikace části projektu
- Komplexní zpráva o projektu v jediném souboru
- Podrobná nápověda pro zapojení
- Volitelně licence pro automatizované stahování nebo pro bezpečnostní systémy
Kompaktní konstrukční velikost s vyšším rozlišením pro standardní výkonovou oblast
- Systém motor-feedback pro standardní výkonovou oblast
- 128 sinusových/kosinusových period na otáčku
- Absolutní poloha s rozlišením 4 096 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
- Rozhraní HIPERFACE®
- Vestavné a samostatně stojící provedení
- Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SKS36S/SKM36S-H...)
- V souladu se směrnicí RoHs
Efektivní a snadné měření emisí
- Měřitelné všechny typické parametry spalin (O2, CO, NOx, SO2)
- Vybaveno kompletním systémem pro odběr vzorků (odběrný filtr měřeného plynu, chladič měřeného plynu a integrované čerpadlo měřeného plynu)
- S certifikací MCERTS
- Testováno podle normy EN 61000-6 a EMC a označeno CE
- Výstup měřených hodnot analogový (4 ... 20 mA) nebo digitální (Modbus)
Dokonalé zabezpečení jen s minimálními nároky na prostor
- Typ 3 (norma IEC 61496), SIL2 (norma IEC 61508), PL d (norma EN ISO 13849)
- Velikost ochranného pole 0,4 × 0,4 m až 1,5 × 1,5 m
- Rozlišení 20 mm, 24 mm a 30 mm
- Jen jeden přístroj: integrovaný vysílač a přijímač
- Intuitivní obsluha jedním tlačítkem
- Automatické seřízení
- Synchronizace 2 systémů
- Integrovaný opětovný rozběh / reset, EDM
Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla
- Pro malé až střední obsahy prachu
- Instalace z jedné strany
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Automatická kompenzace vyzařování pozadí, bez nutnosti instalace absorbéru světla
- Pro střední až velký průměr kanálu
Spolehlivý, etablovaný a modulární
- Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
- Průchozí dutá hřídel s malou montážní hloubkou
- Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
- Komunikační rozhraní: SSI, PROFIBUS DP
- Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
- Magnetické snímání
Dokonalé zabezpečení jen s minimálními nároky na prostor
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849)
- Velikost ochranného pole 0,4 × 0,4 m až 1,5 × 1,5 m
- Rozlišení 20 mm, 24 mm a 30 mm
- Jen jeden přístroj: integrovaný vysílač a přijímač
- Intuitivní obsluha jedním tlačítkem
- Automatické seřízení
- Synchronizace 2 systémů
- Integrovaný opětovný rozběh / reset, EDM
Vysoce kvalitní a přesné měření vzdálenosti
- Rozsah měření 0,15 m … 300 m
- Velice rychlé doby měření
- Maximální přesnost, reprodukovatelnost a dostupnost systému
- Pohodlné uvedení do provozu: podsvícený LCD displej s informacemi o diagnostice
- Viditelné červené světlo a vyrovnávací držák s pružinovým systémem
- Velký počet rozhraní: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Přesná detekce, kontrola a třídění barev
- Možnost uložení jedné (CS8-1) nebo čtyř (CS8-4) barev
- Snímací vzdálenost 12,5 mm nebo 60 mm
- Krátká doba odezvy do 85 µs
- Vysoké rozlišení barev
- Zobrazení shody barev prostřednictvím sloupcového grafu
- Velmi přesný světelný bod, vysoké geometrické rozlišení
- Kovové pouzdro se dvěma otvory pro výstup světla (zaměnitelné)
Inteligentní propojení a integrované funkce pro ekonomicky výhodná řešení
- Typ 2 (norma IEC 61496), PL c (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
- 7segmentový displej
- Snímací dosah do 6 m
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění (RES) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
- Aktivní/pasivní varianty pro cenově výhodné zapojení
- K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
Flexibilita a univerzálnost díky kaskádování
- Typ 2 (norma IEC 61496), PL c (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
- 7segmentový displej
- Snímací dosah až 25 m
- Kontrola stykačů (EDM) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
- Možnost kaskádování, až tři systémy
Integrované funkce a snadná obsluha v osvědčeném průmyslovém provedení
- Typ 2 (norma IEC 61496), PL c (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
- 7segmentový displej
- Velký snímací dosah až 70 m
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění (RES) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
Robustní průmyslový design a snadná obsluha bez PC
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
- Velký snímací dosah až 70 m
- Kontrola stykačů (EDM) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
- K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
- 7segmentový displej
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
Standardní senzor pro měřené vzdálenosti do 220 m
- Rozsah měření 0,15 m … 50 m / 0,15 m … 130 m / 0,15 m … 220 m
- Krátké procesy polohování díky velice rychlým dobám měření
- Velice vysoká přesnost a reprodukovatelnost
- Pohodlné uvedení do provozu: podsvícený LCD displej s informacemi o diagnostice
- Jednoduchá koncepce montáže a vyrovnání: vyrovnávací držák s pružinou / viditelné červené světlo
- Velký počet rozhraní: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet