Filtrovat podle:
663 shod:
Spolehlivé a přesné až do 1 m
- Čtyři rozsahy měření od 50 mm do 1 000 mm
- Velice vysoká linearita až ±0,5 mm
- Přijímací prvek CMOS umožňuje přesné měření vzdálenosti nezávisle na barvě a lesku
- Laser s červeným světlem
- Volně škálovatelný analogový a digitální výstup
- Displej s intuitivně ovladatelnou navigací v menu
- Rozšířené možnosti nastavení (např. průměrování, externí funkce vypnutí laseru atd.)
Identifikace 1D kódů pomocí skeneru včetně dynamického zaostřování
- Velká, přizpůsobitelná hloubka ostrosti díky dynamickému přestavení zaostření
- Integrovaná funkční tlačítka, např. ke spuštění funkce automatického nastavení nebo vyhodnocení kvality čtení
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET a EtherNet/IP on board. Není potřeba dodatečná brána Ethernet Gateway (u druhu připojení „Ethernet”)
- Lepší rekonstrukce kódů SMART
- Vysoce flexibilní třídící a filtrační funkce
- Konfigurace se SOPAS, parametrizačním nástrojem pro všechny nové produkty společnosti SICK
- Integrovaný LED čárový diagram
- K dispozici rozšířené funkce dálkové diagnostiky a monitorování sítě pomocí Ethernetu
Specifikace a programování bezpečnostního aplikačního softwaru
- Strukturovaná specifikace softwaru pro definované bezpečnostní funkce
- Vytvoření bezpečnostního aplikačního softwaru podle modelu V v souladu s normou ČSN EN ISO 13849-1
- Přehledné programování a parametrizace bezpečnostní jednotky
- Provádění revizí kódu pro zajištění bezchybného softwaru
Specifikace bezpečnostních komponentů řídicích systémů dle normy
- Efektivní design bezpečnostního hardwaru včetně výběru a zapojení vhodných bezpečnostních komponentů řídicích systémů
- Zjištění dosažené úrovně vlastností (PL)
- Dimenzování ochranných krytů
- Výpočet dob doběhu a potřebných bezpečných vzdáleností
Spolehlivá verifikace a validace bezpečnostního řešení
- Vypracování verifikačního a validačního plánu s podrobným popisem zkušebního procesu pro následnou zkoušku bezpečnostního řešení
- Efektivní a transparentní provedení a dokumentace zkoušek
- Dokumentace odhalených chyb a odchylek a jejich korekce
Robustní motor feedback systém pro rychlou integraci do řešení pohonů
- Efektivní a cenově výhodný přenos dat díky digitálnímu, rychle implementovanému rozhraní BiSS C
- Prakticky bezúdržbový díky mechanické, bezbateriové MT převodovce
- Odolává vysoké zátěži díky robustnímu pouzdru a velkým mechanickým tolerancím díky systému bez kuličkových ložisek
- Standardizované rozhraní BiSS C umožňuje integraci do četných servomotorů bez dalších nákladů
- Rychlá instalace pomocí klíče s vnitřním šestihranem díky montážnímu šroubu již integrovanému v přístroji a dvěma šroubům pouzdra
- Průměr pouzdra 36 mm, délka 22 mm a slepá dutá hřídel o průměru 6 mm umožňují instalaci i do malých servomotorů
Vysokotlaký čítač průtoku plynu pro distribuci zemního plynu
- Nejmodernější technologie: ultrazvukové měření
- Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
- Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
- Možné kompaktní instalace čítačů
- Integrované přepočítávání objemu
- Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
- Bluetooth Low Energy (BLE)
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením v provedení s dutou hřídelí
- Motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE® v jednootáčkovém a víceotáčkovém provedení, kompatibilní s předními světovými hnacími systémy
- 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
- Absolutní poloha s rozlišením 32 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Mechanická flexibilita díky různým průměrům slepé a průchozí duté hřídele (průměr 8 až 15 mm), k dostání s různými statorovými spojkami
- Ochranná třída IP65
- Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SFS60S/SFM60S...)
Navrženo pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- Klasifikace ATEX II 3G / 3D díky modifikovanému pouzdru C4000
- Mutingová alternativa
- Samoučicí dynamické vymaskování pro detekci zboží
- Detekce směru
- Redukované rozlišení: 1 nebo 2 paprsky
- Možnost nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) objektů
- Paprskové kódování
- Potlačení mezer u objektů
Flexibilní enkodér s DIP spínači pro konfigurovatelné parametry
- Impulzy na otáčku: až 2 400
- Průměr pouzdra: 60 mm
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65
- Komunikační rozhraní: TTL/HTL
- Druhy připojení: zástrčka M12 nebo kabel
- Stavové LED, DIP spínač pro konfiguraci nastavení
Vidlicové snímače plug and play – stačí jen připojit.
- Jasně viditelné červené vysílané světlo
- Není nutné žádné nastavování: senzor je ihned připravený k provozu.
- Indikátor příjmu viditelný ze všech úhlů
- 5 velikostí vidlice s maximální hloubkou 120 mm a maximální šířkou 180 mm
- Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 67
Dokonalý senzor pro detekci velmi malých dílů a stanovení přesné pozice
- Vysoce přesný laser třídy 1
- Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
- Krátká doba odezvy: 100 μs
- Výstupní spínací prvek PNP a NPN
- Nastavitelné spínání na světlo/tmu
- Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
- Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Vyhodnocovací jednotka pro jednopaprskové bezpečnostní světelné závory systémů L4000
- Blokování opětovného spuštění (reset)
- Kontrola stykačů (EDM)
- Kaskádování jednopaprskových bezpečnostních světelných závor
- Rychlá doba odezvy
- Úzké pouzdro
Kompaktní, univerzální, přímé
- Kompaktní absolutní enkodér 60 mm až s 13 107 kroky
- Servopříruba
- Radiální konektorový výstup
- Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V
- Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru
- Ochranná třída IP68
- Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C
Kombinované měření prachu, objemového proudu, tlaku a teploty
- Není nutné žádné mechanické seřízení
- Vlastní test na základě automatického kontrolního cyklu
- Jednoduchá parametrizace a obsluha pomocí komfortního softwaru
- Pro teploty plynu do 200 °C
- Pro komíny s vnitřním průměrem od 0,7 m
VFS60 – robustní, všestranný a zdokonalený pro asynchronní motory
- Rozhraní TTL, HTL nebo Sinus 0,5 VSS
- Rozlišení až 65 536 impulzů na otáčku
- Individuální programování rozhraní, počtu impulzů a nulového impulzu
- Přímé programování prostřednictvím RS-485
- Excelentní vystředěný chod díky velké vzdálenosti kuličkových ložisek
- Mimořádná robustnost
- Ochranná třída IP65
- Mechanická flexibilita díky slepým a průchozím dutým hřídelím s průměrem od 8 mm do 15 mm, k dostání s různými statorovými spojkami
- Teplotní rozsah od –30 °C do +100 °C
- Izolované napojení hřídele je možné díky plastovému pouzdru
Měřené délky až 60 m, robustní design – lankový enkodér heavy-duty
- Měřené délky: 2 m ... 60 m
- Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní / měřených délek
- Velice robustní systém (stěrače nečistot, integrované kartáče)
- Vysoce kvalitní navíjecí mechanizmus a vstup lanka
- Vysoká třída krytí
- Vysoká odolnost vůči rázu a vibracím
- Možnost vysokého rozlišení
- Rozšiřitelné za pomoci externího příslušenství
Spolehlivý, etablovaný a modulární
- Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
- Plná hřídel s čelní přírubou nebo servopřírubou, slepá dutá hřídel, příslušenství adaptérů
- Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
- Komunikační rozhraní: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP nebo CANopen
- Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
- Magnetické snímání
Inteligentní řešení zpracování obrazu v komfortním balíčku senzorů
- Polohování, kontrola a měření při vysoké rychlosti
- Výkonný „vyhledávač objektů“, nezávisle na poloze, úhlu natočení a velikosti
- Jedinečné vyměnitelné pouzdro podporuje difuzor a nejrůznější optické příslušenství
- Uživatelsky přívětivá konfigurace krok za krokem pomocí PC
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Flexibilní rozhraní pro integraci do stroje a HMI design
2D-LiDAR senzor s velkým snímacím dosahem
- Vysoká spínací vzdálenost dosah i na tmavých površích
- Laserová technika bez rizika poškození zraku
- Vysoké úhlové rozlišení až 0,125°
- Vysoká necitlivost vůči slunečnímu záření a ostatním zdrojům infračerveného světla
- Synchronní monitorování až čtyř volně definovatelných polí
- Výstup dat měření v reálném čase prostřednictvím ethernetového rozhraní
- Snímání bez mezer s rovnoměrným bodem laseru přes plný úhel 360°
Spolehlivé a přesné měření objemového proudu v procesech
- Korozivzdorné převodníky z nerezové oceli nebo titanu
- Procesní tlak až 16 barů
- K dispozici nevýbušné provedení pro použití v zóně 2 (ATEX)
- Hermeticky utěsněné ultrazvukové převodníky
- Měření téměř bez poklesu tlaku a bez ovlivnění procesu
- Automatická kontrola funkčnosti s testováním nulového a referenčního bodu
Spolehlivá kontrola spodní hranice exploze v procesech
- Přístroj na zjišťování úniku plynu pro těkavé organické sloučeniny
- Certifikace podle normy EN 50271
- In-line verze pro přímé napojení na proces
- Pouzdro pro použití ve výbušných zónách 1 a 2 jako volitelný doplněk
- Modulární konstrukce pro flexibilní instalaci
- Integrované ředění měřeného plynu
- Všechna vedení plynu vyhřívaná
- Žádné pohyblivé díly
Kompaktní motor-feedback systém pro vysoce dynamické servopohony
- Motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE DSL®
- Kompaktní, robustní konstrukční provedení s průměrem 36 mm
- Měřitelné až 20 bitové rozlišení na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Možnost připojení externího snímače teploty
- E²Prom s volnou oblastí paměti 8 kB
- Certifikace podle SIL2 (platí pouze pro EKS/EKM36-2...)
- Histogram na dobu životnosti
Jednoduchá a chytrá kompletace produktů
- Pracovní LED dioda viditelná ze všech úhlů (360°)
- Snímací dosah až 2 m
- Flexibilní monitorovací výšky od 120 mm do 420 mm
- Odolná vůči odrazům a vůči okolnímu světlu
- Přepínatelná pracovní LED dioda: svítící nepřerušovaně nebo blikající
- Opticky potvrzuje správný přístup.