Filtrovat podle:

663 shod:

Výsledky vyhledávání 625 - 648 z 663

Spolehlivé a přesné až do 1 m
  • Čtyři rozsahy měření od 50 mm do 1 000 mm
  • Velice vysoká linearita až ±0,5 mm
  • Přijímací prvek CMOS umožňuje přesné měření vzdálenosti nezávisle na barvě a lesku
  • Laser s červeným světlem
  • Volně škálovatelný analogový a digitální výstup
  • Displej s intuitivně ovladatelnou navigací v menu
  • Rozšířené možnosti nastavení (např. průměrování, externí funkce vypnutí laseru atd.)
Nyní porovnat
Vybrat
Identifikace 1D kódů pomocí skeneru včetně dynamického zaostřování
  • Velká, přizpůsobitelná hloubka ostrosti díky dynamickému přestavení zaostření
  • Integrovaná funkční tlačítka, např. ke spuštění funkce automatického nastavení nebo vyhodnocení kvality čtení
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET a EtherNet/IP on board. Není potřeba dodatečná brána Ethernet Gateway (u druhu připojení „Ethernet”)
  • Lepší rekonstrukce kódů SMART
  • Vysoce flexibilní třídící a filtrační funkce
  • Konfigurace se SOPAS, parametrizačním nástrojem pro všechny nové produkty společnosti SICK
  • Integrovaný LED čárový diagram
  • K dispozici rozšířené funkce dálkové diagnostiky a monitorování sítě pomocí Ethernetu
Nyní porovnat
Vybrat
Specifikace a programování bezpečnostního aplikačního softwaru
  • Strukturovaná specifikace softwaru pro definované bezpečnostní funkce
  • Vytvoření bezpečnostního aplikačního softwaru podle modelu V v souladu s normou ČSN EN ISO 13849-1
  • Přehledné programování a parametrizace bezpečnostní jednotky
  • Provádění revizí kódu pro zajištění bezchybného softwaru
Nyní porovnat
Vybrat
Specifikace bezpečnostních komponentů řídicích systémů dle normy
  • Efektivní design bezpečnostního hardwaru včetně výběru a zapojení vhodných bezpečnostních komponentů řídicích systémů
  • Zjištění dosažené úrovně vlastností (PL)
  • Dimenzování ochranných krytů
  • Výpočet dob doběhu a potřebných bezpečných vzdáleností
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá verifikace a validace bezpečnostního řešení
  • Vypracování verifikačního a validačního plánu s podrobným popisem zkušebního procesu pro následnou zkoušku bezpečnostního řešení
  • Efektivní a transparentní provedení a dokumentace zkoušek
  • Dokumentace odhalených chyb a odchylek a jejich korekce
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní motor feedback systém pro rychlou integraci do řešení pohonů
  • Efektivní a cenově výhodný přenos dat díky digitálnímu, rychle implementovanému rozhraní BiSS C
  • Prakticky bezúdržbový díky mechanické, bezbateriové MT převodovce
  • Odolává vysoké zátěži díky robustnímu pouzdru a velkým mechanickým tolerancím díky systému bez kuličkových ložisek
  • Standardizované rozhraní BiSS C umožňuje integraci do četných servomotorů bez dalších nákladů
  • Rychlá instalace pomocí klíče s vnitřním šestihranem díky montážnímu šroubu již integrovanému v přístroji a dvěma šroubům pouzdra
  • Průměr pouzdra 36 mm, délka 22 mm a slepá dutá hřídel o průměru 6 mm umožňují instalaci i do malých servomotorů
Nyní porovnat
Vybrat
Vysokotlaký čítač průtoku plynu pro distribuci zemního plynu
  • Nejmodernější technologie: ultrazvukové měření
  • Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
  • Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
  • Možné kompaktní instalace čítačů
  • Integrované přepočítávání objemu
  • Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
  • Bluetooth Low Energy (BLE)
Nyní porovnat
Vybrat
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením v provedení s dutou hřídelí
  • Motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE® v jednootáčkovém a víceotáčkovém provedení, kompatibilní s předními světovými hnacími systémy
  • 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 32 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Mechanická flexibilita díky různým průměrům slepé a průchozí duté hřídele (průměr 8 až 15 mm), k dostání s různými statorovými spojkami
  • Ochranná třída IP65
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SFS60S/SFM60S...)
Nyní porovnat
Vybrat
Navrženo pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Klasifikace ATEX II 3G / 3D díky modifikovanému pouzdru C4000
  • Mutingová alternativa
  • Samoučicí dynamické vymaskování pro detekci zboží
  • Detekce směru
  • Redukované rozlišení: 1 nebo 2 paprsky
  • Možnost nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) objektů
  • Paprskové kódování
  • Potlačení mezer u objektů
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní enkodér s DIP spínači pro konfigurovatelné parametry
  • Impulzy na otáčku: až 2 400
  • Průměr pouzdra: 60 mm
  • Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
  • Třída krytí: IP65
  • Komunikační rozhraní: TTL/HTL
  • Druhy připojení: zástrčka M12 nebo kabel
  • Stavové LED, DIP spínač pro konfiguraci nastavení
Nyní porovnat
Vybrat
Vidlicové snímače plug and play – stačí jen připojit.
  • Jasně viditelné červené vysílané světlo
  • Není nutné žádné nastavování: senzor je ihned připravený k provozu.
  • Indikátor příjmu viditelný ze všech úhlů
  • 5 velikostí vidlice s maximální hloubkou 120 mm a maximální šířkou 180 mm
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Dokonalý senzor pro detekci velmi malých dílů a stanovení přesné pozice
  • Vysoce přesný laser třídy 1
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Krátká doba odezvy: 100 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP a NPN
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Vyhodnocovací jednotka pro jednopaprskové bezpečnostní světelné závory systémů L4000
  • Blokování opětovného spuštění (reset)
  • Kontrola stykačů (EDM)
  • Kaskádování jednopaprskových bezpečnostních světelných závor
  • Rychlá doba odezvy
  • Úzké pouzdro
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní, univerzální, přímé
  • Kompaktní absolutní enkodér 60 mm až s 13 107 kroky
  • Servopříruba
  • Radiální konektorový výstup
  • Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V
  • Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru
  • Ochranná třída IP68
  • Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Kombinované měření prachu, objemového proudu, tlaku a teploty
  • Není nutné žádné mechanické seřízení
  • Vlastní test na základě automatického kontrolního cyklu
  • Jednoduchá parametrizace a obsluha pomocí komfortního softwaru
  • Pro teploty plynu do 200 °C
  • Pro komíny s vnitřním průměrem od 0,7 m
Nyní porovnat
Vybrat
VFS60 – robustní, všestranný a zdokonalený pro asynchronní motory
  • Rozhraní TTL, HTL nebo Sinus 0,5 VSS
  • Rozlišení až 65 536 impulzů na otáčku
  • Individuální programování rozhraní, počtu impulzů a nulového impulzu
  • Přímé programování prostřednictvím RS-485
  • Excelentní vystředěný chod díky velké vzdálenosti kuličkových ložisek
  • Mimořádná robustnost
  • Ochranná třída IP65
  • Mechanická flexibilita díky slepým a průchozím dutým hřídelím s průměrem od 8 mm do 15 mm, k dostání s různými statorovými spojkami
  • Teplotní rozsah od –30 °C do +100 °C
  • Izolované napojení hřídele je možné díky plastovému pouzdru
Nyní porovnat
Vybrat
Měřené délky až 60 m, robustní design – lankový enkodér heavy-duty
  • Měřené délky: 2 m ... 60 m
  • Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní / měřených délek
  • Velice robustní systém (stěrače nečistot, integrované kartáče)
  • Vysoce kvalitní navíjecí mechanizmus a vstup lanka
  • Vysoká třída krytí
  • Vysoká odolnost vůči rázu a vibracím
  • Možnost vysokého rozlišení
  • Rozšiřitelné za pomoci externího příslušenství
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivý, etablovaný a modulární
  • Mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér, až 26 bitů
  • Plná hřídel s čelní přírubou nebo servopřírubou, slepá dutá hřídel, příslušenství adaptérů
  • Funkce nastavení nulové polohy, přednastavení prostřednictvím hardwaru/softwaru
  • Komunikační rozhraní: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP nebo CANopen
  • Elektronické seřízení, parametrizace rozlišení
  • Magnetické snímání
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní řešení zpracování obrazu v komfortním balíčku senzorů
  • Polohování, kontrola a měření při vysoké rychlosti
  • Výkonný „vyhledávač objektů“, nezávisle na poloze, úhlu natočení a velikosti
  • Jedinečné vyměnitelné pouzdro podporuje difuzor a nejrůznější optické příslušenství
  • Uživatelsky přívětivá konfigurace krok za krokem pomocí PC
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Flexibilní rozhraní pro integraci do stroje a HMI design
Nyní porovnat
Vybrat
2D-LiDAR senzor s velkým snímacím dosahem
  • Vysoká spínací vzdálenost dosah i na tmavých površích
  • Laserová technika bez rizika poškození zraku
  • Vysoké úhlové rozlišení až 0,125°
  • Vysoká necitlivost vůči slunečnímu záření a ostatním zdrojům infračerveného světla
  • Synchronní monitorování až čtyř volně definovatelných polí
  • Výstup dat měření v reálném čase prostřednictvím ethernetového rozhraní
  • Snímání bez mezer s rovnoměrným bodem laseru přes plný úhel 360°
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé a přesné měření objemového proudu v procesech
  • Korozivzdorné převodníky z nerezové oceli nebo titanu
  • Procesní tlak až 16 barů
  • K dispozici nevýbušné provedení pro použití v zóně 2 (ATEX)
  • Hermeticky utěsněné ultrazvukové převodníky
  • Měření téměř bez poklesu tlaku a bez ovlivnění procesu
  • Automatická kontrola funkčnosti s testováním nulového a referenčního bodu
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá kontrola spodní hranice exploze v procesech
  • Přístroj na zjišťování úniku plynu pro těkavé organické sloučeniny
  • Certifikace podle normy EN 50271
  • In-line verze pro přímé napojení na proces
  • Pouzdro pro použití ve výbušných zónách 1 a 2 jako volitelný doplněk
  • Modulární konstrukce pro flexibilní instalaci
  • Integrované ředění měřeného plynu
  • Všechna vedení plynu vyhřívaná
  • Žádné pohyblivé díly
Výroba této typové řady byla ukončena!
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní motor-feedback systém pro vysoce dynamické servopohony
  • Motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE DSL®
  • Kompaktní, robustní konstrukční provedení s průměrem 36 mm
  • Měřitelné až 20 bitové rozlišení na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Možnost připojení externího snímače teploty
  • E²Prom s volnou oblastí paměti 8 kB
  • Certifikace podle SIL2 (platí pouze pro EKS/EKM36-2...)
  • Histogram na dobu životnosti
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduchá a chytrá kompletace produktů
  • Pracovní LED dioda viditelná ze všech úhlů (360°)
  • Snímací dosah až 2 m
  • Flexibilní monitorovací výšky od 120 mm do 420 mm
  • Odolná vůči odrazům a vůči okolnímu světlu
  • Přepínatelná pracovní LED dioda: svítící nepřerušovaně nebo blikající
  • Opticky potvrzuje správný přístup.
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 625 - 648 z 663