Filtrovat podle:
663 shod:
Robustní elektromechanický bezpečnostní spínač polohy se zdvihátkem
- Normované kovové pouzdro
- Zdvihátko s kladkou z nerezové oceli
- 1 vývodka kabelu M20x1,5
- Spínací prvek se zpožděnou charakteristikou nebo mžikový spínací prvek až se čtyřmi kontakty
Kompaktní elektromechanický bezpečnostní spínač polohy s otočnou pákou
- Normované plastové pouzdro
- Otočná páka s plastovou kladkou
- 1 vývodka kabelu M20x1,5
- Spínací prvek se zpožděnou charakteristikou se třemi kontakty
Extraktivní měření snížené viditelnosti pro zvýšenou bezpečnost v tunelu
- Pravidelný funkční test s měřením znečištění
- Možnost provedení testu linearity se sadou filtrů
- Interní proplachovací vzduch pro dlouhé intervaly čištění
- Oznamování potřeby údržby (filtr a čištění)
- Funkce provozního deníku
- Možnost rozšíření o různá rozhraní nebo vstupní/výstupní moduly (např. PROFIBUS, Ethernet, analogový modul, ...)
Jiný způsob měření kyslíku
- Inovativní princip měření proudovými sondami
- Pevný fyzikální nulový bod a lineární měřicí signál
- Všechny díly pro vedení plynů jsou vyhřívané
- K dispozici verze pro vysoké teploty
- Krátká doba odezvy
- Ovládání až tří analyzátorů prostřednictvím jedné vyhodnocovací jednotky
Spolehlivá detekce při extrémně malém kompaktním tvaru
- Variabilní délky monitorování od 120 mm do 1 400 mm (rozšíření v krocích po 160 mm)
- Provozní dosah 7 m
- Doba odezvy 18 ms
- Rozlišení od 45 mm do 25 mm
- Kompletace produktů pomocí jasných pracovních LED diod na straně vysílače a přijímače
- Ochranná třída IP 65
- Odolnost vůči okolnímu světlu až 150 000 lx
Měření pozice a rychlosti pro lineární přímé pohony
- Bezkontaktní, absolutní snímání pozice a rychlosti bez referenční jízdy
- S rozhraním HIPERFACE® nebo SSI
- Měřicí délky až 4 m
- Pro vysoké rychlosti posuvu až do 10 m/s
- Spolehlivá měření i v případě znečištění a kondenzace na magnetickém pásu
- Malá, kompaktní čtecí hlava
- Certifikace dle SIL2 a PL d (Rozhraní HIPERFACE®)
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením
- Systém motor-feedback pro horní výkonovou oblast
- 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
- Absolutní poloha s rozlišením 37 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Rozhraní HIPERFACE®: programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
- Zásuvná hřídel nebo kónická hřídel s různými statorovými spojkami
- Vestavné, nástavbové nebo samostatně stojící provedení
- Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SRS50S/SRM50S...)
- V souladu se směrnicí RoHs
Čas na generační výměnu
- Přímá integrace do bezpečnostního systému sběrnice PROFINET IO
- Dosah ochranného pole 4 m, 5,5 m nebo 7 m
- 4 přepínatelné sestavy polí
- Řízený přepínač se 2 porty pro konektory měděného vodiče nebo optického kabelu
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Dálková diagnostika a konfigurace pomocí bezpečnostního řídicího systému
- Simultánní monitorování dvou ochranných polí
Univerzální plynoměr pro měřicí úlohy při těžbě plynu
- Vysoké rozpětí rozsahu měření
- Dimenzování pro aplikace s mokrým plynem
- Inteligentní diagnostika čítače vč. detekce mokrého plynu
- Možnost vzdálené údržby díky digitálním rozhraním
- 2vodičový transmitter s digitálním rozhraním HART®
- Plná integrace měření tlaku a teploty, přepočet objemu a výpočet průtoku energie
Velmi jednoduchá instalace a uvedení do provozu a zároveň vysoký výkon.
- Dynamický nebo statický způsob práce, přepínatelné
- Pouzdro ve formě vidlice a rámu, jednoduché seřízení
- Nastavitelná citlivost
- Nastavitelné uzamknutí tlačítka
- Robustní kovové pouzdro
- Nastavitelné prodloužení impulzu
- Možnost přepínání mezi Q a invertovaným Q
- Velmi rychlá doba odezvy
Vysoký výkon v osvědčeném mechanickém designu
- Výstupní ovladač pro inkrementální a komutační signály podle EIA 422
- Rozlišení až 65 536 impulzů na otáčku
- Komutační signály až 32 pólových párů
- Teplotní rozsah od –20 °C do +115 °C
- Různá mechanická rozhraní
Inteligentní propojení a maximální využitelnost v osvědčeném designu pro průmyslové využití
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro navržené pro použití v průmyslu
- Snímací dosah do 6 m
- Kontrola stykačů (EDM) a interní vlastní testování konfigurovatelné bez PC
- K dispozici standardizovaná připojovací technika M12
- 7segmentový displej
- Jedinečná verze A/P pro cenově výhodné propojení
Rozšíření funkcí pro C4000
- C4000 Standard: bypass, přepínání provozních režimů, taktový režim
- C4000 Advanced: bypass, přepínání provozních režimů, taktový režim
- C4000 Fusion: bypass, přepínání provozních režimů
- C4000 Palletizer: bypass, přepínání provozních režimů
- C4000 Entry/Exit: bypass, přepínání provozních režimů
Široké spektrum snímacích dosahů pro zajištění oblastí nebo ochranu před vstupem
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami
- Velký snímací dosah až 70 m
- Rozlišení 60 mm nebo 80 mm
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění, diagnostický výstup, rozhraní SDL
- 7segmentový displej
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
Vyhřívané čelní sklo pro jasný výhled
- Vyhřívané čelní sklo pro venkovní použití
- Volně stojící montážní řešení
- Kompaktní robustní tvar a velmi vysoká stabilita
- Snadná montáž a seřízení
- Ochrana přístroje proti vnějším vlivům
- Použitelné pro vícepaprskové bezpečnostní optoelektronické snímače M4000
Rozmanité a flexibilní použití i v drsných okolních podmínkách
- Typ 4 (norma IEC 61496), PL e (norma EN ISO 13849)
- Konfigurace prostřednictvím DIP spínače bez PC
- Vysoký snímací dosah až 19 m
- Integrovaná laserová seřizovací pomůcka a kontrolka seřízení
- Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami pro maximální flexibilitu montáže
- Vymaskování 1 paprsku / 2 paprsků
- Diagnostika prostřednictvím 7segmentového displeje – chybový kód přímo na přístroji
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Možnost kaskádování – až tři systémy nebo s jedním bezpečnostním laserovým skenerem
Odolný vůči rázům a vibracím optimální pro montáž do elektromotorů
- Výstupní driver pro inkrementální a komutační signály podle EIA 422
- Rozlišení až 2 048 impulzů na otáčku
- Komutační signály až 32 pólových párů
- Individuální programování rozhraní, počtu pólových párů a šířky nulového impulzu
- Vysoká odolnost vůči rázu a vibracím
- Systémová kompenzace chyb excentricity díky holistickému snímání
- Umožňuje velké úhlové rychlosti
Ultrazvukový plynoměr pro aplikace upstream
- Velké rozpětí rozsahu měření pokrývá rozsah pro více měření s clonami
- Včetně velmi přesně zhotoveného dílu vtokové trubky 10D
- Přesnost měření ± 1 % – bez kalibrace průtoku pod vysokým tlakem
- Možnost vzdálené diagnostiky
- Dimenzování pro aplikace s mokrým plynem
- Nová diagnostická funkce – detekce mokrého plynu
- Nenáročný na údržbu
Větší snímací dosah pro ještě větší flexibilitu
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- 7segmentový displej
- Taktový režim s vyhodnocovací jednotkou UE402
- Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
- Možnost kaskádování, až tři systémy
- Diagnostický výstup ADO (Application Diagnostic Output) pro indikaci znečištění
- Klonovací konektor – pro uložení konfigurace