Filtrovat podle:

663 shod:

Výsledky vyhledávání 577 - 600 z 663

Reflexní světelná mříž pro detekci velmi rychlých a transparentních objektů
  • Doba odezvy 0,6 ms
  • Osm viditelných vysílacích LED diod
  • Až osm PNP spínacích výstupních prvků a jeden výstup alarmu
  • Nastavení citlivosti potenciometrem
  • Polarizační filtr pro reflexní povrchy
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní světelná mříž pro celou řadu standardních aplikací
  • Počet paprsků až 128
  • Různé rozlišení paprsků 30 mm a 60 mm
  • Velká funkční rezerva pro snímací dosah do 12 m
  • Potenciometr pro nastavení citlivosti
  • Odolnost vůči okolnímu světlu až 150 000 lx
  • Robustní hliníkové pouzdro
  • PNP/NPN, výstup relé a testovací vstup
  • Optická synchronizace
Nyní porovnat
Vybrat
Specialista na vysokorychlostní aplikace
  • Infračervené vysílané světlo
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Krátká doba odezvy: 100 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP a NPN
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Jasná volba pro rozpoznávání transparentních etiket
  • Detekce transparentních, opacitních nebo potištěných etiket
  • Bez ovlivňování metalizovanými barvami
  • Doba odezvy: 250 µs
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Stabilní hliníkové pouzdro s třídou krytí IP 65
Nyní porovnat
Vybrat
Atmosféra musí odpovídat
  • Certifikováno podle IECEx a ANZEx
  • Spolehlivé kontinuální měření (24/7)
  • Automatické přepínání míst měření až pro 40 modulárně rozšiřitelných míst měření
  • Automatický alarm a protokolování alarmu
  • Systém ve standardním přenosném kontejneru
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé měření emisí skleníkových plynů
  • Spolehlivé měření s nízkou neurčitostí měření
  • Automatické přepínání až pro 5 míst měření
  • Softwarový balíček pro výpočet a záznam celkových emisí skleníkových plynů
  • Měření průtoku, tlaku a teploty v přístrojích IECEx s výbušnou zónou 1
  • K dispozici jako samostatná skříň nebo integrované do MINESIC700 TBS
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní řešení přístroje pro bezkontaktní měření proudění v tunelech
  • Moderní ultrazvuková technologie pro bezdotykové měření
  • Velký rozsah měření
  • Kompaktní design přístroje
  • Velmi jednoduchá montáž a uvedení do provozu
  • Odolný vůči znečištění
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní lankový enkodér pro použití uvnitř budov i venku
  • Rozsah měření: do 3 m
  • Kompaktní pouzdro
  • Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní
  • Robustní lanko o průměru 0,81 mm; volitelný stírač nečistot
  • Vysoká zatahovací síla
  • Příslušenství pro individuální vedení měřicího lanka
Nyní porovnat
Vybrat
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
  • ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
  • 7segmentový displej
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
  • Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
  • Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Identifikace 1D kódů pomocí kompaktního skeneru pro standardní aplikace
  • Velice kompaktní konstrukční provedení
  • Velice nízká hmotnost
  • Jednoduché uvedení do provozu
  • Rychlá a bezpečná identifikace i špatně tištěných nebo poškozených kódů
  • K dispozici jako varianta RS-232 (otevřený konec kabelu) a varianta USB
  • Integrované funkční tlačítko
  • Jeden vstup spouště a dva digitální výstupy pro Good Read/No Read (pouze u varianty RS-232)
  • CLV505 je k dispozici i jako rastrová verze
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní konstrukční tvar pro optimální integraci do bezpečnostních aplikací do typu 2
  • Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
  • Kompaktní konstrukční tvar se snímacím dosahem do 18 m
  • Plastové pouzdro, ABS
  • Třída krytí IP 67
  • Teplotní rozsah od –40 °C do +60 °C
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Standardní konstrukční tvar a velké snímací dosahy pro bezpečnostní aplikace do typu 2
  • Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
  • Kompaktní konstrukční tvar se snímacím dosahem do 35 m
  • Integrované vytápění
  • Třída krytí IP 67
  • Teplotní rozsah od –40 °C do +60 °C
Brzy bude ukončena výroba této typové řady!
Nyní porovnat
Vybrat
Mutingová spínací jednotka pro M4000 Advanced
  • Připojení 2 až 4 mutingových senzorů, externí mutingové kontrolky, ovládačů resetu a přemostění – override, signálu pro zastavení pásu
  • Funkce: monitorování simultánnosti, monitorování celkové doby mutingu, monitorování mezer senzorem, zkoušky senzorů, částečné vymaskování, konec mutingu prostřednictvím ESPE, integrované přemostění – override
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivý a osvědčený
  • Jednootáčkový absolutní enkodér
  • Rozlišení: až 15 bitů (32 768 kroků)
  • Elektrické rozhraní: SSI kód gray nebo gray zkrácený
  • Elektrické rozhraní: paralelní kód gray, gray zkrácený, binární, BCD
  • Funkce nulování (Zero Set)
  • Mechanická rozhraní: čelní příruba, servopříruba, slepá nebo průchozí dutá hřídel
  • Ochranná třída: až IP 66
Nyní porovnat
Vybrat
Programovatelný inkrementální enkodér s vysokým rozlišením a o průměru 2 a 2,5 palce
  • Impulzy na otáčku: až 65 536
  • Průměr pouzdra: 2 palce a 2,5 palce
  • Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
  • Třída krytí: IP65 a IP67
  • Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Druh připojení: zástrčka M12 a MS a kabel
  • S vysokým rozlišením, programovatelné, možná sada Remote Zero
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní, univerzální, přímé
  • Kompaktní absolutní enkodér 36 mm až s 3 723 kroky (pro jednootáčkový i víceotáčkový systém)
  • Servopříruba
  • Radiální kabelový výstup
  • Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V
  • Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru
  • Ochranná třída IP65
  • Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Pro náročné podmínky – lineární enkodér heavy-duty s měřicí délkou až 1,6 km
  • Bezdotykové měření délky – bezúdržbové, robustní, dlouhá životnost
  • Vysoká reprodukovatelnost (0,3 mm / 1 mm), vysoké rozlišení systému (0,1 mm)
  • Rozhraní SSI a PROFIBUS
  • Absolutní určování polohy
  • Měřené délky až do 1 700 m
  • Lze nasadit i za nejdrsnějších okolních podmínek
  • Velké rychlosti posuvu až 6,6 m/s
  • Tolerance vzdálenosti mezi čtecí hlavou a měřicím prvkem: až 55 mm ± 20 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Čas na generační výměnu
  • Přímá integrace do bezpečnostního systému sběrnice PROFINET IO
  • Dosah ochranného pole 4 m, 5,5 m nebo 7 m
  • 8 přepínatelných sestav polí
  • Řízený přepínač se 2 porty pro konektory měděného vodiče nebo optického kabelu
  • Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
  • Dálková diagnostika a konfigurace pomocí bezpečnostního řídicího systému
  • Simultánní monitorování dvou ochranných polí
Nyní porovnat
Vybrat
Optimalizovaná náročná analýza procesů
  • Vysoká selektivita díky velkému spektrálnímu rozlišení
  • Není nutná žádná kalibrace
  • Žádné pohyblivé díly, téměř neopotřebitelné provedení
  • Vyhřívaný měřicí článek s dlouhou dráhou
  • Technika měření horkých plynů
Výroba této typové řady byla ukončena!
Nyní porovnat
Vybrat
Přesné měření vzdálenosti pro přírodní objekty – do 70 m pro bílý objekt, 30 m pro černý objekt
  • Snímací dosah až 30 m pro černý objekt, 70 m pro bílý objekt
  • Velmi vysoká přesnost měření a opakovatelnost
  • Vyhřívané varianty pro použití v mrazírenských skladech
  • Robustní pouzdro (IP 65) z vysoce pevné hliníkové slitiny
  • Sériová rozhraní, analogové a digitální výstupy
  • Displej pro uvedení do provozu plug and play
Nyní porovnat
Vybrat
Elektromechanické blokovací zařízení pro monitorování dveří na závěsu
  • Normované plastové pouzdro
  • Plná hřídel z nerezové oceli o ø 10 mm
  • 1 vývodka kabelu M16x1,5
  • Spínací prvek se zpožděnou charakteristikou až se třemi kontakty
  • Nastavitelný spínací bod
  • Třída krytí IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní elektromechanický bezpečnostní spínač polohy se zdvihátkem
  • Normované plastové pouzdro
  • Zdvihátko s plastovou kladkou
  • 1 vývodka kabelu M20x1,5
  • Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se třemi kontakty
Nyní porovnat
Vybrat
Rychlá a efektivní detekce kouře pro každý tunel
  • Velmi rychlé a přesné měření na principu rozptýleného světla
  • Automatické kontrolní funkce
  • Kontrola znečištění
  • Topná komora pro odpařování kapiček mlhy
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní elektromechanický bezpečnostní spínač polohy s otočnou pákou
  • Normované kovové pouzdro
  • Kovová otočná páka s plastovou kladkou
  • 1 vývodka kabelu M20x1,5
  • Spínací prvek se zpožděnou charakteristikou nebo mžikový spínací prvek až se čtyřmi kontakty
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 577 - 600 z 663