Filtrovat podle:
663 shod:
Reflexní světelná mříž pro detekci velmi rychlých a transparentních objektů
- Doba odezvy 0,6 ms
- Osm viditelných vysílacích LED diod
- Až osm PNP spínacích výstupních prvků a jeden výstup alarmu
- Nastavení citlivosti potenciometrem
- Polarizační filtr pro reflexní povrchy
Robustní světelná mříž pro celou řadu standardních aplikací
- Počet paprsků až 128
- Různé rozlišení paprsků 30 mm a 60 mm
- Velká funkční rezerva pro snímací dosah do 12 m
- Potenciometr pro nastavení citlivosti
- Odolnost vůči okolnímu světlu až 150 000 lx
- Robustní hliníkové pouzdro
- PNP/NPN, výstup relé a testovací vstup
- Optická synchronizace
Specialista na vysokorychlostní aplikace
- Infračervené vysílané světlo
- Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
- Krátká doba odezvy: 100 μs
- Výstupní spínací prvek PNP a NPN
- Nastavitelné spínání na světlo/tmu
- Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
- Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Jasná volba pro rozpoznávání transparentních etiket
- Detekce transparentních, opacitních nebo potištěných etiket
- Bez ovlivňování metalizovanými barvami
- Doba odezvy: 250 µs
- Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
- Stabilní hliníkové pouzdro s třídou krytí IP 65
Atmosféra musí odpovídat
- Certifikováno podle IECEx a ANZEx
- Spolehlivé kontinuální měření (24/7)
- Automatické přepínání míst měření až pro 40 modulárně rozšiřitelných míst měření
- Automatický alarm a protokolování alarmu
- Systém ve standardním přenosném kontejneru
Spolehlivé měření emisí skleníkových plynů
- Spolehlivé měření s nízkou neurčitostí měření
- Automatické přepínání až pro 5 míst měření
- Softwarový balíček pro výpočet a záznam celkových emisí skleníkových plynů
- Měření průtoku, tlaku a teploty v přístrojích IECEx s výbušnou zónou 1
- K dispozici jako samostatná skříň nebo integrované do MINESIC700 TBS
Kompaktní řešení přístroje pro bezkontaktní měření proudění v tunelech
- Moderní ultrazvuková technologie pro bezdotykové měření
- Velký rozsah měření
- Kompaktní design přístroje
- Velmi jednoduchá montáž a uvedení do provozu
- Odolný vůči znečištění
Flexibilní lankový enkodér pro použití uvnitř budov i venku
- Rozsah měření: do 3 m
- Kompaktní pouzdro
- Modulární měřicí systém s velkým výběrem rozhraní
- Robustní lanko o průměru 0,81 mm; volitelný stírač nečistot
- Vysoká zatahovací síla
- Příslušenství pro individuální vedení měřicího lanka
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
- ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
- ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
- 7segmentový displej
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
- Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
Identifikace 1D kódů pomocí kompaktního skeneru pro standardní aplikace
- Velice kompaktní konstrukční provedení
- Velice nízká hmotnost
- Jednoduché uvedení do provozu
- Rychlá a bezpečná identifikace i špatně tištěných nebo poškozených kódů
- K dispozici jako varianta RS-232 (otevřený konec kabelu) a varianta USB
- Integrované funkční tlačítko
- Jeden vstup spouště a dva digitální výstupy pro Good Read/No Read (pouze u varianty RS-232)
- CLV505 je k dispozici i jako rastrová verze
Kompaktní konstrukční tvar pro optimální integraci do bezpečnostních aplikací do typu 2
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
- Kompaktní konstrukční tvar se snímacím dosahem do 18 m
- Plastové pouzdro, ABS
- Třída krytí IP 67
- Teplotní rozsah od –40 °C do +60 °C
Standardní konstrukční tvar a velké snímací dosahy pro bezpečnostní aplikace do typu 2
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
- Kompaktní konstrukční tvar se snímacím dosahem do 35 m
- Integrované vytápění
- Třída krytí IP 67
- Teplotní rozsah od –40 °C do +60 °C
Mutingová spínací jednotka pro M4000 Advanced
- Připojení 2 až 4 mutingových senzorů, externí mutingové kontrolky, ovládačů resetu a přemostění – override, signálu pro zastavení pásu
- Funkce: monitorování simultánnosti, monitorování celkové doby mutingu, monitorování mezer senzorem, zkoušky senzorů, částečné vymaskování, konec mutingu prostřednictvím ESPE, integrované přemostění – override
Spolehlivý a osvědčený
- Jednootáčkový absolutní enkodér
- Rozlišení: až 15 bitů (32 768 kroků)
- Elektrické rozhraní: SSI kód gray nebo gray zkrácený
- Elektrické rozhraní: paralelní kód gray, gray zkrácený, binární, BCD
- Funkce nulování (Zero Set)
- Mechanická rozhraní: čelní příruba, servopříruba, slepá nebo průchozí dutá hřídel
- Ochranná třída: až IP 66
Programovatelný inkrementální enkodér s vysokým rozlišením a o průměru 2 a 2,5 palce
- Impulzy na otáčku: až 65 536
- Průměr pouzdra: 2 palce a 2,5 palce
- Plná hřídel, slepá dutá hřídel, průchozí dutá hřídel
- Třída krytí: IP65 a IP67
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Druh připojení: zástrčka M12 a MS a kabel
- S vysokým rozlišením, programovatelné, možná sada Remote Zero
Kompaktní, univerzální, přímé
- Kompaktní absolutní enkodér 36 mm až s 3 723 kroky (pro jednootáčkový i víceotáčkový systém)
- Servopříruba
- Radiální kabelový výstup
- Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V
- Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru
- Ochranná třída IP65
- Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C
Pro náročné podmínky – lineární enkodér heavy-duty s měřicí délkou až 1,6 km
- Bezdotykové měření délky – bezúdržbové, robustní, dlouhá životnost
- Vysoká reprodukovatelnost (0,3 mm / 1 mm), vysoké rozlišení systému (0,1 mm)
- Rozhraní SSI a PROFIBUS
- Absolutní určování polohy
- Měřené délky až do 1 700 m
- Lze nasadit i za nejdrsnějších okolních podmínek
- Velké rychlosti posuvu až 6,6 m/s
- Tolerance vzdálenosti mezi čtecí hlavou a měřicím prvkem: až 55 mm ± 20 mm
Čas na generační výměnu
- Přímá integrace do bezpečnostního systému sběrnice PROFINET IO
- Dosah ochranného pole 4 m, 5,5 m nebo 7 m
- 8 přepínatelných sestav polí
- Řízený přepínač se 2 porty pro konektory měděného vodiče nebo optického kabelu
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Dálková diagnostika a konfigurace pomocí bezpečnostního řídicího systému
- Simultánní monitorování dvou ochranných polí
Optimalizovaná náročná analýza procesů
- Vysoká selektivita díky velkému spektrálnímu rozlišení
- Není nutná žádná kalibrace
- Žádné pohyblivé díly, téměř neopotřebitelné provedení
- Vyhřívaný měřicí článek s dlouhou dráhou
- Technika měření horkých plynů
Přesné měření vzdálenosti pro přírodní objekty – do 70 m pro bílý objekt, 30 m pro černý objekt
- Snímací dosah až 30 m pro černý objekt, 70 m pro bílý objekt
- Velmi vysoká přesnost měření a opakovatelnost
- Vyhřívané varianty pro použití v mrazírenských skladech
- Robustní pouzdro (IP 65) z vysoce pevné hliníkové slitiny
- Sériová rozhraní, analogové a digitální výstupy
- Displej pro uvedení do provozu plug and play
Elektromechanické blokovací zařízení pro monitorování dveří na závěsu
- Normované plastové pouzdro
- Plná hřídel z nerezové oceli o ø 10 mm
- 1 vývodka kabelu M16x1,5
- Spínací prvek se zpožděnou charakteristikou až se třemi kontakty
- Nastavitelný spínací bod
- Třída krytí IP 67
Kompaktní elektromechanický bezpečnostní spínač polohy se zdvihátkem
- Normované plastové pouzdro
- Zdvihátko s plastovou kladkou
- 1 vývodka kabelu M20x1,5
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se třemi kontakty
Rychlá a efektivní detekce kouře pro každý tunel
- Velmi rychlé a přesné měření na principu rozptýleného světla
- Automatické kontrolní funkce
- Kontrola znečištění
- Topná komora pro odpařování kapiček mlhy
- Robustní pouzdro z nerezové oceli