Filtrovat podle:
663 shod:
Výkonný, progresivní systém CEMS pro měření emisí
- Extraktivní analyzační systém za studena, testovaný podle normy EN 15267 a EN 14181
- Moduly analyzátoru plug and play s energetickým napájením 24 V
- Ovládací jednotka pro zobrazení všech měřených hodnot a stavových informací na jednom monitoru
- Externí senzory lze připojit přes rozhraní
Miniaturní senzory pro průmyslové aplikace
- Konstrukční typy: M4 až M5, průměr: 3 mm až 6,5 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 0,6 mm až 6 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP67
- Teplotní rozsah: −25 °C až +70 °C
- Robustní nerezové pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Trojnásobné spínací vzdálenosti, vizuální indikace zaměření, komunikace přes IO-Link
Průkopnické polohování pomocí provozních sběrnic
- Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
- Rychlosti posuvu realizovatelné až do 7 m/s
- Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
- Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
- Výstup polohy a rychlosti a také hlášení před selháním pomocí rozhraní průmyslové sběrnice
- Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Efektivní servisní služby díky spolehlivé dálkové údržbě
- Přístup zákazníků a integrátorů
- Specifické dokumenty pro příslušné zařízení k dispozici v případě potřeby
- Grafické uživatelské rozhraní pro Remote Infrastructure
- Kvalifikovaná vzdálená diagnostika
- Servisní nastavení: instalace, seřízení a zaškolení
- Základ pro Condition Monitoring a helpdesk
Magnetické přibližovací senzory v pouzdru ve tvaru kvádru
- Konstrukční tvar: 10 mm x 28 mm x 16 mm
- Spínací vzdálenosti: až 60 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
- Robustní pouzdro VISTAL®
- Detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, jako je např. nerezová ocel, hliník, plast nebo dřevo
- Vhodné řešení pro použití v oblasti s vysokou teplotou, kdy se permanentní magnet instaluje v oblasti s vysokou teplotou a senzor za ním v tepelně izolované oblasti.
Až na dno
- Hloubka ponoru až 100 m
- K dostání s různými délkami kabelu
- Rozsahy měření od 0 barů ... 0,1 baru do 0 barů … 25 barů
- Membrána z nerezové oceli
- Hermeticky uzavřené pouzdro z nerezové oceli s ochranným krytem z PA
- Materiál kabelu PUR, volitelně k dostání FEP kabel pro agresivní média
- Volitelné měření teploty s integrovaným prvkem Pt100
- Volitelná přepěťová ochrana
- Celá řada přímých a úhlových variant
- Různé připojovací techniky
- Splňuje požadavky kladené na třídu krytí IP65, IP66K a IP67.
Rychlé kamerové čtení a přiřazování kódů pro malé mezery mezi objekty
- Možnost výběru z variant kamery: 5, 9 nebo 12 megapixelů
- Vysoká intenzita osvětlení
- Velké zorné pole a vysoká hloubka ostrosti
- Výkonný procesor
- Dekódovací algoritmy založené na umělé inteligenci
- Trojrozměrné přiřazení kódu k objektu
- Malé pouzdro, identické s předchozím modelem Lector65x
- 2× obrazový kanál 1 GbE
Kontrola kvality s podporou umělé inteligence bez stresu
- Sada nástrojů Intelligent Inspection s podporou umělé inteligence
- Sada nástrojů Quality Inspection
- Výkonná CPU se čtyřjádrovým procesorem a AI akcelerátor
- Monochromatické nebo barevné zobrazování
- Až pět megapixelů a silné osvětlení
- Intuitivní webové uživatelské rozhraní
- Průmyslová sběrnice s duálním portem a vysokorychlostní I/O
- Podporuje SICK Nova, SICK AppSpace a HALCON
Přesná lokalizace, sledování a správa vybavení
- Rozšiřitelný lokalizační systém pro snímání údajů o pozici a stavu vybavení
- Sledovací funkce
- Nepřímá lokalizace objektů prostřednictvím fúze dat
- Geofencing: automatizované spuštění definovaných navazujících procesů, jakmile vybavení dosáhne určitých geografických zón nebo je opustí
- Management událostí
Snadná integrace senzoru do prostředí PoE
- Integruje přístroje bez rozhraní PoE do prostředí PoE
- Rozděluje signál PoE na 24 V napájecí napětí a datový kabel Ethernet
- LED ve víku pouzdra pro vizualizaci přijatých signálů senzoru
- Zapojení digitálních I/O
- Zásuvné elektrické spoje
- Kompaktní pouzdro
Snadné měření kyslíku
- Měřicí článek s dlouhou životností díky velmi kvalitnímu zpracování
- Vlastní monitorování měřicího článku
- K dispozici verze pro vysoké teploty
- Aplikace ZIRKOR Remote-App pro vzdálený přístup k analyzátoru
- Velmi krátká doba odezvy
Monitoring logistiky a diagnózy zrychlení rozhodovacích procesů
- Robustní sdružování a vizualizace dat senzorů SICK
- Moderní responzivní uživatelské rozhraní, k němuž je umožněn přístup prostřednictvím různých hardwarových zařízení
- Data Analysis Package na bázi časů, rychlostí čtení a typů čárových kódů
- Snadná instalace a parametrizace
- K dispozici časově omezená evaluační licence
Optimální zabezpečení při režimu údržby
- Monitorování klidového stavu a otáček
- 4 bezpečné polovodičové výstupy
- PL e (norma EN ISO 13849), SIL3 (norma IEC 61508), SILCL3 (norma EN 62061)
- Maximální vstupní frekvence 2 kHz
- Nastavitelné omezení otáček / frekvence monitorování v závislosti na variantě 0,1 až 9,9 Hz nebo 0,5 až 99 Hz
- 2 diagnostické výstupy pro zobrazení poruch a stavu
- Diagnostické LED
Inteligentní propojení a maximální využitelnost
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Vysílač/přijímač v jednom pouzdru, snímací dosah do 7,5 m
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění a diagnostický výstup
- Standardizovaná připojovací technika M12
- 7segmentový displej
- Konfigurační tlačítka pro nastavení na přístroji
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Volitelně lze integrovat: světelný indikátor, Actuator Sensor Interface
Výkonný, přizpůsobitelný 2D kamerový systém ve stísněném prostoru
- Sada nástrojů Quality Inspection pro lokalizaci, inspekci a měření a také pro kontrolu barvy
- Sada nástrojů Intelligent Inspection pro detekci anomálií a klasifikaci
- Podporuje picoCam2 a midiCam2
- Střední až vysoké rozlišení pro černobílé a barevné snímky
- Rychlé přizpůsobení díky plug-inu Nova
- Jednoduché webové konfigurační rozhraní
Propojuje provozní úroveň a IoT pomocí standardizovaných IT protokolů.
- Standard SICK pro integraci senzorů do vyšších sítí (např. MQTT)
- Konfigurace SensorApp na bázi uživatelského rozhraní
- Konfigurovatelné uživatelské rozhraní
- Snadný přístup ke Cloud Service společnosti SICK prostřednictvím služby SICK LiveConnect
- Použití softwaru s dalšími aplikacemi nebo jako samostatné řešení
- Identifikace všech připojených přístrojů stisknutím tlačítka
Snímače polohy pro T-drážku
- Snímač polohy pro přímou montáž do T-drážek na pneumatických válcích
- Varianty senzoru s rozsahy měření od 32 mm do 256 mm
- Analogové výstupy (pro proud nebo napětí), spínací výstup a IO-Link
- S adaptéry je možná montáž na jiná provedení válců (např. kruhový válec)
Multifunkční senzor pro měření výšky hladiny a teploty
- Kontinuální měření výšky hladiny a teploty a spínače výšky hladiny a teploty
- Měření nezávisle na materiálu zásobníku
- Sonda od 100 mm do 1 000 mm
- Displej a intuitivní navigace v menu
- Žádné mechanicky pohyblivé díly
- Třída krytí IP 67 a systém IO-Link 1.1
- Žádná slepá zóna v rozsahu měření
Výkonná detekce kontrastu a barev v malém, kompaktním pouzdru
- Technologie RGB pro nejlepší možnou detekci
- Spínací frekvence: až 70 kHz, jitter: 3 µs
- TwinEye-Technology® pro vysokou hloubku ostrosti a toleranci snímacího dosahu
- Různé varianty teach-in
- Barevný režim
- IO-Link a flexibilní nastavení senzoru
- Displej pro jednoduchou manipulaci se senzorem
Nastavitelné individuální prahové hodnoty
- Registr je řízen individuálními prahovými hodnotami.
- Speciální pouzdro: montáž pomocí samostatného šroubu
- Možnost fixní montáže dvou senzorů
- Detekuje 1 až 18 značek různé barvy
- Snadné učení pomocí tlačítka
Simultánní procesní monitorování až 6 měřených složek
- Simultánní měření až 6 složek
- K dispozici procesní kyvety do 60 bar a 200 °C
- Automatické přepínání míst měření
- Integrované seřizovací zařízení (volitelné vybavení)
- Ochranná zařízení pro měření toxických nebo hořlavých směsí
- Rozšířené ovládání prostřednictvím PC a softwaru SOPAS ET
- Flexibilní I/O modulární systém
Intuitivní konfigurační software pro bezpečnostní produkty od společnosti SICK
- Procesně orientovaná, intuitivní konfigurace krok za krokem pro celou řadu bezpečnostních produktů od společnosti SICK
- Verifikace a podávání zpráv – pro každý přístroj zvlášť nebo pro celý projekt
- Komplexní diagnostika včetně záznamníku dat
- Dodržování celosvětově uznávaných bezpečnostních norem