Filtrovat podle:

663 shod:

Výsledky vyhledávání 529 - 552 z 663

Identifikace 1D, 2D a DPM kódů pomocí kamery pro střední čtecí vzdálenosti
  • Čtečka kódů se senzorem až 2 Mpx
  • Flexibilní design optiky a filtru
  • Integrované výměnné, vysoce výkonné osvětlení
  • Intuitivní uživatelské rozhraní, s flexibilním řetězcem výsledků s volitelnými možnostmi analýzy kódu
  • Funkční tlačítka, laserový zaměřovač, akustický zpětnovazební signál a zpětnovazební LED
  • Paměťová karta MicroSD
Nyní porovnat
Vybrat
Přehledný a cenově výhodný management emisních dat
  • Záznam dat z měřicích přístrojů a zařízení prostřednictvím sběrnice
  • Vyhodnocení v souladu se směrnicí IED, EN 14181 QAL2 a volitelně QAL3 (CUSUM)
  • Spolehlivé ukládání s automatickým zálohováním
  • Ergonomické zobrazení pro permanentní kontrolu pravidel vyhodnocení a stavů přístroje
  • Rychlý přenos dat do řízení zařízení v taktu 5 s
Nyní porovnat
Vybrat
Větší využitelnost AGV díky přizpůsobení rychlosti v závislosti na počasí
  • Bezpečnostní systém pro automatické přepínání ochranných polí skeneru outdoorScan3 v závislosti na počasí
  • Komunikace mezi bezpečnostním laserovým skenerem a bezpečnostní jednotkou na bázi EtherNet/IPTM
  • Softwarový funkční blok lze dodatečně integrovat do jednotky Flexi Soft a skeneru outdoorScan3, takže se hodí pro jejich dovybavení
Nyní porovnat
Vybrat
Identifikace HF transpondérů pomocí RFID čtecí/zapisovací jednotky pro vysoké procesní rychlosti
  • 13,56MHz RFID čtecí a zapisovací jednotka pro čtecí dosahy do 240 mm
  • Komunikace transpondéru odpovídá standardu ISO 15693
  • Kompaktní, průmyslové konstrukční provedení s integrovanou anténou
  • Integrované protokoly dovolují přístup ke standardní technice provozní sběrnice
  • Výkonný procesor samostatně řeší úkoly řízení
  • Flexibilní řízení spouště
  • Podporuje klonování parametrů prostřednictvím paměťové karty MicroSD
  • Integrovaná diagnostická funkce
Nyní porovnat
Vybrat
Kamerový senzor All-in-One s flexibilní optikou a robustním pouzdrem
  • 2D Vision senzory s 1,3 a 1,9 megapixelu
  • Konfigurace sady nástrojů ve webovém prohlížeči
  • Programování nových SensorApp v SICK AppStudio
  • Flexibilní objektivy S-Mount a C-Mount a integrované osvětlení
  • Laserový zaměřovač, akustický signál a dioda zpětné vazby
  • Včetně časově omezené licence HALCON a SICK Algorithm Library
Nyní porovnat
Vybrat
Rychle a flexibilně – pro inspekční úlohy s velkým snímacím dosahem
  • 2D Vision senzor s 2,1 a 4,2 megapixelu
  • Konfigurace sady nástrojů ve webovém prohlížeči
  • Programování nových SensorApp v SICK AppStudio
  • Flexibilní objektiv C-Mount a integrované osvětlení
  • Laserový zaměřovač, akustický signál a dioda zpětné vazby
  • Včetně časově omezené licence HALCON a SICK Algorithm Library
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá klasifikace vozidel s volitelným počítáním náprav
  • Vysoce přesná klasifikace vozidel
  • Přídavná funkce počítání náprav
  • Výstup dat jako skupina bodů
  • Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
  • Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
  • Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Nyní porovnat
Vybrat
Rychle a flexibilně – pro inspekční úlohy s vysokou rychlostí
  • 2D Vision senzor s 1,7 megapixelu
  • Konfigurace sady nástrojů ve webovém prohlížeči
  • Programování nových SensorApp v SICK AppStudio
  • Flexibilní objektiv C-Mount a integrované osvětlení
  • Laserový zaměřovač, akustický signál a dioda zpětné vazby
  • Včetně časově omezené licence HALCON a SICK Algorithm Library
Nyní porovnat
Vybrat
Vhodný pro použití v náročném prostředí – 3D-LiDAR senzor s vícevrstvou technologií
  • Simultánní měření až 8 úrovní skenování
  • Odolnost vůči povětrnostním vlivům díky technologii vícenásobného odrazu a stupni krytí IP 69K
  • Kompaktní a lehká konstrukce: hmotnost 0,77 kg / 1 kg
  • Velký teplotní rozsah: –40 °C až +70 °C
  • Nízký příkon: 8 W
  • Flexibilní rozlišení různých úhlových rozlišení v oblasti skenování
  • Integrované sledování objektu
Nyní porovnat
Vybrat
Výkonný 2D-LiDAR senzor pro navigaci autonomních vozidel
  • Smíšený režim navigace
  • Vysoký snímací dosah: až 70 m na reflexní značce (až 35 m na černých cílech)
  • Vysoký vlastní výpočetní výkon a individuální konfigurace FTF
  • Měření, navigace a určení polohy s maximální přesností již od tří viditelných reflexních značek
  • Úhlové rozlišení až 0,1°
  • Navigace, údaje o prostoru a obrysu, reflexní značky, úhlová poloha a/nebo záznam prvotních dat
Nyní porovnat
Vybrat
Vzdálená správa a vzdálená diagnostika servisními odborníky ze společnosti SICK
  • Kontinuální monitorování stavu (Condition Monitoring) přístrojů zákazníka společností SICK se vzdáleným přístupem
  • Upozornění dříve, než nastanou problémy, včetně první diagnostiky a doporučení k jednání
  • Pravidelné reporty o stavu přístrojů od firmy SICK včetně vyhodnocení dat
  • Rychlá analýza problémů provedená servisními odborníky ze společnosti SICK
Nyní porovnat
Vybrat
2D-LiDAR senzor s velkým snímacím dosahem realizuje venkovní aplikace
  • Vysoký snímací dosah i na tmavých površích
  • Vysoké úhlové rozlišení až 0,0625°
  • Vysoká necitlivost vůči slunečnímu záření
  • Synchronní monitorování až šesti různých polí
  • Menší průměr bodu laseru i při velkých vzdálenostech
Nyní porovnat
Vybrat
Vhodný kabel pro jakýkoli komunikační standard
  • PROFIBUS, CANopen, Interbus, PROFINET, EtherNet/IP™ & Gigabit Ethernet
  • B-, D-, X-kodiert
  • Diverse Mantelmaterialien PUR-halogenfrei, PVC und TPE
  • Datenübermittlung bis 10 Gigabit/s
  • Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
Nyní porovnat
Vybrat
Decentralizované zapojení. Snadno a rychle.
  • 4 bis 10 Ports
  • Anzahl der Ports durch Y-Verteiler flexibel erweiterbar
  • Hochwertige Edelstahlgehäuse inklusive Schutzart IP69 für anspruchsvolle Applikationen
  • Hilfreiche LED-Anzeigen
  • Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Einfache Integration dank E-Plan
  • Vollumspritzter Verteiler
  • M8- und M12-Varianten
Nyní porovnat
Vybrat
Připojení vždy a¬všude
  • Umspritzte M8- und M12-Steckverbinder
  • A-, L- und T-Kodierung
  • Diverse Kabelmantelmaterialien: PUR-halogenfrei, PVC und PP
  • LED-Indikator
  • Schutzart bis IP69
  • Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
  • 3- bis 17-polige Steckverbinder
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní standardní inkrementální enkodéry pro průmyslové aplikace
  • Impulzy na otáčku: až 2 500
  • Průměr pouzdra: 36 mm nebo 50 mm
  • Plná hřídel a slepá dutá hřídel
  • Třída krytí: IP65
  • Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
  • Druh připojení: kabel nebo kabel se zástrčkou M12, M23
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé měření průtoku plynu v aplikacích s flérovým plynem
  • Měření s vysokým rozlišením a krátká doba odezvy
  • Inovativní design senzoru pro velmi vysokou rychlost plynu a teploty plynu do 280 °C
  • Optimální přenos signálu také při atmosférickém tlaku
  • Oddělená instalace řídicí jednotky ve vzdálenosti do 1 000 m
  • Jednocestná a vícecestná konfigurace, volitelná verze sondy
  • Kontrola nulového bodu v provozu dle podnikového standardu
  • Kontrolní cyklus pro automatickou vlastní diagnostiku / optimalizaci signálu
Nyní porovnat
Vybrat
Technologie Insulation Displacement Contact – rychlé a bezpečné zapojení
  • Varianten für relevante Lösungssegmente verfügbar: Signal-, Daten- und Leitungsübertragung
  • Schneid- und Federklemm-, Schraub-, Löt- oder Crimpanschluss möglich
  • Anspruchsvolle Applikationen: Dichtigkeit bis IP69 und adressierbares Edelstahlgehäuse
  • Umfangreiches Portfolio an M8-, M12-, M16- und M23-Steckverbindern
Nyní porovnat
Vybrat
Přesný, spolehlivý a kompaktní 2D-LiDAR senzor pro vnitřní i venkovní aplikace
  • Efektivní a cenově výhodné 2D LiDAR senzory pro rozsahy měření až do 50 m
  • Vynikající výkon za každého počasí díky technologii vícenásobného odrazu a inteligentním algoritmům
  • Robustní a kompaktní pouzdro s třídou krytí IP 67, s integrovaným vyhříváním a teplotním rozsahem od –40 °C do +60 °C
  • K dispozici varianty pro bezpečnostní aplikace s reléovými výstupy a certifikací VdS
  • Výstup dat měření pomocí ethernetového rozhraní v reálném čase
  • Počet digitálních výstupů rozšiřitelný pomocí modulů CAN
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé řešení pro bezpečnost vašich zařízení – originál od firmy SICK
  • Efektivní řešení pro výměnu ochranných zařízení FGS
  • Bezpečnostní světelný závěs nejnovější generace: deTec4
  • Držáky FlexFix pro jednoduché upevnění a seřízení závěsu deTec4
  • Adaptér pro připojení deTec4 ke stávajícím připojovacím prostorům FGS
  • Montážní úhelník pro montáž
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé a robustní ve spojení se sypkými materiály
  • Robustní konstrukce zařízení
  • Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
  • Necitlivost vůči tvorbě usazenin
  • Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
  • Procesní teplota až 250 °C
  • Velice vysoká reprodukovatelnost
  • K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
  • K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV330) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV320) až 80 m pro vertikální montáž
Nyní porovnat
Vybrat
Aplikace SensorApp pro určování polohy a orientace pojízdných podstavců
  • Automatické, spolehlivé určování pozice pro pojízdný podstavec
  • Určuje souřadnice x, y a z předních spodních rohů pojízdného podstavce
  • Zpracovává hodnoty vzdálenosti s rozlišením 510 × 420 pixelů na snímek
  • Pracovní oblast: 1 m až 3 m
  • Od pořízení snímku po přenos dat uplyne obvykle méně než 400 ms
Nyní porovnat
Vybrat
3D snímek – barevný výhled pro přesnou automatizaci továren
  • Až 30 barevných hloubkových snímků za vteřinu
  • Funguje při absolutní tmě a při denním světle až 40 klx
  • Rozlišení: 640 px × 512 px; hloubkové rozlišení se submilimetrovou přesností
  • Výstup 3D barevných dat prostřednictvím rozhraní Gigabit Ethernet
  • Teplotní rozsah: 0 °C ... 50 °C (podle pouzdra), třída krytí: IP67
  • Režim HDR
Nyní porovnat
Vybrat
Kontrastní snímač s laserem
  • Varianta laseru s rozsahem snímací vzdálenosti od 30 mm do 800 mm
  • Velmi malý a přesný laserový světelný bod (třída 2)
  • Vysoká spínací sekvence 17 kHz
  • Zobrazení spolehlivosti detekce na ovládacím panelu
  • Velmi přesný světelný bod
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 529 - 552 z 663