Filtrovat podle:
663 shod:
Identifikace 1D, 2D a DPM kódů pomocí kamery pro střední čtecí vzdálenosti
- Čtečka kódů se senzorem až 2 Mpx
- Flexibilní design optiky a filtru
- Integrované výměnné, vysoce výkonné osvětlení
- Intuitivní uživatelské rozhraní, s flexibilním řetězcem výsledků s volitelnými možnostmi analýzy kódu
- Funkční tlačítka, laserový zaměřovač, akustický zpětnovazební signál a zpětnovazební LED
- Paměťová karta MicroSD
Přehledný a cenově výhodný management emisních dat
- Záznam dat z měřicích přístrojů a zařízení prostřednictvím sběrnice
- Vyhodnocení v souladu se směrnicí IED, EN 14181 QAL2 a volitelně QAL3 (CUSUM)
- Spolehlivé ukládání s automatickým zálohováním
- Ergonomické zobrazení pro permanentní kontrolu pravidel vyhodnocení a stavů přístroje
- Rychlý přenos dat do řízení zařízení v taktu 5 s
Větší využitelnost AGV díky přizpůsobení rychlosti v závislosti na počasí
- Bezpečnostní systém pro automatické přepínání ochranných polí skeneru outdoorScan3 v závislosti na počasí
- Komunikace mezi bezpečnostním laserovým skenerem a bezpečnostní jednotkou na bázi EtherNet/IPTM
- Softwarový funkční blok lze dodatečně integrovat do jednotky Flexi Soft a skeneru outdoorScan3, takže se hodí pro jejich dovybavení
Identifikace HF transpondérů pomocí RFID čtecí/zapisovací jednotky pro vysoké procesní rychlosti
- 13,56MHz RFID čtecí a zapisovací jednotka pro čtecí dosahy do 240 mm
- Komunikace transpondéru odpovídá standardu ISO 15693
- Kompaktní, průmyslové konstrukční provedení s integrovanou anténou
- Integrované protokoly dovolují přístup ke standardní technice provozní sběrnice
- Výkonný procesor samostatně řeší úkoly řízení
- Flexibilní řízení spouště
- Podporuje klonování parametrů prostřednictvím paměťové karty MicroSD
- Integrovaná diagnostická funkce
Kamerový senzor All-in-One s flexibilní optikou a robustním pouzdrem
- 2D Vision senzory s 1,3 a 1,9 megapixelu
- Konfigurace sady nástrojů ve webovém prohlížeči
- Programování nových SensorApp v SICK AppStudio
- Flexibilní objektivy S-Mount a C-Mount a integrované osvětlení
- Laserový zaměřovač, akustický signál a dioda zpětné vazby
- Včetně časově omezené licence HALCON a SICK Algorithm Library
Rychle a flexibilně – pro inspekční úlohy s velkým snímacím dosahem
- 2D Vision senzor s 2,1 a 4,2 megapixelu
- Konfigurace sady nástrojů ve webovém prohlížeči
- Programování nových SensorApp v SICK AppStudio
- Flexibilní objektiv C-Mount a integrované osvětlení
- Laserový zaměřovač, akustický signál a dioda zpětné vazby
- Včetně časově omezené licence HALCON a SICK Algorithm Library
Spolehlivá klasifikace vozidel s volitelným počítáním náprav
- Vysoce přesná klasifikace vozidel
- Přídavná funkce počítání náprav
- Výstup dat jako skupina bodů
- Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
- Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
- Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému
Rychle a flexibilně – pro inspekční úlohy s vysokou rychlostí
- 2D Vision senzor s 1,7 megapixelu
- Konfigurace sady nástrojů ve webovém prohlížeči
- Programování nových SensorApp v SICK AppStudio
- Flexibilní objektiv C-Mount a integrované osvětlení
- Laserový zaměřovač, akustický signál a dioda zpětné vazby
- Včetně časově omezené licence HALCON a SICK Algorithm Library
Vhodný pro použití v náročném prostředí – 3D-LiDAR senzor s vícevrstvou technologií
- Simultánní měření až 8 úrovní skenování
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům díky technologii vícenásobného odrazu a stupni krytí IP 69K
- Kompaktní a lehká konstrukce: hmotnost 0,77 kg / 1 kg
- Velký teplotní rozsah: –40 °C až +70 °C
- Nízký příkon: 8 W
- Flexibilní rozlišení různých úhlových rozlišení v oblasti skenování
- Integrované sledování objektu
Výkonný 2D-LiDAR senzor pro navigaci autonomních vozidel
- Smíšený režim navigace
- Vysoký snímací dosah: až 70 m na reflexní značce (až 35 m na černých cílech)
- Vysoký vlastní výpočetní výkon a individuální konfigurace FTF
- Měření, navigace a určení polohy s maximální přesností již od tří viditelných reflexních značek
- Úhlové rozlišení až 0,1°
- Navigace, údaje o prostoru a obrysu, reflexní značky, úhlová poloha a/nebo záznam prvotních dat
Vzdálená správa a vzdálená diagnostika servisními odborníky ze společnosti SICK
- Kontinuální monitorování stavu (Condition Monitoring) přístrojů zákazníka společností SICK se vzdáleným přístupem
- Upozornění dříve, než nastanou problémy, včetně první diagnostiky a doporučení k jednání
- Pravidelné reporty o stavu přístrojů od firmy SICK včetně vyhodnocení dat
- Rychlá analýza problémů provedená servisními odborníky ze společnosti SICK
2D-LiDAR senzor s velkým snímacím dosahem realizuje venkovní aplikace
- Vysoký snímací dosah i na tmavých površích
- Vysoké úhlové rozlišení až 0,0625°
- Vysoká necitlivost vůči slunečnímu záření
- Synchronní monitorování až šesti různých polí
- Menší průměr bodu laseru i při velkých vzdálenostech
Vhodný kabel pro jakýkoli komunikační standard
- PROFIBUS, CANopen, Interbus, PROFINET, EtherNet/IP™ & Gigabit Ethernet
- B-, D-, X-kodiert
- Diverse Mantelmaterialien PUR-halogenfrei, PVC und TPE
- Datenübermittlung bis 10 Gigabit/s
- Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
Decentralizované zapojení. Snadno a rychle.
- 4 bis 10 Ports
- Anzahl der Ports durch Y-Verteiler flexibel erweiterbar
- Hochwertige Edelstahlgehäuse inklusive Schutzart IP69 für anspruchsvolle Applikationen
- Hilfreiche LED-Anzeigen
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Einfache Integration dank E-Plan
- Vollumspritzter Verteiler
- M8- und M12-Varianten
Připojení vždy a¬všude
- Umspritzte M8- und M12-Steckverbinder
- A-, L- und T-Kodierung
- Diverse Kabelmantelmaterialien: PUR-halogenfrei, PVC und PP
- LED-Indikator
- Schutzart bis IP69
- Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
- 3- bis 17-polige Steckverbinder
Kompaktní standardní inkrementální enkodéry pro průmyslové aplikace
- Impulzy na otáčku: až 2 500
- Průměr pouzdra: 36 mm nebo 50 mm
- Plná hřídel a slepá dutá hřídel
- Třída krytí: IP65
- Komunikační rozhraní: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- Druh připojení: kabel nebo kabel se zástrčkou M12, M23
Spolehlivé měření průtoku plynu v aplikacích s flérovým plynem
- Měření s vysokým rozlišením a krátká doba odezvy
- Inovativní design senzoru pro velmi vysokou rychlost plynu a teploty plynu do 280 °C
- Optimální přenos signálu také při atmosférickém tlaku
- Oddělená instalace řídicí jednotky ve vzdálenosti do 1 000 m
- Jednocestná a vícecestná konfigurace, volitelná verze sondy
- Kontrola nulového bodu v provozu dle podnikového standardu
- Kontrolní cyklus pro automatickou vlastní diagnostiku / optimalizaci signálu
Technologie Insulation Displacement Contact – rychlé a bezpečné zapojení
- Varianten für relevante Lösungssegmente verfügbar: Signal-, Daten- und Leitungsübertragung
- Schneid- und Federklemm-, Schraub-, Löt- oder Crimpanschluss möglich
- Anspruchsvolle Applikationen: Dichtigkeit bis IP69 und adressierbares Edelstahlgehäuse
- Umfangreiches Portfolio an M8-, M12-, M16- und M23-Steckverbindern
Přesný, spolehlivý a kompaktní 2D-LiDAR senzor pro vnitřní i venkovní aplikace
- Efektivní a cenově výhodné 2D LiDAR senzory pro rozsahy měření až do 50 m
- Vynikající výkon za každého počasí díky technologii vícenásobného odrazu a inteligentním algoritmům
- Robustní a kompaktní pouzdro s třídou krytí IP 67, s integrovaným vyhříváním a teplotním rozsahem od –40 °C do +60 °C
- K dispozici varianty pro bezpečnostní aplikace s reléovými výstupy a certifikací VdS
- Výstup dat měření pomocí ethernetového rozhraní v reálném čase
- Počet digitálních výstupů rozšiřitelný pomocí modulů CAN
Spolehlivé řešení pro bezpečnost vašich zařízení – originál od firmy SICK
- Efektivní řešení pro výměnu ochranných zařízení FGS
- Bezpečnostní světelný závěs nejnovější generace: deTec4
- Držáky FlexFix pro jednoduché upevnění a seřízení závěsu deTec4
- Adaptér pro připojení deTec4 ke stávajícím připojovacím prostorům FGS
- Montážní úhelník pro montáž
Spolehlivé a robustní ve spojení se sypkými materiály
- Robustní konstrukce zařízení
- Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
- Necitlivost vůči tvorbě usazenin
- Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
- Procesní teplota až 250 °C
- Velice vysoká reprodukovatelnost
- K dispozici certifikáty ATEX (1D/2D/1G/2G)
- K dispozici varianta s trubkovým prodloužením (LBV330) až 6 m a varianta s kabelovým prodloužením (LBV320) až 80 m pro vertikální montáž
Aplikace SensorApp pro určování polohy a orientace pojízdných podstavců
- Automatické, spolehlivé určování pozice pro pojízdný podstavec
- Určuje souřadnice x, y a z předních spodních rohů pojízdného podstavce
- Zpracovává hodnoty vzdálenosti s rozlišením 510 × 420 pixelů na snímek
- Pracovní oblast: 1 m až 3 m
- Od pořízení snímku po přenos dat uplyne obvykle méně než 400 ms
3D snímek – barevný výhled pro přesnou automatizaci továren
- Až 30 barevných hloubkových snímků za vteřinu
- Funguje při absolutní tmě a při denním světle až 40 klx
- Rozlišení: 640 px × 512 px; hloubkové rozlišení se submilimetrovou přesností
- Výstup 3D barevných dat prostřednictvím rozhraní Gigabit Ethernet
- Teplotní rozsah: 0 °C ... 50 °C (podle pouzdra), třída krytí: IP67
- Režim HDR