Filtrovat podle:
663 shod:
Malý konstrukční tvar pro optimální integraci do bezpečnostních aplikací do typu 2
- Bezpečnostní třídy: typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s testovacím zařízením produktové řady Flexi Classic (UE410-MU)
- Velmi malý konstrukční tvar (50 × 23,6 × 12,2 mm)
- Velmi robustní pouzdro VISTAL®
- Odolnost materiálu s atestem Ecolab
- Ochranná třída IP 66, IP 67 a IP 69K
- Teplotní rozsah od –40 °C do +60 °C
Od vývojářů pro vývojáře
- AppExplorer pro zobrazení a správu komponentů senzorových aplikací
- Grafický Flow Editor pro programování bloků
- AppMonitor pro vizualizaci výkonu systému a vytížení
- ViewBuilder pro vytváření webového grafického uživatelského rozhraní
- Debugger s vizualizací ve formě 2D a 3D obrázků
- Záznam a playback datových toků
Zašlete data svých senzorů do cloudu
- Standard SICK k propojení senzoru s jejich virtuální cloudovou instancí
- Bezpečná komunikace dat z úrovně senzorů do cloudu
- Předávání dat jiným aplikacím, jako jsou dashboards nebo systémy zákazníka
- Správa a přiřazení přístrojů v SICK AssetHub
- Možná integrace všech senzorů – nezávisle na výrobci
Bezpečná detekce objektů při vysokých rychlostech strojů
- Spínací frekvence 31,2 kHz při době odezvy 16 µs
- Vysoká dynamická oblast
- Multifunkční 7segmentový displej
- Zálohování úlohy pro jednoduchou změnu formátu
- Jednobodové, dvoubodové a dynamické teach-in
- Funkce master/slave
- Velký výběr různých optických vláken
Inteligentní a efektivní připojení mutingových signálů přímo na místě
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Vysílač/přijímač v jednom pouzdru, snímací dosah do 7,5 m
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění, diagnostický výstup, rozhraní SDL
- Muting ve spojení s mutingovou spínací jednotkou UE403
- 7segmentový displej
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
- Volitelně lze integrovat: světelný indikátor
Identifikace 1D, 2D a DPM kódů pomocí kompaktní kamery – ideální i pro miniaturní kódy
- Výkonná čtečka kódů DPM
- Kompaktní konstrukční tvar
- Bleskurychlá montáž snap-in
- Zaostřovací polohu lze nastavit ručně nebo automaticky pomocí technologie tekuté čočky
- Regulovatelné vícebarevné osvětlení s volitelným polarizačním filtrem
- Efekt lupy pro snímání nejmenších kódů
- Jednoduché automatické nastavení
- Integrované laserové měření vzdálenosti (ToF)
Rastrová lokalizace na bázi 2D kódu a vedení v dráze pomocí kompaktní kamery pro AGV
- Variabilní čtecí vzdálenosti od 50 mm do 500 mm
- Čte etikety s kódy Data Matrix a QR kódy
- Malé pouzdro s otočnou zástrčkovou jednotkou nebo se zástrčkovou jednotkou s flexibilním vedením kabelu
- Integrované měření úhlu jako seřizovací pomůcka při montáži
- Spolehlivé, snadné zálohování parametrů
- Odolné vůči interferenčnímu světlu
Optická vlákna od firmy SICK – důležité komponenty
- Velký výběr plastových a skleněných optických vláken
- Optická vlákna odolná vůči vysokým teplotám a chemikáliím
- K dispozici závitová a hladká pouzdra, světelné pásy (Array), verze se změnou směru o 90°
- Optika se zaostřením
- Princip přijímače s vysílačem a jednocestného snímání
- Plastový plášť, kovová ochranná hadice nebo teflonový plášť
Kamerový senzor All-in-One s elektrickým nastavením zaostření a robustním pouzdrem
- Předinstalovaná sada nástrojů Quality Inspection ze SICK Nova, která je součástí dodávky
- Kompaktní, robustní pouzdro IP65 s otočnou zástrčkovou jednotkou
- Výkonné LED, vysoce kvalitní objektiv a Teach Autofokus
- Četná komunikační rozhraní
- Realizace kompatibilních SICK AppSpace SensorApp
- Lze programovat se SICK AppStudio
Plochá kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční tvary: 20 mm x 32 mm x 8 mm nebo 25 mm x 50 mm x 10 mm
- Větší spínací vzdálenosti: 5 mm až 7 mm
- Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
- Třída krytí: IP67
- Teplotní rozsah: –25 °C až +70 °C
- Kovové pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Ploché pouzdro z robustního kovu
2D-LiDAR senzor s certifikátem VdS – chrání před vniknutím a přepadením
- Jediný laserový skener na trhu s certifikátem VdS (německý bezpečnostní certifikát)
- Nejvyšší třída „C“ s třídou prostředí II, resp. IVa
- Flexibilní připojení k napětí 9 V až 30 V DC
- 2 izolovaná relé (alarm) a jeden manipulační výstup
- Vysoký detekční rozsah 20 m, jak horizontálně, tak i vertikálně
- Až 10 volně definovatelných monitorovaných polí, inteligentní vyhodnocovací algoritmy
- Certifikované menu rychlého spuštění
- Na vyžádání lze dodat v 200 barvách RAL
Vysoká spolehlivost detekce při nebezpečných situacích venku
- Bezkontaktní měření díky radarové technologii
- Lze rozšířit max. na dva radarové senzory
- Vyhodnocení a spuštění alarmu prostřednictvím systému komunikační brány Telematic Data Collector
- Parametrizace senzorů pro konkrétní aplikaci
- Webové uživatelské rozhraní
Řeší složité aplikace průmyslového zpracování obrazu pomocí Deep Learning
- Inspekce pomocí Deep Learning
- Nástroje pro detekci anomálií a klasifikaci
- Běží v podporovaných kamerových senzorech SICK
- Labeling, školení, evaluace v přístroji nebo v aplikaci dStudio
- Webové uživatelské rozhraní
- Softwarové nástroje na bázi pravidel jsou součástí dodávky
- Plug-in podpora pro nástroje SICK Nova
Řešení pro přesné měření na dlouhé vzdálenosti
- Velký rozsah měření až 1 m
- Jednoduché nastavení prostřednictvím OLED displeje nebo konfiguračního softwaru SOPAS
- Samostatný přístroj bez externí zesilovací jednotky
- Robustní kovové pouzdro
- Nastavitelný analogový výstup (mA/V) a digitální výstup protitaktu se systémem IO-Link
- Přesné měření nezávisle na barvě nebo povrchu
- Rozmanité možnosti montáže
Přesné určení polohy konstrukčních dílů pro bin picking a depaletizaci
- Všechny funkce jsou přizpůsobené cílovým aplikacím
- Několik lokalizačních algoritmů vycházejících z CAD, geometrických vlastností dílů a AI
- Výběr různých 3D vision kamer, předem zkalibrovaných pro okamžité použití
- Zkouška zamezení kolizím
- Jednoduchá integrace s preferovanými modely robotů
Pro svět v pohybu
- Spolehlivé sdružování a vizualizace dat senzorů SICK
- Moderní responzivní uživatelské rozhraní, k němuž je umožněn přístup prostřednictvím různých hardwarových zařízení
- Data Analysis Package na bázi časů, rychlostí čtení a typů čárových kódů
- Snadná instalace a parametrizace
- K dispozici časově omezená vyhodnocovací licence
Servisní balíčky pro bezpečnost plánování, zaměřené na požadavky
- Modulární servisní dohoda za fixní cenu
- Pravidelná a plánovatelná kontrola zařízení
- Priorizovaný přístup k servisním odborníkům
- Celosvětově využitelná servisní síť
- V závislosti na rozsahu včetně vzdálené údržby nebo technické podpory přímo v místě instalace
- Možnost individuálního a flexibilního sestavení servisních služeb
Dynamická identifikace, měření a vážení objektů
- Identifikace, vážení, měření (délka/šířka/výška) objektů
- Modulární koncept systému pro flexibilní možnosti dovybavení a změny vybavení
- Integrovaná paměť alibi pro centrální ukládání dat LFT
- Certifikace dle MID a NTEP (OIML)
- Rozšířené řízení dopravních procesů např. pro oddělování objektů
Optimální průtokoměr pro měření plynu pomocí ultrazvukových plynoměrů od společnosti SICK
- Konfigurace s certifikací MID pro dráhy měření plynu s přístrojem FLOWSIC600
- Výkonné moduly pro náročná použití
- Každý modul má CPU, paměť a jednotné vstupy/výstupy
- Sympatický 7 grafický displej s dotykovým ovládáním
- Intuitivní uživatelské rozhraní na grafickém displeji a ve webovém prohlížeči
- Absolutní dálkový přístup prostřednictvím Ethernetu
- Předřazený procesor pro více drah měření
Senzory NAMUR pro prostředí s nebezpečím výbuchu
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Spínací vzdálenosti: 1 mm až 15 mm
- NAMUR podle DIN EN 60947-5-6
- Třída krytí: IP67
- Teplotní rozsah: –20 °C až +70 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Kategorie zařízení ATEX 1G a 2G
- Vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jednoduchý a inteligentní způsob kontroly impulzů
- Konstrukční typy: M18 a M30
- Spínací vzdálenosti: až 10 mm u zapuštěného provedení
- Kontrola impulzů a zrychlení
- Monitorovaná oblast: 6 až 12 000 impulzů/min. a 0,1 až 2 impulzy/s²
- Výstupní spínací prvek a výstup impulzu
- Inteligentní přemostění rozběhu
- Kontrola otáček, flexibilně nastavitelná pomocí dvou mezních hodnot
- Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Senzory odolné vůči vysokému tlaku pro hydraulické aplikace
- Konstrukční typy: M5, M8, M12 a M14
- Větší spínací vzdálenosti: 1 mm až 3 mm
- Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
- Třída krytí: IP68
- Teplotní rozsah: –25 °C až +100 °C
- Nerezové pouzdro s aktivní plochou ze stabilní velmi kvalitní keramiky
- Odolné vůči tlaku až do 500 barů a plynotěsné z čelní strany
- Očekávaná životnost až 1 milion tlakových cyklů
Asistenční systém pro detekci a měření řádku
- Zjištění trajektorie řádku (průběh řádku) a zobrazení absolutní polohy řádku pro automatickou příčnou regulaci
- Zobrazení objemu řádku pro automatickou regulaci rychlosti
- Integrovaný model vozidla pro výpočet správného vlastního pohybu
- Integrovaná funkce vlastní diagnostiky