Filtrovat podle:

663 shod:

Výsledky vyhledávání 505 - 528 z 663

Malý konstrukční tvar pro optimální integraci do bezpečnostních aplikací do typu 2
  • Bezpečnostní třídy: typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s testovacím zařízením produktové řady Flexi Classic (UE410-MU)
  • Velmi malý konstrukční tvar (50 × 23,6 × 12,2 mm)
  • Velmi robustní pouzdro VISTAL®
  • Odolnost materiálu s atestem Ecolab
  • Ochranná třída IP 66, IP 67 a IP 69K
  • Teplotní rozsah od –40 °C do +60 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Od vývojářů pro vývojáře
  • AppExplorer pro zobrazení a správu komponentů senzorových aplikací
  • Grafický Flow Editor pro programování bloků
  • AppMonitor pro vizualizaci výkonu systému a vytížení
  • ViewBuilder pro vytváření webového grafického uživatelského rozhraní
  • Debugger s vizualizací ve formě 2D a 3D obrázků
  • Záznam a playback datových toků
Nyní porovnat
Vybrat
Nyní porovnat
Vybrat
Zašlete data svých senzorů do cloudu
  • Standard SICK k propojení senzoru s jejich virtuální cloudovou instancí
  • Bezpečná komunikace dat z úrovně senzorů do cloudu
  • Předávání dat jiným aplikacím, jako jsou dashboards nebo systémy zákazníka
  • Správa a přiřazení přístrojů v SICK AssetHub
  • Možná integrace všech senzorů – nezávisle na výrobci
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečná detekce objektů při vysokých rychlostech strojů
  • Spínací frekvence 31,2 kHz při době odezvy 16 µs
  • Vysoká dynamická oblast
  • Multifunkční 7segmentový displej
  • Zálohování úlohy pro jednoduchou změnu formátu
  • Jednobodové, dvoubodové a dynamické teach-in
  • Funkce master/slave
  • Velký výběr různých optických vláken
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní a efektivní připojení mutingových signálů přímo na místě
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • Vysílač/přijímač v jednom pouzdru, snímací dosah do 7,5 m
  • Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění, diagnostický výstup, rozhraní SDL
  • Muting ve spojení s mutingovou spínací jednotkou UE403
  • 7segmentový displej
  • Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
  • Volitelně lze integrovat: světelný indikátor
Nyní porovnat
Vybrat
Identifikace 1D, 2D a DPM kódů pomocí kompaktní kamery – ideální i pro miniaturní kódy
  • Výkonná čtečka kódů DPM
  • Kompaktní konstrukční tvar
  • Bleskurychlá montáž snap-in
  • Zaostřovací polohu lze nastavit ručně nebo automaticky pomocí technologie tekuté čočky
  • Regulovatelné vícebarevné osvětlení s volitelným polarizačním filtrem
  • Efekt lupy pro snímání nejmenších kódů
  • Jednoduché automatické nastavení
  • Integrované laserové měření vzdálenosti (ToF)
Nyní porovnat
Vybrat
Rastrová lokalizace na bázi 2D kódu a vedení v dráze pomocí kompaktní kamery pro AGV
  • Variabilní čtecí vzdálenosti od 50 mm do 500 mm
  • Čte etikety s kódy Data Matrix a QR kódy
  • Malé pouzdro s otočnou zástrčkovou jednotkou nebo se zástrčkovou jednotkou s flexibilním vedením kabelu
  • Integrované měření úhlu jako seřizovací pomůcka při montáži
  • Spolehlivé, snadné zálohování parametrů
  • Odolné vůči interferenčnímu světlu
Nyní porovnat
Vybrat
Optická vlákna od firmy SICK – důležité komponenty
  • Velký výběr plastových a skleněných optických vláken
  • Optická vlákna odolná vůči vysokým teplotám a chemikáliím
  • K dispozici závitová a hladká pouzdra, světelné pásy (Array), verze se změnou směru o 90°
  • Optika se zaostřením
  • Princip přijímače s vysílačem a jednocestného snímání
  • Plastový plášť, kovová ochranná hadice nebo teflonový plášť
Nyní porovnat
Vybrat
Kamerový senzor All-in-One s elektrickým nastavením zaostření a robustním pouzdrem
  • Předinstalovaná sada nástrojů Quality Inspection ze SICK Nova, která je součástí dodávky
  • Kompaktní, robustní pouzdro IP65 s otočnou zástrčkovou jednotkou
  • Výkonné LED, vysoce kvalitní objektiv a Teach Autofokus
  • Četná komunikační rozhraní
  • Realizace kompatibilních SICK AppSpace SensorApp
  • Lze programovat se SICK AppStudio
Nyní porovnat
Vybrat
Plochá kvádrová pouzdra pro použití v průmyslovém prostředí
  • Konstrukční tvary: 20 mm x 32 mm x 8 mm nebo 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Větší spínací vzdálenosti: 5 mm až 7 mm
  • Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
  • Třída krytí: IP67
  • Teplotní rozsah: –25 °C až +70 °C
  • Kovové pouzdro, aktivní plocha z plastu
  • Ploché pouzdro z robustního kovu
Nyní porovnat
Vybrat
2D-LiDAR senzor s certifikátem VdS – chrání před vniknutím a přepadením
  • Jediný laserový skener na trhu s certifikátem VdS (německý bezpečnostní certifikát)
  • Nejvyšší třída „C“ s třídou prostředí II, resp. IVa
  • Flexibilní připojení k napětí 9 V až 30 V DC
  • 2 izolovaná relé (alarm) a jeden manipulační výstup
  • Vysoký detekční rozsah 20 m, jak horizontálně, tak i vertikálně
  • Až 10 volně definovatelných monitorovaných polí, inteligentní vyhodnocovací algoritmy
  • Certifikované menu rychlého spuštění
  • Na vyžádání lze dodat v 200 barvách RAL
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoká spolehlivost detekce při nebezpečných situacích venku
  • Bezkontaktní měření díky radarové technologii
  • Lze rozšířit max. na dva radarové senzory
  • Vyhodnocení a spuštění alarmu prostřednictvím systému komunikační brány Telematic Data Collector
  • Parametrizace senzorů pro konkrétní aplikaci
  • Webové uživatelské rozhraní
Nyní porovnat
Vybrat
Řeší složité aplikace průmyslového zpracování obrazu pomocí Deep Learning
  • Inspekce pomocí Deep Learning
  • Nástroje pro detekci anomálií a klasifikaci
  • Běží v podporovaných kamerových senzorech SICK
  • Labeling, školení, evaluace v přístroji nebo v aplikaci dStudio
  • Webové uživatelské rozhraní
  • Softwarové nástroje na bázi pravidel jsou součástí dodávky
  • Plug-in podpora pro nástroje SICK Nova
Nyní porovnat
Vybrat
Řešení pro přesné měření na dlouhé vzdálenosti
  • Velký rozsah měření až 1 m
  • Jednoduché nastavení prostřednictvím OLED displeje nebo konfiguračního softwaru SOPAS
  • Samostatný přístroj bez externí zesilovací jednotky
  • Robustní kovové pouzdro
  • Nastavitelný analogový výstup (mA/V) a digitální výstup protitaktu se systémem IO-Link
  • Přesné měření nezávisle na barvě nebo povrchu
  • Rozmanité možnosti montáže
Nyní porovnat
Vybrat
Přesné určení polohy konstrukčních dílů pro bin picking a depaletizaci
  • Všechny funkce jsou přizpůsobené cílovým aplikacím
  • Několik lokalizačních algoritmů vycházejících z CAD, geometrických vlastností dílů a AI
  • Výběr různých 3D vision kamer, předem zkalibrovaných pro okamžité použití
  • Zkouška zamezení kolizím
  • Jednoduchá integrace s preferovanými modely robotů
Nyní porovnat
Vybrat
Pro svět v pohybu
  • Spolehlivé sdružování a vizualizace dat senzorů SICK
  • Moderní responzivní uživatelské rozhraní, k němuž je umožněn přístup prostřednictvím různých hardwarových zařízení
  • Data Analysis Package na bázi časů, rychlostí čtení a typů čárových kódů
  • Snadná instalace a parametrizace
  • K dispozici časově omezená vyhodnocovací licence
Nyní porovnat
Vybrat
Servisní balíčky pro bezpečnost plánování, zaměřené na požadavky
  • Modulární servisní dohoda za fixní cenu
  • Pravidelná a plánovatelná kontrola zařízení
  • Priorizovaný přístup k servisním odborníkům
  • Celosvětově využitelná servisní síť
  • V závislosti na rozsahu včetně vzdálené údržby nebo technické podpory přímo v místě instalace
  • Možnost individuálního a flexibilního sestavení servisních služeb
Nyní porovnat
Vybrat
Dynamická identifikace, měření a vážení objektů
  • Identifikace, vážení, měření (délka/šířka/výška) objektů
  • Modulární koncept systému pro flexibilní možnosti dovybavení a změny vybavení
  • Integrovaná paměť alibi pro centrální ukládání dat LFT
  • Certifikace dle MID a NTEP (OIML)
  • Rozšířené řízení dopravních procesů např. pro oddělování objektů
Nyní porovnat
Vybrat
Optimální průtokoměr pro měření plynu pomocí ultrazvukových plynoměrů od společnosti SICK
  • Konfigurace s certifikací MID pro dráhy měření plynu s přístrojem FLOWSIC600
  • Výkonné moduly pro náročná použití
  • Každý modul má CPU, paměť a jednotné vstupy/výstupy
  • Sympatický 7 grafický displej s dotykovým ovládáním
  • Intuitivní uživatelské rozhraní na grafickém displeji a ve webovém prohlížeči
  • Absolutní dálkový přístup prostřednictvím Ethernetu
  • Předřazený procesor pro více drah měření
Nyní porovnat
Vybrat
Senzory NAMUR pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Konstrukční typy: M8 až M30
  • Spínací vzdálenosti: 1 mm až 15 mm
  • NAMUR podle DIN EN 60947-5-6
  • Třída krytí: IP67
  • Teplotní rozsah: –20 °C až +70 °C
  • Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
  • Kategorie zařízení ATEX 1G a 2G
  • Vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nyní porovnat
Vybrat
Jednoduchý a inteligentní způsob kontroly impulzů
  • Konstrukční typy: M18 a M30
  • Spínací vzdálenosti: až 10 mm u zapuštěného provedení
  • Kontrola impulzů a zrychlení
  • Monitorovaná oblast: 6 až 12 000 impulzů/min. a 0,1 až 2 impulzy/s²
  • Výstupní spínací prvek a výstup impulzu
  • Inteligentní přemostění rozběhu
  • Kontrola otáček, flexibilně nastavitelná pomocí dvou mezních hodnot
  • Flexibilní nastavení senzoru, monitorování, rozšířená diagnostika a vizualizace prostřednictvím systému IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Senzory odolné vůči vysokému tlaku pro hydraulické aplikace
  • Konstrukční typy: M5, M8, M12 a M14
  • Větší spínací vzdálenosti: 1 mm až 3 mm
  • Elektrické provedení: DC 3/4 vodiče
  • Třída krytí: IP68
  • Teplotní rozsah: –25 °C až +100 °C
  • Nerezové pouzdro s aktivní plochou ze stabilní velmi kvalitní keramiky
  • Odolné vůči tlaku až do 500 barů a plynotěsné z čelní strany
  • Očekávaná životnost až 1 milion tlakových cyklů
Nyní porovnat
Vybrat
Asistenční systém pro detekci a měření řádku
  • Zjištění trajektorie řádku (průběh řádku) a zobrazení absolutní polohy řádku pro automatickou příčnou regulaci
  • Zobrazení objemu řádku pro automatickou regulaci rychlosti
  • Integrovaný model vozidla pro výpočet správného vlastního pohybu
  • Integrovaná funkce vlastní diagnostiky
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 505 - 528 z 663