Filtrovat podle:
661 shod:
Optoelektronický snímač se světelným pásem pro detekci plochých objektů
- Vysílač a přijímač v jednom pouzdru v kombinaci s odrazkou
- Detekce objektů > 1 mm nebo > 3, 5, 10 mm, v závislosti na výšce detekce
- ASIC od firmy SICK
- Viditelný, homogenní světelný pás (PinPoint LED)
- Technologie AutoAdapt (prediktivní údržba) a potlačení dopravníkového pásu
Expert na kontinuální měření celkového uhlovodíku
- Standardní 19 pouzdro pro jednoduchou integraci do typických průmyslových systémů
- Prostorově úsporné nástěnné pouzdro (samostatné)
- Téměř bezúdržbové ejektorové čerpadlo pro přepravu testovaného plynu
- Interní katalyzátor (volitelné vybavení) pro čištění vodního plynu s malým obsahem dusíku a spalovacího vzduchu
- Automatická regulace a kompenzace kolísání tlaku v procesu
- Ochranný filtr na vstupu měřeného plynu
- Vysoká linearita (≤ 2 %) pro velmi malé až velké rozsahy měření
- Prověřený z hlediska vhodnosti podle norem EN 15267 a EN 14181
Programovatelný inkrementální enkodér s měřicím kolečkem a vysokým rozlišením
- Univerzálně použitelné, otočné rameno pružiny
- Obvod kolečka 300 mm s O-kroužkem z NBR70
- Montážní rameno a měřicí kolečka z hliníku
- Programovatelné výstupní napětí, poloha nulového impulzu, šířka nulového impulzu a počet impulzů.
- Připojení: radiální konektorové připojení M12 nebo radiální nebo axiální kabelové připojení
- Elektrická rozhraní: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull
- Možné vzdálené nastavení nulové polohy
Senzor Condition Monitoring pro monitorování vibrací, otřesů a teploty
- 3osá detekce vibrací (± 8 g) a otřesů (až 200 g) pomocí prvků MEMS
- Měření kontaktní teploty –40 ... +80 °C
- Konfigurovatelné prahové hodnoty
- Monitorování vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu
- Mezní hodnoty vibrací podle normy ISO 10816-3
- Kompaktní nerezové pouzdro s krytím až IP68
- LED indikátor stavu
- Spínací výstup jako alarm a IO-Link
Spolehlivé, rychlé, přesné polohování
- Rozsah měření až 300 m
- Velký počet rozhraní provozní sběrnice
- K dispozici hlášení před selháním a diagnostické údaje
- Displej s intuitivní strukturou menu a dobře viditelnými stavovými LED kontrolkami
- Malé, robustní kovové pouzdro
- 3D vyrovnávací držák s rychlouzávěrem k dostání jako příslušenství
- Podélné otvory pro seřízení nulového bodu při výměně přístroje
Inovativní technologie TwinEye pro lepší rozpoznání kontrastu
- Technologie TwinEye pro zvýšenou hloubku ostrosti a toleranci snímacího dosahu
- Spínací frekvence 50 kHz a jitter 5 μs
- Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky vysokému dynamickému rozsahu
- 7segmentový displej
- Barevný režim
- Zpětná vazba při montáži
- IO-Link a funkce automatizace
- Flexibilní nastavení senzoru díky různým parametrům senzoru
Konfigurovatelná, intuitivní a spolehlivá 3D inspekce pohyblivých dílů
- 3D inspekce pohyblivých dílů
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Integrovaná analýza obrazu
- Jednoduchý koncept výměny
- 3D snímky s vysokým rozlišením s překrýváním intenzity
- 3D data kalibrovaná z výrobního závodu, skutečné hodnoty v mm ve všech dimenzích
- Robustní kovové pouzdro IP 67
Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla prověřený z hlediska vhodnosti
- Pro velmi malé až střední obsahy prachu
- Instalace z jedné strany
- Kontrola znečištění
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Automatická kompenzace vyzařování pozadí, bez nutnosti instalace absorbéru světla
- Pro střední až velký průměr kanálu
Hospodárné a bezkontaktní měření úhlu a snímání polohy
- Rozsah měření úhlu 0° ... 360°
- 12bitové rozlišení (odpovídá 0,09°)
- Možnost definovat až 32 úhlových oken
- Třída krytí IP67, IP68
- Provozní teplota –40 °C … +80 °C
- IO-Link 1.1 a až 3 digitální výstupy
- Nastavení nulového bodu prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo kabelu
- Rozsáhlá procesní data a inteligentní diagnostické funkce
Flexibilní technické řešení pro vzdálený servis a technickou podporu
- Vzdálený přístup prostřednictvím zabezpečeného datového připojení
- Bezpečná a stabilní komunikační platforma
- Jednoduchá a flexibilní integrace do stávající infrastruktury IT
- Transparentní a přehledné zobrazení systému a historie
- K dispozici jsou zprávy o připojení a specifické dokumenty k systému.
- Nezávislost na místě díky možnosti 4G mobilní sítě
Ekonomický standard pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční tvar: 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- Spínací vzdálenosti: až 5 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah: –25 °C až +75 °C
- Plastové pouzdro
Rozvíjejte svůj potenciál pomocí našich školení zaměřených na metody a Soft Skills SICK.
- Online a prezenční školení
- Společná účast na školeních se zaměstnanci společnosti SICK
- Interaktivní a praktické koncepty školení
- Certifikát jako doklad o absolvování kurzu
- Výměna zkušeností a navazování kontaktů s odborníky
Transmisiometr pro sledování koncentrací prachu
- Pro střední až vysoké obsahy prachu
- Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
- Pro malé až střední dráhy měření
Spolehlivé řešení pro bezpečnost vašich zařízení – originál od firmy SICK
- Efektivní řešení pro výměnu ochranných zařízení MSL
- Vícepaprsková bezpečnostní světelná mříž nejnovější generace: M4000
- Adaptér pro připojení M4000 ke stávajícím připojovacím prostorům MSL
- Montážní držák pro montáž
- Sada pro upgrade MSL na M4000 Advanced včetně mutingového spínacího přístroje UE403 jako náhrada za mutingový modul MSM
Kontrola opakovatelnosti v laboratorních podmínkách
- Kontrola linearity a driftu nulového bodu v laboratorních podmínkách
- Individuální koncentrace testovacího plynu a rozsahů měření dle požadavků zákazníka
- Doba měření až 72 hodin
- Vystavení protokolu o zkoušce v návaznosti na test
- Provedení testu v příslušném výrobním závodě společnosti SICK
Inspekce a třídění podle barvy a velikosti
- Inspekce podle barvy a velikosti
- Flexibilní koncept kamery, objektivu a osvětlení
- Kamery pro stísněné prostorové podmínky nebo kritická prostředí
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro instalaci a výstup výsledků
- Flexibilní spouštění kamery
- Výsledky v uživatelském rozhraní a výstup prostřednictvím digitálního výstupu a TCP/IP
- Decentralizovaně načítané úlohy
Bezpečné síťové propojení v produktivní interakci
- Bezpečná síťová technologie na bázi průmyslového Ethernetu
- Konfigurace pomocí softwaru Safety Designer
- Bezpečná integrace až 6 bezpečnostních laserových skenerů
- Bezpečná integrace řídicích systémů robotů prostřednictvím Ethernet/IP™ CIP Safety™
- Integrované bezpečné sledování pohybu
- Simultánní monitorování až 48 ochranných polí
Bezpečný, jednoduchý, flexibilní enkodér pro bezpečné polohování
- Certifikace do SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), PL e (ČSN EN ISO 13849)
- Jednootáčkový nebo víceotáčkový enkodér s rozhraním SSI a Sin/Cos
- Programovatelná integrovaná chybová paměť
- Enkodér s plnou nebo dutou hřídelí, montáž s lícovaným perem
- Kabelové připojení, konektor M23 nebo M12
- Rozsah provozní teploty: −30 °C … +95 °C
Umělá inteligence pro senzory SICK
- Interference probíhá přímo na programovatelných výrobcích od společnosti SICK.
- Simulace neuronových sítí pro klasifikaci snímků v cloudu SICK
- Detekce anomálií se simuluje přímo v přístroji pomocí aplikace Intelligent Inspection SensorApp.
- Deep Learning je součástí ekosystému SICK AppSpace
Spravujte svá digitální dvojčata
- Snadné vytvoření digitálních dvojčat
- Technická místa v přehledných stromových strukturách
- Lze zobrazit jakýkoli druh vybavení s různými prvky struktury
- Správa práv pro spolupráci
- Doplňující informace k dispozici pro všechny přístroje SICK
- Historie a zpětná sledovatelnost digitálních interakcí
Materiál jako přirozené ochranné zařízení
- Certifikováno do PL d (ČSN EN ISO 13849), třída výkonu D (IEC/TS 62998)
- Vysoká využitelnost senzorů v miniaturním pouzdru
- Bezpečná detekce objektů, činitel remise: 6 % až 90 %
- Systémové varianty: „Flexi Soft“, „Box“, „Software“
- Ochrana před manipulací díky vymaskování pozadí a popředí
- Detekční vzdálenost: až 150 mm
Od vývojářů pro vývojáře
- AppExplorer pro zobrazení a správu komponentů senzorových aplikací
- Grafický Flow Editor pro programování bloků
- AppMonitor pro vizualizaci výkonu systému a vytížení
- ViewBuilder pro vytváření webového grafického uživatelského rozhraní
- Debugger s vizualizací ve formě 2D a 3D obrázků
- Záznam a playback datových toků