Filtrovat podle:
661 shod:
Maximální přesnost v dynamických aplikacích
- Jednoosé (360°) a dvouosé (+/-90°) snímače náklonu na bázi šestiosého IMU
- Inteligentní filtr senzorové fúze
- Vysoce přesný i za dynamických pohybů
- Rozhraní: CANopen, SAE J1939
- Programování pomocí nástroje PGT-12-Pro
- Teplotní rozsah: –40 °C … +80 °C
- Odolnost vůči nárazu: 100 g
- Třída krytí IP67/69
Bezdotykové měření průtoku
- Průtokový senzor pro vodivé i nevodivé kapaliny
- Žádné pohyblivé části, kompaktní konstrukční tvar
- Procesní teplota až 80 °C, procesní tlak až 16 barů
- Vysoká chemická odolnost díky konstrukci senzoru bez těsnění
- Velký displej s fóliovou klávesnicí
- Integrované rozpoznání kalibrační trubice
Vynikající 3D výkon v malém pouzdře díky technologii ROCC
- Senzor CMOS od společnosti SICK s technologií ROCC pro promyšlený 3D výkon
- Zpracování až 15,4 gigapixelů/s.
- 3D profily při 7 kHz v plném formátu
- Rozlišení senzoru až 2 560 × 832 px
- V souladu s GigE Vision a GenICam
- 3D měření, reflexní měření a měření rozptýleného světla v jednom přístroji
- Průmyslové pouzdro, volitelně s třídou krytí IP65/67
Identifikace UHF transpondéru pomocí kompaktní RFID čtecí a zapisovací jednotky pro malé snímací dosahy
- Velmi malé konstrukční provedení
- Snímací dosah až 0,5 m
- Možnosti připojení pro trigger senzory
- Flexibilní koncepce rozhraní (např. PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (přes IO-Link Master))
- Integrovaná anténa a příprava dat
- Konfigurace přes SOPAS ET
- Varianty založené na Ethernetu: kompatibilní se SICK AppSpace
- Robustní konstrukce (IP 67)
Analýza příčin nehod a téměř vzniklých nehod
- Analýza průběhu nehody nebo události
- Identifikace příčiny nehody
- Doporučení opatření pro zamezení dalším událostem nebo nehodám
Efektivní a profesionální kontrola ochranných zařízení
- Kontrola stavu a účinnosti ochranného zařízení podle použití stroje
- Kontrola řádné instalace a montáže
- Podrobná zpráva o akreditované inspekci a udělení zkušební značky, pokud inspekce proběhla úspěšně
Skutečný všeuměl
- Rozsahy měření tlaku od 0,05 barů … 1 bar do 0 barů … 1000 barů
- Relativní, absolutní a ± rozsahy měření
- K dispozici velký počet procesních přípojek
- Žádné mechanicky pohyblivé díly. Bez opotřebení, únavy a údržby
- Hermeticky uzavřená membrána z nerezové oceli, svařená po celém obvodu
- Výstupní signál 4 mA … 20 mA, 0 V … 5 V nebo 0 V … 10 V
- Elektrické připojení M12x1, úhlový konektor (podle normy DIN 175301-803 A) nebo kabelová přípojka
Anonymní a spolehlivé počítání osob
- Přesný výstup dat prostřednictvím telegramů a digitálních výstupů
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro zobrazení a konfiguraci aplikace
- Velký úhel otevření a čtyři polohy MRS1000
- Detekce kontur ramena – hlava – ramena
- Předprogramovaná individuální aplikace na bázi 3D-LiDAR senzoru
Chytrá vizualizace provozních stavů prostřednictvím systému IO-Link
- Různé provozní režimy: Signal Light, Level Meter nebo Animation
- Jasné LED ve 21 různých barvách
- 20 nezávisle na sobě konfigurovatelných barevných segmentů
- Volitelně: modul bzučáku pro akustický alarm
- Jednoduché grafické ovládání
- Vhodné pro Industry 4.0 díky systému IO-Link
- Změny parametrů během provozu
Když jeden nestačí
- Rozsahy měření od 0 barů … 6 barů až do 0 barů … 600 barů
- Lze dodat různé výstupní signály a elektrické přípojky.
- K dostání běžné procesní přípojky
- Vysoká odolnost vůči přetížení Tlumení tlakových špiček k dostání na vyžádání pro zvolené procesní přípojky.
- Hermeticky uzavřená membrána z nerezové oceli svařená po celém obvodu
- Pouzdro z nerezové oceli s ochrannou třídou až IP 67 (s válcovým konektorem M12x1)
Inspekce pinů a zalisování – kontrola přítomnosti a pozice pinů
- Kvalitní řešení pro inspekce desek plošných spojů a zástrček
- Robustní design vhodný pro průmyslové použití
- Kamery Ranger od firmy SICK pro vysoce přesné zpracování 3D obrazu
- Čtyři provedení – vysoká hodnota, rychlá inspekce a dvojitá kamera pro zamezení okluzi
Robustní a hospodárné kapacitní senzory
- Válcové pouzdro v konstrukčních provedeních M12, M18 a M30
- Spínací vzdálenosti až 25 mm
- Třída krytí: IP67, IP68, IP69K
- Vizuální indikace zaměření
- Vysoká elektromagnetická kompatibilita
- Elektrické provedení: DC 4 vodiče a AC 2 vodiče
- Nastavení spínacího bodu pomocí potenciometru (M18 a M30) a tlačítka Teach-in (M12)
Muting nově
- Lze kombinovat s jakýmkoli elektrickým snímacím ochranným zařízením typu 4.
- TÜV certifikovaná alternativa ke klasickému mutingu do SILCL3 a PL e
- Rozlišení osob a materiálů bez přídavné mutingové senzoriky
- K dispozici jako software pro Siemens S7 nebo Flexi Soft
- Lze vyhodnotit několik průchodů materiálu s jednou řídicí jednotkou
Bezkolizní vytlačování dopředu
- Vizuální a akustické varování
- Integrovaná detekce typu letadla a reálná vizualizace
- Strategie varování v závislosti na aplikaci na bázi pohybu vozidla
- Nastavitelné bezpečné vzdálenosti
- Funkce vlastní diagnostiky
- Integrovaný instalační asistent
Přesné vedení v dráze v plném spektru
- Miniaturní pouzdro z kovu
- Integrovaná LED seřizovací pomůcka
- Přijímač CMOS s vysokým rozlišením a s vysokou přesností opakování
- K dispozici různá rozhraní prostřednictvím vyhodnocovací jednotky AOD1
- Měření pozice hrany nebo průměru
- Individuální nastavení konfigurace a funkce výpočtu prostřednictvím vyhodnocovací jednotky AOD1
Cenově výhodný miniaturní optoelektronický snímač pro použití ve stísněných prostorech
- Miniaturní pouzdro: volitelně k dispozici jako G2 Slim nebo G2 Flat
- Výkonné potlačení pozadí
- Robustní pouzdro senzoru
Měření CO pro sledování emisí a řízení procesů
- Reprezentativní měření po celém průřezu kanálu
- Obsluha prostřednictvím řídicí jednotky
- Krátké doby odezvy
- Možnost kontroly pomocí plynem plněné kyvety, u měřicí sondy testovatelné plynem pomocí testovacího plynu
Flexibilní a robustní – vibrační limitní spínače pro kapaliny
- Výběr z různých materiálů a elektrických výstupních signálů
- Uvedení do provozu bez nutnosti plnění
- Procesní teplota až 250 °C
- Necitlivost vůči tvorbě usazenin
- Velice vysoká reprodukovatelnost
- Hygienická provedení podle EHEDG a FDA, odolnost vůči CIP a SIP
- K dispozici certifikát ATEX
- Trubkové prodloužení až do délky 6 m
Přesná detekce pro optimální rozpoznávání etiket
- Pouzdro s úzkým tvarem vidlice
- Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
- Nastavitelné spínání na světlo/tmu
- Krátká doba odezvy: 50 μs
- Výstupní spínací prvek PNP nebo NPN
- Plastové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
- Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Odborník na lesk
- Detekce nebo rozlišení objektů na základě stupně lesku povrchů
- Možnost konfigurace více provozních režimů, v závislosti na požadavku aplikace
- Integrovaná seřizovací pomůcka
- Integrované funkce automatizace
- Dva digitální výstupy push pull a jeden konfigurovatelný vstup
- Nastavitelná citlivost na vlastnosti objektu
- Díky systému IO-Link snadný přístup k datům z PLC
- Rychlá a snadná parametrizace
Přesné měření vzdálenosti pro náročné úlohy
- Frekvence vzorkování: až 10 kHz
- Snímací dosahy: 0,6 mm, 4 mm, 10 mm
- Rozlišovací schopnost: volitelně do 25 nm, 180 nm nebo 400 nm
- Linearita: ± 198 nm, ± 1,4 μm, 4 μm
- Rozhraní RS 232 / RS 422 a ethernetové rozhraní
- Konfigurace řídicího systému přes OD7000 Engineeringtool GUI, rozhraní RS 422 nebo ethernetové rozhraní
- Volitelný vstup pro enkodér
Rychle parametrizovatelný a univerzální enkodér s měřicím kolečkem
- Enkodér s jedním nebo se dvěma měřicími kolečky
- DIP spínače pro nastavení rozlišení, výstupu signálu a směru počítání
- Univerzální napájecí zdroj 4,5 V až 30 V
- LED pro zobrazení stavu enkodéru a výstupního signálu
- 4pinový nebo 8pinový konektor M12 nebo univerzální kabel
- Chybový výstup volitelně přímo z enkodéru
Spolehlivé tlačítko nouzového zastavení s volitelným tlačítkem opětovného spuštění (reset)
- Úzké pouzdro smontované zaklapnutím
- Volitelně jako samostatný přístroj s nouzovým spínačem nebo jako kombinace s tlačítkem reset
- Zařízení pro nouzové zastavení, na přání s LED osvětlením
- Podsvícené tlačítko reset
- Konektor M12 kompatibilní s Flexi Loop
Identifikace transpondérem UHF s RFID čtecí/zapisovací jednotkou pro střední snímací dosahy
- Anténa a příprava dat integrované v senzoru
- Čtecí dosah až 2 m
- Možnost připojení k nadřazeným řídicím systémům nebo přímo ke cloudu
- Vynikající charakteristika antény
- Konfigurace prostřednictvím SOPAS ET nebo integrovaného webového serveru
- Kompatibilita se SICK AppSpace
- Robustní provedení dle IP 67