Filtrovat podle:
661 shod:
Měření s maximální rychlostí pro lineární motory
- Absolutní, bezdotykový, neopotřebitelný systém měření délky pro lineární motory
- Měřené délky až 1 m
- Vhodné pro velkou rychlost posuvu až do 10 m/s
- Spolehlivé určování polohy i v případě znečištění a kondenzace na magnetickém pásu
- Elektronický typový štítek a programování hodnoty polohy
- Absolutní určení polohy, bez referenční jízdy
- Rozhraní HIPERFACE®
- Certifikace dle SIL2 a PL d
Standardní indukční senzory pro ekonomicky výhodné venkovní použití
- Konstrukční typy: M12, M18, M30
- Větší spínací vzdálenosti: 4 až 20 mm
- Elektrické provedení: DC 3 vodiče
- Třída krytí: IP67, IP68, IP69K
- Teplotní rozsah: −40 °C až +85 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu (LCP)
- Odolný vůči olejům, chladicím mazivům, vhodný pro venkovní použití
Bezpečné blokování s monitorováním klidového stavu pro maximální produktivitu
- Procesně optimalizované monitorování ochranných dveří
- Bezpečné monitorování rychlosti stroje
- Jednoduchá konfigurace prostřednictvím funkčních modulů
- K dostání jako kompletní sada nebo s individuálně volitelnými komponenty
- Integrace do všech běžných průmyslových sběrnic (volitelně)
- Monitorování při otevření dveří prostřednictvím SOS
Kompaktní tlakový spínač pro hygienické aplikace
- Hygienický tlakový spínač s displejem pro potravinářský průmysl
- Části přicházející do styku s produktem z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4435
- Výstupní spínací prvky programovatelné nezávisle na sobě a analogový výstup
- Zobrazení hodnoty tlaku na displeji
- Možné přepínání jednotky tlaku na displeji
- Spínací stavy jsou zobrazovány pomocí samostatných LED diod
- IO-Link
Univerzální řešení problémů
- Spolehlivé měření, nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
- Snímací dosah až 8 000 mm
- Displej pro rychlé a flexibilní nastavení senzoru
- Necitlivost vůči nečistotám, prachu, vlhkosti a mlze
- Rozmanitá nabídka rozhraní včetně IO-Link
- Nastavitelná citlivost
Výkonné zpracování a integrace dat senzorů
- Výkonný průmyslový počítač a procesory Intel® CoreTM i7 nejnovější generace
- Mnohostranné využití díky SICK AppEngine a analytickým řešením firmy SICK
- Rozhraní 4 GigE a rozmanité možnosti připojení
- Robustní design bez ventilátoru v kompaktním pouzdru
- Paměť lze rozšířit až na 4 TB
- Teplotní rozsah: −20 až +60 °C
Identifikace 1D kódu pomocí skeneru pro náročná prostředí a aplikace HACCP
- Integrovaná funkční tlačítka, např. ke spuštění funkce automatického nastavení nebo vyhodnocení kvality čtení
- Integrovaný LED čárový diagram
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET a EtherNet/IP on board. Není potřeba dodatečná brána Ethernet Gateway (u druhu připojení „Ethernet”)
- Lepší rekonstrukce kódů SMART
- Vysoce flexibilní třídící a filtrační funkce
- Konfigurace se SOPAS, parametrizačním nástrojem pro všechny nové produkty společnosti SICK
- Vysoká frekvence snímání až 1 200 Hz
- K dispozici rozšířené funkce dálkové diagnostiky a monitorování sítě pomocí Ethernetu
Maximální bezpečnost procesu díky kalibraci
- Zkouška funkčnosti školeným personálem
- Provádění kalibrace
- Posouzení odchylky měřené hodnoty
- Verifikace v laboratorních podmínkách
- Dokumentace podle protokolu kalibrace
Snadné nastavení, perfektní detekce
- Spolehlivé měření, nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
- Snímací dosahy až 1 300 mm
- Krátké pouzdro M18 z kovu nebo plastu s délkou od 42 mm
- Přímé nebo úhlové konstrukční provedení
- Necitlivost vůči nečistotám, prachu, vlhkosti a mlze
- Rozmanitá nabídka rozhraní včetně IO-Link
Personalizované výrobky od firmy SICK pro jednoduché uvedení do provozu
- Flexibilní a individuální výroba a dodání výrobků společnosti SICK s upraveným softwarem
- Uvedení do provozu plug and play
- Konstantní kvalita uvedení do provozu pro opakovaná použití
- Uložení a archivace konfigurace
- Řízení konfigurace prostřednictvím AssetHub
- Jednoznačné ID konfigurace a popis
- Velikost dávky 1
Rychlá a spolehlivá klasifikace různých typů palet
- Automatická klasifikace palet za provozu
- Umělá neuronová síť pro vyhodnocení nejrůznějších typů palet
- Sensor Integration Machine jako rozhraní pro systémy skladové správy
- Další kamera midiCam2 snímá náklady na paletách
- Snadné rozšíření aktuálně podporovaných typů palet
- Prostorově úsporná konstrukce
Flexibilní řešení
- Rozsahy měření od 0 mbarů … 100 mbarů do 0 barů … 600 barů
- Relativní, absolutní a ± rozsahy měření
- Také s čelně zapuštěnou membránou
- Teplota média až 150 °C (volitelně)
- Velký počet běžných procesních přípojek
- Obzvláště odolný vůči rázu a vibracím
- Přesnost 0,5 % nebo 0,25 %
- Výstupní signál 4 mA … 20 mA, 0 V … 5 V nebo 0 V … 10 V
- Nastavitelný nulový bod a rozpětí
- Válcový konektor M12x1, úhlový konektor (podle normy DIN 175301-803 A) nebo kabelová přípojka
Plně automatická detekce přehřátých částí vozidel
- Plně automatická detekce přehřátých vozidel
- Nastavitelné prahy alarmu pro různé oblasti vozidla
- 3D vizualizace vozidel
- Možnost rozšíření, např. o detekci SPZ, štítků nebezpečného nákladu a nadměrné výšky
- Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
- Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí
3D-LiDAR senzor s vícevrstvou technologií a velkým vertikálním vyzařovacím úhlem
- Kontinuální snímání ve více než 24 skenovacích polohách při úhlu otevření 120°
- Přesné úhlové rozlišení s vysokou hustotou skenovacích bodů
- Spolehlivost díky technologii vícenásobného odrazu
- Pohodlné a optimalizované rozhraní webového serveru pro parametrizaci
Ještě větší přehled – s EventCam od firmy SICK
- Režim snímků a videa, RGB
- Horizontální zorné pole 44° @ QSXGA
- Pracovní oblast 0,4 m ... 0,6 m nebo 0,8 m ... 6,0 m
- Okamžitý upload prostřednictvím FTP a/nebo interní paměť (35–1 000 událostí)
- Provozní teplota 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
- Rozměry (šířka x výška x hloubka) 71 mm × 43 mm × 35,6 mm
- Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku, IP65
- Osvědčení CE
Snadná kontrola přítomnosti pomocí 2D a 3D Machine Vision
- 2D a 3D kontrola pomocí průmyslového zpracování obrazu
- Aplikace Presence Inspection
- Intuitivní uživatelské rozhraní, které lze vyvolat přes webový prohlížeč
- Rychlé přizpůsobení díky nástrojům SICK Nova plug-in
- Rozhraní I/O a TCP/IP
Identifikace 1D kódů pomocí robustního skeneru včetně flexibilní koncepce rozhraní
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET a EtherNet/IP. Není zapotřebí dodatečná brána Ethernet Gateway (u druhu připojení „Ethernet“)
- Rekonstrukce kódů SMART620
- Vysoce flexibilní třídicí a filtrační funkce
- Konfigurace pomocí SOPAS, parametrizačního nástroje pro všechny nové výrobky společnosti SICK
- Vysoká frekvence snímání až 1 200 Hz
- Malé konstrukční provedení
- K dispozici rozšířené funkce dálkové diagnostiky a monitorování sítě pomocí Ethernetu
- Ochranná třída IP 65 nebo IP 69K (v závislosti na typu)
Flexibilní řešení vizualizace pro jednoduché a komplexní senzorové aplikace
- Programovatelné a konfigurovatelné rozhraní člověk/stroj
- Systém bez ventilátoru s kapacitním multidotykovým displejem a PC v kompaktním pouzdru
- Dvě integrovaná ethernetová rozhraní, další rozhraní v závislosti na variantě
- Předinstalovaný zvolený software
- Robustní pro použití v průmyslovém prostředí
Záznam událostí pro zobrazení toho, co se dělo „přesně v daném okamžiku“ a před ním
- Analýza chyb na dálku a live obraz ze stroje
- Flexibilní konfigurace s různými hardwarovými komponenty a rozličnými možnostmi triggeru
- Aplikace EventCam může být provozována paralelně s dalšími aplikacemi SICK
Kompaktní. Flexibilní. Inteligentní.
- Rozhraní pro cloud, kamery, osvětlení, LiDAR skenery, (IO-Link) senzory a enkodéry
- Až 4 ethernetové porty
- SICK Interface & Algorithm API pro zpracování obrazu a dat senzoru
- Třída krytí IP65 nebo IP20 (v závislosti na typu)
- Design bez ventilátorů
- Flexibilně použitelný, např. s bezpečnostní jednotkou Flexi Soft
Flexibilní senzor dopravníkového pásu pro detekci nepravidelných předních hran
- Přesná detekce předních hran
- Vynikající odolnost vůči okolnímu světlu
- Snadná instalace
- Délka pouzdra: 200 mm až 1 200 mm
- Vzdálenost mezi paprsky: 50 mm až 200 mm
- Počet spínacích bodů: 2 až 8
Maximální flexibilita a hospodárnost – optická vlákna od společnosti SICK
- Snímající a jednocestná optická vlákna
- K dispozici hlavy se závitovými a hladkými pouzdry
- Využitelná axiální i radiální orientace hlav optických vláken
- Hlavy s optickými vlákny s velmi malými rozměry
- Individuální délky optických vláken dle prostředí
- Portfolio doplněné vždy o nové varianty
- Vynikající poměr ceny a výkonu
Identifikace 1D kódů pomocí snadno integrovatelného skeneru s rozhraním IO-Link nebo duálním portem
- Čtecí pole a robustní design jsou ideální pro aplikace v oblasti intralogistiky.
- Flexibilní koncepce rozhraní: CANopen, sběrnicová síť senzorů SICK, sériové zapojení, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
- Sběrnicová síť senzorů SICK pro propojení několika stacionárních čteček čárových kódů nebo multiplexerů/serverů
- Možnost připojení trigger senzorů u přístrojů s IO-Link