Filtrovat podle:
661 shod:
Koncepce bezpečnostních řešení pro bezpečné a produktivní stroje
- Individuálně odsouhlasený návrh řešení pro vytvoření opatření ke snížení rizik
- Přehledná vizualizace řešení včetně zobrazení opatření a komponentů na stroji
- Plánování ochranných krytů v souladu s normou
- Plánování bezpečnostních a doplňkových ochranných funkcí v souladu s normou
Usnadněná realizace standardu Hermes
- Převod signálů SMEMA na zprávy Hermes
- Integrace strojů s rozhraním SMEMA do linek Hermes nezávisle na výrobci
- Implementace identifikačních senzorů pro snímání a poskytování ID desek a ID zásobníků
- Vertikální komunikace prostřednictvím IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST na vyžádání
- Uživatelské rozhraní na bázi prohlížeče pro konfiguraci aplikací
Řešení přesného polohování při jednoduché a dvojité hloubce skladování
- Jednoduchá a dvojitá hloubka skladování pomocí přístroje
- Uživatelsky přívětivé webové rozhraní
- PROFINET a digitální výstup
- Robustní kovové pouzdro včetně ochranného krytu IP 67
- LED, laserová seřizovací pomůcka, tlačítka na přístroji a volitelná paměťová karta MicroSD
- Předmontováno, předběžně zaostřeno a předem parametrizováno
- Přístup k obrazovým datům
Vaše objekty vždy v centru pozornosti
- Dynamické přizpůsobení zaostření
- Vysoká hloubka ostrosti v režimu pevného zaostření
- Funkce sledování pomocí MSC800
- Možnost integrace do síťové koncepce MSC800
- Výstup obrázku do JPEG v reálném čase
- Rozlišení 2 nebo 4 megapixely při vysoké frekvenci záznamu obrázku až 40 Hz
- Vysoká flexibilita, pokud jde o zákaznická rozhraní a protokoly
Jednoduché, hygienické měření teploty
- Odporový prvek Pt100, třída přesnosti A (podle normy IEC 60751)
- Rozsahy měření –50 °C … +150 °C a –50 °C … +250 °C
- Části přicházející do styku s médii: nerezová ocel 316L/1.4435 odolná vůči korozi, Ra ≤ 0,8 µm
- Různé hygienické procesní přípojky a montážní délky
- Pt100 (4 vodiče) nebo 4 mA … 20 mA (2 vodiče)
- Válcový konektor M12x1
Inteligentní analýza dat pro Industry 4.0
- Spolehlivé zjišťování dat pomocí inteligentních senzorů od firmy SICK
- Výkonná, efektivní funkce analýzy dat
- Moderní interaktivní uživatelské rozhraní
- Bezpečné ukládání, dotazování a vizualizace dat
- Snadná instalace a parametrizace
- K dispozici časově omezená zkušební evaluační licence
Nahlížení do výroby pneumatik díky inteligentní diagnostice
- Robustní sdružování a vizualizace dat senzorů SICK
- Moderní responzivní uživatelské rozhraní, k němuž je umožněn přístup prostřednictvím různých hardwarových zařízení
- Data Analysis Package na bázi časů, rychlostí čtení a typů čárových kódů
- Snadná instalace a parametrizace
- K dispozici časově omezená evaluační licence
Multifunkční senzor s IO-Link pro měření, řízení a monitorování tlaku
- Přepínatelné digitální výstupy (PNP/NPN) a analogový výstup (proud/napětí)
- Škálovatelný analogový výstup (turndown 5:1)
- Vysoká přesnost měření: ± 0,5 %
- Rozhraní IO-Link pro přenos procesních dat jako měřených hodnot v barech do řídicího systému
- Pouzdro otočné na dvou místech (procesní přípojka / displej) a displej otočný o 180°
- Běžné procesní přípojky; také s čelně zapuštěnou membránou
Multifunkční kontrola kvality pro individuální použití
- Softwarová platforma s kombinovatelnými základními funkcemi a rozšiřitelnými moduly
- Správa receptur
- Modulární a rozšiřitelný hardware
- Digitální výstupy pro uživatelsky definované alarmy
- Zobrazení dat snímaných senzorem a statistika senzoru prostřednictvím dotykového displeje
Robustní elektromechanické blokovací zařízení se zadržovací sílou pro dveře
- Normované kovové pouzdro
- Nepohyblivé nebo pohyblivé aktuátory
- S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se čtyřmi kontakty
- Třída krytí IP 67
Integrované měření pozice válce pro mobilní pracovní stroje
- Rozsah měření: 50 až 2 500 mm (u MAX48N a MAX48A), resp. 1 500 (u MAX30N), kroky 1 mm, typické rozlišení 0,1 mm
- K dispozici jsou analogová rozhraní, CANopen, SAE J1939 a PWM
- Pouzdro odolné vůči tlaku, dimenzované pro hydraulické provozní tlaky do 400 barů
- Vysoká provozní teplota (elektronika) až +105 °C
- Teplota kapaliny (hydraulický olej) max. do +95 °C
- Kompaktní rozměry: montážní prostor 10 mm, zóna tlumení 30 mm
- Poziční magnet nevyžaduje žádnou distanční podložku
Kompaktní elektromechanické blokovací zařízení se zadržovací sílou pro dveře
- Kompaktní plastové pouzdro
- Nepohyblivé nebo pohyblivé aktuátory
- 3 vývodky kabelu M20x1,5
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se třemi kontakty
- Třída krytí IP 67
Usnadněné průmyslové zpracování obrazu
- Strojní 2D a 3D zpracování obrazu pro inspekční úlohy
- Nástroje pro kontrolu přítomnosti, měření a zajištění kvality
- Funkce umělé inteligence pro detekci chyb a klasifikační úlohy
- Rychlé přizpůsobení nástrojů plug-in SICK Nova
- Kompatibilní s celou řadou kamerových senzorů od společnosti SICK
- Webové uživatelské rozhraní
Malé elektromechanické blokovací zařízení se stavovou LED
- Kompaktní plastové pouzdro
- Vývodka kabelu M20x1,5
- Napětí pro odemknutí
- Monitorování aretace
- LED indikace aretace
- Pomocné odblokování na třech stranách
Robustní a inteligentní – řešení s 3D snímkem pro náročné venkovní podmínky
- Rozlišení hloubkové a barevné mapy: 1 024 px × 576 px; až 30 snímků za sekundu
- Přepínatelné velikosti zorného pole: 130° × 105°, 90° × 60°
- GigE Vision
- Splňuje požadavky EMC mobilních pracovních strojů
- Teplotní rozsah: −40 °C až +60 °C
- Třídy krytí: IP67, IP69K
- Odolnost vůči rázům a vibracím
- Výpočetní kapacity pro výpočet hloubkových map a softwarových programů
Monitorování klidového stavu bez přídavných senzorů
- Monitorování klidového stavu měřením zbytkového napětí
- 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt jako nuceně vedené bezpečnostní kontakty
- 2 diagnostické výstupy (polovodič)
- 1 diagnostický výstup (spínací kontakt)
- PL e (norma EN ISO 13849), SIL3 (norma IEC 61508), SILCL3 (norma EN 62061)
- Maximální připojovací napětí motoru 690 V
- Nastavitelný práh spínání a doba klidového stavu
Malé elektromechanické blokovací zařízení se zadržovací sílou pro dveře
- Úzké plastové pouzdro
- Nepohyblivé a pohyblivé aktuátory
- S vývodkou kabelu M16x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Spínací prvek se zpožděnou charakteristikou až se třemi kontakty
- Třída krytí IP 67
Kompaktní elektromechanické blokovací zařízení se zadržovací sílou pro dveře
- Kompaktní plastové pouzdro
- Nepohyblivé a pohyblivé aktuátory
- S vývodkou kabelu M20x1,5 nebo konektorem M12 kompatibilním s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
- Spínací prvky se zpožděnou charakteristikou se dvěma kontakty
- Vysoká zadržovací síla
- Třída krytí IP 67
Malé, přesné, ultrazvukové
- Spolehlivé měření, nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
- Ultrazvuková technologie v malém pouzdru
- Detekce, měření a polohování pomocí ultrazvukové technologie
- Varianty s digitálním výstupem PNP/NPN, analogovým výstupem nebo výstupem s protitaktem s rozhraním IO-Link
- Tlačítko Teach-in
- Přesné potlačení pozadí
- Necitlivost vůči nečistotám, prachu, vlhkosti a mlze
Spolehlivá detekce a identifikace nákladu pro sledovatelné procesy nakládky a vykládky průmyslových vozidel
- Automatická detekce nákladu pomocí senzorů vzdálenosti a identifikace nákladu pomocí technologií, jako jsou RFID, laser a kamera
- Telematic Data Collector řídí senzory pro generování informací o procesech nakládky v reálném čase s údaji o identifikaci nákladu
- Bezdrátový přenos dat do softwarové infrastruktury prostřednictvím mobilní sítě nebo WiFi
- Konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní na základě prohlížeče
Ultrazvuková technologie v klasickém konstrukčním provedení senzoru
- Robustní a osvědčený design pouzdra
- Rychlé naučení antivalentních digitálních výstupů stisknutím tlačítka nebo prostřednictvím rozhraní IO-Link
- Optimální potlačení pozadí
- Integrovaná kompenzace teploty
- Detekce, měření nebo polohování pomocí ultrazvuku
- Nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
Analyzační systém pro spolehlivé monitorování doutnajícího požáru
- Včasná detekce CO díky nepřetržitému monitorování
- Odběr plynu individuálně pro konkrétní aplikaci s integrovaným zpětným proplachem
- Přepínání měřicích míst až pro čtyři měřicí místa
- Odběr plynu pomocí vyhřívaného vedení měřicího plynu pro ATEX zóny 21/22, odběrová jednotka plynu pro zóny 20/21/22
- Instalace analyzátorového rozvaděče v nevýbušném prostoru
- Předkonfigurovaný kompletní systém pro snadné uvedení do provozu
Magnetické přibližovací senzory v metrickém pouzdru v provedení NAMUR
- Konstrukční typy: M12 až M18
- Spínací vzdálenosti: až 120 mm
- Elektrické provedení: NAMUR
- Třída krytí: IP 67
- Teplotní rozsah –25 °C až +70 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, jako je např. nerezová ocel, hliník, plast nebo dřevo
- Provedení NAMUR pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu