Filtrovat podle:
661 shod:
Revoluční zabezpečení proti vstupu s rozlišením osob nebo materiálu
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Samoučicí dynamické vymaskování
- 7segmentový displej
- Vícenásobné skenování pro zvýšení využitelnosti
- Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění
- Paprskové kódování
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Identifikační senzor pro čtení magneticky kódovaných transpondérů
- Identifikační senzor pro čtení magneticky kódovaných transpondérů
- Vydání čísla transpondéru zajišťuje volitelně analogový výstup napětí nebo elektrického proudu, nebo rozhraní IO-Link
- Digitální výstup pro detekci přítomnosti transpondéru
Snímače polohy pro velké pneumatické válce a pohony
- Snímač polohy pro použití na pneumatických válcích
- Varianty senzoru s rozsahy měření od 107 mm do 1 007 mm
- Analogové výstupy (pro proud nebo napětí), spínací výstup a IO-Link
- Montáž s adaptéry na celou řadu provedení válců (válec s vodicí tyčí, kruhový válec, profilový válec)
Dimenzování a určení pozice velkých nebo náročných objektů
- Přesnost měření: až 20 mm × 20 mm × 20 mm
- Velikosti objektů: až 2 600 mm × 2 000 mm × 3 000 mm
- Rychlosti dopravníkového pásu: až 2,0 m/s
- Redundantní konstrukce systému (volitelně)
- MTTR: méně než 10 min. díky klonování parametrů na bázi hardwaru
- Centrální řídicí jednotka umožňuje snadné rozšíření systému
Chytré vícestranné zabezpečení oblasti okolo nebezpečného prostoru
- Volně stojící montážní řešení
- Kompaktní robustní tvar a velmi vysoká stabilita
- Snadná montáž a seřízení
- Velká plocha zrcadla pro efektivní vícestranné zabezpečení díky změně směru paprsku a vysokou využitelnost
- Zrcadlové sloupky v různých délkách
- S průběžným zrcadlem pro bezpečnostní světelné závěsy a pro vícepaprskové bezpečnostní světelné mříže s libovolným počtem paprsků
Spolehlivé monitorování pohybu u mobilních i stacionárních aplikací
- Monitorovací modul Safe Motion pro bezpečné monitorování pohonu
- Bezpečnostní funkce pohonu jako SS1, SS2 nebo SLS
- Varianta s bezpečně omezenou pozicí (SLP) a Safe Cam (SCA)
- Rozhraní enkodéru: HTL, TTL, rozhraní Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
- Intuitivní konfigurační software s certifikovanými funkčními moduly
Chytré zabezpečení přístupů a prostorů
- Volně stojící montážní řešení
- Kompaktní robustní tvar a velmi vysoká stabilita
- Snadná montáž a seřízení
- Ochrana přístroje proti vnějším vlivům
- Univerzální použití pro:
- Vícepaprskové bezpečnostní optoelektronické snímače
- Bezpečnostní světelné závěsy
Uživatelsky optimalizovaný a flexibilní systém senzorů pro lokalizaci dílů
- Funkce připravené k použití, vytvořené na míru pro 2D určování pozice dílů
- Seřízení souřadnicových systémů robotů a systémů senzorů
- Nástroje a funkce pro snadnou kalibraci variant FLEX
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro instalaci a údržbu systémových komponentů
- Samostatný systém senzorů – není nutný žádný externí počítač
Chytré vícestranné zabezpečení oblasti okolo nebezpečného prostoru
- Volně stojící montážní řešení
- Kompaktní robustní tvar a velmi vysoká stabilita
- Snadná montáž a seřízení
- Velká plocha zrcadla pro efektivní vícestranné zabezpečení díky změně směru paprsku a vysokou využitelnost
- Zrcadlové sloupky v různých délkách
- S jednotlivými zrcadly pro vícepaprskové bezpečnostní optoelektronické snímače
Výkonný 2D kamerový senzor pro úzké konstrukční prostory
- Miniaturní velikost
- Integrované, velmi kvalitní osvětlení s nastavitelnou barvou a typem světla
- Snadná inspekce malých a středně velkých objektů
- Bleskurychlá montáž zaklapnutím
- Integrované nástroje pro průmyslové zpracování obrazu se sadou nástrojů Quality Inspection ze SICK Nova
- Volitelné programování se SICK AppSpace nebo HALCON
Multifunkční použití, snadná obsluha, vysoká využitelnost a bezpečnost
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma ČSN EN 62061), PL e (norma ČSN EN ISO 13849)
- Samoučící a dynamické vymaskování pro zabezpečení přístupu u příslušné aplikace
- Ochrana rukou a zabezpečení oblasti ve znečištěném prostředí
- Vícenásobné vyhodnocení
- Snížené rozlišení
- Pevné vymaskování
- 2 virtuální světelné závory
- Integrované seřízení laseru
Identifikace objektů pomocí HF a UHF RFID datových nosičů
- Pasivní transpondéry
- Standardně kompatibilní
- Možnost montáže na různých materiálech, také na kovovém povrchu
- Není nutný žádný vizuální kontakt.
- Zápis a čtení
- Rozsah teplot okolního prostředí od –40 °C do +230 °C
Snímací dosah má nyní nový domov
- Technologie měření doby letu laserového paprsku
- Laserová třída 1, červené a infračervené světlo
- Spínací vzdálenost: 5 cm až 4 m
- Nejmenší vzdálenost pozadí: 6 mm
- Spínací frekvence až 1 000 Hz
- Volitelně až tři nastavitelné spínací výstupy nebo jeden digitální výstup IO-Link: pro max. osm spínacích bodů, hodnota vzdálenosti a funkce Smart Sensor
Inspekce pinů – kontrola přítomnosti a pozice pinů
- Kontrola přítomnosti a pozice pinů
- Doplňkové kontroly: porovnání vzorů, měření vzdáleností hran, čítač pixelů, kontrola blobů, detekce tvaru, čtení a kontrola 1D a 2D kódů
- Snadné teach-in vzoru pinů konektorů
- Webové uživatelské rozhraní
- Statistiky inspekcí
Vyšší produktivita při vyšší bezpečnosti stroje
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Různé možnosti pro vymaskování objektů: pevné, pohyblivé nebo teach-in
- 7segmentový displej
- Taktový režim s vyhodnocovací jednotkou UE402
- Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
- Možnost kaskádování, až tři systémy
Identifikace 1D, 2D a DPM kódů pomocí kompaktní kamery – vhodné pro malé kódy
- Výkonný DPM dekodér
- Odolnost vůči interferenčnímu světlu
- Jasné LED v červené, modré, infračervené barvě
- Rozsáhlé optické příslušenství jako polarizační filtr nebo nástavec Dome
- Instalační asistent s automatickým zaostřením, laserový zaměřovač, zelená LED dioda zpětné vazby
- Inovativní manipulace s daty s formátováním třídění, filtrování a výstupu
Čistá záležitost
- Robustní a přesná technologie měření tlaku
- Čelně zapuštěná, hermeticky uzavřená membrána z nerezové oceli s drsností Ra < 0,4 μm
- Části přicházející do styku s médii z nerezové oceli 1.4435, pouzdro z nerezové oceli 1.4571
- Vhodné pro CIP a SIP
- Lze dodat velký počet hygienických procesních přípojek
- Pouzdro z nerezové oceli s ochrannou třídou až IP 68
- Lze dodat i s provozním pouzdrem IP 67
Správná externí HF nebo UHF anténa pro vaše aplikace RFID
- Čtecí dosah až 10 m pro UHF antény
- Robustní design dle třídy krytí IP 67
- Rozsahy teplot okolního prostředí od –40 °C do +70 °C
- Integrované LED pro zpětnou vazbu
- Cirkulárně polarizované UHF antény
Flexibilní, robustní, prostorově úsporné kapacitní systémy motor-feedback od společnosti SICK
- Motor feedback systém pro základní výkonovou oblast
- Speciální design pro motory s profilem 40 mm
- 16 sinusových/kosinusových period na otáčku
- Absolutní poloha s rozlišením 512 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
- Programování hodnoty polohy
- Elektronický typový štítek
- Rozhraní HIPERFACE®
- V souladu se směrnicí RoHs
Efektivní třídění objektů při maximálních dopravních rychlostech
- 8/12 k Quad-Line snímač barev
- Softwarová platforma na bázi Linuxu
- Přenos dat kódu k ovladači SIM2000 na bázi Ethernetu
- Integrovaný výpočetní výkon pro podporu nejnovějších aplikací pro průmyslové zpracování obrazu
- Střední doba mezi poruchami 120 000 h
Chytrá ochrana před suchým chodem v čerpadlech
- Monitorování průtoku a měření teploty v jednom senzoru
- Optimalizováno pro vodu a olej; možnost teach-in dalších kapalin
- Třída krytí IP 67 / IP 69 a systém IO-Link 1.1
- Průmyslové provedení v pouzdru VISTAL®, s displejem OLED otočným o 180°
- Hygienická varianta z nerezové oceli, plně kompatibilní s CIP/SIP, procesní teplota do 150 °C
Analogové senzory s trojnásobným rozsahem snímání pro použití v průmyslovém prostředí
- Konstrukční typy: M8 až M30
- Větší snímací rozsahy: 0 až 40 mm
- Analogový výstupní signál 0 V … 10 V a 4 mA … 20 mA
- Třída krytí: IP67
- Teplotní rozsah: –25 °C až 75 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Vysoké rozlišení a přesnost opakování
- Kontrola vzdálenosti a nepřetržité snímání pozice
Identifikace 1D kódů pomocí skeneru s automatickým zaostřováním pro velké čtecí vzdálenosti
- Extrémně vysoká hloubka ostrosti díky funkci automatického zaostření v reálném čase
- Integrovaná funkční tlačítka, např. ke spuštění funkce automatického nastavení nebo vyhodnocení kvality čtení
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET a EtherNet/IP on board. Není potřeba dodatečná brána Ethernet Gateway (u druhu připojení „Ethernet”)
- Lepší rekonstrukce kódů SMART
- Vysoce flexibilní třídící a filtrační funkce
- Integrovaný webový server pro diagnostická data a kontrolu sítě
- Konfigurace se SOPAS, parametrizačním nástrojem pro všechny nové produkty společnosti SICK
- Integrovaný LED čárový diagram
Blokovací zařízení s jištěním monitorované RFID s vysokou ochranou proti manipulaci
- Úroveň vlastností PL e pro kontrolu dveří a zámku (norma EN ISO 13849)
- Zajišťovací síla 1 690 N
- RFID aktuátor s nízkým nebo vysokém stupněm kódování (norma EN ISO 14119)
- Krytí IP 67, IP 69K
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo napětí pro odemknutí
- Bezpečné sériové zapojení bezpečnostních výstupů (OSSD)
- Čtyři směry ovládání
- Kompatibilní s Flexi-Loop