Filtrovat podle:
661 shod:
Měření vzdáleností – spolehlivě, přesně a všestranně
- Nejvyšší spolehlivost, odolnost vůči okolnímu světlu a poměr cena-výkon díky technologii HDDM™
- Rozsahy měření 10 m nebo 20 m přímo na objekt nebo 50 m na odrazku
- Různé úrovně výkonu vždy podle třídy výrobku a laserové třídy
- Různá rozhraní: digitální, analogová nebo sériová
- Displej s intuitivní a obecně platnou koncepcí ovládání
- Robustní pouzdro z tlakového zinkového odlitku
- Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +65 °C
Jednoduchá a flexibilní integrace různých datových protokolů
- Standard SICK pro integraci senzorů do vyšších sítí (např. TCP/IP)
- Konfigurace SensorApp na bázi uživatelského rozhraní
- Konfigurovatelné uživatelské rozhraní
- Použití aplikace SensorApp s jinými aplikacemi nebo jako samostatné řešení
- Integrace různých senzorů nezávisle na výrobci
Nejen ekonomicky výhodný optoelektronický snímač
- Finančně příznivý válcový senzor M18
- Dlouhý snímací dosah 100 mm, 400 mm, 800 mm (energetické optické snímače), 300 mm (optické snímače s potlačením pozadí), 6 m (reflexní světelná závora) a 20 m (jednocestná světelná závora)
- Jasný ukazatel stavu s viditelností 360°
- Široké produktové portfolio řeší široké spektrum použití
- Vysoká spínací frekvence až 1000 Hz
- Dostupné v kovovém a plastovém pouzdru
- Optická osa volitelně přímá nebo úhlová (90°)
Detekce kontrastu pomocí technologie TwinEye-Technology® v osvědčeném pouzdru
- Technologie TwinEye pro zvýšenou hloubku ostrosti a toleranci snímacího dosahu
- Spínací frekvence 50 kHz a jitter 5 μs
- Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky vysokému dynamickému rozsahu
- 7segmentový displej
- Barevný režim
- Zpětná vazba při montáži
- IO-Link a funkce automatizace
- Flexibilní nastavení senzoru díky různým parametrům senzoru
Univerzální detekce kontrastu v moderním pouzdru
- Bílá LED nebo RGB LED
- Vysoké rozlišení odstínů šedé
- Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
- Spínací frekvence 25 kHz
- Displej pro jednoduché nastavení senzoru
- Dvoubodové a dynamické teach-in
- Manuální nastavení spínacího prahu
- Přepnutí spínání na světlo/tmu
Výkonný 2D-LiDAR senzor pro přesnou detekci vzdálených objektů
- Výkonnější, efektivnější 2D-LiDAR senzor pro rozsahy měření do 80 m
- Vynikající výkon i za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek díky technologii vícenásobného odrazu
- Kompaktní pouzdro s třídou krytí do IP 67 a zabudované vyhřívání u přístrojů pro venkovní použití
- Nízký příkon
- Rychlé zpracování signálu
- Více vstupů a výstupů
- Možnost synchronizace více senzorů
Nastavení stanovených funkcí
- Nastavení předem stanovených funkcí
- Mechanické jemné nastavení nasměrování
- Konfigurace parametrů specifických pro aplikaci
- Konečný test funkčnosti, archivace parametrů a předání pracovníkům
Rychlá pomoc přímo na místě
- Analýza chyb a odstranění poruchy přímo v místě
- Oprava nebo výměna vadných komponentů zkušenými techniky
- Dokumentace poruchy a popis odstranění poruchy (servisní zpráva)
- Doporučení pro zamezení poruchám
Bez zbytečné byrokracie, flexibilně
- Předběžné dodání náhradního přístroje
- Detailní analýza příčin výpadku a informování o preventivních opatřeních (na přání)
Spolehlivě a hospodárně
- Identifikace příčiny poruchy, oprava a výměna vadných konstrukčních skupin
- Kontrola všech bezpečnostně relevantních vlastností
- Posouzení opravy u vadných konstrukčních skupin
- Expresní oprava (na přání)
- Aktualizace softwaru, modifikace a přestavba (na přání)
- Detailní analýza příčin výpadku a informování o preventivních opatřeních (na přání)
- Obnovení parametrů přístroje specifických pro příslušnou aplikaci (na přání)
Flexibilně, profesionálně a spolehlivě
- Odborná instalace a montáž podle pokynů výrobce
- Odborná příprava elektrických přípojek nebo zapojení
Jednoduchý, kompaktní a robustní
- Robustní měření výšky hladiny v kapalných médiích
- Malá a kompaktní konstrukce, není zapotřebí kalibrace média
- Procesní teplota až 55 °C, procesní tlak až 20 barů
- Třída krytí IP 67 a IP 69
- Procesní přípojka G ½
- Vysoká odolnost díky pouzdru z nerezové oceli 1.4404, hrot kužele z polysulfonu
- K dispozici výstup v podobě tranzistoru PNP nebo NPN
- V souladu s FDA, UL
Digitální řešení pro námořní průmysl
- Digitální služby lze aktivovat podle potřeby
- MARtracker: transparentní přehled o stavu shody flotily v reálném čase
- MARpems: vyšší využitelnost emisích dat a zachování shody s předpisy
- MARdiagnostics: nepřetržité monitorování stavu systému pro nepřetržitou kontrolu emisí na bázi cloudu
- MARdiagnostics: analýza dat pro predikce a Predictive Maintenance
Snímač průtoku s měřením energie
- Měří tlakový vzduch a nekorozivní plyny jako argon, oxid uhličitý a dusík.
- Vizualizace spotřeby stlačeného vzduchu prostřednictvím monitorovací aplikace FTMg od společnosti SICK
- Měření průtoku a teploty plynu, procesního tlaku a spotřeby energie pouze pomocí jednoho senzoru
- Nízký pokles tlaku
- Vysoká dynamika měření pro monitorování válce a netěsností
Mobilní identifikace 1D a 2D kódů pro čtecí dosahy až 16 m
- Spolehlivé čtení 1D a 2D kódů a kódů Digimarc na vzdálenosti od několika centimetrů do 16 m
- Velmi robustní: odolá 50 pádům z výšky 2,4 m a 7 500 nárazům při výšce pádu 1 m
- Vhodné pro průmyslové použití: k dispozici s třídou krytí IP65 nebo IP67 a s možností použití až do –30 °C
- Potvrzení načtení („Good Read“) pomocí LED, bzučáku a vibrací
Software pro lokalizaci na bázi kódů pro autonomní vozidla (AGV)
- Velice vysoká přesnost lokalizace až +/– 1 mm
- Lokalizace je možná čistě na základě kódu nebo v kombinaci s technologií LiDAR
- Možnost naučení jakéhokoli layoutu kódu
- Lze instalovat do počítačů SICK nebo počítačů zákazníků
- Obecné rozhraní pro připojení dalších čteček kódů a enkodérů
Snímače válce s jazýčkovým kontaktem pro C-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s C-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- LED pro indikaci stavu spínání
- Třídy krytí: IP 67, IP 68, IP 69K
- Napájecí napětí do 120 V DC
Snímače pro válce s přesným spínacím bodem pro C-drážku
- Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s C-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců
- Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
- Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)
- LED pro indikaci stavu spínání
- Třídy krytí: IP 67, IP 68, IP 69K
Bezpečnostní jednotka programovatelná pomocí softwaru
- Bezpečnostní jednotka s modulární hardwarovou platformou
- Ukládání konfigurace v systémové zástrčce
- Bezpečné propojení řídicích jednotek prostřednictvím Flexi Line
- Bezpečná senzorová kaskáda s Flexi Loop
- Bezpečné monitorování pohonu
- Bezpečné monitorování analogových hodnot
- Bezlicenční konfigurační software Flexi Soft Designer
Lokální připojení mutingových signálů a vysoké rozlišení
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
- Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami
- 7segmentový displej
- Rozlišení 14 mm nebo 30 mm, snímací dosah až 19 m
- Blokování opětovného spuštění, kontrola stykačů (EDM), diagnostický výstup (ADO) a rozhraní SDL
- Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
- Muting: lokální připojení a zpracování ve spojení s mutingovou spínací jednotkou UE403
- Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Inovativní mutingová alternativa pro zabezpečení přístupu
- Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma ČSN EN 62061), PL e (norma ČSN EN ISO 13849)
- Samoučicí dynamické vymaskování pro detekci zboží a palet
- Detekce směru
- Vícenásobné vyhodnocení
- Snížené rozlišení
- Mutingová alternativa
- Paprskové kódování
- Potlačení mezer u objektů
Programovatelný 3D-LiDAR senzor s vícevrstvou technologií pro individuální řešení dle požadavků zákazníka
- Čtyři rozepřené polohy a úhel otevření 275°
- Vysoká odolnost vůči vlivům počasí a spolehlivost díky HDDM+ s technologií vícenásobného odrazu
- Vysoká flexibilita pro velké množství aplikací
- „Uvítací aplikace“ pro vytvoření 3D point cloudu
- Jednoduché skriptování prostřednictvím Lua
Efektivní a jednoduše ovládaná bezpečnostní jednotka
- Otočné spínače pro jednoduché nastavení funkce
- Možnost modulárního rozšíření
- Přímé zapojení se senzory všeho druhu
- Logická propojení: AND, OR, muting, bypass, reset, kontrola stykačů
- Integrace do všech běžných průmyslových sběrnic
- Integrace do bezpečné senzorové kaskády Flexi Loop
- Speciální mutingové moduly splňují všechny požadavky náročné mutingové aplikace.
Flexibilní a snadné měření limitního stavu – ekonomické řešení
- Kapacitní limitní spínač založený na elektrické impedanční spektroskopii
- Plug and play: přednastaveno na vodní média
- Procesní teplota: –20 °C ... +100 °C, (+135 °C po dobu 1 h)
- Procesní tlak: −1 bar … +25 bar
- Dva digitální PNP výstupy s IO-Link 1.1
- Třídy krytí: IP 66, IP 67 a IP 69
- Ideální pro hygienické aplikace (čistitelnost, EHEDG, 3A, ES 1935/2004, FDA, vhodné pro CIP a SIP, k dostání hygienické adaptéry)